Leveringsprogramma

Toebehoren
Aansluitklemmen
Insteekaansluiting voor bedrading van de modules (24 VDC) van het XN300 I/O-systeem en de XC-303-.... modulaire controllers
Toepasbaar voor
XC-303-...
XN300

Technische gegevens

Aansluitdiameters
Soepel met adereindhuls
1,5 mm2

Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439

Technische gegevens ontwerpverificatie
Bedrijfsomgevingstemperatuur min.
-25 °C
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.
+55 °C
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
Niet van toepassing voor kast zonder hefinrichtingen.
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
Niet van toepassing voor kast van kunststof.
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
Verwarmingsberekening is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. Eaton levert de gegevens over vermogensverlies van de apparaten.
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
Installatie- en verbindingstechniek, isolatiemateriaal (EG000047) / Lasklem (EC000446)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Electroinstallatie, -toestel / Klemmen (behalve luchtleidingen) / Klemmen (aftakdozen) (ecl@ss10.0.1-27-14-11-04 [AAB919014])
Aantal klemposities
3
Nom. doorsnede
0.2 - 1.5 mm²
Kabeldiameter
0.5 - 2.8 mm
Met bedieningshendeltjes
Nee
Kleur
Blauw
Transparant
Nee
Nom. spanning
150 V
Nom. stroom
8 A
Geschikt voor massieve ader
Ja
Geschikt voor soepele ader
Ja
Geschikt voor meerdraads ader
Ja
Aderdoorsnede soepel met huls
0.2 - 0.75 mm²
Aderdoorsnede massieve draad
0.2 - 1.5 mm²
AWG-bereik
16 - 24

Goedkeuringen

Specially designed for North America
No
Current Limiting Circuit-Breaker
No