Leveringsprogram
Tilbehør
koblingsklemmer
Trykk-inn-kontakt for kabling av modulene (24 VDC) fra XN300 I/U-systemet og XC-303-.... modulære styreenheter
kan brukes for
XC-303-...
XN300
XN300
Tekniske data
Klemmekapasitet
fintrådet med klemring
1,5 mm2
Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439
Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon
Omgivelsestemperatur ved drift min.
-25 °C
Omgivelsestemperatur ved drift maks.
+55 °C
Kapslingsklasse
IP20
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
Ikke relevant for kapslinger uten løfteutstyr.
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
Ikke relevant for kapsling av kunststoff.
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
Installation, isolation and connection material (EG000047) / Innstikklemme (EC000446)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Terminal (not overhead line) / Screw less terminal (ecl@ss10.0.1-27-14-11-04 [AAB919014])
Antall klemmeposisjoner
3
Nominellt tverrsnitt fra/til
0.2 - 1.5
Kabeldiameter
0.5 - 2.8
Med betjeningshendel
Nei
Farge
Blå
Gjennomsiktig
Nei
Nominell spenning
150
Merkestrøm
8
Egnet for solid leder
Ja
Egnet for fleksibel leder
Ja
Egnet for flertrådet leder
Ja
Ledertverrsnitt (fleksibel, fintrådet) med endemuffe
0.2 - 0.75
Ledertverrsnitt stiv (solid, flertrådet)
0.2 - 1.5
AWG-område
16 - 24
Godkjenninger
Specially designed for North America
No
Current Limiting Circuit-Breaker
No
EU
UK
EDZ-filer
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center