Gamme de livraison
Accessoires
Bornes de raccordement
Connecteur femelle enfichable pour le câblage des modules (24 VCC) à partir du système E/S XN300 et des contrôleurs modulaires XC-303-....
Utilisation avec
XC-303-...
XN300
XN300
Caractéristiques techniques
Sections raccordables
Conducteur souple avec embout
1,5 mm2
Vérification de la conception selon IEC/EN 61439
Caractéristiques techniques pour la vérification de la conception
Température d’emploi min.
-25 °C
Température d’emploi max.
+55 °C
Degré de protection
IP20
Certificat d'homologation IEC/EN 61439
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.2 Résistance à la corrosion
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.3.1 Résistance à la chaleur de l'enveloppe
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.3.2 Résistance Matières isolantes Chaleur normale
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.3.3 Résistance Matières isolantes Chaleur exceptionnelle
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.4 Résistance aux UV
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.5 Elevation
Ne concerne pas les coffrets sans dispositif de levage.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.6 Essai de choc
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.7 Inscriptions
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.3 Degré de protection des enveloppes
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.5 Protection contre les chocs électriques
Ne concerne pas les coffrets en matériau isolant.
10.6 Montage de matériel
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes
Sous la responsabilité du tableautier.
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur
Sous la responsabilité du tableautier.
10.9 Propriétés d'isolement10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle
Sous la responsabilité du tableautier.
10.9 Propriétés d'isolement10.9.3 Tension de tenue aux chocs
Sous la responsabilité du tableautier.
10.9 Propriétés d'isolement10.9.4 Test d'enveloppes en matière isolante
Sous la responsabilité du tableautier.
10.10 Echauffement
Le calcul de l'échauffement est sous la responsabilité du tableautier. Eaton fournit les données de puissance dissipée des appareils.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Sous la responsabilité du tableautier.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Sous la responsabilité du tableautier.
10.13 Fonctionnement mécanique
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.
Caractéristiques techniques ETIM 8.0
Matériel d'isolation et de raccordement pour installations (EG000047) / Borne enfichable (EC000446)
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Borne (sauf ligne aérienne) / Borne (de boîte de jonction) (ecl@ss10.0.1-27-14-11-04 [AAB919014])
nombre de positions de serrage
3
section nominale
0.2 - 1.5 mm²
diamètre du câble
0.5 - 2.8 mm
avec leviers d'actionnement
non
couleur
bleu
transparent
non
tension nominale
150 V
courant nominal
8 A
adapté à un conducteur massif
oui
adapté à un conducteur flexible
oui
adapté à un conducteur multifilaire
oui
section de conducteur flexible (fil fin) avec embout de câble
0.2 - 0.75 mm²
section de conducteur rigide (monofilaire/multifilaire)
0.2 - 1.5 mm²
plage AWG
16 - 24
Homologations
Specially designed for North America
No
Current Limiting Circuit-Breaker
No
fichiers edz
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center