Lieferprogramm

Zubehör
Anschlussklemmen
Steckverbinder in Push-In Technik zur Verdrahtung der Module (24VDC) aus dem XN300 I/O-System und der Modular-Steuerungen XC-303-....
verwendbar für
XC-303-...
XN300

Technische Daten

Anschlussquerschnitte
feindrähtig mit Aderendhülse
1,5 mm2

Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Technische Daten für Bauartnachweis
Min. Betriebsumgebungstemperatur
-25 °C
Max. Betriebsumgebungstemperatur
+55 °C
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
Nicht zutreffend für Gehäuse ohne Hebevorrichtungen.
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
Nicht zutreffend für Gehäuse aus Kunststoff.
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
Anschluss- und Verbindungstechnik/Isoliermaterial (EG000047) / Steckklemme (EC000446)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerät / Klemme (außer Freileitung) / Steckklemme (ecl@ss10.0.1-27-14-11-04 [AAB919014])
Anzahl der Klemmstellen
3
Nennquerschnitt
0.2 - 1.5 mm²
Kabeldurchmesser
0.5 - 2.8 mm
Mit Betätigungshebeln
nein
Farbe
blau
Transparent
nein
Nennspannung
150 V
Nennstrom
8 A
Geeignet für Massivleiter
ja
Geeignet für flexible Leiter
ja
Geeignet für mehrdrahtige Leiter
ja
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse
0.2 - 0.75 mm²
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig)
0.2 - 1.5 mm²
AWG-Bereich
16 - 24

Approbationen

Specially designed for North America
No
Current Limiting Circuit-Breaker
No