Dodavatelský program

Příslušenství
Připojovací svorky
Násuvný zásuvkový konektor pro zapojení modulů (24 V DC) ze vstupně-výstupního systému XN300 a modulárních řídicích jednotek XC-303-...
Použitelný pro
XC-303-...
XN300

Technická data

Svorkové výkony
Jemně slaněný vodič s dutinkou
1,5 mm2

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Technické údaje pro ověření konstrukce
Provozní teplota okolí min.
-25 °C
Provozní teplota okolí max.
+55 °C
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
Nevztahuje se na kryty bez závěsného zařízení.
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
Nevztahuje se na kryty z plastu.
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
Installation, isolation and connection material (EG000047) / Push in terminal (EC000446)
Elektrotechnika, automatizacní technika a technika rízení procesu / Elektroinstalacní zarízení, prístroj / Svorka (mimo venkovní vedení) / Svorka (pro spojovací zásuvky) (ecl@ss10.0.1-27-14-11-04 [AAB919014])
Number of clamp positions
3
Nominal cross section
0.2 - 1.5 mm²
Cable diameter
0.5 - 2.8 mm
With operation lever
No
Colour
Blue
Transparent
No
Nominal voltage
150 V
Nominal current
8 A
Suitable for solid core
Yes
Suitable for flexible core
Yes
Suitable for multi-wire core
Yes
Conductor cross section flexible (fine-strand) with cable end sleeve
0.2 - 0.75 mm²
Conductor cross section solid (solid, stranded)
0.2 - 1.5 mm²
AWG-range
16 - 24

aprobace,

Specially designed for North America
No
Current Limiting Circuit-Breaker
No