Program dostaw
Akcesoria
Zaciski
Złącze wtykowe do podłączania modułów (24 VDC) z systemu wejść/wyjść XN300 i sterowników modułowych z serii XC-303-...
Stosowane do
XC-303-...
XN300
XN300
Dane Techniczne
Przekrój doprowadzeń
Linka z tulejką
1,5 mm2
Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439
Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji
Robocza temperatura otoczenia min.
-25 °C
Robocza temperatura otoczenia maks.
+55 °C
Stopień ochrony
IP20
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
Nie dotyczy obudowy bez wyposażenia do podnoszenia.
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
Nie dotyczy obudowy z tworzywa sztucznego.
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
Oszacowanie nagrzania należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Eator dostarczy danych na temat straty mocy aparatów.
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
Installation, isolation and connection material (EG000047) / Złączka bezśrubowa (EC000446)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Zacisk (poza przewodami napowietrznymi) / Zacisk (puszek połączeniowych) (ecl@ss10.0.1-27-14-11-04 [AAB919014])
Liczba zacisków
2
Przekrój nominalny
0.2 - 1.5
Średnica kabla
0.5 - 2.8
Z dźwigniami blokującymi
Nie
Kolor
Niebieski
Przezroczysty
Nie
Napięcie znamionowe
150
Prąd znamionowy
8
Do przewodów sztywnych (drut)
Tak
Do przewodów elastycznych (linka)
Tak
Do przewodów wielożyłowych
Tak
Przekrój przewodu elastycznego z końcówką tulejkową
0.2 - 0.75
Przekrój przewodu sztywnego (jednodrutowy, wielodrutowy)
0.2 - 1.5
Zakres AWG
16 - 24
Aprobaty
Specially designed for North America
No
Current Limiting Circuit-Breaker
No
EU
UK
Pliki EDZ
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center