Program dostaw

Asortyment
XV300 15,6"
Asortyment
XV-303
Grupa asortymentowa
Ekran dotykowy SmartWire DT z wbudowanym sterowaniem (HMI-PLC)
Funkcja
SmartWire-DT Koordinator
Opis
Wyświetlacz dotykowy serii XV300 z funkcją PLC do montażu na płycie czołowej
Opis
Interfejs użytkownika z PLC jako koordynator SmartWire-DT z Profibus i 2 interfejsem Ethernet
wspólne cechy serii
Interfejs Ethernet
CAN
Urządzenie USB
Host USB
RS232
RS485
Gniazdo karty SD
System sterowania Windows Embedded Compact 7 pro
Zintegrowana licencja oprogramowania wizualizacyjnego
Typ wyświetlacza
wyświetlacz kolorowy, TFT, Anti-Glare
Technologia dotykowa
Pojemnościowy wyświetlacz Multitouch (PCT)
Liczba kolorów
16777216 (liczba kolorów 24 bity)
Rozdzielczość
WXGA
1366 x 768 Piksel
Widok pionowy
tak
Przekątna ekranu
15,6
widescreen cali
Wykonanie
Szklany przód w ramce aluminiowej z aluminiową obudową z odlewu ciśnieniowego i obudowa z materiału izolacyjnego
System operacyjny
Windows Embedded Compact 7 Pro
Licencja PLC
Z licencją PLC
Świadectwa licencyjne do interfejsów obwodowych
nie wymagane
wbudowane interfejsy
2 x Ethernet 10/100 Mbps
1 x RS232
1 x RS485
1 x host USB 2.0
1 x USB-Device
1 x CANopen®/easyNet
1 x PROFIBUS/MPI
1 x SmartWire-DT
Wersja przednia
Przeszklenie ochronne z jedną szybą w ramie aluminiowej, hartowane i przeciwodblaskowe
Przeznaczenie
montaż
Gniazda
na kartę SD: 1
Karta pamięci automatyzacji
opcjonalnie z kartą SD -> nr art. 181638
Wtykane moduły komunikacyjne (opcjonalnie)
nie
Czujnik dotykowy
Panel dotykowy
Strata mocy
21,6 W
Podłączanie do SmartWire-DT
tak

Dane Techniczne

Wyświetlacz
Typ wyświetlacza
wyświetlacz kolorowy, TFT, Anti-Glare
Przekątna ekranu
15,6
widescreen cali
Rozdzielczość
WXGA
1366 x 768 Piksel
Widoczna powierzchnia ekranu
344.23 x 193.54 mm
Format
16:9
Kąt odczytu [[lewo/prawo/góra/dół]]
85°/85°/80°/80° ° (stopni)
Liczba kolorów
16777216 (liczba kolorów 24 bity)
Proporcje kontrastu
typowo 500:1
Jasność
typowo 300 cd/m2
Podświetlenie tła
LED
ściemnianie poprzez oprogramowanie
Trwałość podświetlenia tła
typowo 50000 h
Sterowanie
Technologia
Projected Capacitive Touch (PCT)
Czujnik dotykowy
Panel dotykowy
System
Procesor
ARM Cortex-A9 800 MHz
Wewnętrzna pamięć
DRAM: 512 MB RAM
Flash: 1GB SLC
NVRAM: 128kB Retain
Pamięć zewnętrzna
Karta SD typu: SDSC, SDHC
Chłodzenie
Bezwentylatorowe chłodzenie CPU i systemu, całkowicie pasywne poprzez swobodną konwekcję
Buferowanie zegara czasu rzeczywistegoBateria (trwałość)
niewymienne, BR2330, lutowane
Buferowanie zegara czasu rzeczywistegoCzas buforowania (w stanie bez napięcia)
zwykle 10 lat
Projektowanie
Oprogramowanie wizualizacyjne
GALILEO
XSOFT-CODESYS
Oprogramowanie PLC
XSOFT-CODESYS-2
XSOFT-CODESYS-3
Wizualizacja docelowa i WWW
tak
Licencja PLC
Z licencją PLC
System operacyjny
Windows Embedded Compact 7 Pro
Interfejsy, komunikacja
wbudowane interfejsy
2 x Ethernet 10/100 Mbps
1 x RS232
1 x RS485
1 x host USB 2.0
1 x USB-Device
1 x CANopen®/easyNet
1 x PROFIBUS/MPI
1 x SmartWire-DT
Host USB
USB 2.0, nie odseparowane galwanicznie
Urządzenie USB
USB 2.0, nie odseparowane galwanicznie
RS-232
nie separowane galwanicznie, wtyk SUB-D 9-biegunowy, UNC
RS-485
nie separowane galwanicznie, wtyk SUB-D 9-biegunowy, UNC
CAN
nie separowane galwanicznie, wtyk SUB-D 9-biegunowy, UNC
Profibus
Profibus DP, nie separowane galwanicznie, gniazdo SUB-D 9-biegunowe, UNC
Gniazda
na kartę SD: 1
SWD-Master
tak
Ethernet
10/100 Mbps
MPI
tak
Zasilanie
Napięcie znamionowe
24 V DC SELV (safety extra low voltage)
Dopuszczalne napięcie
Efektywne: 19,2-30,0 V DC (napięcie znamionowe -20%/+25%)
Bezwzględne z falistością: 18,0-31,2 V DC
Zasilanie bateryjne: 18,0-31,2 V DC (napięcie znamionowe -25%/+30%)
35 V DC przez czas < 100 ms
Spadki napięć
≤ 10 ms od napięcia nominalnego (24 V DC)
5 ms od zbyt niskiego napięcia (19,2 V DC) ms
Pobór mocy [Pmax.]
max. 21.6 W
Pobór mocy
typ. 16 W
Strata mocy
21,6 W
Wskazówka dotycząca straty mocy
Strata mocy przy poborze prądu 24 V DC
Aparat podstawowy 19,1 W + karta USB 2,5 W
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją
tak
bezpiecznik
tak (nie dostępny bezpiecznik topikowy)
Izolacja galwaniczna
nie
Dane ogólne
Materiał obudowy
Aluminiowy odlew ciśnieniowy (szklany front)
Tworzywo sztuczne, czarne
Wersja przednia
Przeszklenie ochronne z jedną szybą w ramie aluminiowej, hartowane i przeciwodblaskowe
Wymiary (szer. x wys. x gł.)
404 x 255 x 53 mm
Montaż natablicowy
Odstęp: S x W ≥ 50 mm (1.97"), G ≥ 20 mm (0.79")
Nachylenie w pionie: ⍺ ≦ ± 10° (przy naturalnej konwekcji)
Płyta montażowa: min. 1,5 mm (0.06"), maks. 4 mm
Ciężar
3.95 kg
Stopień ochrony (IEC/EN 60529, EN50178, VBG 4)
IP65 (z przodu zgodnie z EN 60529-1), IP20 (z tyłu zgodnie z EN 60529-1)
NEMA 4X
NEMA12 (zgodnie z NEMA 250-2003)
DopuszczeniaDopuszczenia
cUL 61010-2-201
Zastosowane normy i dyrektywykompatybilność elektromagnetyczna
2004/108/EWG
Zastosowane normy i dyrektywyEmisja zakłóceń
IEC/EN 61000-6-4
Zastosowane normy i dyrektywyOdporność na zakłócenia
IEC/EN 61000-6-2
Zastosowane normy i dyrektywyNormy produktu
EN50178/IEC/EN 61131-2
Wytrymałość udarowa mechaniczna
15g / 11ms g
Drgania
5...9 Hz +- 3,5 mm
9...60 Hz +- 0,15 mm
60…150 Hz ± 2 g
swobodne spadanie, w opakowaniu
IEC/EN 60068-2-31 m
RoHS
zgodny
warunki otoczenia
Klimatyczne warunki otoczeniaWytrzymałość klimatyczna
Zimno zgodnie z EN 60068-2-1
Suche ciepłe powietrze wg IEC 60068-2-2
Wilgotność i temperatura zgodnie z EN 60068-2-3
Klimatyczne warunki otoczeniaSprężone powietrze (praca)
795 - 1080 hPa
TemperaturaPrzechowywanie/transport [ϑ]
-20 - +60 °C
TemperaturaRobocza temperatura otoczenia min.
0 °C
TemperaturaRobocza temperatura otoczenia maks.
+50 °C
Względna wilgotność powietrzaObroszenie
bez skraplania
Względna wilgotność powietrzawilgotność względna
10 - 95%, bez skraplania
Napięcie zasilania UAux
Znamionowe napięcie pracy [UAux]
24 V DC (-15/+20%) V
Tętnienia resztkowe napięcia wejściowego
≦ 5 %
Ochrona przeciwzwarciowa
tak
Maks. prąd [Imax]
3 A
Wskazówka
Przy podłączaniu styczników o łącznym poborze prądu > 3 A, należy zastosować moduł Power Feeder EU5C-SWD-PF1/2.
Odporność na zwarcia
nie, zabezpieczenie zewnętrzne FAZ Z3
Izolacja galwaniczna
nie
Znamionowe napięcie pracy urządzenia 24 V DC
typ. UAux - 0.2 V
Napięcie zasilania UPow
Napięcie zasilające [UPow]
24 DC -15 % + 20 % V
Tętnienia resztkowe napięcia wejściowego
≦ 5 %
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją
tak
Prąd znamionowy [I]
0.7 A
Zabezpieczenie przeciążeniowe
tak
Prąd włączania i czas trwania
12.5 A/6 ms A
Strata mocy przy 24 V DC
1,0 W
Rozłączenie galwaniczne między UPow a napięciem zasilającym 15-V-SmartWire-DT
nie
Obejście przepięć łączeniowych
10 ms
Szybkość powtarzania
1 s
Widok stanu
tak LED
Napięcie zasilania SmartWire-DT
Znamionowe napięcie pracy [Ue]
14.5 ± 3 % V
Maks. prąd [Imax]
0.7 A
Wskazówka
Przy podłączaniu modułów SmartWire-DT o łącznym poborze prądu > 0,7 A, należy zastosować moduł Powerfeed-Modul EU5C-SWD-PF2.
Odporność na zwarcia
tak
Przyłącze napięć zasilania
Rodzaj przyłącza
Zaciski Push-In
przewód pojedynczy
0,2 - 1,5 mm2
Linka z tulejką
0,25 - 1,5 mm2
UL/CSA jedno- lub wielożyłowy
24 - 16 AWG
Sieć SmartWire-DT
Typ urządzenia
SmartWire-DT Master
Liczba urządzeń SmartWire-DT
99
Szybkość transmisji
125
250 kBd
Szybkości transmisji
automatycznie
Widok stanu
Dioda SmartWire-DT Master: czerwona/zielona
Dioda konfiguracji: czerwona/zielona LED
Przyłącza
Listwa trzpieniowa, 8-biegunowa
Wtyk kablowy
Złącze płaskie SWD4-8MF2

Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji
Znamionowy prąd pracy do podania straty mocy [In]
0 A
Strata mocy na biegun, w zależności od prądu [Pvid]
0 W
Strata mocy elementu eksploatacyjnego, w zależności od prądu [Pvid]
0 W
Strata mocy statyczna, niezależnie od prądu [Pvs]
21.6 W
Zdolność oddawania straty mocy [Pve]
0 W
Robocza temperatura otoczenia min.
0 °C
Robocza temperatura otoczenia maks.
+50 °C
Stopień ochrony
IP65 (z przodu zgodnie z EN 60529-1), IP20 (z tyłu zgodnie z EN 60529-1)
NEMA 4X
NEMA12 (zgodnie z NEMA 250-2003)
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
na życzenie
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
Oszacowanie nagrzania należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Eator dostarczy danych na temat straty mocy aparatów.
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
Przemysłowe Programowalne Sterowniki Logiczne  PLC (EG000024) / Panel graficzny (EC001412)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Wyświetlacz i panel sterowania / Panel (HMI) / Graphic panel (HMI) (ecl@ss10.0.1-27-33-02-01 [AFX016003])
Napięcie zasilające dla AC 50 Hz
0 - 0 V
Napięcie zasilające dla AC 60 Hz
0 - 0 V
Napięcie zasilające dla DC
19.2 - 30 V
Rodzaj napięcia zasilającego
DC
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet
2
Liczba złączy PROFINET
0
Liczba złączy sprzętowych RS-232
1
Liczba złączy sprzętowych RS-422
0
Liczba złączy sprzętowych RS-485
1
Liczba złączy sprzętowych szeregowych TTY
0
Liczba złączy sprzętowych USB
2
Liczba złączy sprzętowych równoległych
0
Liczba interfejsów sprzętowych bezprzewodowych
0
Liczba złączy sprzętowych innych
3
Z interfejsem SW
Tak
Obsługa protokołu TCP/IP
Tak
Obsługa protokołu PROFIBUS
Tak
Obsługa protokołu CAN
Tak
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Obsługa protokołu ASI
Nie
Obsługa protokołu KNX
Nie
Obsługa protokołu MODBUS
Tak
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Obsługa protokołu LON
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Tak
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Obsługa innych protokołów
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS
Nie
IO link master
Nie
Rodzaj wyświetlacza
TFT
Z wyświetlaczem kolorowym
Tak
Liczba wyświetlanych kolorów
16777216
Liczba poziomów szarości/niebieskości wyświetlacza
0
Przekątna ekranu
15.6 cal
Maksymalna rozdzielczość w poziomie
1366
Maksymalna rozdzielczość w pionie
768
Użyteczna pamięć projektowa / pamięć użytkownika
512000 kB
Z klawiaturą numeryczną
Nie
Z klawiaturą alfanumeryczną
Nie
Liczba programowalnych klawiszy funkcyjnych
0
Liczba klawiszy z diodami LED
0
Liczba klawiszy systemowych
1
Technologia dotykowa
Pojemnościowa (Multitouch)
Z sygnalizacją komunikatów
Tak
Z obsługą wiadomości/komunikatów (łącznie z buforowaniem i potwierdzeniem)
Tak
Możliwa reprezentacja stanu procesu (wyjście)
Tak
Możliwa domyślna wartość procesu (wejście)
Tak
Z recepturami
Tak
Liczba poziomów haseł
200
Z wyjściem drukarki
Tak
Liczba języków online
100
Możliwość ładowania dodatkowych komponentów oprogramowania
Tak
Stopień ochrony (IP) części czołowej
IP65
Stopień ochrony części czołowej (NEMA)
12
Zakres temperatur pracy
0 - 50 °C
Możliwość montażu na szynie
Nie
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Szerokość elementu frontowego
404 mm
Wysokość elementu frontowego
255 mm
Głębokość wbudowania
75.5 mm

Aprobaty

North America Certification
Request filed for UL
Specially designed for North America
No
Current Limiting Circuit-Breaker
No
Degree of Protection
IEC: IP65, NA: NEMA4X, NEMA12

Wymiary

2723DIM-91
Panel dotykowy XV-303-... o przekątnej 15,6" wariant: do wbudowania
2726DRW-54
a, b ≧ 50 mm, c ≧ 20 mm, ϑ 0 ≦ T ≦ 50 °C
2726DIM-38
1,5 mm ≦ d ≦ 4 mm, e = 388 mm , f = 239 mm, ⍺ = 10°