191074 XV-303-15-C02-A00-1C

Gamme de livraison

Gamme
XV300 15,6"
Gamme
XV-303
Fonction
HMI-PLC (fonction SPS intégrée)
Description
Terminal-opérateur avec API, Profibus et 2e interface Ethernet
caractéristiques communes de la gamme
Interface Ethernet
CAN
Appareil USB
Hôte USB
RS232
RS485
Emplacement pour carte SD
Système d'exploitation Windows Embedded Compact 7 pro
Licence runtime du logiciel de visualisation intégrée
Afficheur - type
Ecran couleur, TFT, anti-reflet
Technologie tactile
technologie capacitive multitouch (PCT)
Nombre de couleurs
16777216 (profondeur de couleur 24 bits)
Résolution
WXGA
1366 x 768 pixels
Configuration verticale
oui
Diagonale d'image
15,6
grand écran pouces
Version
Coffret en matière isolante et face avant vitrée avec cadre en matière isolante
Système d'exploitation
Windows Embedded Compact 7 Pro
Licence automate WL
Licence automate incluse
Coupons de licence pour interfaces embarquées
non nécessaire
Interfaces intégrées
2 x Ethernet 10/100 Mbps
1 x RS232
1 x RS485
1 x CANopen®/easyNet
1 x hôte USB 2,0
1 x Appareil USB
1 x PROFIBUS/MPI
Version face avant
Verre de sécurité trempé avec cadre en aluminium, durci et anti-reflet
Utilisation
Montage encastré
Emplacements
pour carte SD : 1
Carte mémoire automation
en option avec carte SD -> Code 181638
Modules de communication débrochables (en option)
non
Capteur tactile
écran tactile multi-doigts
Puissance dissipée
21,6 W

Caractéristiques techniques

Affichage
Afficheur - type
Ecran couleur, TFT, anti-reflet
Diagonale d'image
15,6
grand écran pouces
Résolution
WXGA
1366 x 768 pixels
Surface d'affichage
344.23 x 193.54 mm
Format
16:9
Angle de lecture [[à gauche/à droite/en haut/en bas]]
85°/85°/80°/80° ° (Degrés)
Nombre de couleurs
16777216 (profondeur de couleur 24 bits)
Rapport de contraste
en moyenne 500:1
Luminosité
en moyenne 300 cd/m2
Rétroéclairage
DEL
réglage possible par logiciel
Durée de vie du rétroéclairage
en moyenne 50000 h
Utilisation
Technologie
Projected Capacitive Touch (PCT), technologie tactile capacitive projetée
Capteur tactile
écran tactile multi-doigts
Système
Processeur
ARM Cortex-A9 800 MHz
Mémoire interne
DRAM : 512 MB RAM
Flash : 1GB SLC
NVRAM : 128kB Rémanente (Retain)
Mémoire externe
Carte SD, type : SDSC, SDHC
Refroidissement
Refroidissement passif de l'unité centrale et du système, sans ventilateur, par convection naturelle
Durée de sauvegarde par piles de l'horloge temps réelPile (durée de vie)
non remplaçable, BR2330 soudée
Durée de sauvegarde par piles de l'horloge temps réelDurée de sauvegarde (hors tension)
10 ans en moyenne
Etude
Logiciel de visualisation
GALILEO
XSOFT-CODESYS
Logiciel de programmation API
XSOFT-CODESYS-2
XSOFT-CODESYS-3
Visualisation cible et Web
Oui
Licence automate WL
Licence automate incluse
Système d'exploitation
Windows Embedded Compact 7 Pro
Interfaces, communication
Interfaces intégrées
2 x Ethernet 10/100 Mbps
1 x RS232
1 x RS485
1 x CANopen®/easyNet
1 x hôte USB 2,0
1 x Appareil USB
1 x PROFIBUS/MPI
USB maître
USB 2,0, pas de séparation galvanique
Appareil USB
USB 2,0, pas de séparation galvanique
RS-232
pas de séparation galvanique, connecteur mâle SUB-D 9 pôles, UNC
RS-485
pas de séparation galvanique, connecteur mâle SUB-D 9 pôles, UNC
CAN
pas de séparation galvanique, connecteur mâle SUB-D 9 pôles, UNC
PROFIBUS
Profibus DP, pas de séparation galvanique,connecteur femelle SUB-D 9 pôles, UNC
Emplacements
pour carte SD : 1
Ethernet
10/100 Mbps
MPI
oui
Alimentation
Tension assignée d'emploi
24 V DC TBTS (très basse tension de sécurité)
tension admissible
Effective : 19,2 - 30,0 V DC (tension assignée d'emploi -20%/+25%)
Absolue avec ondulation : 18,0 - 31,2 V DC
Fonctionnement sur pile : 18,0 – 31,2 V DC (tension assignée d'emploi -25 %/+30 %)
35 V DC pour durée < 100 ms
Chutes de tension
≤ 10 ms à partir de la tension assignée d'emploi (24 V DC)
5 ms à partir de la sous-tension (19,2 V DC) ms
Consommation [Pmax.]
maxi 21.6 W
Consommation
en moyenne : 16 W
Puissance dissipée
21,6 W
Remarque sur la puissance dissipée
Puissance dissipée pour consommation de courant 24 V
Appareil de base 19,1 W + participant USB 2,5 W
Protection contre l'inversion de polarité
oui
fusible
Oui (fusible pas accessible)
Séparation galvanique
non
Généralités
Constitution du boîtier
Aluminium moulé sous pression (face avant vitrée)
Matière isolante noire
Version face avant
Verre de sécurité trempé avec cadre en aluminium, durci et anti-reflet
Encombrements (L x H x P)
404 x 255 x 53 mm
montage encastré
Distance : L x H ≥ 50 mm (1.97"), P ≥ 20 mm (0.79")
Inclinaison verticale : ⍺ ≦ ± 10 ° (avec convection naturelle)
Montageplatte: min. 1,5 mm (0.06"), max. 4 mm (0.16“)
Poids
3.9 kg
Degré de protection (IEC/EN 60529, EN50178, VBG4)
IP65 (face avant selon EN 60529-1), IP20 (face arrière selon EN 60529-1)
NEMA 4X
NEMA12 (selon NEMA 250-2003)
HomologationsHomologations
cUL 61010-2-201
Conformité aux normes et directivesCEM
2004/108/EEC
Conformité aux normes et directivesEmission de perturbations
IEC/EN 61000-6-4
Conformité aux normes et directivesImmunité
IEC/EN 61000-6-2
Conformité aux normes et directivesNormes du produit
EN50178/IEC/EN 61131-2
Tenue aux chocs
15g / 11ms g
Vibration
5...9 Hz +- 3,5 mm
9...60 Hz +- 0,15 mm
60…150 Hz ± 2 g
Chute libre, appareil emballé
IEC/EN 60068-2-31 m
RoHS
conforme
Conditions d'environnement
Résistance climatiqueRésistance climatique
Froid selon EN 60068-2-1
Chaleur sèche selon IEC 60068-2-2
Chaleur humide selon EN 60068-2-3
Résistance climatiquePression de l'air (service)
795 - 1080 hPa
TempératureStockage/transport [ϑ]
-20 - +60 °C
TempératureTempérature d’emploi min.
0 °C
TempératureTempérature d’emploi max.
+50 °C
Relative de l'air admissibleCondensation
sans condensation
Relative de l'air admissibleHumidité relative
10 à 95%, sans condensation

Vérification de la conception selon IEC/EN 61439

Caractéristiques techniques pour la vérification de la conception
Courant assigné d'emploi pour indication de la puissance dissipée [In]
0 A
Puissance dissipée par pôle, en fonction du courant [Pvid]
0 W
Puissance dissipée du matériel, fonction du courant [Pvid]
0 W
Puissance dissipée statique, dépendante du courant [Pvs]
21.6 W
Pouvoir d'émission de puissance dissipée [Pve]
0 W
Température d’emploi min.
0 °C
Température d’emploi max.
+50 °C
Degré de protection
IP65 (face avant selon EN 60529-1), IP20 (face arrière selon EN 60529-1)
NEMA 4X
NEMA12 (selon NEMA 250-2003)
Certificat d'homologation IEC/EN 61439
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.2 Résistance à la corrosion
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.3.1 Résistance à la chaleur de l'enveloppe
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.3.2 Résistance Matières isolantes Chaleur normale
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.3.3 Résistance Matières isolantes Chaleur exceptionnelle
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.4 Résistance aux UV
Sur demande
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.5 Elevation
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.6 Essai de choc
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.7 Inscriptions
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.3 Degré de protection des enveloppes
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.5 Protection contre les chocs électriques
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.6 Montage de matériel
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes
Sous la responsabilité du tableautier.
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur
Sous la responsabilité du tableautier.
10.9 Propriétés d'isolement10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle
Sous la responsabilité du tableautier.
10.9 Propriétés d'isolement10.9.3 Tension de tenue aux chocs
Sous la responsabilité du tableautier.
10.9 Propriétés d'isolement10.9.4 Test d'enveloppes en matière isolante
Sous la responsabilité du tableautier.
10.10 Echauffement
Le calcul de l'échauffement est sous la responsabilité du tableautier. Eaton fournit les données de puissance dissipée des appareils.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Sous la responsabilité du tableautier.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Sous la responsabilité du tableautier.
10.13 Fonctionnement mécanique
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.

Caractéristiques techniques ETIM 8.0

Commande industrielle API (EG000024) / Panneau à écran graphique (EC001412)
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Composant d'affichage et de commande / Panel (HMI) / Graphic panel (HMI) (ecl@ss10.0.1-27-33-02-01 [AFX016003])
tension d'alimentation CA 50 Hz
0 - 0 V
tension d'alimentation CA 60 Hz
0 - 0 V
tension d'alimentation DC
19.2 - 30 V
type de tension d’alimentation
DC
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet
2
nombre d'interfaces matérielles PROFINET
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232
1
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485
1
nombre d'interfaces matérielles en série TTY
0
nombre d'interfaces matérielles USB
2
nombre d'interfaces matérielles parallèles
0
nombre d'interfaces matérielles Wireless
0
nombre d'autres interfaces matérielles
1
avec interfaces logicielles
oui
protocole pris en charge pour TCP/IP
oui
protocole pris en charge pour PROFIBUS
oui
protocole pris en charge pour CAN
oui
protocole pris en charge pour INTERBUS
non
protocole pris en charge pour ASI
non
supporte le protocole KNX
non
supporte protocole Modbus
oui
protocole pris en charge pour Data-Highway
non
supporte le protocole DeviceNet
non
protocole pris en charge pour SUCONET
non
protocole pris en charge pour LON
non
protocole pris en charge pour PROFINET IO
non
protocole pris en charge pour PROFINET CBA
non
protocole pris en charge pour SERCOS
non
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus
non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP
oui
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work
non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety
non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety
non
protocole pris en charge pour PROFIsafe
non
protocole pris en charge pour SafetyBUS p
non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus
non
standard radio Bluetooth
non
standard radio WLAN 802.11
non
standard radio GPRS
non
standard radio GSM
non
standard radio UMTS
non
maître IO-Link
non
finition de l'écran
TFT
avec écran couleur
oui
nombre de couleurs de l'écran
16777216
nombre d'échelles de gris/de bleu de l'écran
0
taille de l'écran
15.6 "
nombre de pixels, horizontal
1366
nombre de pixels, vertical
768
mémoire projet/mémoire utilisateur utiles
512000 Ko
avec clavier numérique
non
avec clavier alphabétique
non
nombre de touches de fonction, programmable
0
nombre de touches à LED
0
nombre de touches système
1
technologie tactile
tactile capacitif multipoint
avec affichage de messages
oui
avec système de message (tampon et acquittement inclus)
oui
représentation des valeurs de processus (sortie) possible
oui
valeur de processus par défaut (entrée) possible
oui
avec recettes
oui
nombre de niveaux de protection par mot de passe
200
sortie d'impression disponible
oui
nombre de langues en ligne
100
composants logiciels supplémentaires, chargeables
oui
classe de protection (IP), face avant
IP65
degré de protection (NEMA), façade
12
température d'utilisation
0 - 50 °C
montage possible sur barres profilées
non
montage mural/direct possible
non
adapté aux fonctions de sécurité
non
largeur de l'avant
404 mm
hauteur de l'avant
255 mm
profondeur d'encastrement
75.5 mm

Homologations

North America Certification
Request filed for UL
Specially designed for North America
No
Current Limiting Circuit-Breaker
No
Degree of Protection
IEC: IP65, NA: NEMA4X, NEMA12