Программа поставок

Ассортимент
RMQ compact solution
Основная функция
Кнопки АВАР. ВЫКЛ./АВАР. СТОП
установочный диаметр [⌀]
22.5 мм
Отдельное устройство/законченное устройство
законченное устройство
конструктивное исполнение
Грибовидная форма
диаметр [⌀]
38 мм
Подсветка
без подсветки
Разблокирование поворотом
Способ подключения
Кабель (черный) со штекером M12A, 5-полюсный
Длина кабеля
0.2 M
Описание
защита от перегрузки согласно ISO 13850, EN 418
Цвет
Грибовидная кнопка
красный
1160SPC-79
Цоколь
желтый
Класс защиты
IP66, IP67, IP69 (спереди)
IP65 (сзади)
Подключение к SmartWire-DT
нет
Назначение контактов
Разм. = размыкающий контакт
2 разм.
Указание
= защитная функция посредством принудительного размыкания согласно IEC/EN 60947-5-1.
Ход органа управления и приводное усилие согл. DIN EN 60947-5-1, гл. 5.4.1
Принудительное размыкание [мм]
4.65
Макс. ход [мм]
5.7
Минимальное усилие для принудительного размыкания [N]
30
графические условные обозначения
1160SWI-75
Ход контакта
■ = контакт закрыт
□ = контакт открыт
назначение контактов
1160DIA-14
Принудительное размыкание (ZW)
да

Технические характеристики

Общая информация
Стандарты и предписания
IEC/EN 60947-5-5
VDE 0660
Сертификация
CE, UL, CSA
Механический срок службы [Переключения]
> 0.05 x 106
частота приведения в действие [Переключения/ч]
≦ 300
Сила нажатия
≦ 50 N
Момент затяжки разъема
1 Нм
Момент затяжки резьбового кольца
2 Нм
Стойкость к климатическим воздействиям
Влажный нагрев, постоянный, в соответствии с IEC 60068-2-78
Влажный нагрев, циклический, в соответствии с IEC 60068-2-30
Класс защиты
IP66, IP67, IP69 (спереди)
IP65 (сзади)
Температура окружающей средыразомкнут
-30 - +70 °C
Температура окружающей средыХранение
- 30 - + 80 °C
установочное положение
любая
Удароустойчивость, длительность ударного воздействия 11 мс
> 30 g
Контакты
Номинальная устойчивость к импульсу [Uimp]
800 В перем. тока
Номинальные выдерживаемые напряжения изоляции [Ui]
30 В
Категория перенапряжения / степень загрязнения
III/3
Надёжность управляющей системыпри 17 В пост. тока/7 мА [HF]
Размыкающий контакт: статистически определённый 1 выход из строя на 0,9 x 106 подключений
макс. защита от короткого замыканияПредохранитель [gG/gL]
4 A
Условный ток короткого замыкания [Iq]
1 кА
Коммутационная способность
Расчетный рабочий ток [Ie]AC-1524 В [Ie]
4 A
Расчетный рабочий ток [Ie]DC-13 24 В [Ie]
3 A
Характеристики кабелей
Конструктивное исполнение
M12A
Длина кабеля
0.2 M
материал
PUR
диаметр [⌀]
4.7 мм

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Мин. рабочая температура
-30 °C
Макс. рабочая температура
+70 °C

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Emergency stop complete (EC002034)
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Низковольтная коммутационная техника / Command and alarm device / EMERGENCY-STOP pushbutton, complete device (ecl@ss10.0.1-27-37-12-44 [ACN986011])
Unlocking method
Turn-release
Number of contacts as normally closed contact
2
Number of contacts as normally open contact
0
Degree of protection (IP)
Other
Mounting method
Built-in
With lighting
No
Hole diameter
22.5 mm
Connection type auxiliary circuit
Other
Diameter cap
38 mm

Апробации

Product Standards
IEC/EN 60947-5-1; UL 508; CAN/CSA-C22.2 No. 14-10 and No. 94-M91 and No. 94.2-07; CE marking
UL File No.
E340491
CSA File No.
165628
CSA Class No.
321103
North America Certification
UL listed, CSA certified
Degree of Protection
1,3R,4X,12,13

Размеры

1160DIM-141