Program dostaw

Asortyment
RMQ compact solution
Funkcja podstawowa
Przyciski WYŁĄCZNIKA BEZPIECZEŃSTWA
Średnica zabudowy [⌀]
22.5 mm
Pojedyncze urządzenie / kompletne urządzenie
Kompletne urządzenia
Wykonanie
W kształcie grzybka
Średnica [⌀]
38 mm
Oświetlenie
Bez podświetlenia
Odblokowanie poprzez obrót
Rodzaj przyłącza
Kabel (czarny) z wtykiem M12A, 5-biegunowy
Długość kabla
0.2 m
Opis
Odporne na niedozwolone manipulacje wg ISO 13850, EN 418
Kolor
Grzybka
czerwona
1160SPC-79
Podstawa przycisku
żółty
Stopień ochrony
IP66, IP67, IP69 (z przodu)
IP65 (z tyłu)
Podłączanie do SmartWire-DT
nie
Wyposażenie w styki
R = Styki rozwierne
2 R
Wskazówka
= Pewność działania dzięki wymuszonemu otwarciu zgodnie z IEC/EN 60947-5-1
Droga elementu obsługowego i siła uruchamiająca wg DIN EN 60947-5-1, K.5.4.1
Droga wymuszonego otwarcia [mm]
4.65
maksymalna droga [mm]
5.7
Siła minimalna dla wymuszonego otwarcia [N]
30
Diagram łączenia
1160SWI-75
Odcinek przełączania
■ = styk zwarty
□ = styk rozwarty
Diagram styków
1160DIA-14
Wymuszone otwarcie (ZW)
tak

Dane Techniczne

Dane ogólne
Normy i przepisy
IEC/EN 60947-5-5
VDE 0660
Certyfikacje
CE, UL, CSA
Trwałość, mechaniczna [cykle łączenia]
> 0.05 x 106
Maksymalna częstotliwość zadziałań [cykle łączenia/godz.]
≦ 300
Siła uruchamiająca
≦ 50 N E t
Moment dokręcania wtyku
1 Nm
Moment dokręcania pierścienia gwintowanego
2 Nm
Wytrzymałość klimatyczna
Klimat wilgotny/ciepły, stały, wg IEC 60068-2-78
Klimat wilgotny/ciepły, zmienny, wg IEC 60068-2-30
Stopień ochrony
IP66, IP67, IP69 (z przodu)
IP65 (z tyłu)
Temperatura otoczeniaotwarte
-30 - +70 °C
Temperatura otoczeniaPrzechowywanie
- 30 - + 80 °C
Położenie montażowe
dowolne, zgodne z wymaganiami
Wytrzymałość udarowa mechaniczna czas trwania udaru 11 ms
> 30 g
Styki
Odporność na udar napięciowy [Uimp]
800 V AC
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]
30 V
Kategoria przepięciowa / stopień zanieczyszczenia
III/3
Niezawodne łączenieprzy 17 V DC/7 mA [HF]
Zestyk rozwierny: ustalany statystycznie 1 usterka na 0,9 x 106 łączeń
maks. zabezpieczenie przed zwarciembezpiecznik topikowy [gG/gL]
4 A
Warunkowy prąd zwarcia [Iq]
1 kA
Zdolność łączeniowa
Znamionowy prąd pracy [Ie]AC-1524 V [Ie]
4 A
Znamionowy prąd pracy [Ie]DC-13 24 V [Ie]
3 A
Właściwości kabla
Wykonanie
M12A
Długość kabla
0.2 m
Material
PUR
Średnica [⌀]
4.7 mm

Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Robocza temperatura otoczenia min.
-30 °C
Robocza temperatura otoczenia maks.
+70 °C

Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Urządzenia niskonapięciowe (EG000017) / Wyłącznik awaryjny kompletny (EC002034)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Rozdzielnice niskonapięciowe / Urządzenie sterujące, sygnalizacyjne / EMERGENCY-STOP pushbutton, complete device (ecl@ss10.0.1-27-37-12-44 [ACN986011])
Sposób odblokowania
Mechanizm obrotowy
Liczba styków rozwiernych
2
Liczba styków zwiernych
0
Stopień ochrony (IP)
Inne
Sposób montażu
Do wbudowania
Z podświetleniem
Nie
Średnica otworu
22.5 mm
Sposób przyłączenia obwodu pomocniczego
Inne
Średnica grzybka
38 mm

Aprobaty

Product Standards
IEC/EN 60947-5-1; UL 508; CAN/CSA-C22.2 No. 14-10 and No. 94-M91 and No. 94.2-07; CE marking
UL File No.
E340491
CSA File No.
165628
CSA Class No.
321103
North America Certification
UL listed, CSA certified
Degree of Protection
1,3R,4X,12,13

Wymiary

1160DIM-141