Leveringsprogramma

Assortiment
RMQ compacte oplossing
Basisfunctie
NOOD-STOP-/NOOD-UIT-drukknoppen
Los apparaat/complete apparatuur
Complete apparatuur
Bouwvorm
Paddenstoelvorm
diameter [⌀]
38 mm
Verlichting
Onverlicht
Draaiontgrendeling
Aansluittype
Kabel (zwart) met M12A steker, 5-polig
Kabellengte
0.2 m
Beschrijving
Niet manipuleerbaar conform ISO 13850, EN 418
kleur
Paddestoelknop
rood
1160SPC-79
Paddestoelknop sokkel
geel
beschermingsgraad
IP66, IP67, IP69 (frontzijde)
IP65 (aan achterzijde)
Aansluiting op SmartWire-DT
nee
Contacten
V = verbreekcontact
2 V
Aanwijzingen
= Veiligheidsfunctie, via dwangmatig openen conform IEC/EN 60947-5-1
Weg van de bediening en bedieningskracht conform DIN EN 60947-5-1, K.5.4.1
Dwangmatige openingsafstand [mm]
4.65
Maximale weg [mm]
5.7
Minimale kracht voor dwangmatig openend [N E T]
30
Schakelsymbool
1160SWI-75
Schakelweg
■ = Contact gesloten
□ = Contact open
contactdiagram
1160DIA-14
Dwangmatig openen (ZW)
ja

Technische gegevens

Algemeen
normen en bepalingen
IEC/EN 60947-5-5
VDE 0660
Certificeringen
CE, UL, CSA
levensduur, mechanisch [schakelingen]
> 0.05 x 106
bedieningsfrequentie [schakelingen/h]
≦ 300
Bedieningskracht
≦ 50 N
Aandraaimoment stekker
1 Nm
Aandraaimoment bevestigingsmoer
2 Nm
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-78
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
beschermingsgraad
IP66, IP67, IP69 (frontzijde)
IP65 (aan achterzijde)
omgevingstemperatuuropen
-30 - +70 °C
omgevingstemperatuurOpslag
- 30 - + 80 °C
inbouwpositie
willekeurig
Schokbestendigheid schokduur 11 ms
> 30 g
Stroombanen
Nom. stootspanningsvastheid [Uimp ]
800 V AC
nom. isolatiespanning [Ui]
30 V
Overspanningscategorie/vervuilingsgraad
III/3
foutschakelzekerheidBij 17 V DC/7 mA [HF ]
Verbreekcontact: statistisch bepaalt 1 uitval op 0,9 x 106 schakelingen
max. kortsluitbeveiligingsmeltzekering [gG/gL]
4 A
Voorwaardelijke kortsluitstroom [Iq]
1 kA
Schakelvermogen
Nom. bedrijfsstroom [Ie ]AC-1524 V [Ie ]
4 A
Nom. bedrijfsstroom [Ie ]DC-1324 V [Ie ]
3 A
Kabeleigenschappen
Bouwvorm
M12A
Kabellengte
0.2 m
Materiaal
PUR
Diameter [⌀]
4.7 mm

Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439

Bedrijfsomgevingstemperatuur min.
-30 °C
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.
+70 °C

Technische gegevens ETIM 7.0

Laagspanning schakelapparaten (EG000017) / Noodstop compleet (EC002034)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Laagspanning-schakeltechniek / Schakelaar , signaalgever / EMERGENCY-STOP pushbutton, complete device (ecl@ss10.0.1-27-37-12-44 [ACN986011])
Type ontgrendeling
Draaiontgrendeling
Aantal contacten als verbreekcontact
2
Aantal contacten als maakcontact
0
Beschermingsgraad (IP)
Overig
Montagewijze
Inbouw
Met verlichting
Nee
Gatdiameter
22.5 Millimeter
Aansluitwijze hulpstroomcircuit
Overig
Diameter kap
38 Millimeter

Goedkeuringen

Product Standards
IEC/EN 60947-5-1; UL 508; CAN/CSA-C22.2 No. 14-10 and No. 94-M91 and No. 94.2-07; CE marking
UL File No.
E340491
CSA File No.
165628
CSA Class No.
321103
North America Certification
UL listed, CSA certified
Degree of Protection
1,3R,4X,12,13

Afmetingen

1160DIM-141