Leveringsprogram

Sortiment
RMQ compact solution
Grunnfunksjon
NØDSTOPP/NØDUTLØSER-knapper
Innbyggingsdiameter [⌀]
22.5 mm
Frittstående/komplett enhet
Komplett enhet
Byggeform
Soppformet
Diameter [⌀]
38 mm
Belysning
uten belysning
Dreieopplåsing
Tilkoblingstype
Kabel (svart) med M12A-plugg, 5-polet
Kabellengde
0.2 m
Beskrivelse
inngrepssikker etter ISO 13850, EN 418
Farge
Sopphatt
rød
1160SPC-79
Tastesokkel
gul
Kapslingsklasse
IP66, IP67, IP69 (frontside)
IP65 (bakside)
Tilkobling til SmartWire-DT
nei
Kontaktblokk-konfigurasjon
Å = åpner
2 Å
Anvisning
= Sikkerhetsfunksjon, ved hjelp av positiv åpning etter IEC/EN 60947-5-1
Vei for betjeningsdelen og betjeningsstyrken iht. DIN EN 60947-5-1, K.5.4.1
Tvangsåpningsvei [mm]
4.65
maksimal vei [mm]
5.7
Minimumskraft for positiv åpning [N]
30
Koblingssymboler
1160SWI-75
Koblingsvei
■ = Kontakt lukket
□ = Kontakt åpen
Kontaktskjema
1160DIA-14
Positiv åpning (ZW)
ja

Tekniske data

Generelt
Standarder og bestemmelser
IEC/EN 60947-5-5
VDE 0660
Sertifiseringer
CE, UL, CSA
Levetid, mekanisk [Bryteroperasjoner]
> 0.05 x 106
Aktiveringsfrekvens [Bryteroperasjoner/h]
≦ 300
Aktiveringskraft
≦ 50 N
Tiltrekkingsmoment plugg
1 Nm
Tiltrekkingsmoment gjenget ring
2 Nm
Klimamotstandsdyktighet
Fuktig varme, konstant, i samsvar med IEC 60068-2-78
Fuktig varme, syklisk, i samsvar med IEC 60068-2-30
Kapslingsklasse
IP66, IP67, IP69 (frontside)
IP65 (bakside)
Omgivelsestemperaturåpen
-30 - +70 °C
OmgivelsestemperaturLagring
- 30 - + 80 °C
Monteringsposisjon
etter ønske
Motstand mot mekanisk støt støtvarighet 11 ms
> 30 g
Strømbaner
Nominell spenningspulsmotstand [Uimp]
800 V AC
Nominell isolasjonsspenning [Ui]
30 V
Overspenningskatergori/forurensningsgrad
III/3
Feilkoblingssikkerhetved 17 V DC/7 mA [HF]
N/C-kontakt: statistisk bestemt 1 feil per 0,9 x 106 Betjeningssykluser
maks. kortslutningsinnretningSmeltesikring [gG/gL]
4 A
Betinget kortslutningsstrøm [Iq]
1 kA
Brytekapasitet
Nominell strøm [Ie]AC-1524 V [Ie]
4 A
Nominell strøm [Ie]DC-13 24 V [Ie]
3 A
Kabelegenskaper
Byggeform
M12A
Kabellengde
0.2 m
Material
PUR
Diameter fra/til [⌀]
4.7 mm

Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439

Omgivelsestemperatur ved drift min.
-30 °C
Omgivelsestemperatur ved drift maks.
+70 °C

Tekniske data etter ETIM 7.0

Startapparater (EG000017) / Nødstoppbryter, komplett (EC002034)
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Command and alarm device / EMERGENCY-STOP pushbutton, complete device (ecl@ss10.0.1-27-37-12-44 [ACN986011])
Forriglingsmetode
Vriopplåsning
Antall NC-kontakter
2
Antall NO-kontakter
0
Beskyttelsesklasse IP
Andre
Monteringsmetode
Innbygning
Med belysning
Nei
Hulldiameter
22.5 Millimeter
Tilkoblingstype hjelpestrømkrets
Andre
Kappens diameter
38 Millimeter

Godkjenninger

Product Standards
IEC/EN 60947-5-1; UL 508; CAN/CSA-C22.2 No. 14-10 and No. 94-M91 and No. 94.2-07; CE marking
UL File No.
E340491
CSA File No.
165628
CSA Class No.
321103
North America Certification
UL listed, CSA certified
Degree of Protection
1,3R,4X,12,13

Dimensjoner

1160DIM-141