Gamme de livraison

Gamme
Solution compacte RMQ
Fonction de base
Boutons d'arrêt d'urgence
Diamètre de perçage [⌀]
22.5 mm
Appareil individuel/Appareil complet
Appareil complet
Forme
Type « coup de poing »
Diamètre [⌀]
38 mm
Eclairage
non lumineux
Déverrouillage par rotation
Mode de raccordement
Câble (noir) avec connecteur M12A, 5 pôles
Longueur du câble
0.2 m
Description
infraudables selon ISO 13850, EN 418
Couleur
Poussoir
rouge
1160SPC-79
Socle de bouton
allumée en jaune
Degré de protection
IP66, IP67, IP69 (en face avant)
IP65 (face arrière)
Connexion à SmartWire-DT
non
Nombre de contacts
O = contact à ouverture
2 O
Remarque
= fonction sécurité avec manoeuvre possible d'ouverture selon IEC/EN 60947-5-1
Course de l'organe de commande et force d'actionnement selon DIN EN 60947-5-1, K.5.4.1
Course d'ouverture positive [mm]
4.65
course maximale [mm]
5.7
force minimale pour manœuvre positive d'ouverture [n E t]
30
Schéma
1160SWI-75
Course d'actionnement
■ = Contact fermé
□ = Contact ouvert
Diagramme des contacts
1160DIA-14
Manoeuvre possible d'ouverture (ZW)
oui

Caractéristiques techniques

Généralités
Conformité aux normes
IEC/EN 60947-5-5
VDE 0660
Certifications
CE, UL, CSA
Longévité mécanique [manœuvres]
> 0.05 x 106
Fréquence de commande [man./h]
≦ 300
Effort de commande
≦ 50 N
Couple de serrage connecteur
1 Nm
Couple de serrage bague filetée
2 Nm
Résistance climatique
Chaleur humide, constante, selon IEC 60068-2-78
Chaleur humide cyclique, selon IEC 60068-2-30
Degré de protection
IP66, IP67, IP69 (en face avant)
IP65 (face arrière)
Température ambianteAppareil nu
-30 - +70 °C
Température ambianteStockage
- 30 - + 80 °C
Position de montage
Quelconque
Tenue aux chocs d'une durée de 11 ms
> 30 g
Circuits électriques
Tension assignée de tenue aux chocs [Uimp]
800 V AC
Tension assignée d'isolement [Ui ]
30 V
Catégorie de surtension/Degré de pollution
III/3
Fiabilité des contactssous 17 V CC/7 mA [HF ]
Contact à ouverture : statistiquement, 1 défaillance sur 0,9 x 106 Cycles de manœuvres
Dispositif de protection contre les courts-circuits, calibre max.Fusible [gG/gL]
4 A
Courant de court-circuit conditionnel [Iq]
1 kA
Pouvoir de coupure
Courant assigné d’emploi [Ie ]AC-1524 V [Ie ]
4 A
Courant assigné d’emploi [Ie ]DC-13 24 V [Ie]
3 A
Caractéristiques des câbles
Forme
M12A
Longueur du câble
0.2 m
Matériau
PUR
Diamètre [⌀]
4.7 mm

Vérification de la conception selon IEC/EN 61439

Température d’emploi min.
-30 °C
Température d’emploi max.
+70 °C

Caractéristiques techniques ETIM 7.0

Commutateurs basse tension (EG000017) / Bouton d'ARRÊT D'URGENCE complet (EC002034)
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Technique de commutation basse tension / Appreillage de commande et de signalisation / Bouton poussoir d'Arrêt d'Urgence, complet (ecl@ss10.0.1-27-37-12-44 [ACN986011])
type de déverrouillage
déverrouillage par rotation
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
2
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
0
indice de protection (IP)
autre
mode de pose
encastré
avec éclairage
non
diamètre de trou
22.5 mm
type de raccordement du circuit auxiliaire
autre
diamètre du bouchon
38 mm

Homologations

Product Standards
IEC/EN 60947-5-1; UL 508; CAN/CSA-C22.2 No. 14-10 and No. 94-M91 and No. 94.2-07; CE marking
UL File No.
E340491
CSA File No.
165628
CSA Class No.
321103
North America Certification
UL listed, CSA certified
Degree of Protection
1,3R,4X,12,13

Encombrements

1160DIM-141