Dodavatelský program

Sortiment
RMQ compact solution
Základní funkce
Tlačítka NOUZOVÉ ZASTAVENÍ / NOUZOVÉ VYPNUTÍ
montážní průměr [⌀]
22.5 mm
Samostatný přístroj/kompletní přístroj
Kompletní přístroj
Konstrukční typ
Hřibový tvar
Průměr [⌀]
38 mm
Osvětlení
neprosvětlené
Odjištění otočením
Typ připojení
Kabel (černý) se zástrčkou M12A, 5-pólový
Délka kabelu
0.2 M
Popis
zabezpečené proti obcházení podle normy ISO 13850, EN 418
Barva
Oblé zdvihátko
červený
1160SPC-79
patice tlačítka
žlutá
Stupeň krytí
IP66, IP67, IP69 (čelní)
IP65 (zadní)
Připojení na SmartWire-DT
ne
Kontakty
Ö = rozpínací kontakt
2 rozpínací kontakt
Upozornění
= bezpečnostní funkce pomocí nuceného rozpojení podle normy IEC/EN 60947-5-1
Dráha akčního členu a ovládací síly podle ČSN EN 60947-5-1, K.5.4.1
Dráha nuceného otevření [mm]
4.65
maximální dráha [mm]
5.7
Minimální síla pro nucené otevření [N]
30
Značka zapojení
1160SWI-75
Doteková dráha■ = kontakt zapnutý□ = kontakt rozpojený
Schéma zapojení kontaktů
1160DIA-14
Nucené rozpínání (ZW)
ano

Technická data

Všeobecně
Normy a ustanovení
ČSN EN 60947-5-5
VDE 0660
Certifikace
CE, UL, CSA
Životnost, mechanická [Spínací cykly]
> 0.05 x 106
Frekvence používání [Spínací cykly/h]
≦ 300
Ovládací síla
≦ 50 N
Kroutící moment zástrčky
1 Nm
Kroutící moment závitového kroužku
2 Nm
Klimatická odolnost
Vlhké teplo, konstantní podle normy ČSN EN 60068-2-78
Vlhké teplo, konstantní podle normy ČSN EN EN 60068-2-30
Stupeň krytí
IP66, IP67, IP69 (čelní)
IP65 (zadní)
Okolní teplotaOtevřený
-30 - +70 °C
Okolní teplotaSkladování
- 30 - + 80 °C
Poloha při montáži
libovolná
Odolnost proti nárazu, doba otřesu 11 ms
> 30 g
Kontakty
Jmenovité impulzní výdržné napětí [Uimp]
800 V AC
Jmenovité izolační napětí [Ui]
30 V
Přepěťová kategorie/stupeň znečištění
III/3
Spolehlivost řídicího obvodupři 17 V DC/7 mA [HF]
Rozpínací kontakt: statisticky zjištěno 1 selhání na 0,9 x 106 sepnutí
Zařízení pro max. ochranu proti zkratutavná pojistka [gG/gL]
4 A
Podmíněný zkratový proud [Iq]
1 kA
Spínací výkon
Jmenovitý pracovní proud [Ie ]AC-1524 V [Ie]
4 A
Jmenovitý pracovní proud [Ie ]DC-13 24 V [Ie]
3 A
Charakteristika kabelu
Konstrukční typ
M12A
Délka kabelu
0.2 M
Materiál
PUR
Průměr [⌀]
4.7 mm

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Provozní teplota okolí min.
-30 °C
Provozní teplota okolí max.
+70 °C

Technická data podle ETIM 7.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Emergency stop complete (EC002034)
Elektrotechnika, automatizacní technika a technika rízení procesu / Nízkonapetová spínací technika / Ovládací a návestní zarízení / EMERGENCY-STOP pushbutton, complete device (ecl@ss10.0.1-27-37-12-44 [ACN986011])
Unlocking method
Turn-release
Number of contacts as normally closed contact
2
Number of contacts as normally open contact
0
Degree of protection (IP)
Other
Mounting method
Built-in
With lighting
No
Hole diameter
22.5 mm
Connection type auxiliary circuit
Other
Diameter cap
38 mm

aprobace,

Product Standards
IEC/EN 60947-5-1; UL 508; CAN/CSA-C22.2 No. 14-10 and No. 94-M91 and No. 94.2-07; CE marking
UL File No.
E340491
CSA File No.
165628
CSA Class No.
321103
North America Certification
UL listed, CSA certified
Degree of Protection
1,3R,4X,12,13

Rozměry

1160DIM-141