Leveringsprogramma

Assortiment
Aansluitcombinaties
Subassortiment
Aansluitkasten, leeg, voor inbouw van apparatuur
Beschrijving
Aansluitkast, volgens NEN 3249, leeg
Beschrijving
Lege aansluitkast met afmetingen en openingen volgens NEN 3249
Voorzien van kunststof DIN-profiel met inbouwhoogte 70 mm
Deksel is verzegelbaar
Voorzien van 2 parkeerklemmen voor inkomende fasen L2 en L3
Onder en boven voorzien van poortopening 160 mm
Serie
Systeem 55
Afmetingen
220 x 275 mm
Levering informatie
Inclusief bevestigingsschroeven voor bevestiging aansluitkast op achterwand
Inclusief koppelstift voor bevestiging aan meterbord
Inclusief afdichtprofiel voor in deksel
Inclusief 3 uitneembare DIN-railverhogers (21 mm hoog x 36 mm breed)

Technische gegevens ETIM 6.0

Verdeelsystemen (incl. installatiekasten) (EG000023) / Installatiekast leeg (EC000058)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Electroinstallatie, -toestel / Kleine verdeelkast / Empty cabinet (small distribution board) (ecl@ss8.1-27-14-24-08 [ACN385008])
Montagewijze
Opbouw (stucwerk)
Soort afdekking
Geen
Uitvoering deksel
Met uitsparing
Type deur
Geen
Transparant deksel/deur
Nee
Met slot
Nee
Nom. stroom (In)
63 A
Hoogte
105 mm
Breedte
220 mm
Diepte
95 mm
Inbouwdiepte
72 mm
Inwendige diepte
90 mm
Plaatdikte kast
3 mm
Plaatdikte deur/deksel
5 mm
RAL-nummer
9005
Aantal modulen
1
Aantal rijen
1
Breedte in module-eenheden
12
Aantal uitsparingen voor flensplaten
2
Aanbouwmogelijkheid
Ja
Aantal leidinginvoeringen
0
Materiaal behuizing
Kunststof
Oppervlaktebescherming
Overig
Met montageplaat
Nee
Geschikt voor buitengebruik
Nee
Geschikt voor bliksembeveiliging
Ja
Beschermingsgraad (IP)
IP3X
Beschermingsklasse
I
Slagvastheid
Overig
Functiebehoud
Overig

Afmetingen

21 ill schets Sys55