Gamme de livraison

Assortiment
Aansluitcombinaties
Subassortiment
Aansluitkasten, leeg, voor inbouw van apparatuur
Beschrijving
Aansluitkast, volgens NEN 3249, leeg
Beschrijving
Lege aansluitkast met afmetingen en openingen volgens NEN 3249
Voorzien van kunststof DIN-profiel met inbouwhoogte 70 mm
Deksel is verzegelbaar
Voorzien van 2 parkeerklemmen voor inkomende fasen L2 en L3
Onder en boven voorzien van poortopening 160 mm
Serie
Systeem 55
Encombrements
220 x 275 mm
Inclusief bevestigingsschroeven voor bevestiging aansluitkast op achterwand
Including coupling pin for mounting on the meter board
Inclusief afdichtprofiel voor in deksel
Inclusief 3 uitneembare DIN-railverhogers (21 mm hoog x 36 mm breed)

Caractéristiques techniques ETIM 6.0

Systèmes d'enveloppes (y compris coffrets d'installation) (EG000023) / Enveloppe vide (EC000058)
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Distribution électrique (y compris petit tableau modulaire) / Coffret vide (petit tableau modulaire) (ecl@ss8.1-27-14-24-08 [ACN385008])
type de montage
apparent
type de couvercle
sans
finition du couvercle
avec échancrure
type de porte
sans
couvercle/porte transparent(e)
non
avec serrure
non
courant nominal (In)
63 A
hauteur
105 mm
largeur
220 mm
profondeur
95 mm
profondeur d'encastrement
72 mm
profondeur intérieure
90 mm
épaisseur de matériau du boîtier
3 mm
épaisseur de matériau de la porte/du couvercle
5 mm
numéro RAL
9005
nombre de modules
1
nombre de rangées
1
largeur dans les unités de partition
12
nombre d'ouvertures pour plaques à bride
2
possibilité de montage en saillie
oui
nombre d'entrées de conduit
0
matériau du boîtier
plastique
traitement de surface
autre
avec plaque de montage
non
adapté à un usage extérieur
non
adapté à un parafoudre
oui
classe de protection (IP)
IP3X
classe de protection
I
Résistance aux chocs
autre
maintien de fonction
autre

Encombrements

21 ill schets Sys55