Lieferprogramm

Assortiment
Aansluitcombinaties
Subassortiment
Aansluitkasten, leeg, voor inbouw van apparatuur
Beschrijving
Aansluitkast, volgens NEN 3249, leeg
Beschrijving
Lege aansluitkast met afmetingen en openingen volgens NEN 3249
Voorzien van kunststof DIN-profiel met inbouwhoogte 70 mm
Deksel is verzegelbaar
Voorzien van 2 parkeerklemmen voor inkomende fasen L2 en L3
Onder en boven voorzien van poortopening 160 mm
Serie
Systeem 55
Abmessungen
220 x 275 mm
Inclusief bevestigingsschroeven voor bevestiging aansluitkast op achterwand
Inclusief koppelstift voor bevestiging aan meterbord
Inclusief afdichtprofiel voor in deksel
Inclusief 3 uitneembare DIN-railverhogers (21 mm hoog x 36 mm breed)

Technische Daten nach ETIM 6.0

Elektroverteiler-Systeme (inkl. Installationsverteiler) (EG000023) / Leergehäuse (EC000058)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerät / Elektroverteiler-System (inkl. Installationsverteiler) / Leergehäuse (Kleinverteiler) (ecl@ss8.1-27-14-24-08 [ACN385008])
Montageart
Aufputz
Art der Abdeckung
ohne
Ausführung Deckel
mit Ausschnitt
Art der Tür
ohne
Transparenter Deckel/Tür
nein
Mit Schloss
nein
Nennstrom (In)
63 A
Höhe
105 mm
Breite
220 mm
Tiefe
95 mm
Einbautiefe
72 mm
Innentiefe
90 mm
Materialstärke Gehäuse
3 mm
Materialstärke Tür/Deckel
5 mm
RAL-Nummer
9005
Anzahl der Module
1
Anzahl der Reihen
1
Breite in Teilungseinheiten
12
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten
2
Anbaumöglichkeit
ja
Anzahl der Leitungseinführungen
0
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff
Oberfläche
sonstige
Mit Montageplatte
nein
Geeignet für Außengebrauch
nein
Geeignet für Blitzschutz
ja
Schutzart (IP)
IP3X
Schutzklasse
I
Schlagfestigkeit
sonstige
Funktionserhalt
sonstige

Abmessungen

21 ill schets Sys55