Gama de productos
Gama de productos
Contactores
Aplicación
Contactor de potencia para motores
Surtido insuficiente
Contactores de potencia hasta 170 V, 3 polos
Categoría de empleo
AC-1: Cargas no inductivas o ligeramente inductivas, hornos de resistencia
AC-3/AC-3e: Normal AC induction motors: Starting, switching off while running
AC-4: Motores de jaula de ardilla: Arrancar, parar, retroceder, avanzar...
AC-3/AC-3e: Normal AC induction motors: Starting, switching off while running
AC-4: Motores de jaula de ardilla: Arrancar, parar, retroceder, avanzar...
Notes
Apto también para motores con clase de eficiencia IE3.
Técnica de conexión
Bornes roscados
Polos
3 polo
Intensidad asignada de empleo
AC-3Notes
A la temperatura ambiente máxima permitida (al aire)
Also tested according to AC-3e.
Also tested according to AC-3e.
AC-3380 V 400 V [Ie]
12 A
AC-1Intensidad térm. conv., 3 polos, 50 - 60 Hzal airea 40 °C [Ith =Ie]
22 A
AC-1Intensidad térm. conv., 3 polos, 50 - 60 Hzbajo envolvente [Ith
]
18 A
AC-1Intensidad térm. conv. 1 poloal aire [Ith
]
50 A
AC-1Intensidad térm. conv. 1 polobajo envolvente [Ith
]
45 A
Potencia asignada de empleo máx. motores trifásicos 50 - 60 Hz
AC-3220 V 230 V [P]
3.5 kW
AC-3380 V 400 V [P]
5.5 kW
AC-3660 V 690 V [P]
6.5 kW
AC-4220 V 230 V [P]
2 kW
AC-4380 V 400 V [P]
3 kW
AC-4660 V 690 V [P]
4.4 kW
Contacts
A = Contacto de apertura
1 NC
Combinable con contacto auxiliar
DILA-XHI(V)…(-PI)
DILA-XHI…-S
DILM32-XHI…-PI
DILA-XHI…-S
DILM32-XHI…-PI
Tensión de accionamiento
24 V DC
Clase de corriente AC/DC
Accionamiento por corriente continua
Connection to SmartWire-DT
Sí
en conjunto con el módulo de contactor DIL-SWD SmartWire DT
en conjunto con el módulo de contactor DIL-SWD SmartWire DT
Instructions
Contacts to EN 50 012.
Circuito supresor varistor integrado.
Con contacto espejo.
Circuito supresor varistor integrado.
Con contacto espejo.
Tamaño
1
Datos técnicos
Generalidades
Normas y disposiciones
IEC/EN 60947, VDE 0660, UL, CSA
Longevidad, mecánicaAccionamiento por corriente continua [Maniobras]
10 x 106
Frecuencia de maniobra, mecánicaAccionamiento por corriente continua [Maniobras/h]
9000
Resistencia climática
Calor húmedo, constante, a IEC 60068-2-78
Calor húmedo, cíclico, a IEC 60068-2-30
Calor húmedo, cíclico, a IEC 60068-2-30
Temperatura ambienteal aire
-25 - +60 °C
Temperatura ambientebajo envolvente
- 25 - 40 °C
Temperatura ambienteAlmacenaje
-40 - 80 °C
Seguridad contra golpes (CEI/EN 60068-2-27)Choque semisenoidal 10 msContacto principalContacto de cierre
10 g
Seguridad contra golpes (CEI/EN 60068-2-27)Choque semisenoidal 10 msContactos auxiliaresContacto de cierre
7 g
Seguridad contra golpes (CEI/EN 60068-2-27)Choque semisenoidal 10 msContactos auxiliaresContacto de apertura
5 g
Seguridad contra golpes (IEC/EN 60068-2-27) en mesa de montajeChoque semisenoidal 10 msContacto principalContacto de cierre
5.7 g
Seguridad contra golpes (IEC/EN 60068-2-27) en mesa de montajeChoque semisenoidal 10 msContactos auxiliaresContacto de cierre
3.4 g
Seguridad contra golpes (IEC/EN 60068-2-27) en mesa de montajeChoque semisenoidal 10 msContactos auxiliaresContacto de apertura
3.4 g
Grado de protección
IP20
Protection against direct contact when actuated from front (EN 50274)
Protección contra contacto directo
Altitud máxima
max. 2000 m m
PesoAccionamiento por corriente continua
0.296 kg
Técnica de conexionado por borne de tornilloSección de conexión conductor principalrígido
1 x (0.75 - 4)
2 x (0.75 - 2.5) mm2
2 x (0.75 - 2.5) mm2
Técnica de conexionado por borne de tornilloSección de conexión conductor principalFlexible con terminal
1 x (0.75 - 2.5)
2 x (0.75 - 2.5) mm2
2 x (0.75 - 2.5) mm2
Técnica de conexionado por borne de tornilloSección de conexión conductor principalSolid or stranded
single 18 - 10, double 18 - 14 AWG
Técnica de conexionado por borne de tornilloSección de conexión conductor principalLongitud desnuda
10 mm
Técnica de conexionado por borne de tornilloSección de conexión conductor principalTornillo de conexión
M3.5
Técnica de conexionado por borne de tornilloSección de conexión conductor principalPar de apriete
1.2 Nm
Técnica de conexionado por borne de tornilloSección de conexión conductor principalHerramientaDestornillador Pozidriv
2 Tamaño
Técnica de conexionado por borne de tornilloSección de conexión conductor principalHerramientaDestornillador
0.8 x 5.5
1 x 6 mm
1 x 6 mm
Técnica de conexionado por borne de tornilloSección de conexión conductor auxiliarrígido
1 x (0.75 - 4)
2 x (0.75 - 2.5) mm2
2 x (0.75 - 2.5) mm2
Técnica de conexionado por borne de tornilloSección de conexión conductor auxiliarFlexible con terminal
1 x (0.75 - 2.5)
2 x (0.75 - 2.5) mm2
2 x (0.75 - 2.5) mm2
Técnica de conexionado por borne de tornilloSección de conexión conductor auxiliarRígido o semirígido
18 - 14 AWG
Técnica de conexionado por borne de tornilloSección de conexión conductor auxiliarLongitud desnuda
10 mm
Técnica de conexionado por borne de tornilloSección de conexión conductor auxiliarTornillo de conexión
M3.5
Técnica de conexionado por borne de tornilloSección de conexión conductor auxiliarPar de apriete
1.2 Nm
Técnica de conexionado por borne de tornilloSección de conexión conductor auxiliarHerramientaPozidriv screwdriver
2 Tamaño
Técnica de conexionado por borne de tornilloSección de conexión conductor auxiliarHerramientaDestornillador
0.8 x 5.5
1 x 6 mm
1 x 6 mm
Contactos principales
Tensión asignada soportada al impulso [Uimp]
8000 V AC
Categoría de sobretensión/ grado de contaminación
III/3
Tensión asignada de aislamiento [Ui]
690 V AC
Tensión asignada de empleo [Ue]
690 V AC
Seccionamiento seguro según EN 61140Entre bobina y contactos
400 V AC
Seccionamiento seguro según EN 61140entre los contactos
400 V AC
Poder de cierre (cos ϕ según IEC/EN 60947) [hasta 690 V]
168 A
Poder de apertura 220 V 230 V
120 A
Poder de apertura 380 V 400 V
120 A
Poder de apertura 500 V
100 A
Poder de apertura 660 V 690 V
70 A
Resistencia a los cortocircuitosProtección contra cortocircuitos máx. fusibleCoordinación de tipo “2” 400 V [gL/gG 500 V]
20 A
Resistencia a los cortocircuitosProtección contra cortocircuitos máx. fusibleCoordinación de tipo “2” 690 V [gL/gG 690 V]
20 A
Resistencia a los cortocircuitosProtección contra cortocircuitos máx. fusibleCoordinación de tipo “1” 400 V [gL/gG 500 V]
35 A
Resistencia a los cortocircuitosProtección contra cortocircuitos máx. fusibleCoordinación de tipo “1” 690 V [gL/gG 690 V]
25 A
Corriente alterna
AC-1Intensidad asignada de empleoIntensidad térm. conv., 3 polos, 50 - 60 Hzal airea 40 °C [Ith =Ie]
22 A
AC-1Intensidad asignada de empleoIntensidad térm. conv., 3 polos, 50 - 60 Hzal airea 50 °C [Ith =Ie]
21 A
AC-1Intensidad asignada de empleoIntensidad térm. conv., 3 polos, 50 - 60 Hzal airea 55 °C [Ith =Ie]
21 A
AC-1Intensidad asignada de empleoIntensidad térm. conv., 3 polos, 50 - 60 Hzal airea 60 °C [Ith =Ie]
20 A
AC-1Intensidad asignada de empleoIntensidad térm. conv., 3 polos, 50 - 60 Hzbajo envolvente [Ith
]
18 A
AC-1Intensidad asignada de empleoIntensidad térm. conv. 1 poloal aire [Ith
]
50 A
AC-1Intensidad asignada de empleoIntensidad térm. conv. 1 polobajo envolvente [Ith
]
45 A
AC-3Intensidad asignada de empleoOpen, 3-pole: 50 – 60 HzNotes
A la temperatura ambiente máxima permitida (al aire)
Also tested according to AC-3e.
Also tested according to AC-3e.
AC-3Intensidad asignada de empleoOpen, 3-pole: 50 – 60 Hz220 V 230 V [Ie]
12 A
AC-3Intensidad asignada de empleoOpen, 3-pole: 50 – 60 Hz240 V [Ie
]
12 A
AC-3Intensidad asignada de empleoOpen, 3-pole: 50 – 60 Hz380 V 400 V [Ie]
12 A
AC-3Intensidad asignada de empleoOpen, 3-pole: 50 – 60 Hz415 V [Ie
]
12 A
AC-3Intensidad asignada de empleoOpen, 3-pole: 50 – 60 Hz440 V [Ie
]
12 A
AC-3Intensidad asignada de empleoOpen, 3-pole: 50 – 60 Hz500 V [Ie]
10 A
AC-3Intensidad asignada de empleoOpen, 3-pole: 50 – 60 Hz660 V 690 V [Ie]
7 A
AC-3Potencia asignada de empleo [P]220 V 230 V [P]
3.5 kW
AC-3Potencia asignada de empleo [P]240 V [P]
4 kW
AC-3Potencia asignada de empleo [P]380 V 400 V [P]
5.5 kW
AC-3Potencia asignada de empleo [P]415 V [P]
7 kW
AC-3Potencia asignada de empleo [P]440 V [P]
7.5 kW
AC-3Potencia asignada de empleo [P]500 V [P]
7 kW
AC-3Potencia asignada de empleo [P]660 V 690 V [P]
6.5 kW
AC-4Open, 3-pole: 50 – 60 Hz220 V 230 V [Ie]
7 A
AC-4Open, 3-pole: 50 – 60 Hz240 V [Ie]
7 A
AC-4Open, 3-pole: 50 – 60 Hz380 V 400 V [Ie]
7 A
AC-4Open, 3-pole: 50 – 60 Hz415 V [Ie]
7 A
AC-4Open, 3-pole: 50 – 60 Hz440 V [Ie]
7 A
AC-4Open, 3-pole: 50 – 60 Hz500 V [Ie]
6 A
AC-4Open, 3-pole: 50 – 60 Hz660 V 690 V [Ie]
5 A
AC-4Potencia asignada de empleo [P]220 V 230 V [P]
2 kW
AC-4Potencia asignada de empleo [P]240 V [P]
2.2 kW
AC-4Potencia asignada de empleo [P]380 V 400 V [P]
3 kW
AC-4Potencia asignada de empleo [P]415 V [P]
3.4 kW
AC-4Potencia asignada de empleo [P]440 V [P]
3.6 kW
AC-4Potencia asignada de empleo [P]≧ 500 V [P]
3.5 kW
AC-4Potencia asignada de empleo [P]660 V 690 V [P]
4.4 kW
Corriente continua
Intensidad asignada de empleo, al aireDC-160 V [Ie
]
20 A
Intensidad asignada de empleo, al aireDC-1110 V [Ie
]
20 A
Intensidad asignada de empleo, al aireDC-1220 V [Ie
]
15 A
Disipación térmica (3 polos)
3 pole, at Ith (60°)
4.2 W
Disipaciones térmicas con Ie
según AC3/400 V
1.5 W
Impedancia por polo
4.6 mΩ
Accionamientos magnéticos
Seguridad de tensiónAccionamiento DC [Llamada]
0.8 - 1.1 × Uc
Seguridad de tensiónNotas
0,85 - 1,1 sólo con el bloque de contactos auxiliares con 3 o más contactos NC
0,7 - 1,3 sin bloque de contactos auxiliares y a una temperatura ambiente de +40 °C
0,7 - 1,3 sin bloque de contactos auxiliares y a una temperatura ambiente de +40 °C
Seguridad de tensiónAccionamiento DC [Caída]
0.15 - 0.6 × Uc
Seguridad de tensiónNotas
Puente rectificador bifásico o puente rectificador trifásico como mínimo
Power consumption of the coil in a cold state and 1.0 x USaccionamiento DC [A la llamada]
4.5 W
Power consumption of the coil in a cold state and 1.0 x USaccionamiento DC [Retención]
4.5 W
Factor de funcionamiento
100 % ED
Changeover time at 100 % US (recommended value)Contacto principalAccionamiento por corriente continuaTiempo de cierreTiempo de cierre
< 31 ms
Changeover time at 100 % US (recommended value)Contacto principalAccionamiento por corriente continuaTiempo de aperturaTiempo de apertura
< 12 ms
Changeover time at 100 % US (recommended value)Duración del arco
10 ms
Compatibilidad electromagnética (CEM)
Emisión de interferencias
according to EN 60947-1
Inmunidad a interferencias
according to EN 60947-1
Rating data for approved types
Poder de corteMaximum motor rating3 fases200 V
208 V
208 V
3 HP
Poder de corteMaximum motor rating3 fases230 V
240 V
240 V
3 HP
Poder de corteMaximum motor rating3 fases460 V
480 V
480 V
10 HP
Poder de corteMaximum motor rating3 fases575 V
600 V
600 V
10 HP
Poder de corteMaximum motor rating1 fase115 V
120 V
120 V
1 HP
Poder de corteMaximum motor rating1 fase230 V
240 V
240 V
2 HP
Poder de corteGeneral use
20 A
Contacto auxiliarPilot DutyAC operated
A600
Contacto auxiliarPilot DutyDC operated
P300
Contacto auxiliarGeneral UseAC
600 V
Contacto auxiliarGeneral UseAC
10 A
Contacto auxiliarGeneral UseDC
250 V
Contacto auxiliarGeneral UseDC
1 A
Short Circuit Current RatingBasic RatingSCCR
5 kA
Short Circuit Current RatingBasic Ratingmax. Fuse
45 A
Short Circuit Current RatingBasic Ratingmax. CB
60 A
Short Circuit Current Rating480 V High FaultSCCR (fuse)
30/100 kA
Short Circuit Current Rating480 V High Faultmax. Fuse
25 Class RK5/45 Class J A
Short Circuit Current Rating600 V High FaultSCCR (fuse)
30/100 kA
Short Circuit Current Rating600 V High Faultmax. Fuse
25 Class RK5/45 Class J A
Special Purpose RatingsElectrical Discharge Lamps (Ballast)480V 60Hz 3phase, 277V 60Hz 1phase
20 A
Special Purpose RatingsElectrical Discharge Lamps (Ballast)600V 60Hz 3phase, 347V 60Hz 1phase
20 A
Special Purpose RatingsIncandescent Lamps (Tungsten)480V 60Hz 3phase, 277V 60Hz 1phase
14 A
Special Purpose RatingsIncandescent Lamps (Tungsten)600V 60Hz 3phase, 347V 60Hz 1phase
14 A
Special Purpose RatingsResistance Air Heating480V 60Hz 3phase, 277V 60Hz 1phase
20 A
Special Purpose RatingsResistance Air Heating600V 60Hz 3phase, 347V 60Hz 1phase
20 A
Special Purpose RatingsRefrigeration Control (CSA only)LRA 480V 60Hz 3phase
60 A
Special Purpose RatingsRefrigeration Control (CSA only)FLA 480V 60Hz 3phase
10 A
Special Purpose RatingsRefrigeration Control (CSA only)LRA 600V 60Hz 3phase
60 A
Special Purpose RatingsRefrigeration Control (CSA only)FLA 600V 60Hz 3phase
10 A
Special Purpose RatingsDefinite Purpose Ratings (100,000 cycles acc. to UL 1995)LRA 480V 60Hz 3phase
72 A
Special Purpose RatingsDefinite Purpose Ratings (100,000 cycles acc. to UL 1995)FLA 480V 60Hz 3phase
12 A
Special Purpose RatingsElevator Control200V 60Hz 3phase
2 HP
Special Purpose RatingsElevator Control200V 60Hz 3phase
7.8 A
Special Purpose RatingsElevator Control240V 60Hz 3phase
2 HP
Special Purpose RatingsElevator Control240V 60Hz 3phase
6.8 A
Special Purpose RatingsElevator Control480V 60Hz 3phase
7.5 HP
Special Purpose RatingsElevator Control480V 60Hz 3phase
11 A
Special Purpose RatingsElevator Control600V 60Hz 3phase
7.5 HP
Special Purpose RatingsElevator Control600V 60Hz 3phase
9 A
Certificado de modelo según IEC/EN 61439
Datos técnicos para la verificación del diseño
Intensidad asignada de empleo para disipación térmica específica [In]
12 A
Disipación térmica por polo, en función de la intensidad [Pvid]
0.5 W
Disipación térmica del equipo, en función de la intensidad [Pvid]
0 W
Disipación térmica estática, en función de la intensidad [Pvs]
4.5 W
Capacidad de disipación térmica [Pdiss]
0 W
Temperatura ambiente mínima de funcionamiento
-25 °C
Temperatura ambiente máxima de funcionamiento
+60 °C
Verificación de diseño IEC / EN 61439
10.2 Resistencia de materiales y piezas10.2.2 Resistencia a la corrosión
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2 Resistencia de materiales y piezas10.2.3.1 Verificación de la estabilidad térmica de los armarios
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2 Resistencia de materiales y piezas10.2.3.2 Verificación de la resistencia de los materiales aislantes en condiciones de calor normales
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2 Resistencia de materiales y piezas10.2.3.3. Verificación de la resistencia de los materiales aislantes al calor excesivo y al fuego debido a los efectos eléctricos internos
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2 Resistencia de materiales y piezas10.2.4 Resistencia a radiación ultravioleta (UV)
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2 Resistencia de materiales y piezas10.2.5 Elevación
No se aplica, ya que todo el equipo de conmutación debe ser evaluado.
10.2 Resistencia de materiales y piezas10.2.6 Impacto mecánico
No se aplica, ya que todo el equipo de conmutación debe ser evaluado.
10.2 Resistencia de materiales y piezas10.2.7 Inscripciones
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.3 Grado de protección de montajes
No se aplica, ya que todo el equipo de conmutación debe ser evaluado.
10.4 Distancias de separación y fuga
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.5 Protección contra descargas eléctricas
No se aplica, ya que todo el equipo de conmutación debe ser evaluado.
10.6 Incorporación de dispositivos y componentes de conmutación
No se aplica, ya que todo el equipo de conmutación debe ser evaluado.
10.7 Conexiones y circuitos eléctricos internos
Es responsabilidad del cuadrista.
10.8 Conexiones de conductores externos
Es responsabilidad del cuadrista.
10.9 Propiedades de aislamiento10.9.2 Resistencia eléctrica de frecuencia de alimentación
Es responsabilidad del cuadrista.
10.9 Propiedades de aislamiento10.9.3 Tensión de impulso soportada
Es responsabilidad del cuadrista.
10.9 Propiedades de aislamiento10.9.4 Pruebas de armarios hechos de material aislante
Es responsabilidad del cuadrista.
10.10 Aumento de la temperatura
El cuadrista es responsable del cálculo del aumento de la temperatura. Eaton proporcionará datos de disipación de calor para los dispositivos.
10.11 Resistencia a los cortocircuitos
Es responsabilidad del cuadrista. Deben tenerse en cuenta las especificaciones de la aparamenta.
10.12 Compatibilidad electromagnética
Es responsabilidad del cuadrista. Deben tenerse en cuenta las especificaciones de la aparamenta.
10.13 Función mecánica
El dispositivo cumple los requisitos, siempre que se observe la información del folleto de instrucciones (IL).
Datos técnicos según ETIM 7.0
Conmutadores en baja tensión (EG000017) / Contactor magnético, conmutador CA (EC000066)
Tecnología electrónica, de automatización y de mando de procesos / Tecnología de conmutación de baja tensión / Contacto (baja tensión) / Contacto de potencia (ecl@ss10.0.1-27-37-10-03 [AAB718015])
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ
0 - 0 Volt
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ
0 - 0 Volt
Tensión de alimentación nominal Us en CC
24 - 24 Volt
Tipo de tensión para la activación
CC
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-1, 400 V
22 Ampere
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-3, 400 V
12 Ampere
Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V
5.5 Kilowatt
Corriente asignada de trabajo "Ie" a AC-4, 400 V
7 Ampere
Potencia asignada de trabajo a AC-4, 400 V
3 Kilowatt
Versión modular
No
Número de contactos auxiliares como contacto normalmente abierto
0
Número de contactos auxiliares como contacto normalmente cerrado
1
Tipo de conexión del circuito de corriente principal
Conexión enroscada
Número de contactos normalmente cerrado como contacto principal
0
Número de contactos principales como contacto normalmente abierto
3
Homologaciones
Product Standards
IEC/EN 60947-4-1; UL 60947-4-1; CSA - C22.2 No. 60947-4-1-14; CE marking
UL File No.
E29096
UL Category Control No.
NLDX
CSA File No.
012528
CSA Class No.
2411-03, 3211-04
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No
Curvas características
Accessorios
1: Overload relay
2: Suppressor
3: Auxiliary contact modules
2: Suppressor
3: Auxiliary contact modules
Normal AC induction motor
Operating characteristics
Switch on: from stop
Switch off: during run
Electrical characteristics:
Switch on: up to 6 x Rated motor current
Switch off: up to 1 x Rated motor current
Utility category
Operating characteristics
Switch on: from stop
Switch off: during run
Electrical characteristics:
Switch on: up to 6 x Rated motor current
Switch off: up to 1 x Rated motor current
Utility category
Extreme switching duty
Normal AC induction motor
Operating characteristics
Inching, plugging, reversing
Electrical characteristics:
Switch on: up to 6 x Rated motor current
Switch off:up to 6 x Rated motor current
Utilization
Normal AC induction motor
Operating characteristics
Inching, plugging, reversing
Electrical characteristics:
Switch on: up to 6 x Rated motor current
Switch off:up to 6 x Rated motor current
Utilization
Switching conditions for 3 pole, non-motor loads
Operating characteristics
Non inductive and slightly inductive loads
Electrical characteristics:
Switch on: 1 × rated operational current
Switch off:1 × rated operational current
Utility category
100 % AC-1
Catalog Number
Operating characteristics
Non inductive and slightly inductive loads
Electrical characteristics:
Switch on: 1 × rated operational current
Switch off:1 × rated operational current
Utility category
100 % AC-1
Catalog Number
-
(Web)
DWG files
edz files
Step files
-
AssetInternal packing pressure for contactor relays and contactors(PDF, 09/2021, multilingual)
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center