Программа поставок

Ассортимент
Силовые контакторы
Применение
Силовой контактор для двигателей
Подассортимент
Силовые контакторы до 170 A, 3-полюсн.
Категория применения
AC-1: не индуктивная или слабо индуктивная нагрузка, печи сопротивления
AC-3/AC-3e: Стандартные асинхронные двигатели перем. тока: запуск, выключение во время работы
AC-4: электродвигатели с короткозамкнутым ротором: пуск, противотоковое торможение, реверсирование, режим старт-стоп
0000SPC-571
Примечание
Подходит также для двигателей класса эффективности IE3.
Техника присоединения
Винтовые клеммы
Полюсы
3-полюсн.
Расчетный рабочий ток
AC-3Примечание
При максимальной допустимой температуре окружающей среды (откр.)
Также выполнена проверка на соответствие AC-3e.
AC-3380 B 400 B [Ie]
50 A
AC-1обычный термический ток, 3-полюсный, 50 - 60 Гцразомкнутпри 40 °C [Ith =Ie]
80 A
AC-1обычный термический ток, 3-полюсный, 50 - 60 Гцв капсульном корпусе [Ith]
58 A
AC-1обычный термический ток, 1-полюсныйразомкнут [Ith]
162 A
AC-1обычный термический ток, 1-полюсныйв капсульном корпусе [Ith]
145 A
максимальная расчетная эксплуатационная мощность трехфазных двигателей 50 - 60 Гц
AC-3220 B 230 B [P]
15.5 кВт
AC-3380 B 400 B [P]
22 кВт
AC-3660 B 690 B [P]
30 кВт
AC-4220 B 230 B [P]
6 кВт
AC-4380 B 400 B [P]
10 кВт
AC-4660 B 690 B [P]
14 кВт
графические условные обозначения
210S045
указания
Коммутирующие элементы согласно EN 50012.
Встроенная схема защиты электроники управления.
комбинируется со вспомогательным контактом
DILM150-XHI(V)…
DILM1000-XHI(V)…
Управляющее напряжение
RDC 24: 24 - 27 V DC
Род тока: перем. ток/пост. ток
Питание пост. тока
Подключение к SmartWire-DT
нет
Типоразмер
3

Технические характеристики

Общая информация
Стандарты и предписания
IEC/EN 60947, VDE 0660, UL, CSA
Механический срок службыУправляется постоянным током DC [Переключения]
10 x 106
Частота коммутаций, механическаяУправляется постоянным током DC [Переключения/ч]
5000
Стойкость к климатическим воздействиям
Влажный нагрев, постоянный, в соответствии с IEC 60068-2-78
Влажный нагрев, циклический, в соответствии с IEC 60068-2-30
Температура окружающей средыразомкнут
-25 - +60 °C
Температура окружающей средыв капсульном корпусе
- 25 - 40 °C
Температура окружающей средыХранение
- 40 - 80 °C
установочное положение
210N017210N018
Удароустойчивость (IEC/EN 60068-2-27)Импульс полусинуса 10 мсЦепи главного токаЗамыкающие контакты
10 g
Удароустойчивость (IEC/EN 60068-2-27)Импульс полусинуса 10 мсВспомогательные блок-контактыЗамыкающие контакты
7 g
Удароустойчивость (IEC/EN 60068-2-27)Импульс полусинуса 10 мсВспомогательные блок-контактыРазмыкающие контакты
5 g
Удароустойчивость (IEC/EN 60068-2-27) при настольном монтажеИмпульс полусинуса 10 мсЦепи главного токаЗамыкающие контакты
10 g
Удароустойчивость (IEC/EN 60068-2-27) при настольном монтажеИмпульс полусинуса 10 мсВспомогательные блок-контактыЗамыкающие контакты
7 g
Удароустойчивость (IEC/EN 60068-2-27) при настольном монтажеИмпульс полусинуса 10 мсВспомогательные блок-контактыРазмыкающие контакты
5 g
Класс защиты
IP00
Защита от прикосновения при вертикальном управлении спереди (EN 50274)
защита от прикосновения пальцами и тыльной стороной кистей рук
Высота установки
макс. 2000 м M
ВесУправляется постоянным током DC
1.052 кг
Техника присоединения: винтовое соединениеПоперечные сечения соединения главного проводаодножильный
1 x (0,75 - 16)
2 x (0,75 - 16) мм2
Техника присоединения: винтовое соединениеПоперечные сечения соединения главного проводатонкопроволочный с оконечной муфтой
1 x (0,75 - 35)
2 x (0,75 - 25) мм2
Техника присоединения: винтовое соединениеПоперечные сечения соединения главного проводамногожильный
1 x (16 - 50)
2 x (16 - 35) мм2
Техника присоединения: винтовое соединениеПоперечные сечения соединения главного проводаОдно- или многожильный
одинарный 14 - 1, двойной 14 - 2 AWG
Техника присоединения: винтовое соединениеПоперечные сечения соединения главного проводаПлоский провод [Количество сегментов x ширина x толщина ]
2 x (6 x 9 x 0,8) мм
Техника присоединения: винтовое соединениеПоперечные сечения соединения главного проводаДлина зачистки
14 мм
Техника присоединения: винтовое соединениеПоперечные сечения соединения главного проводаСоединительный винт
M6
Техника присоединения: винтовое соединениеПоперечные сечения соединения главного проводаНачальный пусковой момент
3,3 Нм
Техника присоединения: винтовое соединениеПоперечные сечения соединения главного проводаИнструментыОтвертка с профилем Pozidriv
2 Размер
Техника присоединения: винтовое соединениеПоперечные сечения соединения главного проводаИнструментыСтандартная отвёртка
0.8 x 5.5
1 x 6 мм
Техника присоединения: винтовое соединениеПоперечные сечения подсоединяемых вспомогательных проводоводножильный
1 x (0,75–4)
2 x (0,75–2,5) мм2
Техника присоединения: винтовое соединениеПоперечные сечения подсоединяемых вспомогательных проводовтонкопроволочный с оконечной муфтой
1 x (0,75–2,5)
2 x (0,75–2,5) мм2
Техника присоединения: винтовое соединениеПоперечные сечения подсоединяемых вспомогательных проводоводно- или многожильные
18 - 14 AWG
Техника присоединения: винтовое соединениеПоперечные сечения подсоединяемых вспомогательных проводовДлина зачистки
10 мм
Техника присоединения: винтовое соединениеПоперечные сечения подсоединяемых вспомогательных проводовСоединительный винт
M3,5
Техника присоединения: винтовое соединениеПоперечные сечения подсоединяемых вспомогательных проводовНачальный пусковой момент
1,2 Нм
Техника присоединения: винтовое соединениеПоперечные сечения подсоединяемых вспомогательных проводовИнструментыОтвертка с профилем Pozidriv
2 Размер
Техника присоединения: винтовое соединениеПоперечные сечения подсоединяемых вспомогательных проводовИнструментыСтандартная отвёртка
0,8 x 5,5
1 x 6 мм
Цепи главного тока
Номинальная устойчивость к импульсу [Uimp]
8000 В перем. тока
Категория перенапряжения / степень загрязнения
III/3
Номинальные выдерживаемые напряжения изоляции [Ui]
690 В перем. тока
Номинальное напряжение [Ue]
690 В перем. тока
Безопасное разъединение согласно EN 61140между катушкой и контактами
440 В перем. тока
Безопасное разъединение согласно EN 61140между контактами
440 В перем. тока
Включающая способность (cos ϕ по IEC/EN 60947) [до 690 В]
700 A
Отключающая способность 220 B 230 B
500 A
Отключающая способность 380 B 400 B
500 A
Отключающая способность 500 В
500 A
Отключающая способность 660 B 690 B
320 A
стойкость к коротким замыканиямзащита от короткого замыкания, макс. предохранительТип координации 2 400 В [gG/gL 500 В]
80 A
стойкость к коротким замыканиямзащита от короткого замыкания, макс. предохранительТип координации 2 690 В [gG/gL 690 В]
63 A
стойкость к коротким замыканиямзащита от короткого замыкания, макс. предохранительТип координации "1" 400 В [gG/gL 500 В]
160 A
стойкость к коротким замыканиямзащита от короткого замыкания, макс. предохранительТип координации "1" 690 В [gG/gL 690 В]
80 A
Переменное напряжение
AC-1Расчетный рабочий токобычный термический ток, 3-полюсный, 50 - 60 Гцразомкнутпри 40 °C [Ith =Ie]
80 A
AC-1Расчетный рабочий токобычный термический ток, 3-полюсный, 50 - 60 Гцразомкнутпри 50 °C [Ith =Ie]
71 A
AC-1Расчетный рабочий токобычный термический ток, 3-полюсный, 50 - 60 Гцразомкнутпри 55 °C [Ith =Ie]
68 A
AC-1Расчетный рабочий токобычный термический ток, 3-полюсный, 50 - 60 Гцразомкнутпри 60 °C [Ith =Ie]
65 A
AC-1Расчетный рабочий токобычный термический ток, 3-полюсный, 50 - 60 Гцв капсульном корпусе [Ith]
58 A
AC-1Расчетный рабочий токобычный термический ток, 1-полюсныйразомкнут [Ith]
162 A
AC-1Расчетный рабочий токобычный термический ток, 1-полюсныйв капсульном корпусе [Ith]
145 A
AC-3Расчетный рабочий токоткрытый, 3-полюсный, 50 - 60 ГцПримечание
При максимальной допустимой температуре окружающей среды (откр.)
Также выполнена проверка на соответствие AC-3e.
AC-3Расчетный рабочий токоткрытый, 3-полюсный, 50 - 60 Гц220 B 230 B [Ie]
50 A
AC-3Расчетный рабочий токоткрытый, 3-полюсный, 50 - 60 Гц240 В [Ie]
50 A
AC-3Расчетный рабочий токоткрытый, 3-полюсный, 50 - 60 Гц380 B 400 B [Ie]
50 A
AC-3Расчетный рабочий токоткрытый, 3-полюсный, 50 - 60 Гц415 В [Ie]
50 A
AC-3Расчетный рабочий токоткрытый, 3-полюсный, 50 - 60 Гц440 В [Ie]
50 A
AC-3Расчетный рабочий токоткрытый, 3-полюсный, 50 - 60 Гц500 В [Ie]
50 A
AC-3Расчетный рабочий токоткрытый, 3-полюсный, 50 - 60 Гц660 B 690 B [Ie]
32 A
AC-3Расчетная рабочая мощность [P]220 B 230 B [P]
15.5 кВт
AC-3Расчетная рабочая мощность [P]240 В [P]
17 кВт
AC-3Расчетная рабочая мощность [P]380 B 400 B [P]
22 кВт
AC-3Расчетная рабочая мощность [P]415 В [P]
30 кВт
AC-3Расчетная рабочая мощность [P]440 В [P]
32 кВт
AC-3Расчетная рабочая мощность [P]500 В [P]
36 кВт
AC-3Расчетная рабочая мощность [P]660 B 690 B [P]
30 кВт
AC-4открытый, 3-полюсный, 50 - 60 Гц220 B 230 B [Ie]
21 A
AC-4открытый, 3-полюсный, 50 - 60 Гц240 В [Ie]
21 A
AC-4открытый, 3-полюсный, 50 - 60 Гц380 B 400 B [Ie]
21 A
AC-4открытый, 3-полюсный, 50 - 60 Гц415 В [Ie]
21 A
AC-4открытый, 3-полюсный, 50 - 60 Гц440 В [Ie]
21 A
AC-4открытый, 3-полюсный, 50 - 60 Гц500 В [Ie]
21 A
AC-4открытый, 3-полюсный, 50 - 60 Гц660 B 690 B [Ie]
17 A
AC-4Расчетная рабочая мощность [P]220 B 230 B [P]
6 кВт
AC-4Расчетная рабочая мощность [P]240 В [P]
6.5 кВт
AC-4Расчетная рабочая мощность [P]380 B 400 B [P]
10 кВт
AC-4Расчетная рабочая мощность [P]415 В [P]
11 кВт
AC-4Расчетная рабочая мощность [P]440 В [P]
12 кВт
AC-4Расчетная рабочая мощность [P]500 В [P]
13 кВт
AC-4Расчетная рабочая мощность [P]660 B 690 B [P]
14 кВт
постоянное напряжение
Расчетный рабочий ток Ie открытыйDC-160 В [Ie]
60 A
Расчетный рабочий ток Ie открытыйDC-1110 В [Ie]
50 A
Расчетный рабочий ток Ie открытыйDC-1220 В [Ie]
45 A
Электрические тепловые потери
3-полюсный, при Ith (60°)
16.7 W
Электрические тепловые потери при Ie согласно AC-3/400 V
9.9 W
Сопротивление на полюс
1.9 мОм
Механические приводы
Безопасность по напряжениюУправляется постоянным током DC [втягивание]
0.7 - 1.2 x Uc
Безопасность по напряжениюПримечание
RDC 24 (Umin 24 В пост. тока/Umax 27 В пост. тока)
Пример. US = 0,7 x Uмин − 1,2 × Uмакс / US = 0,7 x 24 В − 1,2 × 27 В пост. тока
Безопасность по напряжениюУправляется постоянным током DC [Отпускание]
0.15 - 0.6 x Uc
Безопасность по напряжениюПримечание
минимальный сглаженный инвертор двухполупериодной мостовой схемы или инвертор трехфазного тока
Потребляемая мощность катушки в обесточенном состоянии и 1,0 x USУправляется постоянным током DC [втягивание]
24 W
Потребляемая мощность катушки в обесточенном состоянии и 1,0 x USУправляется постоянным током DC [Удержание]
1 W
Продолжительность включения
100 % продолжительность включения
Время переключения 100 % US (рекомендуемые значения)Цепи главного токаУправляется постоянным током DCЗадержка замыканияЗадержка замыкания
< 54 мс
Время переключения 100 % US (рекомендуемые значения)Цепи главного токаУправляется постоянным током DCВремя открытияВремя открытия
< 24 мс
Время переключения 100 % US (рекомендуемые значения)Время дугового разряда
10 мс
Электромагнитная совместимость (ЭМС)
Излучаемые радиопомехи
согласно EN 60947-1
Иммунитет
согласно EN 60947-1
Опробованные рабочие характеристики
Коммутационная способностьмаксимальная мощность двигателятрехфазн.200 В
208 В
15 л.с.
Коммутационная способностьмаксимальная мощность двигателятрехфазн.230 В
240 В
20 л.с.
Коммутационная способностьмаксимальная мощность двигателятрехфазн.460 В
480 В
40 л.с.
Коммутационная способностьмаксимальная мощность двигателятрехфазн.575 В
600 В
50 л.с.
Коммутационная способностьмаксимальная мощность двигателяоднофазный115 В
120 В
3 л.с.
Коммутационная способностьмаксимальная мощность двигателяоднофазный230 В
240 В
10 л.с.
Коммутационная способностьОбщее применение
80 A
Short Circuit Current RatingОсновная номинальная характеристикаSCCR
10 kA
Short Circuit Current RatingОсновная номинальная характеристикаМакс. предохранитель
250 A
Short Circuit Current RatingОсновная номинальная характеристикамакс. CB
250 A
Short Circuit Current Rating480 В кор. замык.SCCR (предохранитель)
30/100 kA
Short Circuit Current Rating480 В кор. замык.Макс. предохранитель
250/150 Class J A
Short Circuit Current Rating480 В кор. замык.SCCR (CB)
65 kA
Short Circuit Current Rating480 В кор. замык.макс. CB
100 A
Short Circuit Current Rating600 В кор. замык.SCCR (предохранитель)
30/100 kA
Short Circuit Current Rating600 В кор. замык.Макс. предохранитель
250/150 Class J A
Short Circuit Current Rating600 В кор. замык.SCCR (CB)
30 kA
Short Circuit Current Rating600 В кор. замык.макс. CB
250 A
Ном. характеристики специального назначенияЭлектроразрядные лампы (балласт)480В 60Гц 3-фазн., 277В 60Гц 1-фазн.
79 A
Ном. характеристики специального назначенияЭлектроразрядные лампы (балласт)600В 60Гц 3-фазн., 347В 60Гц 1-фазн.
79 A
Ном. характеристики специального назначенияЛампы накаливания (вольфрам)480В 60Гц 3-фазн., 277В 60Гц 1-фазн.
74 A
Ном. характеристики специального назначенияЛампы накаливания (вольфрам)600В 60Гц 3-фазн., 347В 60Гц 1-фазн.
74 A
Ном. характеристики специального назначенияВоздушные электронагреватели480В 60Гц 3-фазн., 277В 60Гц 1-фазн.
79 A
Ном. характеристики специального назначенияВоздушные электронагреватели600В 60Гц 3-фазн., 347В 60Гц 1-фазн.
79 A
Ном. характеристики специального назначенияУправление лифтами200В 60Гц 3-фазн.
10 л.с.
Ном. характеристики специального назначенияУправление лифтами200В 60Гц 3-фазн.
32.2 A
Ном. характеристики специального назначенияУправление лифтами240В 60Гц 3-фазн.
15 л.с.
Ном. характеристики специального назначенияУправление лифтами240В 60Гц 3-фазн.
42 A
Ном. характеристики специального назначенияУправление лифтами480В 60Гц 3-фазн.
30 л.с.
Ном. характеристики специального назначенияУправление лифтами480В 60Гц 3-фазн.
40 A
Ном. характеристики специального назначенияУправление лифтами600В 60Гц 3-фазн.
40 л.с.
Ном. характеристики специального назначенияУправление лифтами600В 60Гц 3-фазн.
41 A

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции
Номинальный ток для указания потери мощности [In]
50 A
Потеря мощности на полюс, в зависимости от тока [Pvid]
3.3 W
Потеря мощности оборудования, в зависимости от тока [Pvid]
9.9 W
Статическая потеря мощности, не зависит от тока [Pvs]
1 W
Способность отдавать потери мощности [Pve]
0 W
Мин. рабочая температура
-25 °C
Макс. рабочая температура
+60 °C
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
Расчёт параметров нагрева находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Компания Eaton указывает данные по потере мощности устройств.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Power contactor, AC switching (EC000066)
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Низковольтная коммутационная техника / Contactor (LV) / Power contactor, AC switching (ecl@ss10.0.1-27-37-10-03 [AAB718015])
Rated control supply voltage Us at AC 50HZ
0 - 0 V
Rated control supply voltage Us at AC 60HZ
0 - 0 V
Rated control supply voltage Us at DC
24 - 27 V
Voltage type for actuating
DC
Rated operation current Ie at AC-1, 400 V
80 A
Rated operation current Ie at AC-3, 400 V
50 A
Rated operation power at AC-3, 400 V
22 kW
Rated operation current Ie at AC-4, 400 V
21 A
Rated operation power at AC-4, 400 V
10 kW
Rated operation power NEMA
29.8 kW
Modular version
No
Number of auxiliary contacts as normally open contact
0
Number of auxiliary contacts as normally closed contact
0
Type of electrical connection of main circuit
Screw connection
Number of normally closed contacts as main contact
0
Number of main contacts as normally open contact
3

Апробации

Product Standards
IEC/EN 60947-4-1; UL 60947-4-1; CSA - C22.2 No. 60947-4-1-14; CE marking
UL File No.
E29096
UL Category Control No.
NLDX
CSA File No.
012528
CSA Class No.
2411-03, 3211-04
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No

Характеристики

210O154
Дополнительное оснащение
1: Реле защиты электродвигателей
2: Схема защиты
3: Модули вспомогательных контактов
оснащение вспомогательными контактами сбоку
2100DRW-96
возможные варианты при оснащении вспомогательными контактами
сбоку: 2 x DILM1000-XHI(V)11-SI; монтаж: 1 x DILM150-XHIA11
сбоку: 2 x DILM1000-XHI(V)11-SA; монтаж: 1 x DILM150-XHI (2-полюсн.)
сбоку: 1 x DILM1000-XHI(V)11-SI; монтаж: 1 x DILM150-XHIA22
сбоку: 1 x DILM1000-XHI(V)11-SA; монтаж: 1 x DILM150-XHI (4-полюсн.)
характеристика
2100DIA-7
Индукционные двигатели переменного тока
Рабочая характеристика
Включение: со стенда
Выключение: во время работы
Электрическое краткое обозначение
Включение: до 6 × номинальных токов двигателя
Выключение: до 1 × номинальный ток двигателя
категория применения
характеристика
2100DIA-8
Экстремальные условия переключения
Индукционные двигатели переменного тока
Рабочая характеристика
Управление посредством частых импульсов, противотоковое торможение, реверсирование
Электрическое краткое обозначение
Включение: до 6 × номинальных токов двигателя
Выключение: до 6 × номинальный ток двигателя
Применение
характеристика
210U038
Условия переключения для 3-полюсных потребителей без двигателя
Рабочая характеристика
Не индуктивная или слабо индуктивная нагрузка
Электрическое краткое обозначение
Включение: 1 × расчетный рабочий ток
Выключение: 1 × расчетный рабочий ток
категория применения
100 % AC-1
Тип
характеристика
210U039

Размеры

210X214
Силовые контакторы со вспомогательным контактным модулем
210T015
боковое расстояние от заземленных деталей: 6 мм