Leveringsprogramma

Assortiment
Magneetschakelaars
Toepassing
Magneetschakelaar voor motoren
Subassortiment
Magneetschakelaars tot 170 A, 3-polig
Gebruikscategorie
AC-1: Niet inductieve of zwak inductieve belasting, weerstandsoven
AC-3/AC-3e: Normale AC-inductiemotoren: Starten, uitschakelen tijdens bedrijf
AC-4: kooiankermotor: aanlopen, tegenstroomremmen, omkeren, tippen
0000SPC-571
Aanwijzingen
Geschikt ook voor motoren uit de efficiencyklasse IE3.
Aansluittechniek
Schroefklemmen
polen
3-polig
nom. bedrijfsstroom
AC-3Aanwijzing
Bij maximaal toegestane omgevingstemperatuur (open.)
Tevens getest volgens AC-3e.
AC-3380 V 400 V [Ie]
50 A
AC-1Thermische nominaal stroom, 3-polig, 50 - 60 Hzopenbij 40 °C [Ith =Ie]
80 A
AC-1Thermische nominaal stroom, 3-polig, 50 - 60 Hzin kast [Ith ]
58 A
AC-1Thermische nominaal stroom 1-poligopen [Ith ]
162 A
AC-1Thermische nominaal stroom 1-poligin kast [Ith ]
145 A
max. nom. vermogen draaistroommotoren 50 - 60 Hz
AC-3220 V230 V [P]
15.5 kW
AC-3380 V 400 V [P]
22 kW
AC-3660 V690 V [P]
30 kW
AC-4220 V230 V [P]
6 kW
AC-4380 V 400 V [P]
10 kW
AC-4660 V690 V [P]
14 kW
Schakelsymbool
210S045
Aanwijzingen
Contactbezetting conform EN 50012.
Geïntegreerd dempelement in de aanstuurelektronica
Combineerbaar met hulpcontactblok
DILM150-XHI(V)…
DILM1000-XHI(V)…
Bedieningsspanning
RDC 24: 24 - 27 V DC
Stroomtype AC/DC
gelijkstroombekrachtiging
Aansluiting op SmartWire-DT
nee
bouwgrootte
3

Technische gegevens

Algemeen
normen en bepalingen
IEC/EN 60947, VDE 0660, UL, CSA
levensduur, mechanischDC-bekrachtiging [Schakelingen]
10 x 106
schakelfrequentie, mechanischDC-bekrachtiging [schakelingen/h]
5000
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-78
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
omgevingstemperatuuropen
-25 - +60 °C
omgevingstemperatuurin kast
- 25 - 40 °C
omgevingstemperatuurOpslag
- 40 - 80 °C
inbouwpositie
210N017210N018
Schokbestendigheid (IEC 60068-2-27)halfsinusstoot 10 mshoofdcontactenMaakcontact
10 g
Schokbestendigheid (IEC 60068-2-27)halfsinusstoot 10 mshulpcontactenMaakcontact
7 g
Schokbestendigheid (IEC 60068-2-27)halfsinusstoot 10 mshulpcontactenverbreekcontact
5 g
Schokbestendigheid (IEC/EN 60068-2-27) bij tafelmontagehalfsinusstoot 10 mshoofdcontactenMaakcontact
10 g
Schokbestendigheid (IEC/EN 60068-2-27) bij tafelmontagehalfsinusstoot 10 mshulpcontactenMaakcontact
7 g
Schokbestendigheid (IEC/EN 60068-2-27) bij tafelmontagehalfsinusstoot 10 mshulpcontactenVerbreekcontact
5 g
beschermingsgraad
IP00
Aanrakingsveiligheid bij loodrechte bediening van voren (EN 50274)
Vinger- en handaanrakingsveilig
opstellingshoogte
maximaal 2000 m m
GewichtDC-bekrachtiging
1.052 kg
Aansluittechniek schroefaansluitingAansluitdiameters hoofdcontactenEenaderig
1 x (0.75 - 16)
2 x (0.75 - 16) mm2
Aansluittechniek schroefaansluitingAansluitdiameters hoofdcontactenSoepel met adereindhuls
1 x (0.75 - 35)
2 x (0.75 - 25) mm2
Aansluittechniek schroefaansluitingAansluitdiameters hoofdcontactenMeeraderig
1 x (16 - 50)
2 x (16 - 35) mm2
Aansluittechniek schroefaansluitingAansluitdiameters hoofdcontactenMassief of meeraderig
single 14 - 1, double 14 - 2 AWG
Aansluittechniek schroefaansluitingAansluitdiameters hoofdcontactenband [Lamellenzahl x Breite x Dicke ]
2 x (6 x 9 x 0.8) mm
Aansluittechniek schroefaansluitingAansluitdiameters hoofdcontactenIsolatielengte
14 mm
Aansluittechniek schroefaansluitingAansluitdiameters hoofdcontactenaansluitschroef
M6
Aansluittechniek schroefaansluitingAansluitdiameters hoofdcontactenAandraaimoment
3.3 Nm
Aansluittechniek schroefaansluitingAansluitdiameters hoofdcontactengereedschapPozidriv-schroevendraaier
2 Grootte
Aansluittechniek schroefaansluitingAansluitdiameters hoofdcontactengereedschapschroevendraaier
0.8 x 5.5
1 x 6 mm
Aansluittechniek schroefaansluitingAansluitdiameters hulpcontactenEenaderig
1 x (0,75 - 4)
2 x (0,75 - 2,5) mm2
Aansluittechniek schroefaansluitingAansluitdiameters hulpcontactenSoepel met adereindhuls
1 x (0,75 - 2,5)
2 x (0,75 - 2,5) mm2
Aansluittechniek schroefaansluitingAansluitdiameters hulpcontactenEnkel- of meeraderig
18 - 14 AWG
Aansluittechniek schroefaansluitingAansluitdiameters hulpcontactenIsolatielengte
10 mm
Aansluittechniek schroefaansluitingAansluitdiameters hulpcontactenaansluitschroeven
M3.5
Aansluittechniek schroefaansluitingAansluitdiameters hulpcontactenAandraaimoment
1.2 Nm
Aansluittechniek schroefaansluitingAansluitdiameters hulpcontactengereedschapPozidriv-schroevendraaier
2 Grotte
Aansluittechniek schroefaansluitingAansluitdiameters hulpcontactengereedschapschroevendraaier
0.8 x 5.5
1 x 6 mm
Hoofdstroombanen
Nom. stootspanningsvastheid [Uimp ]
8000 V AC
Overspanningscategorie/vervuilingsgraad
III/3
Nominale isolatiespanning [Ui]
690 V AC
nominale bedrijfsspanning [Ue ]
690 V AC
Zekere scheiding conform EN 61140tussen spoel en contacten
440 V AC
Zekere scheiding conform EN 61140tussen de contacten
440 V AC
Inschakelvermogen (cos ϕ conform IEC/EN 60947) [Tot 690 V]
700 A
uitschakelvermogen 220 V 230 V
500 A
uitschakelvermogen 380 V 400 V
500 A
uitschakelvermogen 500 V
500 A
uitschakelvermogen 660 V 690 V
320 A
kortsluitvastheidkortsluitbeveiliging max. smeltzekeringCoördinatieklasse „2“ 400 V [gG/gL 500 V]
80 A
kortsluitvastheidkortsluitbeveiliging max. smeltzekeringCoördinatieklasse „2“ 690 V [gG/gL 690 V]
63 A
kortsluitvastheidkortsluitbeveiliging max. smeltzekeringCoördinatieklasse „1“ 400 V [gG/gL 500 V]
160 A
kortsluitvastheidkortsluitbeveiliging max. smeltzekeringCoördinatieklasse „1“ 690 V [gG/gL 690 V]
80 A
wisselspanning
AC-1nom. bedrijfsstroomThermische nominaal stroom, 3-polig, 50 - 60 Hzopenbij 40 °C [Ith =Ie]
80 A
AC-1nom. bedrijfsstroomThermische nominaal stroom, 3-polig, 50 - 60 Hzopenbij 50 °C [Ith =Ie]
71 A
AC-1nom. bedrijfsstroomThermische nominaal stroom, 3-polig, 50 - 60 Hzopenbij 55 °C [Ith =Ie]
68 A
AC-1nom. bedrijfsstroomThermische nominaal stroom, 3-polig, 50 - 60 Hzopenbij 60 °C [Ith =Ie]
65 A
AC-1nom. bedrijfsstroomThermische nominaal stroom, 3-polig, 50 - 60 Hzin kast [Ith ]
58 A
AC-1nom. bedrijfsstroomThermische nominaal stroom 1-poligopen [Ith ]
162 A
AC-1nom. bedrijfsstroomThermische nominaal stroom 1-poligin kast [Ith ]
145 A
AC-3nom. bedrijfsstroomopen, 3-polig, 50 - 60 HzAanwijzing
Bij maximaal toegestane omgevingstemperatuur (open.)
Tevens getest volgens AC-3e.
AC-3nom. bedrijfsstroomopen, 3-polig, 50 - 60 Hz220 V 230 V [Ie ]
50 A
AC-3nom. bedrijfsstroomopen, 3-polig, 50 - 60 Hz240 V [Ie ]
50 A
AC-3nom. bedrijfsstroomopen, 3-polig, 50 - 60 Hz380 V 400 V [Ie]
50 A
AC-3nom. bedrijfsstroomopen, 3-polig, 50 - 60 Hz415 V [Ie ]
50 A
AC-3nom. bedrijfsstroomopen, 3-polig, 50 - 60 Hz440 V [Ie ]
50 A
AC-3nom. bedrijfsstroomopen, 3-polig, 50 - 60 Hz500 V [Ie ]
50 A
AC-3nom. bedrijfsstroomopen, 3-polig, 50 - 60 Hz660 V 690 V [Ie ]
32 A
AC-3nom. vermogen [P]220 V 230 V [P]
15.5 kW
AC-3nom. vermogen [P]240 V [P]
17 kW
AC-3nom. vermogen [P]380 V 400 V [P]
22 kW
AC-3nom. vermogen [P]415 V [P]
30 kW
AC-3nom. vermogen [P]440 V [P]
32 kW
AC-3nom. vermogen [P]500 V [P]
36 kW
AC-3nom. vermogen [P]660 V 690 V [P]
30 kW
AC-4open, 3-polig, 50 - 60 Hz220 V230 V [Ie ]
21 A
AC-4open, 3-polig, 50 - 60 Hz240 V [Ie ]
21 A
AC-4open, 3-polig, 50 - 60 Hz380 V 400 V [Ie ]
21 A
AC-4open, 3-polig, 50 - 60 Hz415 V [Ie ]
21 A
AC-4open, 3-polig, 50 - 60 Hz440 V [Ie ]
21 A
AC-4open, 3-polig, 50 - 60 Hz500 V [Ie ]
21 A
AC-4open, 3-polig, 50 - 60 Hz660 V690 V [Ie ]
17 A
AC-4nom. vermogen [P]220 V230 V [P]
6 kW
AC-4nom. vermogen [P]240 V [P]
6.5 kW
AC-4nom. vermogen [P]380 V 400 V [P]
10 kW
AC-4nom. vermogen [P]415 V [P]
11 kW
AC-4nom. vermogen [P]440 V [P]
12 kW
AC-4nom. vermogen [P]500 V [P]
13 kW
AC-4nom. vermogen [P]660 V690 V [P]
14 kW
gelijkspanning
van draaistroomcondensatoren openDC-160 V [Ie ]
60 A
van draaistroomcondensatoren openDC-1110 V [Ie ]
50 A
van draaistroomcondensatoren openDC-1220 V [Ie ]
45 A
Stroomwarmteverliezen
3-polig, bij Ith (60°)
16.7 W
Stroomwarmteverlies bij Ie conform AC-3/400 V
9.9 W
Impedantie per pool
1.9 mΩ
Magneetsysteem
spanningszekerheidDC-bekrachtiging [aantrekken]
0.7 - 1.2 x Uc
spanningszekerheidAanwijzing
RDC 24 (Umin 24 V DC/Umax 27 V DC)
Voorbeeld: US = 0,7 x Umin - 1,2 x Umax / US = 0,7 x 24 V - 1,2 x 27 V DC
spanningszekerheidAfvalspanning DC-bekrachtiging [Afvallen]
0.15 - 0.6 x Uc
spanningszekerheidAanwijzing
minimaal gecompenseerde tweepuls bruggelijkrichter of draaistroomgelijkrichter
Opgenomen vermogen spoel in koude toestand en 1.0 x UsDC-bekrachtiging [Aantrekken]
24 W
Opgenomen vermogen spoel in koude toestand en 1.0 x UsDC-bekrachtiging [Houden]
1 W
inschakelduur
100 % ID
Schakeltijden bij 100 % US (richtwaarde)hoofdcontactenDC-bekrachtiginginschakeltijdSluittijd
< 54 ms
Schakeltijden bij 100 % US (richtwaarde)hoofdcontactenDC-bekrachtigingopeningsvertragingUitschakeltijd
< 24 ms
Schakeltijden bij 100 % US (richtwaarde)Lichtboogtijd
10 ms
Elektromagnetische compatibiliteit
Storingsemissie
Conform EN 60947-1
Storingsongevoeligheid
Conform EN 60947-1
Goedgekeurde vermogensspecificaties
SchakelvermogenMax. motorvermogen3-fase200 V
208 V
15 HP
SchakelvermogenMax. motorvermogen3-fase230 V
240 V
20 HP
SchakelvermogenMax. motorvermogen3-fase460 V
480 V
40 HP
SchakelvermogenMax. motorvermogen3-fase575 V
600 V
50 HP
SchakelvermogenMax. motorvermogen1-fase115 V
120 V
3 HP
SchakelvermogenMax. motorvermogen1-fase230 V
240 V
10 HP
SchakelvermogenGeneral use
80 A
Short Circuit Current RatingBasic RatingSCCR
10 kA
Short Circuit Current RatingBasic Ratingmax. Fuse
250 A
Short Circuit Current RatingBasic Ratingmax. CB
250 A
Short Circuit Current Rating480 V High FaultSCCR (zekering)
30/100 kA
Short Circuit Current Rating480 V High Faultmax. Fuse
250/150 Class J A
Short Circuit Current Rating480 V High FaultSCCR (CB)
65 kA
Short Circuit Current Rating480 V High Faultmax. CB
100 A
Short Circuit Current Rating600 V High FaultSCCR (zekering)
30/100 kA
Short Circuit Current Rating600 V High Faultmax. Fuse
250/150 Class J A
Short Circuit Current Rating600 V High FaultSCCR (CB)
30 kA
Short Circuit Current Rating600 V High Faultmax. CB
250 A
Special Purpose RatingsElectrical Discharge Lamps (Ballast)480V 60Hz 3fase, 277V 60Hz 1fase
79 A
Special Purpose RatingsElectrical Discharge Lamps (Ballast)600V 60Hz 3fase, 347V 60Hz 1fase
79 A
Special Purpose RatingsIncandescent Lamps (Tungsten)480V 60Hz 3fase, 277V 60Hz 1fase
74 A
Special Purpose RatingsIncandescent Lamps (Tungsten)600V 60Hz 3fase, 347V 60Hz 1fase
74 A
Special Purpose RatingsResistance Air Heating480V 60Hz 3fase, 277V 60Hz 1fase
79 A
Special Purpose RatingsResistance Air Heating600V 60Hz 3fase, 347V 60Hz 1fase
79 A
Special Purpose RatingsElevator Control200V 60Hz 3fase
10 HP
Special Purpose RatingsElevator Control200V 60Hz 3fase
32.2 A
Special Purpose RatingsElevator Control240V 60Hz 3fase
15 HP
Special Purpose RatingsElevator Control240V 60Hz 3fase
42 A
Special Purpose RatingsElevator Control480V 60Hz 3fase
30 HP
Special Purpose RatingsElevator Control480V 60Hz 3fase
40 A
Special Purpose RatingsElevator Control600V 60Hz 3fase
40 HP
Special Purpose RatingsElevator Control600V 60Hz 3fase
41 A

Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439

Technische gegevens ontwerpverificatie
Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen [In]
50 A
Verliesvermogen per pool, stroomafhankelijk [Pvid]
3.3 W
Verliesvermogen van het bedrijfsmiddel, stroomafhankelijk [Pvid]
9.9 W
Verliesvermogen statisch, stroomonafhankelijk [Pvs]
1 W
Vermogensverliesafgiftecapaciteit [Pve]
0 W
Bedrijfsomgevingstemperatuur min.
-25 °C
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.
+60 °C
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
Verwarmingsberekening is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. Eaton levert de gegevens over vermogensverlies van de apparaten.
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
Technische gegevens ETIM 7.0

Laagspanning schakelapparaten (EG000017) / Magneetschakelaar, AC-schakelend (EC000066)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Laagspanning-schakeltechniek / Beveiliging (laagspanning) / Vermogenbeveiliging (ecl@ss10.0.1-27-37-10-03 [AAB718015])
Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ
0 - 0 Volt
Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ
0 - 0 Volt
Nom. stuurspanning Us bij DC
24 - 27 Volt
Type stuurspanning
DC
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1, 400 V
80 Amp
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V
50 Amp
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
22 Kilowatt
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-4, 400 V
21 Amp
Nom. vermogen bij AC-4, 400 V
10 Kilowatt
Nom. vermogen NEMA
29.8 Kilowatt
Modulaire uitvoering (voor railmontage)
Nee
Aantal hulpcontacten als maakcontact
0
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
0
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Schroefaansluiting
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact
0
Aantal hoofdcontacten als maakcontact
3

Goedkeuringen

Product Standards
IEC/EN 60947-4-1; UL 60947-4-1; CSA - C22.2 No. 60947-4-1-14; CE marking
UL File No.
E29096
UL Category Control No.
NLDX
CSA File No.
012528
CSA Class No.
2411-03, 3211-04
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No

Karakteristieken

210O154
Toebehoren
1: Motorbeveiligingsrelais
2: Dempelement
3: Hulpcontactblokjes
Hulpcontactbezetting aan de zijkant
2100DRW-96
Mogelijke varianten bij de hulpcontactuitrusting.
zijkant: 2 x DILM1000-XHI(V)11-SI; opbouw: 1 x DILM150-XHIA11
zijkant: 2 x DILM1000-XHI(V)11-SA; opbouw: 1 x DILM150-XHI (2-polig)
zijkant: 1 x DILM1000-XHI(V)11-SI; opbouw: 1 x DILM150-XHIA22
zijkant: 1 x DILM1000-XHI(V)11-SA; opbouw: 1 x DILM150-XHI (4-polig)
Karakteristiek
2100DIA-7
Kooiankermotor
Bedrijfskarakteristiek
Inschakelen: vanuit stilstand
Uitschakelen:tijdens bedrijf
Elektrische karakteristiek
Inschakelen: tot 6 × nom. motorstroom
Uitschakelen: tot 1 × nom. motorstroom
Gebruikscategorie
Karakteristiek
2100DIA-8
Extreme schakelvoorwaarden
Kooiankermotor
Bedrijfskarakteristiek
Tippen, tegenstroomremmen, omkeren
Elektrische karakteristiek
Inschakelen: tot 6 × nom. motorstroom
Uitschakelen: tot 6 × nom. motorstroom
Gebrui
Karakteristiek
210U038
Schakelvoorwaarden voor niet-motorische verbruikers 3-polig
Bedrijfskarakteristiek
Niet-inductieve of zwak-inductieve belasting
Elektrische karakteristiek
Inschakelen: 1 × nominale bedrijfsstroom
Uitschakelen:1 × nominale bedrijfsstroom
Gebruikscategorie
100 % AC-1
Type
Karakteristiek
210U039

Afmetingen

210X214
Schakelaars met hulpcontactblokje
210T015
Afstand aan de zijkant tot geaarde delen: 6 mm