Leveringsprogram

Sortiment
Kontaktorer
Applikasjon
Kontaktorer for motorer
Undersortiment
Kontaktorer inntil 170 A, 3-polet
Brukskategori
AC-1: Ikke-induktiv eller svakt induktiv last, motstandsovner
AC-3/AC-3e: Normale AC-induksjonsmotorer: Starte, slå av mens de er i gang
AC-4: Normale AC induksjonsmotorer: start, motstrømsbremsing, reversering, rykkvis kjøring
0000SPC-571
Merknader
Passer også til motorer med virkningsgradsklasse IE3.
Tilkoblingsteknikk
Skrueklemmer
Poler
3-polet
Nominell strøm
AC-3Merknader
Ved maksimal tillatt omgivelsestemperatur (åpen).
Også testet i henhold til AC-3e.
AC-3380 V 400 V [Ie]
50 A
AC-1tradisjonell termisk strøm, 3-polet, 50 - 60 Hzåpenved 40 °C [Ith =Ie]
80 A
AC-1tradisjonell termisk strøm, 3-polet, 50 - 60 Hzinnkapslet [Ith]
58 A
AC-1tradisjonell termisk strøm, 1-poletåpen [Ith]
162 A
AC-1tradisjonell termisk strøm, 1-poletinnkapslet [Ith]
145 A
maks. motorspesifikasjon for vekselstrømsmotorer 50 - 60 Hz
AC-3220 V 230 V [P]
15.5 kW
AC-3380 V 400 V [P]
22 kW
AC-3660 V 690 V [P]
30 kW
AC-4220 V 230 V [P]
6 kW
AC-4380 V 400 V [P]
10 kW
AC-4660 V 690 V [P]
14 kW
Koblingssymboler
210S045
Merknader
Koblingselementer etter EN 50012.
Integrert beskyttelseskobling i styringselektronikken
kan kombineres med hjelpekontakt
DILM150-XHI(V)…
DILM1000-XHI(V)…
Aktiveringsspenning
RDC 24: 24 - 27 V DC
Strømtype AC/DC
Likestrømsdrift
Tilkobling til SmartWire-DT
nei
Størrelse
3

Tekniske data

Generelt
Standarder og bestemmelser
IEC/EN 60947, VDE 0660, UL, CSA
Levetid, mekaniskDC styring [Bryteroperasjoner]
10 x 106
Bryterhyppighet, mekansikLikestrømdrevet [Betjeningssykluser/h]
5000
Klimamotstandsdyktighet
Fuktig varme, konstant, i samsvar med IEC 60068-2-78
Fuktig varme, syklisk, i samsvar med IEC 60068-2-30
Omgivelsestemperaturåpen
-25 - +60 °C
Omgivelsestemperaturinnkapslet
- 25 - 40 °C
OmgivelsestemperaturLagring
- 40 - 80 °C
Monteringsposisjon
210N017210N018
Motstand mot mekanisk støt (IEC/EN 60068-2-27)Halvsinusformet støt 10 msHovedkoblingselementerN/O-kontakt
10 g
Motstand mot mekanisk støt (IEC/EN 60068-2-27)Halvsinusformet støt 10 msHjelpekontaktleddN/O-kontakt
7 g
Motstand mot mekanisk støt (IEC/EN 60068-2-27)Halvsinusformet støt 10 msHjelpekontaktleddN/C-kontakt
5 g
Mekanisk støtmotstand (IEC/EN 60068-2-27) ved benkmonteringHalvsinusformet støt 10 msHovedkoblingselementerN/O-kontakt
10 g
Mekanisk støtmotstand (IEC/EN 60068-2-27) ved benkmonteringHalvsinusformet støt 10 msHjelpekontaktleddN/O-kontakt
7 g
Mekanisk støtmotstand (IEC/EN 60068-2-27) ved benkmonteringHalvsinusformet støt 10 msHjelpekontaktleddN/C-kontakt
5 g
Kapslingsklasse
IP00
Berøringsvern ved loddrett aktivering forfra (EN 50274)
finger- og håndtrykksikker
Monteringshøyde
maks. 2000 m m
VektDC styring
1.052 kg
SkruklemmerKlemmekapasitet nettkabelentrådet
1 x (0.75 - 16)
2 x (0.75 - 16) mm2
SkruklemmerKlemmekapasitet nettkabelfintrådet med klemring
1 x (0.75 - 35)
2 x (0.75 - 25) mm2
SkruklemmerKlemmekapasitet nettkabelflertrådet
1 x (16 - 50)
2 x (16 - 35) mm2
SkruklemmerKlemmekapasitet nettkabelFast eller flertrådet
single 14 - 1, double 14 - 2 AWG
SkruklemmerKlemmekapasitet nettkabelBånd [Antall segmenter x bredde x tykkelse ]
2 x (6 x 9 x 0.8) mm
SkruklemmerKlemmekapasitet nettkabelAvisoleringslengde
14 mm
SkruklemmerKlemmekapasitet nettkabelKlemmeskrue
M6
SkruklemmerKlemmekapasitet nettkabelTiltrekkingsmoment
3.3 Nm
SkruklemmerKlemmekapasitet nettkabelverktøyPozidriv-skrutrekker
2 Størrelse
SkruklemmerKlemmekapasitet nettkabelverktøyFlat skrutrekker
0.8 x 5.5
1 x 6 mm
SkruklemmerKlemmekapasitet styrekretskabelentrådet
1 x (0.75 - 4)
2 x (0.75 - 2.5) mm2
SkruklemmerKlemmekapasitet styrekretskabelfintrådet med klemring
1 x (0.75 - 2.5)
2 x (0.75 - 2.5) mm2
SkruklemmerKlemmekapasitet styrekretskabelén- eller flertrådet
18 - 14 AWG
SkruklemmerKlemmekapasitet styrekretskabelAvisoleringslengde
10 mm
SkruklemmerKlemmekapasitet styrekretskabelKlemmeskrue
M3.5
SkruklemmerKlemmekapasitet styrekretskabelTiltrekkingsmoment
1.2 Nm
SkruklemmerKlemmekapasitet styrekretskabelverktøyPozidriv skrutrekker
2 Størrelse
SkruklemmerKlemmekapasitet styrekretskabelverktøyFlat skrutrekker
0.8 x 5.5
1 x 6 mm
Hoverstrømbaner
Nominell spenningspulsmotstand [Uimp]
8000 V AC
Overspenningskatergori/forurensningsgrad
III/3
Nominell isolasjonsspenning [Ui]
690 V AC
Måledriftsspenning [Ue]
690 V AC
Sikker frakobling etter EN 61140mellom spole og kontakter
440 V AC
Sikker frakobling etter EN 61140mellom kontaktene
440 V AC
Tilkoblingskapasitet (pf. iht. IEC/EN 60947) [Opptil 690 V]
700 A
Bryteevne 220 V 230 V
500 A
Bryteevne 380 V 400 V
500 A
Bryteevne 500 V
500 A
Bryteevne 660 V 690 V
320 A
KortslutningsstyrkeKortslutningsvern maks. smeltesikringkoordinasjonsbetingelse „2“ 400 V [gG/gL 500 V]
80 A
KortslutningsstyrkeKortslutningsvern maks. smeltesikringkoordinasjonsbetingelse „2“ 690 V [gG/gL 690 V]
63 A
KortslutningsstyrkeKortslutningsvern maks. smeltesikringkoordinasjonsbetingelse „1“ 400 V [gG/gL 500 V]
160 A
KortslutningsstyrkeKortslutningsvern maks. smeltesikringkoordinasjonsbetingelse „1“ 690 V [gG/gL 690 V]
80 A
Vekselspenning
AC-1Nominell strømtradisjonell termisk strøm, 3-polet, 50 - 60 Hzåpenved 40 °C [Ith =Ie]
80 A
AC-1Nominell strømtradisjonell termisk strøm, 3-polet, 50 - 60 Hzåpenved 50 °C [Ith =Ie]
71 A
AC-1Nominell strømtradisjonell termisk strøm, 3-polet, 50 - 60 Hzåpenved 55 °C [Ith =Ie]
68 A
AC-1Nominell strømtradisjonell termisk strøm, 3-polet, 50 - 60 Hzåpenved 60 °C [Ith =Ie]
65 A
AC-1Nominell strømtradisjonell termisk strøm, 3-polet, 50 - 60 Hzinnkapslet [Ith]
58 A
AC-1Nominell strømtradisjonell termisk strøm, 1-poletåpen [Ith]
162 A
AC-1Nominell strømtradisjonell termisk strøm, 1-poletinnkapslet [Ith]
145 A
AC-3Nominell strømåpen, 3-polet, 50 - 60 HzMerknader
Ved maksimal tillatt omgivelsestemperatur (åpen).
Også testet i henhold til AC-3e.
AC-3Nominell strømåpen, 3-polet, 50 - 60 Hz220 V 230 V [Ie]
50 A
AC-3Nominell strømåpen, 3-polet, 50 - 60 Hz240 V [Ie]
50 A
AC-3Nominell strømåpen, 3-polet, 50 - 60 Hz380 V 400 V [Ie]
50 A
AC-3Nominell strømåpen, 3-polet, 50 - 60 Hz415 V [Ie]
50 A
AC-3Nominell strømåpen, 3-polet, 50 - 60 Hz440 V [Ie]
50 A
AC-3Nominell strømåpen, 3-polet, 50 - 60 Hz500 V [Ie]
50 A
AC-3Nominell strømåpen, 3-polet, 50 - 60 Hz660 V 690 V [Ie]
32 A
AC-3Nominell driftseffekt [P]220 V 230 V [P]
15.5 kW
AC-3Nominell driftseffekt [P]240 V [P]
17 kW
AC-3Nominell driftseffekt [P]380 V 400 V [P]
22 kW
AC-3Nominell driftseffekt [P]415 V [P]
30 kW
AC-3Nominell driftseffekt [P]440 V [P]
32 kW
AC-3Nominell driftseffekt [P]500 V [P]
36 kW
AC-3Nominell driftseffekt [P]660 V 690 V [P]
30 kW
AC-4åpen, 3-polet, 50 - 60 Hz220 V 230 V [Ie]
21 A
AC-4åpen, 3-polet, 50 - 60 Hz240 V [Ie]
21 A
AC-4åpen, 3-polet, 50 - 60 Hz380 V 400 V [Ie]
21 A
AC-4åpen, 3-polet, 50 - 60 Hz415 V [Ie]
21 A
AC-4åpen, 3-polet, 50 - 60 Hz440 V [Ie]
21 A
AC-4åpen, 3-polet, 50 - 60 Hz500 V [Ie]
21 A
AC-4åpen, 3-polet, 50 - 60 Hz660 V 690 V [Ie]
17 A
AC-4Nominell driftseffekt [P]220 V 230 V [P]
6 kW
AC-4Nominell driftseffekt [P]240 V [P]
6.5 kW
AC-4Nominell driftseffekt [P]380 V 400 V [P]
10 kW
AC-4Nominell driftseffekt [P]415 V [P]
11 kW
AC-4Nominell driftseffekt [P]440 V [P]
12 kW
AC-4Nominell driftseffekt [P]500 V [P]
13 kW
AC-4Nominell driftseffekt [P]660 V 690 V [P]
14 kW
Likespenning
Nominell strøm Ie åpenDC-160 V [Ie]
60 A
Nominell strøm Ie åpenDC-1110 V [Ie]
50 A
Nominell strøm Ie åpenDC-1220 V [Ie]
45 A
Gjeldende varmetap
3-polet, ved Ith (60°)
16.7 W
Strømvarmetap ved Ie til AC-3/400 V
9.9 W
Impedans per pol
1.9 mΩ
Mekanisk drift
SpenningstoleranseDC styring [Tiltrekking]
0.7 - 1.2 x Uc
SpenningstoleranseAnvisning
RDC 24 (Umin 24 V DC/Umax 27 V DC)
Eksempel: US = 0,7 x Umin - 1.2 x Umaks / US = 0.7 x 24V - 1.2 x 27V DC
SpenningstoleranseDC styring [Utløser]
0.15 - 0.6 x Uc
SpenningstoleranseMerknader
minst jevn, tofaset brolikeretter eller trefase-likeretter
Spolens inngangseffekt i kald tilstand og 1,0 x USLikestrømdrevet [Opptak]
24 W
Spolens inngangseffekt i kald tilstand og 1,0 x USLikestrømdrevet [Tetning]
1 W
Innkoblingsvarighet
100 % ED
Koblingstider ved 100 % US (referanseverdier)HovedkoblingselementerDC styringLukketidSluttforsinkelse
54 ms
Koblingstider ved 100 % US (referanseverdier)HovedkoblingselementerDC styringÅpningstidÅpningsforsinkelse
24 ms
Koblingstider ved 100 % US (referanseverdier)Lysbuetid
10 ms
Elektromagnetisk komptatibilitet (EMC)
Avgitt interferens
according to EN 60947-1
Støysikkerhet
according to EN 60947-1
Godkjente ytelsesdata
Brytekapasitetmaksimal motoreffekt3-fase200 V
208 V
15 Hk
Brytekapasitetmaksimal motoreffekt3-fase230 V
240 V
20 Hk
Brytekapasitetmaksimal motoreffekt3-fase460 V
480 V
40 Hk
Brytekapasitetmaksimal motoreffekt3-fase575 V
600 V
50 Hk
Brytekapasitetmaksimal motoreffekt1-fase115 V
120 V
3 Hk
Brytekapasitetmaksimal motoreffekt1-fase230 V
240 V
10 Hk
BrytekapasitetGenerell bruk
80 A
Short Circuit Current RatingBasic RatingSCCR
10 kA
Short Circuit Current RatingBasic Ratingmaks. sikring
250 A
Short Circuit Current RatingBasic Ratingmaks.. CB
250 A
Short Circuit Current Rating480 V High feilSCCR (sikring)
30/100 kA
Short Circuit Current Rating480 V High feilmaks. sikring
250/150 Class J A
Short Circuit Current Rating480 V High feilSCCR (CB)
65 kA
Short Circuit Current Rating480 V High feilmaks.. CB
100 A
Short Circuit Current Rating600 V High FaultSCCR (sikring)
30/100 kA
Short Circuit Current Rating600 V High Faultmaks. sikring
250/150 Class J A
Short Circuit Current Rating600 V High FaultSCCR (CB)
30 kA
Short Circuit Current Rating600 V High Faultmaks.. CB
250 A
Special Purpose RatingsElectrical Discharge Lamps (Ballast)480V 60Hz 3-fase, 277V 60Hz 1-fase
79 A
Special Purpose RatingsElectrical Discharge Lamps (Ballast)600V 60Hz 3-fase, 347V 60Hz 1-fase
79 A
Special Purpose RatingsIncandescent Lamps (Tungsten)480V 60Hz 3-fase, 277V 60Hz 1-fase
74 A
Special Purpose RatingsIncandescent Lamps (Tungsten)600V 60Hz 3-fase, 347V 60Hz 1-fase
74 A
Special Purpose RatingsResistance Air Heating480V 60Hz 3-fase, 277V 60Hz 1-fase
79 A
Special Purpose RatingsResistance Air Heating600V 60Hz 3-fase, 347V 60Hz 1-fase
79 A
Special Purpose RatingsElevator ControlElevator Control200V 60Hz 3phase
10 Hk
Special Purpose RatingsElevator ControlElevator Control200V 60Hz 3phase
32.2 A
Special Purpose RatingsElevator ControlElevator Control240V 60Hz 3phase
15 Hk
Special Purpose RatingsElevator ControlElevator Control240V 60Hz 3phase
42 A
Special Purpose RatingsElevator ControlElevator Control480V 60Hz 3phase
30 Hk
Special Purpose RatingsElevator ControlElevator Control480V 60Hz 3phase
40 A
Special Purpose RatingsElevator ControlElevator Control600V 60Hz 3phase
40 Hk
Special Purpose RatingsElevator ControlElevator Control600V 60Hz 3phase
41 A

Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439

Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon
Nominell strøm for angivelse av tapseffekt [In]
50 A
Tapseffekt per pol, strømavhengig [Pvid]
3.3 W
Tapseffekt for driftsmiddelet, strømavhengig [Pvid]
9.9 W
Tapseffekt statisk, uavhengig av strøm [Pvs]
1 W
Avleveringskapasitet for tapseffekt [Pve]
0 W
Omgivelsestemperatur ved drift min.
-25 °C
Omgivelsestemperatur ved drift maks.
+60 °C
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
Tekniske data etter ETIM 7.0

Startapparater (EG000017) / Kontaktor for vekselstrøm (EC000066)
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Contactor (LV) / Power contactor, AC switching (ecl@ss10.0.1-27-37-10-03 [AAB718015])
Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ
0 - 0 Volt
Nominell matespenning Us ved AC 60 HZ
0 - 0 Volt
Nominell matespenning Us ved DC
24 - 27 Volt
Spenningstype for betjening
DC
Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V
80 Amp
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V
50 Amp
Nominell effekt ved AC-3, 400V
22 Kilowatt
Driftstrøm le ved AC-4, 400 V
21 Amp
Driftseffekt ved AC-4, 400 V
10 Kilowatt
Nominell driftseffekt NEMA
29.8 Kilowatt
For rekkemontasje
Nei
Antall hjelpekontakter normalt åpne
0
Antall hjelpekontakter normalt lukket
0
Tilkoblingstype hovedstrømkrets
Skrukobling
Antall hovedkontakter normalt lukket
0
Antall hovedkontakter normalt åpne
3

Godkjenninger

Product Standards
IEC/EN 60947-4-1; UL 60947-4-1; CSA - C22.2 No. 60947-4-1-14; CE marking
UL File No.
E29096
UL Category Control No.
NLDX
CSA File No.
012528
CSA Class No.
2411-03, 3211-04
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No

Karakteristikker

210O154
Tilleggsutstyr
1: Motorvernreléer
2: Beskyttelseskobling
3: Hjelpekontakter
Hjelpekontaktbestykning på siden
2100DRW-96
mulige varianter ved hjelpekontaktbestykning
På siden: 1 x DILM1000-XHI(V)11-SI; Påbygg: 1 x DILM150-XHIA11
På siden: 2 x DILM1000-XHI(V)11-SA; Påbygg: 1 x DILM150-XHI (2-polet)
På siden: 1 x DILM1000-XHI(V)11-SI; Påbygg: 1 x DILM150-XHIA22
På siden: 1 x DILM1000-XHI(V)11-SA; Påbygg: 1 x DILM150-XHI (4-polet)
Karakteristikk
2100DIA-7
Normal AC induction motor
Operating characteristics
Switch on: from stop
Switch off: during run
Electrical characteristics:
Switch on: up to 6 x Rated motor current
Switch off: up to 1 x Rated motor current
Utility category
Karakteristikk
2100DIA-8
Extreme switching duty
Normal AC induction motor
Operating characteristics
Inching, plugging, reversing
Electrical characteristics:
Switch on: up to 6 x Rated motor current
Switch off:up to 6 x Rated motor current
Utilization
Karakteristikk
210U038
Switching conditions for 3 pole, non-motor loads
Operating characteristics
Non inductive and slightly inductive loads
Electrical characteristics:
Switch on: 1 × rated operational current
Switch off:1 × rated operational current
Utility category
100 % AC-1
Catalog Number
Karakteristikk
210U039

Dimensjoner

210X214
Contactor with auxiliary contact module
210T015
side clearance to earthed parts: 6 mm