Gamme de livraison

Gamme
Contacteurs
Application
Contacteur de puissance pour moteurs
Autres appareils de la gamme
Contacteurs de puissance jusqu'à 170 A, tripolaires
Catégorie d'emploi
AC-1 : Charges non inductives ou faiblement inductives, fours à résistances
AC-3/AC-3e : Moteurs à cage : démarrage, coupure des moteurs lancés
AC-4 : moteurs à cage (démarrage, freinage par contre-courant, inversion de marche, marche par à-coups)
0000SPC-571
Remarque
Compatible également avec les moteurs de classe d'efficacité IE3.
Raccordement
Bornes à vis
Nombre de pôles
3
Courant assigné d’emploi
AC-3Remarque
À la température ambiante maximale autorisée (circuit ouvert)
Également testé conformément à la norme AC-3e.
AC-3380 V 400 V [Ie]
50 A
AC-1Courant thermique conventionnel, 3 pole, 50 - 60 Hznuà 40 °C [Ith =Ie]
80 A
AC-1Courant thermique conventionnel, 3 pole, 50 - 60 Hzsous enveloppe [Ith ]
58 A
AC-1Courant thermique conventionnel 1 pôlenu [Ith ]
162 A
AC-1Courant thermique conventionnel 1 pôlesous enveloppe [Ith ]
145 A
Puissance assignée d'emploi max. moteurs triphasés 50 - 60 Hz
AC-3220 V 230 V [P]
15.5 kW
AC-3380 V 400 V [P]
22 kW
AC-3660 V 690 V [P]
30 kW
AC-4220 V 230 V [P]
6 kW
AC-4380 V 400 V [P]
10 kW
AC-4660 V 690 V [P]
14 kW
Schéma
210S045
Remarques
Contacts selon EN 50012.
circuit de protection intégré dans l'électronique de commande
Combinable avec contacts auxiliaires
DILM150-XHI(V)…
DILM1000-XHI(V)…
Tension de commande
RDC 24: 24 - 27 V DC
Type de courant AC/DC
avec bobine à courant continu
Connexion à SmartWire-DT
non
Taille
3

Caractéristiques techniques

Généralités
Conformité aux normes
IEC/EN 60947, VDE 0660, UL, CSA
Longévité mécaniqueavec bobine DC [manœuvres]
10 x 106
Fréquence de manœuvres mécaniquebobine à DC [manœuvres/h]
5000
Résistance climatique
Chaleur humide, constante, selon IEC 60068-2-78
Chaleur humide cyclique, selon IEC 60068-2-30
Température ambianteAppareil nu
-25 - +60 °C
Température ambianteAppareil sous enveloppe
- 25 - 40 °C
Température ambianteStockage
- 40 - 80 °C
Position de montage
210N017210N018
Tenue aux chocs (IEC/EN 60068-2-27)Onde demi-sinusoïdale 10 msContacts principauxContact F
10 g
Tenue aux chocs (IEC/EN 60068-2-27)Onde demi-sinusoïdale 10 msContacts auxiliairesContact F
7 g
Tenue aux chocs (IEC/EN 60068-2-27)Onde demi-sinusoïdale 10 msContacts auxiliairesContact O
5 g
Tenue aux chocs (CEI/EN 60068-2-27) en cas de montage sur établiOnde demi-sinusoïdale 10 msContacts principauxContact F
10 g
Tenue aux chocs (CEI/EN 60068-2-27) en cas de montage sur établiOnde demi-sinusoïdale 10 msContacts auxiliairesContact F
7 g
Tenue aux chocs (CEI/EN 60068-2-27) en cas de montage sur établiOnde demi-sinusoïdale 10 msContacts auxiliairesContact à ouverture
5 g
Degré de protection
IP00
Capot de protection directs en cas d'actionnement vertical par l'avant (EN 50274)
Sécurité des doigts et du dos de la main assurée
Altitude d’installation
max. 2000 m m
Poidsbobine à DC
1.052 kg
Raccordement par borne à visSections raccordables, conducteurs principauxConducteur à âme massive
1 x (0,75 - 16)
2 x (0,75 - 16) mm2
Raccordement par borne à visSections raccordables, conducteurs principauxConducteur souple avec embout
1 x (0,75 - 35)
2 x (0,75 - 25) mm2
Raccordement par borne à visSections raccordables, conducteurs principauxmultibrins
1 x (16 - 50)
2 x (16 - 35) mm2
Raccordement par borne à visSections raccordables, conducteurs principauxâme massive ou multibrins
simple 14 - 1, double 14 - 2 AWG
Raccordement par borne à visSections raccordables, conducteurs principauxFeuillard [Lamellenzahl x Breite x Dicke ]
2 x (6 x 9 x 0,8) mm
Raccordement par borne à visSections raccordables, conducteurs principauxLongueur à dénuder
14 mm
Raccordement par borne à visSections raccordables, conducteurs principauxVis de raccordement
M6
Raccordement par borne à visSections raccordables, conducteurs principauxCouple de serrage
3,3 Nm
Raccordement par borne à visSections raccordables, conducteurs principauxOutilTournevis Pozidriv
2 taille
Raccordement par borne à visSections raccordables, conducteurs principauxOutilTournevis pour vis à fente
0.8 x 5.5
1 x 6 mm
Raccordement par borne à visSections raccordables, conducteurs auxiliairesConducteur à âme massive
1 x (0,75 - 4)
2 x (0,75 - 2,5) mm2
Raccordement par borne à visSections raccordables, conducteurs auxiliairesConducteur souple avec embout
1 x (0,75 - 2,5)
2 x (0,75 - 2,5) mm2
Raccordement par borne à visSections raccordables, conducteurs auxiliairesâme massive ou multibrins
18 - 14 AWG
Raccordement par borne à visSections raccordables, conducteurs auxiliairesLongueur à dénuder
10 mm
Raccordement par borne à visSections raccordables, conducteurs auxiliairesVis de raccordement
M3,5
Raccordement par borne à visSections raccordables, conducteurs auxiliairesCouple de serrage
1,2 Nm
Raccordement par borne à visSections raccordables, conducteurs auxiliairesOutilTournevis Pozidriv
2 taille
Raccordement par borne à visSections raccordables, conducteurs auxiliairesOutilTournevis pour vis à fente
0,8 x 5,5
1 x 6 mm
Circuits principaux
Tension assignée de tenue aux chocs [Uimp]
8000 V AC
Catégorie de surtension/Degré de pollution
III/3
Tension assignée d'isolement [Ui]
690 V AC
Tension assignée d'emploi [Ue]
690 V AC
Séparation sûre selon EN 61140entre bobine et contacts
440 V AC
Séparation sûre selon EN 61140entre les contacts
440 V AC
Pouvoir de fermeture (cos ϕ selon IEC/EN 60947) [jusqu'à 525 V]
700 A
Pouvoir de coupure 220 V 230 V
500 A
Pouvoir de coupure 380 V 400 V
500 A
Pouvoir de coupure 500 V
500 A
Pouvoir de coupure 660 V 690 V
320 A
Tenue aux courts-circuitsPar fusible (calibre max.)Coordination de type “2” 500 V [gG/gL 1000 V]
80 A
Tenue aux courts-circuitsPar fusible (calibre max.)Coordination de type “2” 690 V [gG/gL 690 V]
63 A
Tenue aux courts-circuitsPar fusible (calibre max.)Coordination de type “1” 500 V [gG/gL 1000 V]
160 A
Tenue aux courts-circuitsPar fusible (calibre max.)Coordination de type “1” 690 V [gG/gL 690 V]
80 A
Tension alternative
AC-1Courant assigné d’emploiCourant thermique conventionnel, 3 pole, 50 - 60 Hznuà 40 °C [Ith =Ie]
80 A
AC-1Courant assigné d’emploiCourant thermique conventionnel, 3 pole, 50 - 60 Hznuà 50 °C [Ith =Ie]
71 A
AC-1Courant assigné d’emploiCourant thermique conventionnel, 3 pole, 50 - 60 Hznuà 55 °C [Ith =Ie]
68 A
AC-1Courant assigné d’emploiCourant thermique conventionnel, 3 pole, 50 - 60 Hznuà 60 °C [Ith =Ie]
65 A
AC-1Courant assigné d’emploiCourant thermique conventionnel, 3 pole, 50 - 60 Hzsous enveloppe [Ith ]
58 A
AC-1Courant assigné d’emploiCourant thermique conventionnel 1 pôlenu [Ith ]
162 A
AC-1Courant assigné d’emploiCourant thermique conventionnel 1 pôlesous enveloppe [Ith ]
145 A
AC-3Courant assigné d’emploiouvert, tripolaire, 50 - 60 HzRemarque
À la température ambiante maximale autorisée (circuit ouvert)
Également testé conformément à la norme AC-3e.
AC-3Courant assigné d’emploiouvert, tripolaire, 50 - 60 Hz220 V 230 V [Ie ]
50 A
AC-3Courant assigné d’emploiouvert, tripolaire, 50 - 60 Hz240 V [Ie ]
50 A
AC-3Courant assigné d’emploiouvert, tripolaire, 50 - 60 Hz380 V 400 V [Ie]
50 A
AC-3Courant assigné d’emploiouvert, tripolaire, 50 - 60 Hz415 V [Ie ]
50 A
AC-3Courant assigné d’emploiouvert, tripolaire, 50 - 60 Hz440 V [Ie ]
50 A
AC-3Courant assigné d’emploiouvert, tripolaire, 50 - 60 Hz500 V [Ie ]
50 A
AC-3Courant assigné d’emploiouvert, tripolaire, 50 - 60 Hz660 V 690 V [Ie ]
32 A
AC-3Puissance assignée d'emploi [P]220 V 230 V [P]
15.5 kW
AC-3Puissance assignée d'emploi [P]240 V [P]
17 kW
AC-3Puissance assignée d'emploi [P]380 V 400 V [P]
22 kW
AC-3Puissance assignée d'emploi [P]415 V [P]
30 kW
AC-3Puissance assignée d'emploi [P]440 V [P]
32 kW
AC-3Puissance assignée d'emploi [P]500 V [P]
36 kW
AC-3Puissance assignée d'emploi [P]660 V 690 V [P]
30 kW
AC-4ouvert, tripolaire, 50 - 60 Hz220 V 230 V [Ie ]
21 A
AC-4ouvert, tripolaire, 50 - 60 Hz240 V [Ie ]
21 A
AC-4ouvert, tripolaire, 50 - 60 Hz380 V 400 V [Ie ]
21 A
AC-4ouvert, tripolaire, 50 - 60 Hz415 V [Ie ]
21 A
AC-4ouvert, tripolaire, 50 - 60 Hz440 V [Ie ]
21 A
AC-4ouvert, tripolaire, 50 - 60 Hz500 V [Ie ]
21 A
AC-4ouvert, tripolaire, 50 - 60 Hz660 V 690 V [Ie ]
17 A
AC-4Puissance assignée d'emploi [P]220 V 230 V [P]
6 kW
AC-4Puissance assignée d'emploi [P]240 V [P]
6.5 kW
AC-4Puissance assignée d'emploi [P]380 V 400 V [P]
10 kW
AC-4Puissance assignée d'emploi [P]415 V [P]
11 kW
AC-4Puissance assignée d'emploi [P]440 V [P]
12 kW
AC-4Puissance assignée d'emploi [P]500 V [P]
13 kW
AC-4Puissance assignée d'emploi [P]660 V 690 V [P]
14 kW
Tension continue
Courant assigné d'emploi IeDC-160 V [Ie ]
60 A
Courant assigné d'emploi IeDC-1110 V [Ie ]
50 A
Courant assigné d'emploi IeDC-1220 V [Ie ]
45 A
Pertes par effet Joule
tripolaire, sous Ith (60°)
16.7 W
Pertes par effet Joule sous Ie AC-3/400 V
9.9 W
Impédance par phase
1.9 mΩ
Circuits magnétiques
Plage de fonctionnementbobine à DC [Appel]
0.7 - 1.2 x Uc
Plage de fonctionnementRemarque
RDC 24 (Umin 24 V DC/Umax 27 V DC)
Exemple : US = 0,7 x Umin. - 1,2 x Umax. / US = 0,7 x 24 V - 1,2 x 27 VCC
Plage de fonctionnementbobine à DC [Chute]
0.15 - 0.6 x Uc
Plage de fonctionnementRemarque
au minimum : redresseurs à pont 2 impulsions avec lissage ou redresseurs à pont triphasés
Consommation de la bobine à l'état froid et sous 1.0 x USavec bobine DC [Appel]
24 W
Consommation de la bobine à l'état froid et sous 1.0 x USavec bobine DC [Maintien]
1 W
Facteur de marche
100 % FM
Temps de commutation à 100 % US (valeurs approx.)Contacts principauxbobine à DCfermetureDurée de fermeture
< 54 ms
Temps de commutation à 100 % US (valeurs approx.)Contacts principauxbobine à DCouvertureDurée d'ouverture
< 24 ms
Temps de commutation à 100 % US (valeurs approx.)Durée d'arc
10 ms
Compatibilité électromagnétique (CEM)
Emission
selon EN 60947-1
Immunité
selon EN 60947-1
Caractéristiques électriques homologuées
Pouvoir de coupurePuissance moteur maximaletriphasés200 V208 V
15 HP
Pouvoir de coupurePuissance moteur maximaletriphasés230 V240 V
20 HP
Pouvoir de coupurePuissance moteur maximaletriphasés460 V480 V
40 HP
Pouvoir de coupurePuissance moteur maximaletriphasés575 V600 V
50 HP
Pouvoir de coupurePuissance moteur maximalemonophasés115 V120 V
3 HP
Pouvoir de coupurePuissance moteur maximalemonophasés230 V240 V
10 HP
Pouvoir de coupureUtilisation générale
80 A
Short Circuit Current RatingValeur nominale de baseCourant nominal de court-circuit (SCCR)
10 kA
Short Circuit Current RatingValeur nominale de baseFusible max.
250 A
Short Circuit Current RatingValeur nominale de basemax. CB
250 A
Short Circuit Current Rating480 V High FaultCourant nominal de court-circuit SCCR (fusible)
30/100 kA
Short Circuit Current Rating480 V High FaultFusible max.
250/150 Class J A
Short Circuit Current Rating480 V High FaultCourant nominal de court-circuit SCCR (disjoncteur)
65 kA
Short Circuit Current Rating480 V High Faultmax. CB
100 A
Short Circuit Current Rating600 V High FaultCourant nominal de court-circuit SCCR (fusible)
30/100 kA
Short Circuit Current Rating600 V High FaultFusible max.
250/150 Class J A
Short Circuit Current Rating600 V High FaultCourant nominal de court-circuit SCCR (disjoncteur)
30 kA
Short Circuit Current Rating600 V High Faultmax. CB
250 A
Special Purpose RatingsElectrical Discharge Lamps (Ballast)480V 60Hz 3 phases, 277V 60Hz 1 phase
79 A
Special Purpose RatingsElectrical Discharge Lamps (Ballast)600V 60Hz 3 phases, 347V 60Hz 1 phase
79 A
Special Purpose RatingsIncandescent Lamps (Tungsten)480V 60Hz 3 phases, 277V 60Hz 1 phase
74 A
Special Purpose RatingsIncandescent Lamps (Tungsten)600V 60Hz 3 phases, 347V 60Hz 1 phase
74 A
Special Purpose RatingsResistance Air Heating480V 60Hz 3 phases, 277V 60Hz 1 phase
79 A
Special Purpose RatingsResistance Air Heating600V 60Hz 3 phases, 347V 60Hz 1 phase
79 A
Special Purpose RatingsElevator Control200V 60Hz 3 phases
10 HP
Special Purpose RatingsElevator Control200V 60Hz 3 phases
32.2 A
Special Purpose RatingsElevator Control240V 60Hz 3 phases
15 HP
Special Purpose RatingsElevator Control240V 60Hz 3 phases
42 A
Special Purpose RatingsElevator Control480V 60Hz 3 phases
30 HP
Special Purpose RatingsElevator Control480V 60Hz 3 phases
40 A
Special Purpose RatingsElevator Control600V 60Hz 3 phases
40 HP
Special Purpose RatingsElevator Control600V 60Hz 3 phases
41 A

Vérification de la conception selon IEC/EN 61439

Caractéristiques techniques pour la vérification de la conception
Courant assigné d'emploi pour indication de la puissance dissipée [In]
50 A
Puissance dissipée par pôle, en fonction du courant [Pvid]
3.3 W
Puissance dissipée du matériel, fonction du courant [Pvid]
9.9 W
Puissance dissipée statique, dépendante du courant [Pvs]
1 W
Pouvoir d'émission de puissance dissipée [Pve]
0 W
Température d’emploi min.
-25 °C
Température d’emploi max.
+60 °C
Certificat d'homologation IEC/EN 61439
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.2 Résistance à la corrosion
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.3.1 Résistance à la chaleur de l'enveloppe
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.3.2 Résistance Matières isolantes Chaleur normale
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.3.3 Résistance Matières isolantes Chaleur exceptionnelle
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.4 Résistance aux UV
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.5 Elevation
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.6 Essai de choc
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.7 Inscriptions
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.3 Degré de protection des enveloppes
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.5 Protection contre les chocs électriques
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.6 Montage de matériel
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes
Sous la responsabilité du tableautier.
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur
Sous la responsabilité du tableautier.
10.9 Propriétés d'isolement10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle
Sous la responsabilité du tableautier.
10.9 Propriétés d'isolement10.9.3 Tension de tenue aux chocs
Sous la responsabilité du tableautier.
10.9 Propriétés d'isolement10.9.4 Test d'enveloppes en matière isolante
Sous la responsabilité du tableautier.
10.10 Echauffement
Le calcul de l'échauffement est sous la responsabilité du tableautier. Eaton fournit les données de puissance dissipée des appareils.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Sous la responsabilité du tableautier. Les spécifications des appareils doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Sous la responsabilité du tableautier. Les spécifications des appareils doivent être respectées.
10.13 Fonctionnement mécanique
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.

Caractéristiques techniques ETIM 7.0

Commutateurs basse tension (EG000017) / Contacteur de puissance pour courant alternatif (EC000066)
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Technique de commutation basse tension / Contacteur (BT) / Contacteur de puissance (ecl@ss10.0.1-27-37-10-03 [AAB718015])
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
0 - 0 V
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
0 - 0 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
24 - 27 V
type de tension d'actionnement
DC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V
80 A
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V
50 A
puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 400 V
22 kW
courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V
21 A
puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V
10 kW
puissance de fonctionnement nominale NEMA
29.8 kW
adapté à un montage sur rail
non
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
0
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
0
type de raccordement du circuit principal
borne à vis
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux
3

Homologations

Product Standards
IEC/EN 60947-4-1; UL 60947-4-1; CSA - C22.2 No. 60947-4-1-14; CE marking
UL File No.
E29096
UL Category Control No.
NLDX
CSA File No.
012528
CSA Class No.
2411-03, 3211-04
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No

Courbes caractéristiques

210O154
Equipements complémentaires
1 : Relais thermiques
2 : Modules de protection
3 : Modules de contacts auxiliaires
Montage latéral de contacts auxiliaires
2100DRW-96
Variantes possibles de montage de contacts auxiliaires
sur le côté : 2 x DILM1000-XHI(V)11-SI; montage en saillie: 1 x DILM150-XHIA11
sur le côté : 2 x DILM1000-XHI(V)11-SA; montage en saillie : 1 x DILM150-XHI (bipolaire)
sur le côté : 1 x DILM1000-XHI(V)11-SI; montage en saillie : 1 x DILM150-XHIA22
sur le côté : 1 x DILM1000-XHI(V)11-SA; montage en saillie : 1 x DILM150-XHI (tétrapolaire)
Courbe caractéristique
2100DIA-7
Moteurs à cage
Conditions d'emploi
Enclenchement : à l'arrêt
Désactiver : moteur lancé
Caractéristiques électriques
Enclenchement : jusqu'à 6 × courant assigné moteur
Désactiver : jusqu'à 1 × courant assigné moteur
Catégorie d'emploi
Courbe caractéristique
2100DIA-8
Service intensif
Moteurs à cage
Conditions d'emploi
Marche par à-coups, freinage par contre-courant, inversion de marche
Caractéristiques électriques
Enclenchement : jusqu'à 6 × courant assigné moteur
Désactiver : jusqu'à 6 × courant assigné moteur
Utilisation
Courbe caractéristique
210U038
Récepteurs autres que les moteurs tripolaires
Conditions d'emploi
Charges non inductives ou faiblement inductives
Caractéristiques électriques
Enclenchement : 1 × courant assigné d'emploi
Coupure : 1 × courant assigné d'emploi
Catégorie d'emploi
100 % AC-1
Type
Courbe caractéristique
210U039

Encombrements

210X214
Contacteurs avec module de contacts auxiliaires
210T015
Distance latérale par rapport aux pièces mises à la terre : 6 mm