189947 DILMC40-EA(230V50HZ,240V60HZ)

Leveringsprogram

Sortiment
Kontaktorer
Applikasjon
Kontaktorer for motorer
Undersortiment
Kontaktorer inntil 170 A, 3-polet
Brukskategori
AC-1: Ikke-induktiv eller svakt induktiv last, motstandsovner
AC-3/AC-3e: Normale AC-induksjonsmotorer: Starte, slå av mens de er i gang
AC-4: Normale AC induksjonsmotorer: start, motstrømsbremsing, reversering, rykkvis kjøring
0000SPC-571
Merknader
Passer også til motorer med virkningsgradsklasse IE3.
Tilkoblingsteknikk
Fjærtrekklemmer
Beskrivelse
Fjærtrekklemmer på tilkoblingene for hjelpe- og styrekretsklemmer
Poler
3-polet
Nominell strøm
AC-3Merknader
Ved maksimal tillatt omgivelsestemperatur (åpen).
Også testet i henhold til AC-3e.
AC-3380 V 400 V [Ie]
40 A
AC-1tradisjonell termisk strøm, 3-polet, 50 - 60 Hzåpenved 40 °C [Ith =Ie]
60 A
AC-1tradisjonell termisk strøm, 3-polet, 50 - 60 Hzinnkapslet [Ith]
45 A
AC-1tradisjonell termisk strøm, 1-poletåpen [Ith]
125 A
AC-1tradisjonell termisk strøm, 1-poletinnkapslet [Ith]
112 A
maks. motorspesifikasjon for vekselstrømsmotorer 50 - 60 Hz
AC-3220 V 230 V [P]
12.5 kW
AC-3380 V 400 V [P]
18.5 kW
AC-3660 V 690 V [P]
23 kW
AC-4220 V 230 V [P]
5 kW
AC-4380 V 400 V [P]
9 kW
AC-4660 V 690 V [P]
12 kW
Koblingssymboler
210S045
Merknader
Koblingselementer etter EN 50012.
Tilkoblinger for hjelpestrøm, spoler og hovedstrøm i fjærtrekkoblingsteknikk.
Hovedstrømtilkoblinger med skrueklemmer.
kan kombineres med hjelpekontakt
DILM150-XHIC(V)…
DILM1000-XHIC…
Aktiveringsspenning
230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz
Strømtype AC/DC
AC-Styring
Tilkobling til SmartWire-DT
nei
Størrelse
3

Tekniske data

Generelt
Standarder og bestemmelser
IEC/EN 60947, VDE 0660, UL, CSA
Levetid, mekaniskAC styring [Bryteroperasjoner]
10 x 106
Bryterhyppighet, mekansikVekselstrømdrevet [Betjeningssykluser/h]
5000
Klimamotstandsdyktighet
Fuktig varme, konstant, i samsvar med IEC 60068-2-78
Fuktig varme, syklisk, i samsvar med IEC 60068-2-30
Omgivelsestemperaturåpen
-25 - +60 °C
Omgivelsestemperaturinnkapslet
- 25 - 40 °C
OmgivelsestemperaturLagring
- 40 - 80 °C
Monteringsposisjon
210N017210N018
Motstand mot mekanisk støt (IEC/EN 60068-2-27)Halvsinusformet støt 10 msHovedkoblingselementerN/O-kontakt
10 g
Motstand mot mekanisk støt (IEC/EN 60068-2-27)Halvsinusformet støt 10 msHjelpekontaktleddN/O-kontakt
7 g
Motstand mot mekanisk støt (IEC/EN 60068-2-27)Halvsinusformet støt 10 msHjelpekontaktleddN/C-kontakt
5 g
Mekanisk støtmotstand (IEC/EN 60068-2-27) ved benkmonteringHalvsinusformet støt 10 msHovedkoblingselementerN/O-kontakt
10 g
Mekanisk støtmotstand (IEC/EN 60068-2-27) ved benkmonteringHalvsinusformet støt 10 msHjelpekontaktleddN/O-kontakt
7 g
Mekanisk støtmotstand (IEC/EN 60068-2-27) ved benkmonteringHalvsinusformet støt 10 msHjelpekontaktleddN/C-kontakt
5 g
Kapslingsklasse
IP00
Berøringsvern ved loddrett aktivering forfra (EN 50274)
finger- og håndtrykksikker
Monteringshøyde
maks. 2000 m m
VektAC styring
0.872 kg
SkruklemmerKlemmekapasitet nettkabelentrådet
1 x (0.75 - 16)
2 x (0.75 - 16) mm2
SkruklemmerKlemmekapasitet nettkabelfintrådet med klemring
1 x (0.75 - 35)
2 x (0.75 - 25) mm2
SkruklemmerKlemmekapasitet nettkabelflertrådet
1 x (16 - 50)
2 x (16 - 35) mm2
SkruklemmerKlemmekapasitet nettkabelFast eller flertrådet
single 14 - 1, double 14 - 2 AWG
SkruklemmerKlemmekapasitet nettkabelBånd [Antall segmenter x bredde x tykkelse ]
2 x (6 x 9 x 0.8) mm
SkruklemmerKlemmekapasitet nettkabelAvisoleringslengde
14 mm
SkruklemmerKlemmekapasitet nettkabelKlemmeskrue
M6
SkruklemmerKlemmekapasitet nettkabelTiltrekkingsmoment
3.3 Nm
SkruklemmerKlemmekapasitet nettkabelverktøyPozidriv-skrutrekker
2 Størrelse
SkruklemmerKlemmekapasitet nettkabelverktøyFlat skrutrekker
0.8 x 5.5
1 x 6 mm
Fjærbelastet klemmeforbindelseKlemmekapasitet styrekretskabelFleksibel
1 x (0.75 - 2.5)
2 x (0.75 - 2.5) mm2
Fjærbelastet klemmeforbindelseKlemmekapasitet styrekretskabelFleksibel med klemring
1 x (0.75 - 1.5)
2 x (0.75 - 1.5) mm2
Fjærbelastet klemmeforbindelseKlemmekapasitet styrekretskabelFast eller flertrådet
18 - 14 AWG
Fjærbelastet klemmeforbindelseKlemmekapasitet styrekretskabelAvisoleringslengde
10 mm
Fjærbelastet klemmeforbindelseverktøySkrutrekkerbladbredde
3.5 mm
Hoverstrømbaner
Nominell spenningspulsmotstand [Uimp]
8000 V AC
Overspenningskatergori/forurensningsgrad
III/3
Nominell isolasjonsspenning [Ui]
690 V AC
Måledriftsspenning [Ue]
690 V AC
Sikker frakobling etter EN 61140mellom spole og kontakter
440 V AC
Sikker frakobling etter EN 61140mellom kontaktene
440 V AC
Tilkoblingskapasitet (pf. iht. IEC/EN 60947) [Opptil 690 V]
560 A
Bryteevne 220 V 230 V
400 A
Bryteevne 380 V 400 V
400 A
Bryteevne 500 V
400 A
Bryteevne 660 V 690 V
250 A
KortslutningsstyrkeKortslutningsvern maks. smeltesikringkoordinasjonsbetingelse „2“ 400 V [gG/gL 500 V]
63 A
KortslutningsstyrkeKortslutningsvern maks. smeltesikringkoordinasjonsbetingelse „2“ 690 V [gG/gL 690 V]
50 A
KortslutningsstyrkeKortslutningsvern maks. smeltesikringkoordinasjonsbetingelse „1“ 400 V [gG/gL 500 V]
125 A
KortslutningsstyrkeKortslutningsvern maks. smeltesikringkoordinasjonsbetingelse „1“ 690 V [gG/gL 690 V]
80 A
Vekselspenning
AC-1Nominell strømtradisjonell termisk strøm, 3-polet, 50 - 60 Hzåpenved 40 °C [Ith =Ie]
60 A
AC-1Nominell strømtradisjonell termisk strøm, 3-polet, 50 - 60 Hzåpenved 50 °C [Ith =Ie]
57 A
AC-1Nominell strømtradisjonell termisk strøm, 3-polet, 50 - 60 Hzåpenved 55 °C [Ith =Ie]
55 A
AC-1Nominell strømtradisjonell termisk strøm, 3-polet, 50 - 60 Hzåpenved 60 °C [Ith =Ie]
50 A
AC-1Nominell strømtradisjonell termisk strøm, 3-polet, 50 - 60 Hzinnkapslet [Ith]
45 A
AC-1Nominell strømtradisjonell termisk strøm, 1-poletåpen [Ith]
125 A
AC-1Nominell strømtradisjonell termisk strøm, 1-poletinnkapslet [Ith]
112 A
AC-3Nominell strømåpen, 3-polet, 50 - 60 HzMerknader
Ved maksimal tillatt omgivelsestemperatur (åpen).
Også testet i henhold til AC-3e.
AC-3Nominell strømåpen, 3-polet, 50 - 60 Hz220 V 230 V [Ie]
40 A
AC-3Nominell strømåpen, 3-polet, 50 - 60 Hz240 V [Ie]
40 A
AC-3Nominell strømåpen, 3-polet, 50 - 60 Hz380 V 400 V [Ie]
40 A
AC-3Nominell strømåpen, 3-polet, 50 - 60 Hz415 V [Ie]
40 A
AC-3Nominell strømåpen, 3-polet, 50 - 60 Hz440 V [Ie]
40 A
AC-3Nominell strømåpen, 3-polet, 50 - 60 Hz500 V [Ie]
40 A
AC-3Nominell strømåpen, 3-polet, 50 - 60 Hz660 V 690 V [Ie]
25 A
AC-3Nominell driftseffekt [P]220 V 230 V [P]
12.5 kW
AC-3Nominell driftseffekt [P]240 V [P]
13.5 kW
AC-3Nominell driftseffekt [P]380 V 400 V [P]
18.5 kW
AC-3Nominell driftseffekt [P]415 V [P]
24 kW
AC-3Nominell driftseffekt [P]440 V [P]
25 kW
AC-3Nominell driftseffekt [P]500 V [P]
28 kW
AC-3Nominell driftseffekt [P]660 V 690 V [P]
23 kW
AC-4åpen, 3-polet, 50 - 60 Hz220 V 230 V [Ie]
18 A
AC-4åpen, 3-polet, 50 - 60 Hz240 V [Ie]
18 A
AC-4åpen, 3-polet, 50 - 60 Hz380 V 400 V [Ie]
18 A
AC-4åpen, 3-polet, 50 - 60 Hz415 V [Ie]
18 A
AC-4åpen, 3-polet, 50 - 60 Hz440 V [Ie]
18 A
AC-4åpen, 3-polet, 50 - 60 Hz500 V [Ie]
18 A
AC-4åpen, 3-polet, 50 - 60 Hz660 V 690 V [Ie]
14 A
AC-4Nominell driftseffekt [P]220 V 230 V [P]
5 kW
AC-4Nominell driftseffekt [P]240 V [P]
5.5 kW
AC-4Nominell driftseffekt [P]380 V 400 V [P]
9 kW
AC-4Nominell driftseffekt [P]415 V [P]
9.5 kW
AC-4Nominell driftseffekt [P]440 V [P]
10 kW
AC-4Nominell driftseffekt [P]500 V [P]
11 kW
AC-4Nominell driftseffekt [P]660 V 690 V [P]
12 kW
Likespenning
Nominell strøm Ie åpenDC-160 V [Ie]
50 A
Nominell strøm Ie åpenDC-1110 V [Ie]
50 A
Nominell strøm Ie åpenDC-1220 V [Ie]
45 A
Gjeldende varmetap
3-polet, ved Ith (60°)
10.3 W
Strømvarmetap ved Ie til AC-3/400 V
6.6 W
Impedans per pol
1.9 mΩ
Mekanisk drift
SpenningstoleranseAC styring [Tiltrekking]
0.8 - 1.1 x Uc
SpenningstoleranseAC styring [Utløser]
0.3 - 0.6 x Uc
Spolens inngangseffekt i kald tilstand og 1,0 x US50 Hz [Opptak]
149 VA
Spolens inngangseffekt i kald tilstand og 1,0 x US50 Hz [Tetning]
16 VA
Spolens inngangseffekt i kald tilstand og 1,0 x US50 Hz [Tetning]
4.1 W
Spolens inngangseffekt i kald tilstand og 1,0 x US60 Hz [Opptak]
178 VA
Spolens inngangseffekt i kald tilstand og 1,0 x US60 Hz [Tetning]
19 VA
Spolens inngangseffekt i kald tilstand og 1,0 x US60 Hz [Tetning]
4.1 W
Innkoblingsvarighet
100 % ED
Koblingstider ved 100 % US (referanseverdier)HovedkoblingselementerAC styringLukketid
12 - 18 ms
Koblingstider ved 100 % US (referanseverdier)HovedkoblingselementerAC styringÅpningstid
8 - 13 ms
Koblingstider ved 100 % US (referanseverdier)Lysbuetid
10 ms
Elektromagnetisk komptatibilitet (EMC)
Avgitt interferens
according to EN 60947-1
Støysikkerhet
according to EN 60947-1
Godkjente ytelsesdata
Brytekapasitetmaksimal motoreffekt3-fase200 V
208 V
10 Hk
Brytekapasitetmaksimal motoreffekt3-fase230 V
240 V
15 Hk
Brytekapasitetmaksimal motoreffekt3-fase460 V
480 V
30 Hk
Brytekapasitetmaksimal motoreffekt3-fase575 V
600 V
40 Hk
Brytekapasitetmaksimal motoreffekt1-fase115 V
120 V
3 Hk
Brytekapasitetmaksimal motoreffekt1-fase230 V
240 V
7.5 Hk
BrytekapasitetGenerell bruk
63 A
Short Circuit Current RatingBasic RatingSCCR
10 kA
Short Circuit Current RatingBasic Ratingmaks. sikring
250 A
Short Circuit Current RatingBasic Ratingmaks.. CB
250 A
Short Circuit Current Rating480 V High feilSCCR (sikring)
30/100 kA
Short Circuit Current Rating480 V High feilmaks. sikring
250/150 Class J A
Short Circuit Current Rating480 V High feilSCCR (CB)
65 kA
Short Circuit Current Rating480 V High feilmaks.. CB
100 A
Short Circuit Current Rating600 V High FaultSCCR (sikring)
30/100 kA
Short Circuit Current Rating600 V High Faultmaks. sikring
250/150 Class J A
Short Circuit Current Rating600 V High FaultSCCR (CB)
30 kA
Short Circuit Current Rating600 V High Faultmaks.. CB
250 A
Special Purpose RatingsElectrical Discharge Lamps (Ballast)480V 60Hz 3-fase, 277V 60Hz 1-fase
79 A
Special Purpose RatingsElectrical Discharge Lamps (Ballast)600V 60Hz 3-fase, 347V 60Hz 1-fase
79 A
Special Purpose RatingsIncandescent Lamps (Tungsten)480V 60Hz 3-fase, 277V 60Hz 1-fase
74 A
Special Purpose RatingsIncandescent Lamps (Tungsten)600V 60Hz 3-fase, 347V 60Hz 1-fase
74 A
Special Purpose RatingsResistance Air Heating480V 60Hz 3-fase, 277V 60Hz 1-fase
79 A
Special Purpose RatingsResistance Air Heating600V 60Hz 3-fase, 347V 60Hz 1-fase
79 A
Special Purpose RatingsElevator ControlElevator Control200V 60Hz 3phase
7.5 Hk
Special Purpose RatingsElevator ControlElevator Control200V 60Hz 3phase
25.3 A
Special Purpose RatingsElevator ControlElevator Control240V 60Hz 3phase
10 Hk
Special Purpose RatingsElevator ControlElevator Control240V 60Hz 3phase
28 A
Special Purpose RatingsElevator ControlElevator Control480V 60Hz 3phase
25 Hk
Special Purpose RatingsElevator ControlElevator Control480V 60Hz 3phase
34 A
Special Purpose RatingsElevator ControlElevator Control600V 60Hz 3phase
30 Hk
Special Purpose RatingsElevator ControlElevator Control600V 60Hz 3phase
32 A

Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439

Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon
Nominell strøm for angivelse av tapseffekt [In]
40 A
Tapseffekt per pol, strømavhengig [Pvid]
2.2 W
Tapseffekt for driftsmiddelet, strømavhengig [Pvid]
6.6 W
Tapseffekt statisk, uavhengig av strøm [Pvs]
4.1 W
Avleveringskapasitet for tapseffekt [Pve]
0 W
Omgivelsestemperatur ved drift min.
-25 °C
Omgivelsestemperatur ved drift maks.
+60 °C
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
Startapparater (EG000017) / Kontaktor for vekselstrøm (EC000066)
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Contactor (LV) / Power contactor, AC switching (ecl@ss10.0.1-27-37-10-03 [AAB718015])
Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ
230 - 230 Volt
Nominell matespenning Us ved AC 60 HZ
240 - 240 Volt
Nominell matespenning Us ved DC
0 - 0 Volt
Spenningstype for betjening
AC
Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V
60 Amp
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V
40 Amp
Nominell effekt ved AC-3, 400V
18.5 Kilowatt
Driftstrøm le ved AC-4, 400 V
18 Amp
Driftseffekt ved AC-4, 400 V
9 Kilowatt
Nominell driftseffekt NEMA
22 Kilowatt
For rekkemontasje
Nei
Antall hjelpekontakter normalt åpne
0
Antall hjelpekontakter normalt lukket
0
Tilkoblingstype hovedstrømkrets
Skrukobling
Antall hovedkontakter normalt lukket
0
Antall hovedkontakter normalt åpne
3

Godkjenninger

Product Standards
IEC/EN 60947-4-1; UL 60947-4-1; CSA - C22.2 No. 60947-4-1-14; CE marking
UL File No.
E29096
UL Category Control No.
NLDX
CSA File No.
012528
CSA Class No.
2411-03, 3211-04
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No

Karakteristikker

210O154
Tilleggsutstyr
1: Motorvernreléer
2: Beskyttelseskobling
3: Hjelpekontakter
Hjelpekontaktbestykning på siden
2100DRW-96
mulige varianter ved hjelpekontaktbestykning
På siden: 1 x DILM1000-XHI(V)11-SI; Påbygg: 1 x DILM150-XHIA11
På siden: 2 x DILM1000-XHI(V)11-SA; Påbygg: 1 x DILM150-XHI (2-polet)
På siden: 1 x DILM1000-XHI(V)11-SI; Påbygg: 1 x DILM150-XHIA22
På siden: 1 x DILM1000-XHI(V)11-SA; Påbygg: 1 x DILM150-XHI (4-polet)
Karakteristikk
2100DIA-7
Normal AC induction motor
Operating characteristics
Switch on: from stop
Switch off: during run
Electrical characteristics:
Switch on: up to 6 x Rated motor current
Switch off: up to 1 x Rated motor current
Utility category
Karakteristikk
2100DIA-8
Extreme switching duty
Normal AC induction motor
Operating characteristics
Inching, plugging, reversing
Electrical characteristics:
Switch on: up to 6 x Rated motor current
Switch off:up to 6 x Rated motor current
Utilization
Karakteristikk
210U038
Switching conditions for 3 pole, non-motor loads
Operating characteristics
Non inductive and slightly inductive loads
Electrical characteristics:
Switch on: 1 × rated operational current
Switch off:1 × rated operational current
Utility category
100 % AC-1
Catalog Number

Dimensjoner

210X214
Contactor with auxiliary contact module
210T015
side clearance to earthed parts: 6 mm