189947 DILMC40-EA(230V50HZ,240V60HZ)

Dodavatelský program

Sortiment
Výkonový stykač
Aplikace
Výkonové stykače pro motory
Dílčí sortiment
Výkonové stykače do 170 A, 3pólové
Kategorie užití
AC-1: Neinduktivní nebo jen slabě induktivní zátěže, topné odpory
AC-3/AC-3e: Standardní AC indukční motory s kotvou nakrátko: Spouštění, vypínání za provozu
AC-4: Motory s kotvou nakrátko: spouštění, brždění protiproudem, reverzace, tipovací provoz
0000SPC-571
poznámka
Vhodné také pro motory třídy účinnosti IE3.
Typy svorek
Pružinové svorky
Popis
Bezšroubové svorky na pomocných a řídicích obvodech
Póly
3-pólové
Jmenovitý pracovní proud
AC-3poznámka
Při maximální přípustné okolní teplotě (otevřít).
Testováno rovněž podle normy AC-3e.
AC-3380 V 400 V [Ie]
40 A
AC-1Konvenční volně tepelný proud, 3pólový, 50 - 60 HzOtevřenýpři 40 °C [Ith =Ie]
60 A
AC-1Konvenční volně tepelný proud, 3pólový, 50 - 60 Hzzakrytá [Ith]
45 A
AC-1Konvenční volně tepelný proud 1pólovýbez krytu [Ith]
125 A
AC-1Konvenční volně tepelný proud 1pólovýzakrytá [Ith]
112 A
Max. výkon pro třífázové motory, 50 - 60 Hz
AC-3220 V 230 V [P]
12.5 kW
AC-3380 V 400 V [P]
18.5 kW
AC-3660 V 690 V [P]
23 kW
AC-4220 V 230 V [P]
5 kW
AC-4380 V 400 V [P]
9 kW
AC-4660 V 690 V [P]
12 kW
Značka zapojení
210S045
Poznámky
Spínací prvky podle EN 50012.
Přívody pomocného proudu, cívek a hlavního proudu jsou v provedení s pružinovými svorkami.
Hlavní proudové přívody se šroubovými svorkami.
Lze kombinovat s pomocným kontaktem
DILM150-XHIC(V)…
DILM1000-XHIC…
Ovládací napětí
230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz
Druh proudu AC/DC
AC ovládání
Připojení na SmartWire-DT
ne
Konstrukční velikost
3

Technická data

Všeobecně
Normy a ustanovení
ČSN EN 60947, VDE 0660, UL, CSA
Životnost, mechanickéovládaní AC [Spínací cykly]
10 x 106
Pracovní kmitočet, mechanickýovládaní AC [Spínací cykly/h]
5000
Klimatická odolnost
Vlhké teplo, konstantní podle normy ČSN EN 60068-2-78
Vlhké teplo, konstantní podle normy ČSN EN EN 60068-2-30
Okolní teplotaOtevřený
-25 - +60 °C
Okolní teplotav krytu
- 25 - 40 °C
Okolní teplotaSkladování
- 40 - 80 °C
Montážní poloha
210N017210N018
Mechanická otřesuvzdornost (ČSN EN 60068-2-27)Polosinusový otřes, 10 msHlavní kontaktyzapínací kontakt
10 g
Mechanická otřesuvzdornost (ČSN EN 60068-2-27)Polosinusový otřes, 10 msPomocné kontaktyzapínací kontakt
7 g
Mechanická otřesuvzdornost (ČSN EN 60068-2-27)Polosinusový otřes, 10 msPomocné kontaktyV = vypínací kontakt
5 g
Odolnost proti nárazu (IEC 60068-2-27) u stolní montážePolosinusový otřes, 10 msHlavní kontaktyzapínací kontakt
10 g
Odolnost proti nárazu (IEC 60068-2-27) u stolní montážePolosinusový otřes, 10 msPomocné kontaktyzapínací kontakt
7 g
Odolnost proti nárazu (IEC 60068-2-27) u stolní montážePolosinusový otřes, 10 msPomocné kontaktyV = vypínací kontakt
5 g
Stupeň krytí
IP00
Krycí lišta při svislém ovládání zepředu (EN 50274)
bezpečné proti dotyku prstem nebo dlaní
Výška místa montáže
max. 2000 m M
Hmotnostovládaní AC
0.872 kg
Způsob připojení šroubyPrůřez vodiče hlavní kabelJednožilový
1 x (0,75 - 16)
2 x (0,75 - 16) mm2
Způsob připojení šroubyPrůřez vodiče hlavní kabelJemně slaněný vodič s dutinkou
1 x (0,75 - 35)
2 x (0,75 - 25) mm2
Způsob připojení šroubyPrůřez vodiče hlavní kabelVícežilový
1 x (16 - 50)
2 x (16 - 35) mm2
Způsob připojení šroubyPrůřez vodiče hlavní kabelPlný nebo slaněný vodič
jednoduchý 14 - 1, dvojitý 14 - 2 AWG
Způsob připojení šroubyPrůřez vodiče hlavní kabelConveyor [Počet lamel x šířka x tloušťka]
2 x (6 x 9 x 0,8) mm
Způsob připojení šroubyPrůřez vodiče hlavní kabelDélka odizolování
14 mm
Způsob připojení šroubyPrůřez vodiče hlavní kabelPřipojovací šrouby
M6
Způsob připojení šroubyPrůřez vodiče hlavní kabelutahovací moment
3,3 Nm
Způsob připojení šroubyPrůřez vodiče hlavní kabelNástrojŠroubovák pozidriv
2 Velikost
Způsob připojení šroubyPrůřez vodiče hlavní kabelNástrojPlochý šroubovák
0.8 x 5.5
1 x 6 mm
Pružinové svorkySvorkový výkon kabelů řídicího obvoduJemně slaněný vodič
1 x (0,75 až 2,5)
2 x (0,75 až 2,5) mm2
Pružinové svorkySvorkový výkon kabelů řídicího obvoduJemně slaněný vodič s dutinkou
1 x (0,75 až 1,5)
2 x (0,75 až 1,5) mm2
Pružinové svorkySvorkový výkon kabelů řídicího obvoduJedno- nebo vícežilové
18 - 14 AWG
Pružinové svorkySvorkový výkon kabelů řídicího obvoduDélka odizolování
10 mm
Pružinové svorkyNástrojšířka hrotu šroubováku
3.5 mm
Hlavní dráhy vodičů
Jmenovité impulzní výdržné napětí [Uimp]
8000 V AC
Přepěťová kategorie/stupeň znečištění
III/3
Jmenovité izolační napětí [Ui]
690 V AC
Jmenovité provozní napětí [Ue]
690 V AC
Bezpečná izolace podle ČSN EN 61140mezi cívku a kontakty
440 V AC
Bezpečná izolace podle ČSN EN 61140mezi kontakty
440 V AC
Zapínací schopnost (cos ϕ podle normy ČSN EN 60947) [až 690 V]
560 A
Vypínací výkon220 V 230 V
400 A
Vypínací výkon380 V 400 V
400 A
Vypínací výkon500 V
400 A
Vypínací výkon660 V 690 V
250 A
Jmenovitý zkratový výkonOchrana proti zkratu, maximální pojistkaTyp koordinace "2" 400 V [gG/gL 500 V]
63 A
Jmenovitý zkratový výkonOchrana proti zkratu, maximální pojistkaTyp koordinace "2" 690 V [gG/gL 690 V]
50 A
Jmenovitý zkratový výkonOchrana proti zkratu, maximální pojistkaTyp koordinace "1" 400 V [gG/gL 500 V]
125 A
Jmenovitý zkratový výkonOchrana proti zkratu, maximální pojistkaTyp koordinace "1" 690 V [gG/gL 690 V]
80 A
AC
AC-1Jmenovitý pracovní proudKonvenční volně tepelný proud, 3pólový, 50 - 60 HzOtevřenýpři 40 °C [Ith =Ie]
60 A
AC-1Jmenovitý pracovní proudKonvenční volně tepelný proud, 3pólový, 50 - 60 HzOtevřenýpři 50 °C [Ith =Ie]
57 A
AC-1Jmenovitý pracovní proudKonvenční volně tepelný proud, 3pólový, 50 - 60 HzOtevřenýpři 55 °C [Ith =Ie]
55 A
AC-1Jmenovitý pracovní proudKonvenční volně tepelný proud, 3pólový, 50 - 60 HzOtevřenýpři 60 °C [Ith =Ie]
50 A
AC-1Jmenovitý pracovní proudKonvenční volně tepelný proud, 3pólový, 50 - 60 Hzzakrytá [Ith]
45 A
AC-1Jmenovitý pracovní proudKonvenční volně tepelný proud 1pólovýbez krytu [Ith]
125 A
AC-1Jmenovitý pracovní proudKonvenční volně tepelný proud 1pólovýzakrytá [Ith]
112 A
AC-3Jmenovitý pracovní proudOtevřené, 3pólové: 50 – 60 Hzpoznámka
Při maximální přípustné okolní teplotě (otevřít).
Testováno rovněž podle normy AC-3e.
AC-3Jmenovitý pracovní proudOtevřené, 3pólové: 50 – 60 Hz220 V 230 V [Ie]
40 A
AC-3Jmenovitý pracovní proudOtevřené, 3pólové: 50 – 60 Hz240 V [Ie]
40 A
AC-3Jmenovitý pracovní proudOtevřené, 3pólové: 50 – 60 Hz380 V 400 V [Ie]
40 A
AC-3Jmenovitý pracovní proudOtevřené, 3pólové: 50 – 60 Hz415 V [Ie]
40 A
AC-3Jmenovitý pracovní proudOtevřené, 3pólové: 50 – 60 Hz440 V [Ie]
40 A
AC-3Jmenovitý pracovní proudOtevřené, 3pólové: 50 – 60 Hz500 V [Ie]
40 A
AC-3Jmenovitý pracovní proudOtevřené, 3pólové: 50 – 60 Hz660 V 690 V [Ie]
25 A
AC-3Jmenovitý výkon motora [P]220 V 230 V [P]
12.5 kW
AC-3Jmenovitý výkon motora [P]240 V [P]
13.5 kW
AC-3Jmenovitý výkon motora [P]380 V 400 V [P]
18.5 kW
AC-3Jmenovitý výkon motora [P]415 V [P]
24 kW
AC-3Jmenovitý výkon motora [P]440 V [P]
25 kW
AC-3Jmenovitý výkon motora [P]500 V [P]
28 kW
AC-3Jmenovitý výkon motora [P]660 V 690 V [P]
23 kW
AC-4Otevřené, 3pólové: 50 – 60 Hz220 V 230 V [Ie]
18 A
AC-4Otevřené, 3pólové: 50 – 60 Hz240 V [Ie]
18 A
AC-4Otevřené, 3pólové: 50 – 60 Hz380 V 400 V [Ie]
18 A
AC-4Otevřené, 3pólové: 50 – 60 Hz415 V [Ie]
18 A
AC-4Otevřené, 3pólové: 50 – 60 Hz440 V [Ie]
18 A
AC-4Otevřené, 3pólové: 50 – 60 Hz500 V [Ie]
18 A
AC-4Otevřené, 3pólové: 50 – 60 Hz660 V 690 V [Ie]
14 A
AC-4Jmenovitý výkon motora [P]220 V 230 V [P]
5 kW
AC-4Jmenovitý výkon motora [P]240 V [P]
5.5 kW
AC-4Jmenovitý výkon motora [P]380 V 400 V [P]
9 kW
AC-4Jmenovitý výkon motora [P]415 V [P]
9.5 kW
AC-4Jmenovitý výkon motora [P]440 V [P]
10 kW
AC-4Jmenovitý výkon motora [P]500 V [P]
11 kW
AC-4Jmenovitý výkon motora [P]660 V 690 V [P]
12 kW
DC
Jmenovitý pracovní proud, rozpojenýDC-160 V [Ie]
50 A
Jmenovitý pracovní proud, rozpojenýDC-1110 V [Ie]
50 A
Jmenovitý pracovní proud, rozpojenýDC-1220 V [Ie]
45 A
Tepelné ztráty proudu
3-pólový, při Ith (60°)
10.3 W
Tepelná proudová ztráta na jednu proudovou dráhu při Ie AC-3/400 V
6.6 W
Impedance jednoho pólu
1.9 mΩ
Magnetické systémy
Rozsah napětíProvozováno se střídavým proudem [Zapínání]
0.8 - 1.1 x Uc
Rozsah napětíVypínací napětí pracující se střídavým proudem [Vypnutí]
0.3 - 0.6 x Uc
Příkon cívky ve studeném stavu a 1,0 x US50 Hz [Přískok (přitažení)]
149 VA
Příkon cívky ve studeném stavu a 1,0 x US50 Hz [Přidržení]
16 VA
Příkon cívky ve studeném stavu a 1,0 x US50 Hz [Přidržení]
4.1 W
Příkon cívky ve studeném stavu a 1,0 x US60 Hz [Přískok (přitažení)]
178 VA
Příkon cívky ve studeném stavu a 1,0 x US60 Hz [Přidržení]
19 VA
Příkon cívky ve studeném stavu a 1,0 x US60 Hz [Přidržení]
4.1 W
ED
100 % ED
Spínací doby při 100 % US (směrné hodnoty)Hlavní kontaktyProvozováno se střídavým proudemProdleva sepnutí
12 - 18 ms
Spínací doby při 100 % US (směrné hodnoty)Hlavní kontaktyProvozováno se střídavým proudemProdleva otevření
8 - 13 ms
Spínací doby při 100 % US (směrné hodnoty)Doba oblouku
10 ms
Elektromagnetická kompatibilita (EMK)
Vyzařované rušení
podle EN 60947-1
Odolnost proti poruchám
podle EN 60947-1
Výkonové parametry schválených typů
Spínací výkonMaximální výkon motoruTřífázový200 V
208 V
10 HP
Spínací výkonMaximální výkon motoruTřífázový230 V
240 V
15 HP
Spínací výkonMaximální výkon motoruTřífázový460 V
480 V
30 HP
Spínací výkonMaximální výkon motoruTřífázový575 V
600 V
40 HP
Spínací výkonMaximální výkon motoruJednofázový115 V
120 V
3 HP
Spínací výkonMaximální výkon motoruJednofázový230 V
240 V
7.5 HP
Spínací výkonVšeobecné použití
63 A
Jmenovitý zkratový proudZákladní jmenovitý výkonSCCR
10 kA
Jmenovitý zkratový proudZákladní jmenovitý výkonmax. pojistka
250 a
Jmenovitý zkratový proudZákladní jmenovitý výkonmax. CB
250 a
Jmenovitý zkratový proud480 V nedokonalý zkratSCCR (Pojistka)
30/100 kA
Jmenovitý zkratový proud480 V nedokonalý zkratmax. pojistka
250/150 Class J a
Jmenovitý zkratový proud480 V nedokonalý zkratSCCR (CB)
65 kA
Jmenovitý zkratový proud480 V nedokonalý zkratmax. CB
100 a
Jmenovitý zkratový proud600 V nedokonalý zkratSCCR (Pojistka)
30/100 kA
Jmenovitý zkratový proud600 V nedokonalý zkratmax. pojistka
250/150 Class J a
Jmenovitý zkratový proud600 V nedokonalý zkratSCCR (CB)
30 kA
Jmenovitý zkratový proud600 V nedokonalý zkratmax. CB
250 a
Speciální výkonyElektrické výbojky (zátěž)480V 60Hz 3 fáze, 277V 60Hz 1 fáze
79 a
Speciální výkonyElektrické výbojky (zátěž)600V 60Hz 3 fáze, 347V 60Hz 1 fáze
79 a
Speciální výkonyHalogenové žárovky (tungsten)480V 60Hz 3 fáze, 277V 60Hz 1 fáze
74 a
Speciální výkonyHalogenové žárovky (tungsten)600V 60Hz 3 fáze, 347V 60Hz 1 fáze
74 a
Speciální výkonyOdporové vytápění vzduchu480V 60Hz 3 fáze, 277V 60Hz 1 fáze
79 a
Speciální výkonyOdporové vytápění vzduchu600V 60Hz 3 fáze, 347V 60Hz 1 fáze
79 a
Speciální výkonyŘízení výtahu200V 60Hz 3 fáze
7.5 HP
Speciální výkonyŘízení výtahu200V 60Hz 3 fáze
25.3 a
Speciální výkonyŘízení výtahu240V 60Hz 3 fáze
10 HP
Speciální výkonyŘízení výtahu240V 60Hz 3 fáze
28 a
Speciální výkonyŘízení výtahu480V 60Hz 3 fáze
25 HP
Speciální výkonyŘízení výtahu480V 60Hz 3 fáze
34 a
Speciální výkonyŘízení výtahu600V 60Hz 3 fáze
30 HP
Speciální výkonyŘízení výtahu600V 60Hz 3 fáze
32 a

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Technické údaje pro ověření konstrukce
Jmenovitý proud k údaji ztrátového výkonu [In]
40 A
Ztrátový výkon na jeden pól, v závislosti na proudu [Pvid]
2.2 W
Ztrátový výkon přístroje, v závislosti na proudu [Pvid]
6.6 W
Ztrátový výkon statický, nezávislý na proudu [Pvs]
4.1 W
Přenosová rychlost ztrátového výkonu [Pve]
0 W
Provozní teplota okolí min.
-25 °C
Provozní teplota okolí max.
+60 °C
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Power contactor, AC switching (EC000066)
Elektrotechnika, automatizacní technika a technika rízení procesu / Nízkonapetová spínací technika / Stykac (nízkonapetový) / Výkonový stykac (ecl@ss10.0.1-27-37-10-03 [AAB718015])
Rated control supply voltage Us at AC 50HZ
230 - 230 V
Rated control supply voltage Us at AC 60HZ
240 - 240 V
Rated control supply voltage Us at DC
0 - 0 V
Voltage type for actuating
AC
Rated operation current Ie at AC-1, 400 V
60 A
Rated operation current Ie at AC-3, 400 V
40 A
Rated operation power at AC-3, 400 V
18.5 kW
Rated operation current Ie at AC-4, 400 V
18 A
Rated operation power at AC-4, 400 V
9 kW
Rated operation power NEMA
22 kW
Modular version
No
Number of auxiliary contacts as normally open contact
0
Number of auxiliary contacts as normally closed contact
0
Type of electrical connection of main circuit
Screw connection
Number of normally closed contacts as main contact
0
Number of main contacts as normally open contact
3

aprobace,

Product Standards
IEC/EN 60947-4-1; UL 60947-4-1; CSA - C22.2 No. 60947-4-1-14; CE marking
UL File No.
E29096
UL Category Control No.
NLDX
CSA File No.
012528
CSA Class No.
2411-03, 3211-04
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No

Charakteristiky

210O154
Příslušenství
1: Nadproudová relé
2: Ochranný člen
3: Bloky pomocných kontaktů
boční obsazení pomocných kontaktů
2100DRW-96
možné varianty u obsazení pomocného kontaktu
po stranách: 2 x DILM1000-XHI(V)11-SI; Povrchová montáž: 1 x DILM150-XHIA11
po stranách: 2 x DILM1000-XHI(V)11-SA; Povrchová montáž: 1 x DILM150-XHI (2-polig)
po stranách: 1 x DILM1000-XHI(V)11-SI; Povrchová montáž: 1 x DILM150-XHIA22
po stranách: 1 x DILM1000-XHI(V)11-SA; Povrchová montáž: 1 x DILM150-XHI (4-pólový)
Charakteristika
2100DIA-7
motory s klecovým rotorem
provozní označení
Zapnutí: z klidu
Vypnutí: při běhu
Krátké elektrické označení
Zapnutí: až 6 × jmenovitý proud motoru
Vypnutí: až 1 × jmenovitý proud motoru
Kategorie užití
Charakteristika
2100DIA-8
Extrémní spínací podmínky
motory s klecovým rotorem
provozní označení
Krokování, brzdění protiproudem, reverzace
Krátké elektrické označení
Zapnutí: až 6 × jmenovitý proud motoru
Vypnutí: až 6 × jmenovitý proud motoru
Gebrau
Charakteristika
210U038
Spínací podmínky pro nemotorové 3pólové spotřebiče
provozní označení
Neinduktivní nebo mírně induktivní zátěže
Krátké elektrické označení
Zapnutí: 1 × jmenovitý proud
Vypnutí:1 × jmenovitý proud
Kategorie užití
100 % AC-1
Typ

Rozměry

210X214
Stykače s blokem pomocných kontaktů
210T015
boční odstup k uzemněným dílům: 6 mm