Program dostaw

Asortyment
Wyłącznik silnikowy PKZM01 do 25 A z uruchamianiem przyciskiem
Funkcja podstawowa
ochrona silnika
0000SPC-571
Wskazówka
Odpowiedni również do silników klasy wydajności energetycznej IE3.
Sposób podłączenia
Zaciski śrubowe
Diagram łączenia
121S003
maks. moc namionowa
AC-3220 V 230 V 240 V [P]
1.1 kW
AC-3380 V 400 V 415 V [P]
2.2 kW
AC-3440 V [P]
3 kW
AC-3660 V 690 V [P]
4 kW
Pomiarowy prąd stały [Iu]
6.3 A
Zakres nastawczy
Wyzwalacz przeciążeniowy [Ir]
4 - 6.3 A
Wyzwalacz zwarciowy [Irm]max. [Irm]
97.7 A
Wrażliwość na brak fazy
IEC/EN 60947-4-1, VDE 0660 część 102
Uwagi
Wyzwalacz przeciążeniowy: klasa wyzwalania 10 A
Możliwy montaż zatrzaskowy na szynie montażowej typu O, zgodnej z normą IEC/EN 60715, o wysokości od 7,5 do 15 mm.

Dane Techniczne

Dane ogólne
Normy i przepisy
IEC/EN 60947, VDE 0660, UL, CSA
Wytrzymałość klimatyczna
Klimat wilgotny/ciepły, stały, wg IEC 60068-2-78
Klimat wilgotny/ciepły, zmienny, wg IEC 60068-2-30
Temperatura otoczeniaPrzechowywanie
- 40 - 80 °C
Temperatura otoczeniaotwarte
-25 - +55 °C
Temperatura otoczeniazabudowany
- 25 - 40 °C
Położenie montażowe
1210DRW-68
Kierunek zasilania energią
dowolne, zgodne z wymaganiami
stopień ochronyAparat
IP20
stopień ochronyZaciski
IP00
Zabezpieczenie przed dotknięciem w wypadku pionowego dotknięcia od przodu (EN 50274)
zabezpieczenie przed dotknięciem palcem
Wytrzymałość udarowa mechaniczna w czasie trwania udaru półsinus 10 ms według IEC 60068-2-27
25 g
Wysokość ustawienia
maks. 2000 m
Przekrój doprowadzeń głównego przewoduZaciski śruboweprzewód pojedynczy
1 x (1 - 6)
2 x (1 - 6) mm2
Przekrój doprowadzeń głównego przewoduZaciski śrubowedrobnożyłowe z końcówkami żył wg DIN 46228
1 x (1 - 6)
2 x (1 - 6) mm2
Przekrój doprowadzeń głównego przewoduZaciski śruboweDrut lub linka
18 - 10 AWG
Przekrój doprowadzeń głównego przewoduZaciski śruboweOdcinek przewodu bez izolacji
10 mm
Moment dokręcenia śrub połączeniowychPółprzewodnik
1.7 Nm
Główne tory prądowe
Odporność na udar napięciowy [Uimp]
6000 V AC
Kategoria przepięciowa / stopień zanieczyszczenia
III/3
Znamionowe napięcie pracy [Ue]
690 V AC
Znamionowy prąd roboczy = Znamionowy prąd pracy [Iu = Ie]
6.3 A
częstotliwość znamionowa [f]
40 - 60 Hz
straty ciepła (3-biegunowe nagrzanie do temp. roboczej)
5,68 W
Impedancja na biegun
46 mΩ
Trwałość, mechaniczna [cykle łączenia]
0.05 x 106
Trwałość, elektryczna (AC-3 przy 400 V)Trwałość, elektryczna [cykle łączenia]
> 0.05 x 106
max. częstotliwość załączania
25 S/h
odporność na zwarciaDCOdporność na zwarcia
60 kA
odporność na zwarciaDCWskazówka
do 250 V
Zdolność łączeniowa silnikaAC-3 (do 690 V)
6.3 A
Zdolność łączeniowa silnikaDC-5 (do 250 V)
6,3 (3 styki połączone szeregowo) A
Wyzwalacz
Kompensacja temperaturyzgodnie z IEC/EN 60947, VDE 0660
- 5…40 °C
Kompensacja temperaturyZakres pracy
- 25…55 °C
Błąd szczątkowy kompensacji temperatury do T > 40°C
≦ 0.25 %/K
Zakres nastaw wyzwalacza przeciążeniowego
0.6 - 1 x Iu
Wyzwalacz zwarciowy
Aparat podstawowy, ustawiony na stałe: 15,5 x Iu
Tolerancja wyzwalacza zwarciowego
± 20%
Wrażliwość na brak fazy
IEC/EN 60947-4-1, VDE 0660 część 102
Atestowane parametry mocy
Zdolność łączeniowamaksymalna moc silnika3-fazowe200 V
208 V
1 HP
Zdolność łączeniowamaksymalna moc silnika3-fazowe230 V
240 V
1.5 HP
Zdolność łączeniowamaksymalna moc silnika3-fazowe460 V
480 V
3 HP
Zdolność łączeniowamaksymalna moc silnika3-fazowe575 V
600 V
5 HP
Zdolność łączeniowamaksymalna moc silnika1-fazowe115 V
120 V
0.25 HP
Zdolność łączeniowamaksymalna moc silnika1-fazowe230 V
240 V
0.5 HP
Short Circuit Current Rating, Ochrona grupowa600 V High FaultSCCR (bezpiecznik)
50 kA
Short Circuit Current Rating, Ochrona grupowa600 V High Faultmaks. bezpiecznik
600 A
Short Circuit Current Rating, Ochrona grupowa600 V High FaultSCCR (CB)
50 kA
Short Circuit Current Rating, Ochrona grupowa600 V High Faultmaks. CB
600 A

Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji
Znamionowy prąd pracy do podania straty mocy [In]
6.3 A
Strata mocy na biegun, w zależności od prądu [Pvid]
0 W
Strata mocy elementu eksploatacyjnego, w zależności od prądu [Pvid]
5.68 W
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
+55 °C
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
Oszacowanie nagrzania należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Eator dostarczy danych na temat straty mocy aparatów.
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
Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Urządzenia niskonapięciowe (EG000017) / Wyłącznik silnikowy (EC000074)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Rozdzielnice niskonapięciowe / Wyłącznik mocy, odłącznik mocy (niskie napięcia) / Wyłącznik ochronny silnika (ecl@ss10.0.1-27-37-04-01 [AGZ529016])
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
4 - 6.3 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
98 - 98 A
Z zabezpieczeniem termicznym
Tak
Czułość na zanik fazy
Tak
Sposób wyzwalania
Termomagnetyczny
Znamionowe napięcie pracy
690 - 690 V
Znamionowy prąd ciągły Iu
6.3 A
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 230 V
1.1 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
2.2 kW
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Rodzaj elementu wykonawczego
Przycisk
Budowa urządzenia
Urządzenie mocowane na stałe
Ze zintegrowanym stykiem pomocniczym
Nie
Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym
Nie
Liczba biegunów
3
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu przy 400 V, AC
50 kA
Stopień ochrony (IP)
IP20
Wysokość
93 mm
Szerokość
45 mm
Głębokość
90.5 mm

Aprobaty

Product Standards
IEC/EN 60947-4-1; UL 60947-4-1; CSA - C22.2 No. 60947-4-1-14; CE marking
UL File No.
E36332
UL Category Control No.
NLRV
CSA File No.
165628
CSA Class No.
3211-05
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No
Suitable for
Branch circuit: Manual type E if used with terminal, or suitable for group installations

Krzywe charakterystyki

121O010
Akcesoria
1: Standardowy styk pomocniczy
2: Styk pomocniczy wskazujący wyzwolenie
3: Wyzwalacze wzrostowe, wyzwalacze podnapięciowe
Krzywa charakterystyki
121U060
Charakterystyka zadziałania wyłącznika silnikowego PKZM0-..., PKZM01
1: Minimalny poziom, trzy fazy
2: Maksymalny poziom, trzy fazy
3: Minimalny znacznik, dwie fazy
4: Najwyższy znacznik, dwie fazy
Krzywa charakterystyki
121U017
Prąd ograniczony
Krzywa charakterystyki
121U016
① 1. Półwałek
Energia przepustowa

Wymiary

121X090