Программа поставок
Ассортимент
Автомат защиты двигателя PKZM0 до 32 A
Основная функция
Защита двигателя
Примечание
Подходит также для двигателей класса эффективности IE3.
Техника присоединения
Винтовые клеммы
макс. расчетная рабочая мощность
AC-3220 В 230 В 240 В [P]
7.5 кВт
AC-3380 В 400 В 415 В [P]
15 кВт
AC-3440 В [P]
15 кВт
AC-3500 В [P]
22 кВт
AC-3660 B 690 B [P]
30 кВт
измеренный ток длительной нагрузки [Iu]
32 A
диапазон установки
Чувствительность к выпадению фаз
IEC/EN 60947-4-1, VDE 0660 часть 102
указания
Расцепитель перегрузки: класс расцепления 10 A
Может быть закреплен на П-образной рейке высотой 7,5 или 15 мм, соответствующей IEC/EN 60715 .
Может быть закреплен на П-образной рейке высотой 7,5 или 15 мм, соответствующей IEC/EN 60715 .
Технические характеристики
Общая информация
Стандарты и положения
IEC/EN 60947, VDE 0660,UL, CSA
Стойкость к климатическим воздействиям
Влажный нагрев, постоянный, в соответствии с IEC 60068-2-78
Влажный нагрев, циклический, в соответствии с IEC 60068-2-30
Влажный нагрев, циклический, в соответствии с IEC 60068-2-30
Температура окружающей средыХранение
- 40 - 80 °C
Температура окружающей средыразомкнут
-25 - +55 °C
Температура окружающей средыв капсульном корпусе
- 25 - 40 °C
Направление подвода питания
любая
Класс защитыУстройство
IP20
Класс защитыСоединительные клеммы
IP00
Защита от прикосновения при вертикальном управлении спереди (EN 50274)
защита от прикосновения пальцами и тыльной стороной кистей рук
Удароустойчивость, импульс полусинуса 10 мс согласно IEC 60068-2-27
25 g
Высота установки
макс. 2000 M
Поперечные сечения соединения главного проводаВинтовые клеммыодножильный
1 x (1 - 6)
2 x (1 - 6) мм2
2 x (1 - 6) мм2
Поперечные сечения соединения главного проводаВинтовые клеммытонкопроволочный с оконечной муфтой согласно DIN 46228
1 x (1 - 6)
2 x (1 - 6) мм2
2 x (1 - 6) мм2
Поперечные сечения соединения главного проводаВинтовые клеммыОдно- или многожильный
18 - 10 AWG
Поперечные сечения соединения главного проводаВинтовые клеммыДлина зачистки
10 мм
Момент затяжки соединительных винтовГлавный провод
1.7 Нм
Момент затяжки соединительных винтовКабели системы управления
1 Нм
Цепи главного тока
Номинальная устойчивость к импульсу [Uimp]
6000 В перем. тока
Категория перенапряжения / степень загрязнения
III/3
Номинальное напряжение [Ue]
690 В перем. тока
Измеренный ток длительной нагрузки = расчетный рабочий ток [Iu = Ie]
32 A
Номинальная частота [f]
40 - 60 Гц
Электрические тепловые потери (3-полюсный прогретый)
9,56 W
Сопротивление на полюс
3 мОм
Механический срок службы [Переключения]
0.1 x 106
Электрический срок службы (AC-3 при 400 В)Электрический срок службы [Переключения]
> 0.1 x 106
макс. частота коммутаций
40 S/h
стойкость к коротким замыканиямПост. ток (DC)стойкость к коротким замыканиям
40 кА
стойкость к коротким замыканиямПост. ток (DC)Указание
до 250 В
Коммутационная способность двигателяAC-3 (до 690 В)
32 A
Коммутационная способность двигателяDC-5 (до 250 В)
25 (3 контакта для последовательного подключения) A
Расцепитель
Температурная компенсациясогласно IEC/EN 60947, VDE 0660
- 5…40 °C
Температурная компенсацияРабочий диапазон
- 25…55 °C
Остаточная ошибка температурной компенсации для T > 40 °C
≦ 0.25 %/K
Диапазон установок расцепителей перегрузки
0.6 - 1 x Iu
Расцепители короткого замыкания
Базовое устройство, фиксированно установленное: 15,5 x Iu
Допуск расцепителя короткого замыкания
± 20%
Чувствительность к выпадению фаз
IEC/EN 60947-4-1, VDE 0660 часть 102
Опробованные рабочие характеристики
Коммутационная способностьмаксимальная мощность двигателятрехфазн.200 В
208 В
208 В
7.5 л.с.
Коммутационная способностьмаксимальная мощность двигателятрехфазн.230 В
240 В
240 В
10 л.с.
Коммутационная способностьмаксимальная мощность двигателятрехфазн.460 В
480 В
480 В
20 л.с.
Коммутационная способностьмаксимальная мощность двигателятрехфазн.575 В
600 В
600 В
25 л.с.
Коммутационная способностьмаксимальная мощность двигателяоднофазный230 В
240 В
240 В
5 л.с.
Номинальный ток короткого замыкания, тип E240 В
18 kA
Номинальный ток короткого замыкания, тип E480 Y / 277 B
18 kA
Номинальный ток короткого замыкания, тип Eтребуемое дополнительное оснащение
BK25/3-PKZ0-E
Номинальный ток короткого замыкания, групповая защита600 В кор. замык.SCCR (предохранитель)
10 kA
Номинальный ток короткого замыкания, групповая защита600 В кор. замык.Макс. предохранитель
150 A
Номинальный ток короткого замыкания, групповая защита600 В кор. замык.SCCR (CB)
10 kA
Номинальный ток короткого замыкания, групповая защита600 В кор. замык.макс. CB
125 A
Номинальный ток короткого замыкания, групповая защита600 В кор. замык.SCCR с CL (предохранитель)
18 A
Номинальный ток короткого замыкания, групповая защита600 В кор. замык.макс. предохранитель (с CL)
600 A
Номинальный ток короткого замыкания, групповая защита600 В кор. замык.SCCR с CL (CB)
18 kA
Номинальный ток короткого замыкания, групповая защита600 В кор. замык.макс. CB (с CL)
600 A
Bauartnachweis nach IEC/EN 61439
Технические характеристики для подтверждения типа конструкции
Номинальный ток для указания потери мощности [In]
32 A
Потеря мощности на полюс, в зависимости от тока [Pvid]
3.19 W
Потеря мощности оборудования, в зависимости от тока [Pvid]
9.56 W
Статическая потеря мощности, не зависит от тока [Pvs]
0 W
Способность отдавать потери мощности [Pve]
0 W
Мин. рабочая температура
-25 °C
Макс. рабочая температура
+55 °C
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
Расчёт параметров нагрева находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Компания Eaton указывает данные по потере мощности устройств.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Motor protection circuit-breaker (EC000074)
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Низковольтная коммутационная техника / Circuit breaker (LV < 1 kV) / Motor protection circuit-breaker (ecl@ss10.0.1-27-37-04-01 [AGZ529016])
Overload release current setting
25 - 32 A
Adjustment range undelayed short-circuit release
496 - 496 A
With thermal protection
Yes
Phase failure sensitive
Yes
Switch off technique
Thermomagnetic
Rated operating voltage
690 - 690 V
Rated permanent current Iu
32 A
Rated operation power at AC-3, 230 V
7.5 kW
Rated operation power at AC-3, 400 V
15 kW
Type of electrical connection of main circuit
Screw connection
Type of control element
Turn button
Device construction
Built-in device fixed built-in technique
With integrated auxiliary switch
No
With integrated under voltage release
No
Number of poles
3
Rated short-circuit breaking capacity lcu at 400 V, AC
50 kA
Degree of protection (IP)
IP20
Height
93 mm
Width
45 mm
Depth
76 mm
Апробации
Product Standards
IEC/EN 60947-4-1; UL 60947-4-1; CSA - C22.2 No. 60947-4-1-14; CE marking
UL File No.
E36332
UL Category Control No.
NLRV
CSA File No.
165628
CSA Class No.
3211-05
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No
Suitable for
Branch circuit: Manual type E if used with terminal, or suitable for group installations
Характеристики
Дополнительное оснащение
1: Стандартный вспомогательный контакт
2: Вспомогательный контакт сигнализации срабатывания
3: Расцепители рабочих токов, расцепители минимального напряжения
2: Вспомогательный контакт сигнализации срабатывания
3: Расцепители рабочих токов, расцепители минимального напряжения
Tripping characteristics motor circuit breaker PKZM0-..., PKZM01
1: Minimum level, 3-phase
2: Maximum level, 3-phase
3: Minimum marker, 2-phase
4: Highest marker, 2-phase
1: Minimum level, 3-phase
2: Maximum level, 3-phase
3: Minimum marker, 2-phase
4: Highest marker, 2-phase
Let-through current
① 1. полупериод
пропускаемая энергия
пропускаемая энергия
-
Вкладыш с инструкциямиСопроводительные документыInternal packing pressure for PKZM0-…-EA motor-protective circuit-breaker(PDF, rucsplrotr)
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center