Programma di fornitura

Assortimento
Interruttori protettori PKZM 0 fino 32 A
Funzione di base
Protezione motore
0000SPC-571
Nota
Utilizzabile anche per motori della classe di efficienza IE3.
Tipi di collegamento
Morsetti a vite
Simbolo circuitale
121S003
max. potenza nominale d'impiego
AC-3220 V 230 V 240 V [P]
7.5 kW
AC-3380 V 400 V 415 V [P]
15 kW
AC-3440 V [P]
15 kW
AC-3500 V [P]
22 kW
AC-3660 V 690 V [P]
30 kW
Corrente nominale ininterrotta [Iu]
32 A
Campo di taratura
Sganciatori termici [Ir]
25 - 32 A
Sganciatore magnetico [Irm]max. [Irm]
496 A
Sensibilità alla mancanza fase
IEC/EN 60947-4-1, VDE 0660 parte 102
Note
Interruttore di soglia di sovraccarico: classe di intervento 10 A
Può essere innestato su una guida con profilo “top-hat” IEC/EN 60715 altezza di 7,5 o 15 mm.

Dati tecnici

Generalità
Conformità alle norme
IEC/EN 60947, VDE 0660,UL, CSA
Idoneità ai climi
Caldo umido, costante, secondo IEC 60068-2-78
Caldo umido, ciclico secondo IEC 60068-2-30
Temperatura ambienteStoccaggio
-40 - 80 °C
Temperatura ambientea giorno
-25 - +55 °C
Temperatura ambientein custodia
- 25 - 40 °C
Posizione di montaggio
1210DRW-68
Senso di alimentazione
A piacere
Grado di protezioneApparecchio
IP20
Grado di protezioneMorsetti di collegamento
IP00
Protezione contro i contatti accidentali in caso di azionamento frontale (EN 50274)
Protezione contro i contatti delle dita e del dorso della mano
Resistenza agli urti semionda 10 ms secondo IEC 60068-2-27
25 g
Altitudine
max. 2000 mm
Sezioni di collegamento conduttori principaliMorsetti a viteRigido
1 x (1 - 6)
2 x (1 - 6) mm2
Sezioni di collegamento conduttori principaliMorsetti a viteFlessibile con puntalino secondo DIN 46228
1 x (1 - 6)
2 x (1 - 6) mm2
Sezioni di collegamento conduttori principaliMorsetti a viteA filo unico o a trefoli
18 - 10 AWG
Sezioni di collegamento conduttori principaliMorsetti a viteLunghezza di spelatura
10 mm
Coppia di serraggio delle viti di collegamentoCircuito principale
1.7 Nm
Coppia di serraggio delle viti di collegamentoCircuito ausiliario
1 Nm
Circuito principale
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]
6000 V AC
Categoria di sovratensione/grado di inquinamento
III/3
Tensione nominale d'impiego [Ue]
690 V AC
Corrente nominale ininterrotta = corrente nominale d'impiego [Iu = Ie]
32 A
Frequenza nominale [f]
40 - 60 Hz
Perdite per effetto Joule (3 poli a temperatura di esercizio)
9,56 W
Impedenza per polo
3 mΩ
Durata meccanica [Manovre]
0.1 x 106
Durata, elettrica (AC-3 a 400 V)Durata, elettrica [Manovre]
> 0.1 x 106
Max. frequenza di manovra [man/h]
40 man/h
Resistenza al corto circuitoDCResistenza al cortocircuito
40 kA
Resistenza al corto circuitoDCNota
fino a 250 V
Potere d'interruzione per comando motoreAC-3 (fino a 690 V)
max. 32 A
Potere d'interruzione per comando motoreDC-5 (fino a 250 V)
25 (3 contatti in serie) A
Sganciatore
Compensazione di temperaturasecondo IEC/EN 60947, VDE 0660
- 5…40 °C
Compensazione di temperaturaCampo di lavoro
- 25…55 °C
Errore residuo compensazione termica per T > 40 °C
≦ 0.25 %/K
Sganciatori termici regolabili
0.6 - 1 x Iu
Sganciatore magnetico
Apparecchio base, regolato in modo fisso: 15,5 x Iu
Tolleranza sganciatore magnetico
± 20%
Sensibilità alla mancanza fase
IEC/EN 60947-4-1, VDE 0660 parte 102
Dati di potenza approvati
Potere d'interruzioneMassima potenza motoretrifase200 V
208 V
7.5 HP
Potere d'interruzioneMassima potenza motoretrifase230 V
240 V
10 HP
Potere d'interruzioneMassima potenza motoretrifase460 V
480 V
20 HP
Potere d'interruzioneMassima potenza motoretrifase575 V
600 V
25 HP
Potere d'interruzioneMassima potenza motoremonofase230 V
240 V
5 HP
Short Circuit Current Rating, tipo E240 V
18 kA
Short Circuit Current Rating, tipo E480 Y / 277 V
18 kA
Short Circuit Current Rating, tipo EAccessori necessari
BK25/3-PKZ0-E
Short Circuit Current Rating, protezione di gruppi600 V High FaultSCCR (Fusibile)
10 kA
Short Circuit Current Rating, protezione di gruppi600 V High Faultmax. Fusibile
150 A
Short Circuit Current Rating, protezione di gruppi600 V High FaultSCCR (CB)
10 kA
Short Circuit Current Rating, protezione di gruppi600 V High Faultmax. CB
125 A
Short Circuit Current Rating, protezione di gruppi600 V High FaultSCCR con CL (Fusibile)
18 A
Short Circuit Current Rating, protezione di gruppi600 V High Faultmax. fusibile (con CL)
600 A
Short Circuit Current Rating, protezione di gruppi600 V High FaultSCCR con CL (Interruttore)
18 kA
Short Circuit Current Rating, protezione di gruppi600 V High Faultmax. interruttore (con CL)
600 A

Verifiche di progetto secondo IEC/EN 61439

Dati tecnici per verifiche di progetto
Corrente nominale d'impiego per i dati relativi alla dissipazione [In]
32 A
Dissipazione per polo, in funzione della corrente [Pvid]
3.19 W
Dissipazione dell'apparecchio, in funzione della corrente [Pvid]
9.56 W
Dissipazione statica, indipendente dalla corrente [Pvs]
0 W
Potere di dissipazione [Pve]
0 W
Temperatura ambiente di servizio min.
-25 °C
Temperatura ambiente di servizio max.
+55 °C
Verifiche di progetto IEC/EN 61439
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.2 Resistenza alla corrosione
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.3.1 Resistenza dell'involucro al calore
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.3.2 Resistenza dei materiali isolanti a livelli di calore normale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.3.3 Resistenza dei materiali isolanti a livelli di calore straordinari
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.4 Resistenza all'irradiazione UV
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.5 Sollevamento
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.6 Prova d'urto
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.7 Diciture
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.3 Grado di protezione degli involucri
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Vie di dispersione aerea e superficiale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.5 Protezione contro scosse elettriche
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Montaggio incassato di apparecchi
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Circuiti interni e collegamenti
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori introdotti dall'esterno
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9 Caratteristiche d’isolamento10.9.2 Rigidità dielettrica a frequenza di rete
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9 Caratteristiche d’isolamento10.9.3 Tensione di tenuta a impulso
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9 Caratteristiche d’isolamento10.9.4 Verifica di involucri in materiale isolante
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.10 Riscaldamento
Il calcolo del surriscaldamento rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornisce i dati relativi alla dissipazione delle apparecchiature.
10.11 Resistenza al corto circuito
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Rispettare i valori predefiniti delle apparecchiature.
10.12 EMC
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Rispettare i valori predefiniti delle apparecchiature.
10.13 Funzione meccanica
Per l'apparecchio i requisiti sono soddisfatti rispettando le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).

Dati tecnici secondo ETIM 7.0

apparecchi elettrici a bassa tensione (EG000017) / disgiuntore per protezione motore (EC000074)
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Tecnologia Di Commutazione A Bassa Tensione / Interruttori Di Potenza (Ns, < 1 Cv) / Interruttori di potenza per combinazioni d¦avviamento (ecl@ss10.0.1-27-37-04-01 [AGZ529016])
intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico
25 - 32 A
intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito non ritardato
496 - 496 A
con protezione termica
sensibile a guasto di fase
tecnica di intervento
termomagnetico
tensione d’esercizio nominale
690 - 690 V
corrente nominale permanente Iu
32 A
potenza d’esercizio nominale per AC-3, 230 V
7.5 kW
potenza d’esercizio nominale per AC-3, 400 V
15 kW
tipo di collegamento circuito elettrico principale
raccordo a vite
esecuzione dell’elemento di azionamento
manopola
tipologia costruttiva dell'apparecchio
apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
con interruttore ausiliario integrato
no
con sganciatore di minima tensione integrato
no
numero di poli
3
corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC
50 kA
grado di protezione (IP)
IP20
altezza
93 mm
larghezza
45 mm
profondità
76 mm

Approvazioni

Product Standards
IEC/EN 60947-4-1; UL 60947-4-1; CSA - C22.2 No. 60947-4-1-14; CE marking
UL File No.
E36332
UL Category Control No.
NLRV
CSA File No.
165628
CSA Class No.
3211-05
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No
Suitable for
Branch circuit: Manual type E if used with terminal, or suitable for group installations

Curve caratteristiche

1210CON-20
Accessori
1: Contatto ausiliario normale
2: Contatto ausiliario con segnalazione di sgancio
3: Sganciatori a lancio di corrente, sganciatori di sottotensione
Caratteristica
121U022
Caratteristiche di sgancio dell’interruttore del motore PKZM0-..., PKZM01
1: Livello minimo; 3 fasi
2: Livello massimo; 3 fasi
3: Marker minimo; 2 fasi
4: Marker massimo; 2 fasi
Caratteristica
121U017
Let-through current
Caratteristica
121U016
① 1 semionda
Energia passante

Dimensioni

121X001
Interruttori per protezione motore con contatto ausiliario normale
PKZM0-…(+NHI-E-…-PKZ0)
PKZM0-…-T(+NHI-E-…-PKZ0)
PKM0-…(+NHI-E-…-PKZ0)
121X002
Interruttori per protezione motore con maniglia rotativa lucchettabile
PKZM0-…+AK-PKZ0
121X042
Interruttori per protezione motore con contatto ausiliario anticipato
PKZM0-…+VHI-…-PKZ0