189870 PKZM0-32-EA
Motorschutzschalter, 15 kW, 25 - 32 A, Schraubklemmen
Motorschutzschalter nach IEC/EN60947, 3-polig Baugröße PKZM0, mit einstellbaren Überlast- und unverzögertem Kurzschlußauslöser, phasenausfallempfindlich, Schraub und Schnappmontage, mit Schraubklemmen, Kappeneinbaumaß 45mm, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, Schutzart IP20, fingersicher nach VDE 0106 T. 100, lieferbares Zubehör: Hilfsschalter, Spannungsauslöser, Schaltantrieb, Clipsplatte
Lieferprogramm
Sortiment
Motorschutzschalter PKZM0 bis 32 A
Grundfunktion
Motorschutz
Hinweis
Geeignet auch für Motoren der Effizienzklasse IE3.
Anschlusstechnik
Schraubklemmen
max. Bemessungsbetriebsleistung
AC-3220 V 230 V 240 V [P]
7.5 kW
AC-3380 V 400 V 415 V [P]
15 kW
AC-3440 V [P]
15 kW
AC-3500 V [P]
22 kW
AC-3660 V 690 V [P]
30 kW
Bemessungsdauerstrom [Iu]
32 A
Einstellbereich
Phasenausfallempfindlichkeit
IEC/EN 60947-4-1, VDE 0660 Teil 102
Hinweise
Überlastauslöser: Auslöseklasse 10 A
Aufschnappbar auf Hutschiene IEC/EN 60715 mit 7,5 oder 15 mm Höhe.
Aufschnappbar auf Hutschiene IEC/EN 60715 mit 7,5 oder 15 mm Höhe.
Technische Daten
Allgemeines
Normen und Bestimmungen
IEC/EN 60947, VDE 0660,UL, CSA
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
UmgebungstemperaturLagerung
- 40 - 80 °C
Umgebungstemperaturoffen
-25 - +55 °C
Umgebungstemperaturgekapselt
- 25 - 40 °C
Energie-Einspeiserichtung
nach Bedarf
SchutzartGerät
IP20
SchutzartAnschlussklemmen
IP00
Berührungsschutz bei senkrechter Betätigung von vorne (EN 50274)
finger- und handrückensicher
Schockfestigkeit Halbsinusstoß 10 ms nach IEC 60068-2-27
25 g
Aufstellungshöhe
max. 2000 m
Anschlussquerschnitte HauptleiterSchraubklemmeneindrähtig
1 x (1 - 6)
2 x (1 - 6) mm2
2 x (1 - 6) mm2
Anschlussquerschnitte HauptleiterSchraubklemmenfeindrähtig mit Aderendhülse nach DIN 46228
1 x (1 - 6)
2 x (1 - 6) mm2
2 x (1 - 6) mm2
Anschlussquerschnitte HauptleiterSchraubklemmenein- oder mehrdrähtig
18 - 10 AWG
Anschlussquerschnitte HauptleiterSchraubklemmenAbisolierlänge
10 mm
Anzugsdrehmoment AnschlussschraubenHauptleiter
1.7 Nm
Anzugsdrehmoment AnschlussschraubenHilfsleiter
1 Nm
Hauptstrombahnen
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]
6000 V AC
Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad
III/3
Bemessungsbetriebsspannung [Ue]
690 V AC
Bemessungsdauerstrom = Bemessungsbetriebsstrom [Iu = Ie]
32 A
Bemessungsfrequenz [f]
40 - 60 Hz
Stromwärmeverluste (3-polig betriebswarm)
9,56 W
Impedanz pro Pol
3 mΩ
Lebensdauer, mechanisch [Schaltspiele]
0.1 x 106
Lebensdauer, elektrisch (AC-3 bei 400 V)Lebensdauer, elektrisch [Schaltspiele]
> 0.1 x 106
max. Schalthäufigkeit
40 S/h
KurzschlussfestigkeitDCKurzschlussfestigkeit
40 kA
KurzschlussfestigkeitDCHinweis
bis 250 V
MotorschaltvermögenAC-3 (bis 690 V)
32 A
MotorschaltvermögenDC-5 (bis 250 V)
25 (3 Strombahnen in Reihe) A
Auslöser
Temperaturkompensationnach IEC/EN 60947, VDE 0660
- 5…40 °C
TemperaturkompensationArbeitsbereich
- 25…55 °C
Temperaturkompensations-Restfehler für T > 40 °C
≦ 0.25 %/K
Einstellbereich Überlastauslöser
0.6 - 1 x Iu
Kurzschlussauslöser
Grundgerät, fest eingestellt: 15,5 x Iu
Kurzschlussauslösertoleranz
± 20%
Phasenausfallempfindlichkeit
IEC/EN 60947-4-1, VDE 0660 Teil 102
Approbierte Leistungsdaten
Schaltvermögenmaximale Motorleistung3-phasig200 V
208 V
208 V
7.5 HP
Schaltvermögenmaximale Motorleistung3-phasig230 V
240 V
240 V
10 HP
Schaltvermögenmaximale Motorleistung3-phasig460 V
480 V
480 V
20 HP
Schaltvermögenmaximale Motorleistung3-phasig575 V
600 V
600 V
25 HP
Schaltvermögenmaximale Motorleistung1-phasig230 V
240 V
240 V
5 HP
Short Circuit Current Rating, type E240 V
18 kA
Short Circuit Current Rating, type E480 Y / 277 V
18 kA
Short Circuit Current Rating, type Eerforderliches Zubehör
BK25/3-PKZ0-E
Short Circuit Current Rating, Gruppenschutz600 V High FaultSCCR (fuse)
10 kA
Short Circuit Current Rating, Gruppenschutz600 V High Faultmax. Fuse
150 A
Short Circuit Current Rating, Gruppenschutz600 V High FaultSCCR (CB)
10 kA
Short Circuit Current Rating, Gruppenschutz600 V High Faultmax. CB
125 A
Short Circuit Current Rating, Gruppenschutz600 V High FaultSCCR mit CL (fuse)
18 A
Short Circuit Current Rating, Gruppenschutz600 V High Faultmax. Fuse (mit CL)
600 A
Short Circuit Current Rating, Gruppenschutz600 V High FaultSCCR mit CL (CB)
18 kA
Short Circuit Current Rating, Gruppenschutz600 V High Faultmax. CB (mit CL)
600 A
Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439
Technische Daten für Bauartnachweis
Bemessungsstrom zur Verlustleistungsangabe [In]
32 A
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvid]
3.19 W
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig [Pvid]
9.56 W
Verlustleistung statisch, stromunabhängig [Pvs]
0 W
Verlustleistungsabgabevermögen [Pve]
0 W
Min. Betriebsumgebungstemperatur
-25 °C
Max. Betriebsumgebungstemperatur
+55 °C
Bauartnachweis IEC/EN 61439
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.3.3 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe außergewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.5 Anheben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.7 Aufschriften
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Umhüllungen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
10.9 Isolationseigenschaften10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9 Isolationseigenschaften10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9 Isolationseigenschaften10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.10 Erwärmung
Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton liefert die Daten zur Verlustleistung der Geräte.
10.11 Kurzschlussfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Vorgaben der Schaltgeräte sind einzuhalten.
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Vorgaben der Schaltgeräte sind einzuhalten.
10.13 Mechanische Funktion
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
Technische Daten nach ETIM 7.0
Niederspannungsschaltgeräte (EG000017) / Leistungsschalter für Motorschutz (EC000074)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Niederspannungs-Schalttechnik / Leistungsschalter, Leistungstrennschalter (NS) / Leistungsschalter für Motorschutz (ecl@ss10.0.1-27-37-04-01 [AGZ529016])
Überlastauslöser Stromeinstellung
25 - 32 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers
496 - 496 A
Mit thermischem Schutz
ja
Phasenausfallempfindlich
ja
Auslösetechnik
thermomagnetisch
Bemessungsbetriebsspannung
690 - 690 V
Bemessungsdauerstrom Iu
32 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V
7.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V
15 kW
Anschlussart Hauptstromkreis
Schraubanschluss
Ausführung des Betätigungselements
Drehknopf
Gerätebauart
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit integriertem Hilfsschalter
nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser
nein
Polzahl
3
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC
50 kA
Schutzart (IP)
IP20
Höhe
93 mm
Breite
45 mm
Tiefe
76 mm
Approbationen
Product Standards
IEC/EN 60947-4-1; UL 60947-4-1; CSA - C22.2 No. 60947-4-1-14; CE marking
UL File No.
E36332
UL Category Control No.
NLRV
CSA File No.
165628
CSA Class No.
3211-05
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No
Suitable for
Branch circuit: Manual type E if used with terminal, or suitable for group installations
Kennlinien
Zusatzausrüstung
1: Normalhilfsschalter
2: Ausgelöstmelder
3: Arbeitsstromauslöser, Unterspannungsauslöser
2: Ausgelöstmelder
3: Arbeitsstromauslöser, Unterspannungsauslöser
Auslösekennlinien Motorschutzschalter PKZM0-..., PKZM01
1: Niedrigstmarke, 3-phasig
2: Höchstmarke, 3-phasig
3: Niedrigstmarke, 2-phasig
4: Höchstmarke, 2-phasig
1: Niedrigstmarke, 3-phasig
2: Höchstmarke, 3-phasig
3: Niedrigstmarke, 2-phasig
4: Höchstmarke, 2-phasig
Durchlassstrom
① 1. Halbwelle
Durchlassenergie
Durchlassenergie
-
(Web)
-
MontageanleitungAssetInternal packing pressure for PKZM0-…-EA motor-protective circuit-breaker(PDF, rucsplrotr)
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center