Leveringsprogramma
Assortiment
Magneetschakelaars
Toepassing
DC-magneetschakelaar
Subassortiment
Comfort apparaten groter dan 170 A
Aanwijzingen
De DILDC-schakelaars beschikken over een elektronische vlamboogblussysteem. Daarom moeten de grenswaarden in de technische gegevens in het algemeen en vooral het opgegeven in- en uitschakelvermogen worden aangehouden. Openen van het apparaat doet de garantie direct komen te vervallen.
Geïntegreerd dempelement in de aanstuurelektronica
Geïntegreerd dempelement in de aanstuurelektronica
Aansluittechniek
Schroefaansluiting
van draaistroomcondensatoren open
DC-1Aanwijzing
Ie op 60 °C
DC-11000V [Ie]
500 A
Combineerbaar met hulpcontactblok
DILM820-XHI…
Bedieningsspanning
RDS 250: 110 - 250 V 40 - 60 Hz/110 - 350 V DC
Stroomtype AC/DC
Wissel- en gelijkstroombekrachtiging
Contacten
M = maakcontact
2 M
V = verbreekcontact
2 V
hulpcontact
Mogelijke varianten bij de hulpcontactuitrusting.
zijkant: 2 x DILM820-XHI11(V)-SI; 2 x DILM820-XHI11-SA
Technische gegevens
Algemeen
normen en bepalingen
EN60947-4-1, EN60947-5-1
levensduur, mechanischAC-bekrachtiging [Schakelingen]
1 x 106
levensduur, mechanischDC-bekrachtiging [Schakelingen]
1 x 106
schakelfrequentie, mechanischAC-bekrachtiging [schakelingen/h]
1000
schakelfrequentie, mechanischDC-bekrachtiging [schakelingen/h]
1000
max. schakelfrequentieelektrisch (schakelaars zonder therm. beveiliging) [Schakelingen/h]
100
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-78
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
omgevingstemperatuuropen
-40 - +70 °C
omgevingstemperatuurin kast
- 40 - + 40 °C
omgevingstemperatuurOpslag
- 40 - + 80 °C
Schokbestendigheid (IEC 60068-2-27)halfsinusstoot 10 mshoofdcontactenMaakcontact
10 g
Schokbestendigheid (IEC 60068-2-27)halfsinusstoot 10 mshulpcontactenMaakcontact
10 g
Schokbestendigheid (IEC 60068-2-27)halfsinusstoot 10 mshulpcontactenverbreekcontact
8 g
beschermingsgraad
IP00
Aanrakingsveiligheid bij loodrechte bediening van voren (EN 50274)
Afdekkingen op hoofdklemmen beschermd tegen onbedoeld contact met vingers of hand
opstellingshoogte
max. 2000 m
GewichtGewicht
7.5 kg
Aansluitdiameters hoofdcontactenSoepel met kabelschoen
50 … 240 mm2
Aansluitdiameters hoofdcontactenMeeraderig met kabelschoen
50 - 240 mm2
Aansluitdiameters hoofdcontactenMassief of meeraderig
1/0 - 500 MCM AWG
Aansluitdiameters hoofdcontactenrail [Breite]
40 mm
Aansluitschroef hoofdcontact
M10
Aandraaimoment
24 Nm
Aansluitdiameters hulpcontactenEenaderig
1 x (0.75 - 2.5)
2 x (0.75 - 2.5) mm2
2 x (0.75 - 2.5) mm2
Aansluitdiameters hulpcontactenSoepel met adereindhuls
1 x (0.75 - 2.5)
2 x (0.75 - 2.5) mm2
2 x (0.75 - 2.5) mm2
Aansluitdiameters hulpcontactenEnkel- of meeraderig
2 x (18 - 12) AWG
Aansluitschroef hulpcontact
M3.5
Aandraaimoment
1.2 Nm
gereedschaphoofdcontactenSleutelwijdte
16 mm
gereedschaphulpcontactPozidriv-schroevendraaier
2 Grotte
gereedschaphulpcontactschroevendraaier
0,8 x 5,5
1 x 6 mm
1 x 6 mm
Hoofdstroombanen
Nom. stootspanningsvastheid [Uimp
]
8000 V
Overspanningscategorie/vervuilingsgraad
III/3
Nominale isolatiespanning [Ui]
1000 V DC
nominale bedrijfsspanning [Ue
]
1000 V DC
Zekere scheiding conform EN 61140tussen stuuringangen en hoofdcontacten
1000 V
Zekere scheiding conform EN 61140tussen hulprelais en hoofdcontacten
1000 V
Zekere scheiding conform EN 61140tussen de contacten
1000 V
Inschakelvermogen
750 A
uitschakelvermogen 220 V 230 V
750 A
uitschakelvermogen 380 V 400 V
750 A
uitschakelvermogen 500 V
750 A
uitschakelvermogen 1000 V
750 A
kortsluitvastheidkortsluitbeveiliging max. smeltzekeringCoördinatieklasse „2“ 400 V DC [gR 1000 V DC]
700 (max. kortsluitstroom 6 kA) A
kortsluitvastheidkortsluitbeveiliging max. smeltzekeringCoördinatieklasse „2“ 690 V DC [gR 1000 V DC]
700 (max. kortsluitstroom 6 kA) A
kortsluitvastheidkortsluitbeveiliging max. smeltzekeringCoördinatieklasse „2“ 1000 V DC [gR 1000 V DC]
700 (max. kortsluitstroom 6 kA) A
kortsluitvastheidkortsluitbeveiliging max. smeltzekeringCoördinatieklasse „1“ 400 V DC [gR 1000 V DC]
700(max. kortsluitstroom 30 kA) A
kortsluitvastheidkortsluitbeveiliging max. smeltzekeringCoördinatieklasse „1“ 690 V DC [gR 1000 V DC]
700 (max. kortsluitstroom 30 kA) A
kortsluitvastheidkortsluitbeveiliging max. smeltzekeringCoördinatieklasse „1“ 1000 V DC [gR 1000 V DC]
700 (max. kortsluitstroom 30 kA) A
gelijkspanning
van draaistroomcondensatoren openDC-1Aanwijzing
Ie op 60 °C
van draaistroomcondensatoren openDC-11000V [Ie]
500 A
Stroomwarmteverliezen
1-polig, bij Ith
50 W
Magneetsysteem
spanningszekerheidUS
110 - 250 V 40-60 Hz
110 - 350 V DC
110 - 350 V DC
spanningszekerheidAC-bekrachtiging [Aantrekken]
0.7 x US min - 1.15 x US max
spanningszekerheidDC-bekrachtiging [Aantrekken]
0.7 x US min - 1.15 x US max
spanningszekerheidAC-bekrachtiging [Afvallen]
0.2 x US max - 0.6 x US min
spanningszekerheidDC-bekrachtiging [Afvallen]
0.2 x US max - 0.6 x US min
spanningszekerheidAansturing direct uit PLCUC
24 V DC
spanningszekerheidAansturing direct uit PLCUC min - max
15 - 31,2 V DC
Opgenomen vermogen spoel in koude toestand en 1.0 x UsInstructies voor opgenomen vermogen
Stuurtrafo met uk ≦ 6 %
Opgenomen vermogen spoel in koude toestand en 1.0 x UsAantrekvermogen [Aantrekken]
600 VA
Opgenomen vermogen spoel in koude toestand en 1.0 x UsAantrekvermogen [Aantrekken]
550 W
Opgenomen vermogen spoel in koude toestand en 1.0 x UsHoudvermogen [houden]
18 VA
Opgenomen vermogen spoel in koude toestand en 1.0 x UsHoudvermogen [houden]
9.5 W
inschakelduur
100 % ID
Schakeltijden bij 100 % US (richtwaarde)hoofdcontactenSluittijd
< 80 ms
Schakeltijden bij 100 % US (richtwaarde)hoofdcontactenUitschakeltijd
< 40 ms
PLC-signaalniveau (A3 - A4) conform IEC/EN 61131-2 (type 2)High
15 V
PLC-signaalniveau (A3 - A4) conform IEC/EN 61131-2 (type 2)Low
5 V
Elektromagnetische compatibiliteit
Elektromagnetische compatibiliteit
Dit product is bedoeld voor toepassing in industriële omgeving (omgeving A). Het gebruik in woonomgevingen (omgeving 1) kan radiostoringen veroorzaken, zodat aanvullende ontstoringsmaatregelen moeten worden genomen.
Goedgekeurde vermogensspecificaties
SchakelvermogenMax. motorvermogen1-faseGeneral use
500 A
hulpcontactPilot DutyAC-bekrachtiging
A600
hulpcontactPilot DutyDC-bekrachtiging
P300
hulpcontactGeneral UseAC
600 V
hulpcontactGeneral UseAC
15 A
hulpcontactGeneral UseDC
250 V
hulpcontactGeneral UseDC
1 A
Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439
Technische gegevens ontwerpverificatie
Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen [In]
500 A
Verliesvermogen per pool, stroomafhankelijk [Pvid]
50 W
Verliesvermogen van het bedrijfsmiddel, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen statisch, stroomonafhankelijk [Pvs]
9 W
Vermogensverliesafgiftecapaciteit [Pve]
0 W
Bedrijfsomgevingstemperatuur min.
-40 °C
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.
+70 °C
Typebeproeving IEC/EN 61439
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.2 Corrosiebestendigheid
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.3.1 Warmtebestendigheid van omhulling
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.3.2 Bestendigheid van kunststoffen tegen normale warmte
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.3.3 Bestendigheid van kunststoffen tegen buitengewone warmte
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.4 Bestendigheid tegen UV-straling
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.5 Optillen
Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.6 Slagtest
Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.7 Opschriften
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.3 Beschermingsgraad van omhullingen
Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.4 Lucht- en kruipwegen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.5 Beveiliging tegen elektrische schokken
Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.6 Inbouw van bedrijfsmiddelen
Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.7 Interne stroomcircuits en verbindingen
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.8 Aansluitingen van extern ingevoerde aders
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.9 Isolationseigenschaften10.9.2 Bedrijfsfrequente stootspanningsvastheid
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.9 Isolationseigenschaften10.9.3 Stootspanningsvastheid
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.9 Isolationseigenschaften10.9.4 Beproeving van omhullingen van kunststof
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.10 Opwarming
Verwarmingsberekening is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. Eaton levert de gegevens over vermogensverlies van de apparaten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. De specificaties van de schakelapparaten moeten worden aangehouden.
10.12 EMC
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. De specificaties van de schakelapparaten moeten worden aangehouden.
10.13 Mechanische functie
Voor het apparaat is aan de eisen voldaan, voor zover informatie van de montagehandleiding (IL) in acht worden genomen.
Technische gegevens ETIM 8.0
Laagspanning schakelapparaten (EG000017) / Magneetschakelaar, alleen DC-schakelend (EC002552)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Laagspanning-schakeltechniek / Beveiliging (laagspanning) / Power contactor, d.c. switching (ecl@ss10.0.1-27-37-10-18 [ACN974011])
Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ
110 - 250 V
Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ
110 - 250 V
Nom. stuurspanning Us bij DC
110 - 350 V
Type stuurspanning
DC
Nom. vermogen bij DC-3 / DC-5 bij 440 V
0 kW
Nom. bedrijfsstroom Ie bij DC-3 / DC-5 bij 440 V
0 A
Modulaire uitvoering (voor railmontage)
Nee
Aantal hulpcontacten als maakcontact
2
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
2
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Aansluitrail
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact
0
Aantal hoofdcontacten als maakcontact
2
Goedkeuringen
Product Standards
IEC/EN 60947-4-1; UL508; CSA-C22.2 No. 14-05; CE marking
UL File No.
E338590
UL Category Control No.
NRNT
CSA File No.
012528
CSA Class No.
C321124
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No
Karakteristieken
-
(Web)
DWG-bestanden
edz-bestanden
Step-bestanden
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center