Select your language
  • tysk
  • engelsk
  • spansk
  • fransk
  • nederlandsk
  • italiensk
  • polsk
  • tsjekkisk
  • norsk bokmål
Worldwide norsk bokmål
tysk engelsk spansk fransk nederlandsk italiensk polsk tsjekkisk norsk bokmål
EATON
DILDC500/22(RDS250) - 2 L, 2 Å, 1000 V: 500 A, RDS 250: 110 - 250 V 40 - 60 Hz/110 - 350 V DC, Veksel- og likestrømsdrift
PDM84894530
186873 DILDC500/22(RDS250)
PDM84894530

186873 DILDC500/22(RDS250)

2 L, 2 Å, 1000 V: 500 A, RDS 250: 110 - 250 V 40 - 60 Hz/110 - 350 V DC, Veksel- og likestrømsdrift

Leveringsprogram

Sortiment
Kontaktorer
Applikasjon
Likestrømkontaktor
Undersortiment
Komfortenheter større enn 170 A
Merknader
DILDC-kontaktoren har et elektronisk lysbueslukkesystem. Derfor må grenseverdiene for de tekniske dataene generelt, og spesielt den angitte bryteevnen, overholdes.
Integrert beskyttelseskobling i styringselektronikken
Tilkoblingsteknikk
skrutilkobling
Nominell strøm Ie åpen
DC-1Merknader
Ie ved 60 ° C
DC-11000 V [Ie]
500 A
kan kombineres med hjelpekontakt
DILM820-XHI…
Aktiveringsspenning
RDS 250: 110 - 250 V 40 - 60 Hz/110 - 350 V DC
Strømtype AC/DC
Veksel- og likestrømsdrift
Kontaktblokk-konfigurasjon
L = lukker
2 L
Å = åpner
2 Å
Hjelpekontakt
mulige varianter ved hjelpekontaktbestykning
På siden: 2 x DILM820-XHI(V)11-SI; 2 x DILM820-XHI(V)11-SA

Tekniske data

Generelt
Standarder og bestemmelser
EN60947-4-1, EN60947-5-1
Levetid, mekaniskAC styring [Bryteroperasjoner]
1 x 106
Levetid, mekaniskDC styring [Bryteroperasjoner]
1 x 106
Bryterhyppighet, mekansikVekselstrømdrevet [Betjeningssykluser/h]
1000
Bryterhyppighet, mekansikLikestrømdrevet [Betjeningssykluser/h]
1000
maksimal bryterhyppighetelektrisk (kontaktorer uten overbelastningsrelé) [Betjeningssykluser/h]
100
Klimamotstandsdyktighet
Fuktig varme, konstant, i samsvar med IEC 60068-2-78
Fuktig varme, syklisk, i samsvar med IEC 60068-2-30
Omgivelsestemperaturåpen
-40 - +70 °C
Omgivelsestemperaturinnkapslet
- 40 - + 40 °C
OmgivelsestemperaturLagring
- 40 - + 80 °C
Motstand mot mekanisk støt (IEC/EN 60068-2-27)Halvsinusformet støt 10 msHovedkoblingselementerN/O-kontakt
10 g
Motstand mot mekanisk støt (IEC/EN 60068-2-27)Halvsinusformet støt 10 msHjelpekontaktleddN/O-kontakt
10 g
Motstand mot mekanisk støt (IEC/EN 60068-2-27)Halvsinusformet støt 10 msHjelpekontaktleddN/C-kontakt
8 g
Kapslingsklasse
IP00
Berøringsvern ved loddrett aktivering forfra (EN 50274)
Deksler på hovedklemmene sikret mot utilsiktet kontakt med fingre eller håndbak
Monteringshøyde
maks. 2000 m
VektVekt
7.5 kg
Klemmekapasitet nettkabelFleksibel med kabelsko
50 - 240 mm2
Klemmekapasitet nettkabeltrådet med kabelsko
50 - 240 mm2
Klemmekapasitet nettkabelFast eller flertrådet
1/0 - 500 MCM AWG
Klemmekapasitet nettkabelSkinne [Bredde]
40 mm
Hovedkabelforbindelse skrue/bolt
M10
Tiltrekkingsmoment
24 Nm
Klemmekapasitet styrekretskabelentrådet
1 x (0.75 - 2.5)
2 x (0.75 - 2.5) mm2
Klemmekapasitet styrekretskabelfintrådet med klemring
1 x (0.75 - 2.5)
2 x (0.75 - 2.5) mm2
Klemmekapasitet styrekretskabelén- eller flertrådet
2 x (18 - 12) AWG
Skrue/bolt til styrekretskabelforbindelse
M3.5
Tiltrekkingsmoment
1.2 Nm
verktøyHovedlederBredde på tvers av flater
16 mm
verktøyHjelpelederPozidriv skrutrekker
2 Størrelse
verktøyHjelpelederFlat skrutrekker
0.8 x 5.5
1 x 6 mm
Hoverstrømbaner
Nominell spenningspulsmotstand [Uimp]
8000 V
Overspenningskatergori/forurensningsgrad
III/3
Nominell isolasjonsspenning [Ui]
1000 V DC
Måledriftsspenning [Ue]
1000 V DC
Sikker frakobling etter EN 61140Between control inputs and main contacts
1000 V
Sikker frakobling etter EN 61140Between auxiliary contacts and main contacts
1000 V
Sikker frakobling etter EN 61140mellom kontaktene
1000 V
Making capacity
750 A
Bryteevne 220 V 230 V
750 A
Bryteevne 380 V 400 V
750 A
Bryteevne 500 V
750 A
Bryteevne 1000 V
750 A
KortslutningsstyrkeKortslutningsvern maks. smeltesikringkoordinasjonsbetingelse „2“ 400 V DC [gR 1000 VDC]
700 (max. short-circuit current 6 kA) A
KortslutningsstyrkeKortslutningsvern maks. smeltesikringkoordinasjonsbetingelse „2“ 690 V DC [gR 1000 VDC]
700 (max. short-circuit current 6 kA) A
KortslutningsstyrkeKortslutningsvern maks. smeltesikringkoordinasjonsbetingelse „2“ 1000 V DC [gR 1000 VDC]
700 (max. short-circuit current 6 kA) A
KortslutningsstyrkeKortslutningsvern maks. smeltesikringkoordinasjonsbetingelse „1“ 400 V DC [gR 1000 VDC]
700(max. short-circuit current 30 kA) A
KortslutningsstyrkeKortslutningsvern maks. smeltesikringkoordinasjonsbetingelse „1“ 690 V DC [gR 1000 VDC]
700 (max. short-circuit current 30 kA) A
KortslutningsstyrkeKortslutningsvern maks. smeltesikringkoordinasjonsbetingelse „1“ 1000 V DC [gR 1000 VDC]
700 (max. short-circuit current 30 kA) A
Likespenning
Nominell strøm Ie åpenDC-1Merknader
Ie ved 60 ° C
Nominell strøm Ie åpenDC-11000 V [Ie]
500 A
Gjeldende varmetap
1 pole, at Ith
50 W
Mekanisk drift
SpenningstoleranseUS
110 - 250 V 40-60 Hz
110 - 350 V DC
SpenningstoleranseAC styring [Tiltrekking]
0,7 x US min - 1,15 x U S maks
SpenningstoleranseDC styring [Tiltrekking]
0.7 x US min - 1.15 x US max
SpenningstoleranseAC styring [Utløser]
0,2 x US maks - 0.6 x US min
SpenningstoleranseDC styring [Utløser]
0.2 x US max - 0.6 x US min
SpenningstoleranseAktivering direkte fra SPS-enUC
24 V DC
SpenningstoleranseAktivering direkte fra SPS-enUC min - max
15 - 31,2 V DC
Spolens inngangseffekt i kald tilstand og 1,0 x USAnvisning for strømforbruk
Styretrafo med uk ≦ 6 %
Spolens inngangseffekt i kald tilstand og 1,0 x USInntrekkskraft [Tiltrekking]
600 VA
Spolens inngangseffekt i kald tilstand og 1,0 x USInntrekkskraft [Tiltrekking]
550 W
Spolens inngangseffekt i kald tilstand og 1,0 x USHoldeeffekt [Stoppe]
18 VA
Spolens inngangseffekt i kald tilstand og 1,0 x USHoldeeffekt [Stoppe]
9.5 W
Innkoblingsvarighet
100 % ED
Koblingstider ved 100 % Us (standardverdier)HovedkoblingselementerLukketid
< 80 ms
Koblingstider ved 100 % Us (standardverdier)HovedkoblingselementerÅpningstid
< 40 ms
SPS-signalnivå (A3 - A4) iht. IEC/EN 61131-2 (type 2)Høy
15 V
SPS-signalnivå (A3 - A4) iht. IEC/EN 61131-2 (type 2)Lav
5 V
Elektromagnetisk komptatibilitet (EMC)
Elektromagnetisk kompatibilitet
This product is designed for operation in industrial environments (environment A). Its use in residential environments (environment B) may cause radio-frequency interference, requiring additional noise suppression measures.
Godkjente ytelsesdata
Brytekapasitetmaksimal motoreffekt1-faseGenerell bruk
500 A
HjelpekontaktPilot DutyAC styring
A600
HjelpekontaktPilot DutyDC styring
P300
HjelpekontaktGenerell brukAC
600 V
HjelpekontaktGenerell brukAC
15 A
HjelpekontaktGenerell brukDC
250 V
HjelpekontaktGenerell brukDC
1 A

Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439

Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon
Nominell strøm for angivelse av tapseffekt [In]
500 A
Tapseffekt per pol, strømavhengig [Pvid]
50 W
Tapseffekt for driftsmiddelet, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt statisk, uavhengig av strøm [Pvs]
9 W
Avleveringskapasitet for tapseffekt [Pve]
0 W
Omgivelsestemperatur ved drift min.
-40 °C
Omgivelsestemperatur ved drift maks.
+70 °C
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Kontaktor for bryting av likestrøm (EC002552)
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Contactor (LV) / Power contactor, d.c. switching (ecl@ss10.0.1-27-37-10-18 [ACN974011])
Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ
110 - 250
Nominell matespenning Us ved AC 60 HZ
110 - 250
Nominell matespenning Us ved DC
110 - 350
Spenningstype for betjening
DC
Nominell driftseffekt ved DC-3 / DC-5 ved 440 V
0
Nominell driftsstrøm Ie ved DC-3 / DC-5 til 440 V
0
For rekkemontasje
Nei
Antall hjelpekontakter normalt åpne
2
Antall hjelpekontakter normalt lukket
2
Tilkoblingstype hovedstrømkrets
Tilkoblingsskinne
Antall hovedkontakter normalt lukket
0
Antall hovedkontakter normalt åpne
2

Flygeblad med instruksjoner

  • IL034035ZU
    Dokumenter

Samsvarserklæring

UK

  • DILDC.. Contactor for DC-Load
    Dokumenter

EU

  • DILDC.. Contactor for DC-Load
    Dokumenter

Produktbilde

  • ES-ICPD-MOELLERSERIESDILDCCONTACOTSFORDCAPPLICATION300AAND600A_L.jpg
  • 2100PIC-264.jpg
    Bilde

Mål enkeltprodukt

  • eaton-contactors-dildc-dimensions.eps
    Tegning av linje
  • eaton-contactors-mounting-dildc-dc-dimensions.eps
    Tegning av linje
  • eaton-contactors-mounting-dilm-dimensions-002.eps
    Tegning av linje

Katalog

  • Product Range Catalog Switching and protecting motors
    Dokumenter

2D tegning

  • eaton-contactors-dildc-dc-3d-drawing.eps
    Tegning av linje
  • eaton-contactors-mounting-dilm-3d-drawing-002.eps
    Tegning av linje

CAD-Data

  • Produktspesifikke CAD-data
    (Web)
  • 3D-visning
    (Web)
  • DA-CD-ipcd_dildc
    Dokumenter
  • DA-CE-ETN.DILDC500_22(RDS250)
    Dokumenter
  • DA-CS-ipcd_dildc
    Dokumenter

Download-Center

  • Download-Center (this item)
    Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
  • Download-Center
    Eaton EMEA Download-Center
Generate data sheet in PDF format
Generate data sheet in Excel format
Write a comment
Imprint Privacy Policy Legal Disclaimer Terms and Conditions
© 2023 by Eaton Industries GmbH