Programma di fornitura
Assortimento
Contattori di potenza
Applicazione
Contattore di potenza DC
Sotto gamma
Apparecchiature Komfort grandi 170 A
Note
I contattori di potenza DILDC dispongono di un sistema elettronico di spegnimento dell'arco. Pertanto è necessario rispettare i valori limite dei dati tecnici riportati nella sezione Generale e in particolare il potere di apertura e chiusura indicato. L'apertura dell'apparecchio porta all'immediata perdita del diritto di garanzia.
Circuito di protezione integrato nell'elettronica di comando
Circuito di protezione integrato nell'elettronica di comando
Tipi di collegamento
Collegamento a bullone
di condensatori trifase a giorno
DC-1Nota
Ie a 60 °C
DC-11000 V [Ie]
500 A
Combinabile con contatto ausiliario
DILM820-XHI…
Tensione di comando
RDS 250: 110 - 250 V 40 - 60 Hz/110 - 350 V DC
Tipo di corrente AC/DC
Comando in continua e alternata
Equipaggiamento contatti
NA = norm. aperto
2 contatto NA
NC = norm. chiuso
2 contatto NC
Contatti ausiliari
possibili varianti dell'equipaggiamento contatti ausiliari
laterale: 2 x DILM820-XHI11(V)-SI; 2 x DILM820-XHI11-SA
Dati tecnici
Generalità
Conformità alle norme
EN60947-4-1, EN60947-5-1
Durata, meccanicaComando in corrente alternata [Manovre]
1 x 106
Durata, meccanicaComando in corrente continua [Manovre]
1 x 106
Frequenza di manovra, meccanicaComando in corrente alternata [Man/h]
1000
Frequenza di manovra, meccanicacomandato in DC [Man/h]
1000
Massima frequenza di manovraelettrica (contattori senza relè termico) [Manovre/h]
100
Idoneità ai climi
Caldo umido, costante, secondo IEC 60068-2-78
Caldo umido, ciclico secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido, ciclico secondo IEC 60068-2-30
Temperatura ambientea giorno
-40 - +70 °C
Temperatura ambientein custodia
- 40 - + 40 °C
Temperatura ambienteStoccaggio
-40 - +80 °C
Resistenza agli urti (IEC/EN 60068-2-27)Urto sinusoidale 10 msContatti principaliContatti NA
10 g
Resistenza agli urti (IEC/EN 60068-2-27)Urto sinusoidale 10 msContatti ausiliariContatti NA
10 g
Resistenza agli urti (IEC/EN 60068-2-27)Urto sinusoidale 10 msContatti ausiliariContatti NC
8 g
Grado di protezione
IP00
Protezione contro i contatti accidentali in caso di azionamento frontale (EN 50274)
Coperture sui morsetti principali per la protezione dal contatto accidentale con dita o con la parte posteriore della mano
Altitudine
max. 2000 mm
PesoPeso
7.5 kg
Sezioni di collegamento conduttori principaliflessibile con puntalino
50 - 240 mm2
Sezioni di collegamento conduttori principalisemirigido con puntalino
50 - 240 mm2
Sezioni di collegamento conduttori principaliA filo unico o a trefoli
1/0 - 500 MCM AWG
Sezioni di collegamento conduttori principaliSbarra [Ampiezza]
40 mm
Vite di collegamento conduttore principale
M10
Momento di avviamento
24 Nm
Sezioni di collegamento conduttori ausiliariRigido
1 x (0.75 - 2.5)
2 x (0.75 - 2.5) mm2
2 x (0.75 - 2.5) mm2
Sezioni di collegamento conduttori ausiliariFlessibile con puntalino
1 x (0.75 - 2.5)
2 x (0.75 - 2.5) mm2
2 x (0.75 - 2.5) mm2
Sezioni di collegamento conduttori ausiliariRigido o semirigido
2 x (18 - 12) AWG
Vite di collegamento conduttore ausiliario
M3.5
Momento di avviamento
1.2 Nm
UtensileCircuito principaleApertura della chiave
16 mm
UtensileCircuito ausiliarioCacciavite Pozidriv
2 Grandezza
UtensileCircuito ausiliarioCacciavite a taglio
0,8 x 5,5
1 x 6 mm
1 x 6 mm
Circuito principale
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]
8000 V
Categoria di sovratensione/grado di inquinamento
III/3
Tensione nominale di isolamento [Ui]
1000 V DC
Tensione nominale di impiego [Ue]
1000 V DC
Sezionamento sicuro secondo EN 61140tra ingressi di comando e contatti principali
1000 V
Sezionamento sicuro secondo EN 61140tra contatti ausiliari e contatti principali
1000 V
Sezionamento sicuro secondo EN 61140tra i contatti
1000 V
Potere di chiusura
750 A
Potere di apertura 220V 230V
750 A
Potere di apertura 380 V 400 V
750 A
Potere di apertura 500 V
750 A
Potere di apertura 1000 V
750 A
Resistenza al corto circuitoProtezione contro cortocircuiti fusibile maxTipo di assegnazione “2” 400 V DC [gR 1000 V DC]
700 (max. corrente di cortocircuito 6 kA) A
Resistenza al corto circuitoProtezione contro cortocircuiti fusibile maxTipo di assegnazione “2” 690 V DC [gR 1000 V DC]
700 (max. corrente di cortocircuito 6 kA) A
Resistenza al corto circuitoProtezione contro cortocircuiti fusibile maxTipo di assegnazione “2” 1000 V DC [gR 1000 V DC]
700 (max. corrente di cortocircuito 6 kA) A
Resistenza al corto circuitoProtezione contro cortocircuiti fusibile maxTipo di assegnazione “1” 400 V DC [gR 1000 V DC]
700 (max. corrente di cortocircuito 30 kA) A
Resistenza al corto circuitoProtezione contro cortocircuiti fusibile maxTipo di assegnazione “1” 690 V DC [gR 1000 V DC]
700 (max. corrente di cortocircuito 30 kA) A
Resistenza al corto circuitoProtezione contro cortocircuiti fusibile maxTipo di assegnazione “1” 1000 V DC [gR 1000 V DC]
700 (max. corrente di cortocircuito 30 kA) A
Tensione continua
di condensatori trifase a giornoDC-1Nota
Ie a 60 °C
di condensatori trifase a giornoDC-11000 V [Ie]
500 A
Dissipazioni termiche (3 poli)
a 1 polo, con Ith
50 W
Sistema elettromagnetico
Sicurezza di tensioneUS
110 - 250 V 40-60 Hz
110 - 350 V DC
110 - 350 V DC
Sicurezza di tensioneComando in corrente alternata [Inserzione]
0,7 x US min - 1,15 x US max
Sicurezza di tensioneComando in corrente continua [Inserzione]
0.7 x US min - 1.15 x US max
Sicurezza di tensioneComando in corrente alternata [Diseccitazione]
0,2 x US max - 0,6 x US min
Sicurezza di tensioneComando in corrente continua [Diseccitazione]
0.2 x US max - 0.6 x US min
Sicurezza di tensioneComando diretto da PLCUC
24 V DC
Sicurezza di tensioneComando diretto da PLCUC min - max
15 - 31,2 V DC
Potenza assorbita della bobina a freddo e con 1.0 x USNota sull'assorbimento di potenza
Trasformatore di comando con uk ≦ 6 %
Potenza assorbita della bobina a freddo e con 1.0 x USPotenza di eccitazione [Inserzione]
600 VA
Potenza assorbita della bobina a freddo e con 1.0 x USPotenza di eccitazione [Inserzione]
550 W
Potenza assorbita della bobina a freddo e con 1.0 x USPotenza di ritenuta [Alla ritenuta]
18 VA
Potenza assorbita della bobina a freddo e con 1.0 x USPotenza di ritenuta [Alla ritenuta]
9.5 W
Durata di inserzione
100 % durata di inserzione
Tempi di manovra al 100% UC (valori indicativi)Contatti principaliTempo di chiusura
< 80 ms
Tempi di manovra al 100% UC (valori indicativi)Contatti principaliTempo di apertura
< 40 ms
Livello segnale PLC (A3 - A4) secondo IEC/EN 61 131-2 (tipo 2)Alto
15 V
Livello segnale PLC (A3 - A4) secondo IEC/EN 61 131-2 (tipo 2)Basso
5 V
Compatibilità elettromagnetica (EMC)
Compatibilità elettromagnetica
Questo prodotto è progettato per l'esercizio in campo industriale (ambiente A). L'uso in ambiente domestico (ambiente 1) può produrre radiodisturbi richiedenti misure di protezioni aggiuntive.
Dati di potenza approvati
Potere d'interruzioneMassima potenza motoremonofaseGeneral use
500 A
Contatti ausiliariPilot DutyComando in corrente alternata
A600
Contatti ausiliariPilot DutyComando in corrente continua
P300
Contatti ausiliariGeneral UseAC
600 V
Contatti ausiliariGeneral UseAC
15 A
Contatti ausiliariGeneral UseDC
250 V
Contatti ausiliariGeneral UseDC
1 A
Verifiche di progetto secondo IEC/EN 61439
Dati tecnici per verifiche di progetto
Corrente nominale d'impiego per i dati relativi alla dissipazione [In]
500 A
Dissipazione per polo, in funzione della corrente [Pvid]
50 W
Dissipazione dell'apparecchio, in funzione della corrente [Pvid]
0 W
Dissipazione statica, indipendente dalla corrente [Pvs]
9 W
Potere di dissipazione [Pve]
0 W
Temperatura ambiente di servizio min.
-40 °C
Temperatura ambiente di servizio max.
+70 °C
Verifiche di progetto IEC/EN 61439
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.2 Resistenza alla corrosione
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.3.1 Resistenza dell'involucro al calore
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.3.2 Resistenza dei materiali isolanti a livelli di calore normale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.3.3 Resistenza dei materiali isolanti a livelli di calore straordinari
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.4 Resistenza all'irradiazione UV
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.5 Sollevamento
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.6 Prova d'urto
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.7 Diciture
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.3 Grado di protezione degli involucri
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Vie di dispersione aerea e superficiale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.5 Protezione contro scosse elettriche
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Montaggio incassato di apparecchi
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Circuiti interni e collegamenti
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori introdotti dall'esterno
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9 Caratteristiche d’isolamento10.9.2 Rigidità dielettrica a frequenza di rete
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9 Caratteristiche d’isolamento10.9.3 Tensione di tenuta a impulso
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9 Caratteristiche d’isolamento10.9.4 Verifica di involucri in materiale isolante
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.10 Riscaldamento
Il calcolo del surriscaldamento rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornisce i dati relativi alla dissipazione delle apparecchiature.
10.11 Resistenza al corto circuito
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Rispettare i valori predefiniti delle apparecchiature.
10.12 EMC
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Rispettare i valori predefiniti delle apparecchiature.
10.13 Funzione meccanica
Per l'apparecchio i requisiti sono soddisfatti rispettando le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
Dati tecnici secondo ETIM 8.0
apparecchi elettrici a bassa tensione (EG000017) / Contattore di potenza, commutazione CC (EC002552)
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Tecnologia Di Commutazione A Bassa Tensione / Contattore (Ns) / Power contactor, d.c. switching (ecl@ss10.0.1-27-37-10-18 [ACN974011])
tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz
110 - 250 V
tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz
110 - 250 V
tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC
110 - 350 V
tipo di tensione per l’azionamento
DC
potenza d’esercizio nominale per DC-3 / DC-5 a 440 V
0 kW
corrente d’esercizio nominale Ie per DC-3 / DC-5 a 440 V
0 A
adatto per installazione in serie
no
numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura
2
numero di contatti ausiliari, contatti di riposo
2
tipo di collegamento circuito elettrico principale
guida di connessione
numero di contatti di apertura, contatti principali
0
numero di contatti di chiusura, contatti principali
2
Approvazioni
Product Standards
IEC/EN 60947-4-1; UL508; CSA-C22.2 No. 14-05; CE marking
UL File No.
E338590
UL Category Control No.
NRNT
CSA File No.
012528
CSA Class No.
C321124
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No
Curve caratteristiche
-
(Web)
File DWG
File EDZ
File STEP
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center