Gamme de livraison
Gamme
Contacteurs
Application
Contacteur de puissance DC
Autres appareils de la gamme
Appareils confort supérieurs à 170 A
Remarques
Les contacteurs DILDC sont équipés d'un système électronique d'extinction d'arc. Il est par conséquent obligatoire de respecter les valeurs limites des caractéristiques techniques, en particulier pour le pouvoir de fermeture/coupure. Le fait d'ouvrir l'appareil annule immédiatement la garantie !
circuit de protection intégré dans l'électronique de commande
circuit de protection intégré dans l'électronique de commande
Raccordement
Raccordement par vis
Courant assigné d'emploi Ie
DC-1Remarque
Ie à 60 °C
DC-11000 V [Ie]
500 A
Combinable avec contacts auxiliaires
DILM820-XHI…
Tension de commande
RDS 250: 110 - 250 V 40 - 60 Hz/110 - 350 V DC
Type de courant AC/DC
avec bobine à courant alternatif et continu
Nombre de contacts
F = contact à fermeture
2 F
O = contact à ouverture
2 O
Contacts auxiliaires
Variantes possibles de montage de contacts auxiliaires
sur le côté : 2 x DILM820-XHI11(V)-SI; 2 x DILM820-XHI11-SA
Caractéristiques techniques
Généralités
Conformité aux normes
EN60947-4-1, EN60947-5-1
Longévité mécaniqueavec bobine AC [manœuvres]
1 x 106
Longévité mécaniqueavec bobine DC [manœuvres]
1 x 106
Fréquence de manœuvres mécaniqueAvec bobine AC [manœuvres/h]
1000
Fréquence de manœuvres mécaniquebobine à DC [manœuvres/h]
1000
Fréquence de manœuvres max.électrique (contacteurs sans relais de surcharge) [Cycles de manœuvres/h]
100
Résistance climatique
Chaleur humide, constante, selon IEC 60068-2-78
Chaleur humide cyclique, selon IEC 60068-2-30
Chaleur humide cyclique, selon IEC 60068-2-30
Température ambianteAppareil nu
-40 - +70 °C
Température ambianteAppareil sous enveloppe
- 40 - + 40 °C
Température ambianteStockage
- 40 - + 80 °C
Tenue aux chocs (IEC/EN 60068-2-27)Onde demi-sinusoïdale 10 msContacts principauxContact F
10 g
Tenue aux chocs (IEC/EN 60068-2-27)Onde demi-sinusoïdale 10 msContacts auxiliairesContact F
10 g
Tenue aux chocs (IEC/EN 60068-2-27)Onde demi-sinusoïdale 10 msContacts auxiliairesContact O
8 g
Degré de protection
IP00
Capot de protection directs en cas d'actionnement vertical par l'avant (EN 50274)
Couvercles sur les bornes principales pour prévenir tout contact accidentel avec les doigts ou le dos de la main
Altitude d’installation
max. 2000 m
PoidsPoids
7.5 kg
Sections raccordables, conducteurs principauxCond. souples avec cosse pour câble
50 … 240 mm2
Sections raccordables, conducteurs principauxCond. multibrins avec cosse pour câble
50 - 240 mm2
Sections raccordables, conducteurs principauxâme massive ou multibrins
1/0 - 500 MCM AWG
Sections raccordables, conducteurs principauxBarre [Breite]
40 mm
Vis de raccordement Conducteurs principaux
M10
Couple de serrage
24 Nm
Sections raccordables, conducteurs auxiliairesConducteur à âme massive
1 x (0,75 - 2,5)
2 x (0,75 - 2,5) mm2
2 x (0,75 - 2,5) mm2
Sections raccordables, conducteurs auxiliairesConducteur souple avec embout
1 x (0,75 - 2,5)
2 x (0,75 - 2,5) mm2
2 x (0,75 - 2,5) mm2
Sections raccordables, conducteurs auxiliairesâme massive ou multibrins
2 x (18 - 12) AWG
Vis de raccordement Conducteurs auxiliaires
M3,5
Couple de serrage
1,2 Nm
OutilConducteurs principauxCote sur plats
16 mm
OutilConducteurs auxiliairesTournevis Pozidriv
2 taille
OutilConducteurs auxiliairesTournevis pour vis à fente
0,8 x 5,5
1 x 6 mm
1 x 6 mm
Circuits principaux
Tension assignée de tenue aux chocs [Uimp]
8000 V
Catégorie de surtension/Degré de pollution
III/3
Tension assignée d'isolement [Ui]
1000 V CC
Tension assignée d'emploi [Ue]
1000 V CC
Séparation sûre selon EN 61140entre entrées de commande et contacts principaux
1000 V
Séparation sûre selon EN 61140entre contacts auxiliaires et contacts principaux
1000 V
Séparation sûre selon EN 61140entre les contacts
1000 V
Pouvoir de fermeture
750 A
Pouvoir de coupure 220 V 230 V
750 A
Pouvoir de coupure 380 V 400 V
750 A
Pouvoir de coupure 500 V
750 A
Pouvoir de coupure 1000 V
750 A
Tenue aux courts-circuitsPar fusible (calibre max.)Coordination de type “2” 400 V DC [gR 1000 V DC]
700 (courant de court-circuit max. 6 kA) A
Tenue aux courts-circuitsPar fusible (calibre max.)Coordination de type “2” 690 V DC [gR 1000 V DC]
700 (courant de court-circuit max. 6 kA) A
Tenue aux courts-circuitsPar fusible (calibre max.)Coordination de type “2” 1000 V DC [gR 1000 V DC]
700 (courant de court-circuit max. 6 kA) A
Tenue aux courts-circuitsPar fusible (calibre max.)Coordination de type “1” 400 V DC [gR 1000 V DC]
700(courant de court-circuit max. 30 kA) A
Tenue aux courts-circuitsPar fusible (calibre max.)Coordination de type “1” 690 V DC [gR 1000 V DC]
700 (courant de court-circuit max. 30 kA) A
Tenue aux courts-circuitsPar fusible (calibre max.)Coordination de type “1” 1000 V DC [gR 1000 V DC]
700 (courant de court-circuit max. 30 kA) A
Tension continue
Courant assigné d'emploi IeDC-1Remarque
Ie à 60 °C
Courant assigné d'emploi IeDC-11000 V [Ie]
500 A
Pertes par effet Joule
1 pôle, sous Ith
50 W
Circuits magnétiques
Plage de fonctionnementUS
110 - 250 V 40-60 Hz
110 - 350 V DC
110 - 350 V DC
Plage de fonctionnementAvec bobine AC [Serrage]
0,7 x US min - 1,15 x US max
Plage de fonctionnementAvec bobine DC [Serrage]
0.7 x US min - 1.15 x US max
Plage de fonctionnementAvec bobine AC [Chute]
0,2 x US max - 0,6 x US min
Plage de fonctionnementAvec bobine DC [Chute]
0.2 x US max - 0.6 x US min
Plage de fonctionnementcommande directe de l'APIUC
24 V DC
Plage de fonctionnementcommande directe de l'APIUC min - max
15 - 31,2 V DC
Consommation de la bobine à l'état froid et sous 1.0 x USRemarque concernant la puissance absorbée
Transformateur de commande avec uk ≦ 6 %
Consommation de la bobine à l'état froid et sous 1.0 x USConsommation à l'appel [Appel]
600 VA
Consommation de la bobine à l'état froid et sous 1.0 x USConsommation à l'appel [Serrage]
550 W
Consommation de la bobine à l'état froid et sous 1.0 x USConsommation au maintien [maintien]
18 VA
Consommation de la bobine à l'état froid et sous 1.0 x USConsommation au maintien [maintien]
9.5 W
Facteur de marche
100 % FM
Temps de commutation à 100 % US (valeurs approx.)Contacts principauxDurée de fermeture
< 80 ms
Temps de commutation à 100 % US (valeurs approx.)Contacts principauxDurée d'ouverture
< 40 ms
Niveau de signal de l'API (A3 - A4) selon IEC/EN 61131-2 (type 2)haut
15 V
Niveau de signal de l'API (A3 - A4) selon IEC/EN 61131-2 (type 2)bas
5 V
Compatibilité électromagnétique (CEM)
Compatibilité électromagnétique (CEM)
Ce produit est conçu pour une utilisation en milieu industriel (environnement A). Son utilisation dans le secteur résidentiel (environnement 1) peut entraîner des perturbations radioélectriques imposant la mise en œuvre de mesures d'antiparasitage supplémentaires.
Caractéristiques électriques homologuées
Pouvoir de coupurePuissance moteur maximalemonophasésUtilisation générale
500 A
Contacts auxiliairesPilot DutyAvec bobine AC
A600
Contacts auxiliairesPilot DutyAvec bobine DC
P300
Contacts auxiliairesGeneral UseAC
600 V
Contacts auxiliairesGeneral UseAC
15 A
Contacts auxiliairesGeneral UseDC
250 V
Contacts auxiliairesGeneral UseDC
1 A
Vérification de la conception selon IEC/EN 61439
Caractéristiques techniques pour la vérification de la conception
Courant assigné d'emploi pour indication de la puissance dissipée [In]
500 A
Puissance dissipée par pôle, en fonction du courant [Pvid]
50 W
Puissance dissipée du matériel, fonction du courant [Pvid]
0 W
Puissance dissipée statique, dépendante du courant [Pvs]
9 W
Pouvoir d'émission de puissance dissipée [Pve]
0 W
Température d’emploi min.
-40 °C
Température d’emploi max.
+70 °C
Certificat d'homologation IEC/EN 61439
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.2 Résistance à la corrosion
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.3.1 Résistance à la chaleur de l'enveloppe
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.3.2 Résistance Matières isolantes Chaleur normale
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.3.3 Résistance Matières isolantes Chaleur exceptionnelle
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.4 Résistance aux UV
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.5 Elevation
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.6 Essai de choc
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.7 Inscriptions
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.3 Degré de protection des enveloppes
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.5 Protection contre les chocs électriques
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.6 Montage de matériel
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes
Sous la responsabilité du tableautier.
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur
Sous la responsabilité du tableautier.
10.9 Propriétés d'isolement10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle
Sous la responsabilité du tableautier.
10.9 Propriétés d'isolement10.9.3 Tension de tenue aux chocs
Sous la responsabilité du tableautier.
10.9 Propriétés d'isolement10.9.4 Test d'enveloppes en matière isolante
Sous la responsabilité du tableautier.
10.10 Echauffement
Le calcul de l'échauffement est sous la responsabilité du tableautier. Eaton fournit les données de puissance dissipée des appareils.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Sous la responsabilité du tableautier. Les spécifications des appareils doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Sous la responsabilité du tableautier. Les spécifications des appareils doivent être respectées.
10.13 Fonctionnement mécanique
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.
Caractéristiques techniques ETIM 8.0
Appareillage industriel basse tension (EG000017) / Contacteur de puissance pour courant continu (EC002552)
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Technique de commutation basse tension / Contacteur (BT) / Contacteur, application courant continu (ecl@ss10.0.1-27-37-10-18 [ACN974011])
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
110 - 250 V
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
110 - 250 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
110 - 350 V
type de tension d'actionnement
DC
puissance de fonctionnement nominale CC-3 / CC-5 à 440 V
0 kW
courant de fonctionnement nominal Ie CC-3 / CC-5 à 440 V
0 A
adapté à un montage sur rail
non
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
2
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
2
type de raccordement du circuit principal
rail de raccordement
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux
2
Homologations
Product Standards
IEC/EN 60947-4-1; UL508; CSA-C22.2 No. 14-05; CE marking
UL File No.
E338590
UL Category Control No.
NRNT
CSA File No.
012528
CSA Class No.
C321124
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No
Courbes caractéristiques
-
(Web)
-
(Web)
Fichiers DWG
fichiers edz
Fichiers step
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center