Leveringsprogramma

Assortiment
Frequentieomvormer
Typekenner
DC1
Nom. bedrijfsspanning [Ue]
400 V AC, 3-fase
480 V AC, 3-fase
Uitgangsspanning bij Ue [U2]
400 V AC, 3-fase
480 V AC, 3-fase
Netspanning (50/60Hz) [ULN]
380 (-10%) - 480 (+10%) V
Nominale bedrijfsstroom [Ie]
bij 150 % overbelasting [Ie]
9.5 A
Aanwijzingen
Nominale bedrijfsstroom bij een schakelfrequentie van 6 kHz en een omgevingstemperatuur van +40 °C
Toegekende motorvermogen
Aanwijzingen
voor normale vierpolige, intern en extern geventileerde draaistroom-asynchroonmotoren met 1500 min-1 bij 50 Hz resp. 1800 min-1 bij 60 Hz
Aanwijzingen
Overbelastingscyclus gedurende 60 s elke 600 s
Aanwijzingen
bij 400 V, 50 Hz
150 % Overbelasting [P]
4 kW
150 % Overbelasting [IM]
8.5 A
Aanwijzingen
bij 440 - 480 V, 60 Hz
150 % Overbelasting [P]
5 HP
150 % Overbelasting [IM]
7.6 A
beschermingsgraad
IP66/NEMA 4X
Interface/veldbus (ingebouwd)
OP-Bus (RS485)/Modbus RTU, CANopen®
Veldbuskoppeling (optioneel)
SmartWire-DT
Uitrusting
Radio-ontstoringsfilter
Remchopper
7-segment-display
extra printplaatbeveiliging
bouwgrootte
FS2
Aansluiting op SmartWire-DT
nee

Technische gegevens

Algemeen
normen en bepalingen
Algemene eisen: IEC/EN 61800-2
EMC-eisen: IEC/EN 61800-3
Eisen aan de veiligheid: IEC/EN 61800-5-1
Certificeringen
CE, UL, cUL, RCM, Ukr SEPRO, EAC
Fabricagekwaliteit
RoHS, ISO 9001
Klimaatbestendigheid [ρw]
< 95 %, gemiddelde rel. vochtigheid (RH), niet condenserend, niet corrosief %
Luchtkwaliteit
3C3, 3S3
omgevingstemperatuurBedrijfsomgevingstemperatuur min.
-10 °C
omgevingstemperatuurBedrijfsomgevingstemperatuur max.
+40 °C
omgevingstemperatuur
Bedrijf (met 150 % overbelasting)
omgevingstemperatuurOpslag [ϑ]
-40 - +60 °C
Radio-ontstoringRadio-ontstoringsklasse (EMC)
C2, C3; afhankelijk van de motorkabellengte, het aansluitvermogen en de omgeving. Eventueel zijn externe ontstoringsfilters (optie) noodzakelijk.
Radio-ontstoringOmgeving (EMC)
1. en 2. omgeving conform EN 61800-3
Radio-ontstoringMaximale motorkabellengte [I]
C2 ≤ 5 m
C3 ≤ 25 m m
inbouwpositie
Verticaal
opstellingshoogte
0 - 1000 boven zeeniveau
Boven 1000 m met 1% derating per 100 m
max. 4000 m m
beschermingsgraad
IP66/NEMA 4X
aanrakingsveiligheid
BGV A3 (VBG4, vinger- en handaanrakingsveilig)
Hoofdstroomcircuit
VoedingNom. bedrijfsspanning [Ue]
400 V AC, 3-fase
480 V AC, 3-fase
VoedingNetspanning (50/60Hz) [ULN]
380 (-10%) - 480 (+10%) V
VoedingIngangsstroom (150% overbelasting) [ILN]
11.5 A
VoedingNetvorm
Wisselstroomnetwerken met geaard middelpunt
VoedingNetfrequentie [fLN]
50/60 Hz
VoedingFrequentiebereik [fLN]
48 - 62 Hz
VoedingNietinschakelfrequentie
maximaal eenmaal alle 30 seconden
VermogensdeelFunctie
Frequentie-omvormer met gelijkspanningstussencircuit en IGBT-ondulator
VermogensdeelOverbelastingsstroom (150% overbelasting) [IL]
14.25 A
Vermogensdeelmax. aanloopstroom (High Overload) [IH]
175 %
VermogensdeelOpmerking over max. aanloopstroom
gedurende 2,5 seconden om de 600 seconden
VermogensdeelUitgangsspanning bij Ue [U2]
400 V AC, 3-fase
480 V AC, 3-fase
VermogensdeelUitgangsfrequentie [f2]
0 - 50/60 (max. 500) Hz
VermogensdeelSchakelfrequentie [fPWM]
8
instelbaar 4 - 32 (hoorbaar) kHz
VermogensdeelBedrijfsmodus
U/f-besturing
Toerentalregeling met slipcompensatie
Sensorloze vectorregeling (SLV)
PM-motoren
SynRel-motoren
BLDC-motoren
VermogensdeelFrequentieresolutie (setpoint) [Δf]
0.1 Hz
VermogensdeelNominale bedrijfsstroombij 150 % overbelasting [Ie]
9.5 A
VermogensdeelAanwijzingen
Nominale bedrijfsstroom bij een schakelfrequentie van 6 kHz en een omgevingstemperatuur van +40 °C
VermogensdeelVerliesvermogenVerliesvermogen bij nom. bedrijfsstroom Ie = 150 % [PV]
136 W
VermogensdeelWerkingsgraad [η]
96.6 %
Vermogensdeelmaximale lekstroom geaard (PE) zonder motor [IPE]
12.6 mA
VermogensdeelUitrusting
Radio-ontstoringsfilter
Remchopper
7-segment-display
extra printplaatbeveiliging
Vermogensdeelbouwgrootte
FS2
MotoraftakkingAanwijzingen
voor normale vierpolige, intern en extern geventileerde draaistroom-asynchroonmotoren met 1500 min-1 bij 50 Hz resp. 1800 min-1 bij 60 Hz
MotoraftakkingAanwijzingen
Overbelastingscyclus gedurende 60 s elke 600 s
MotoraftakkingAanwijzingen
bij 400 V, 50 Hz
Motoraftakking150 % Overbelasting [P]
4 kW
MotoraftakkingAanwijzingen
bij 440 - 480 V, 60 Hz
Motoraftakking150 % Overbelasting [P]
5 HP
MotoraftakkingMax. toelaatbare kabellengte [I]
afgeschermd: 100
afgeschermd, met motorsmoorspoele: 200
niet afgeschermd: 150
niet afgeschermd, met motorsmoorspoele: 300 m
MotoraftakkingSchijnbare vermogenSchijnbaar vermogen bij nominaal bedrijf 400 V [S]
6.58 kVA
MotoraftakkingSchijnbare vermogenSchijnbaar vermogen bij nominaal bedrijf 480 V [S]
7.9 kVA
MotoraftakkingRemfunctieRemmoment standaard
max. 30 % MN
MotoraftakkingRemfunctieRemmoment DC-remmen
Max. 100% van de nominale bedrijfsstroom Ie, instelbaar
MotoraftakkingRemfunctieRemmoment met externe remweerstand
max. 100 % van de nominale bedrijfsstroom Ie met externe remweerstand
MotoraftakkingRemfunctieMinimale externe remweerstand [Rmin]
100 Ω
MotoraftakkingRemfunctieInschakeldrempel voor de remtransistor [UDC]
780 V DC V
Besturingsdeel
Setpointspanning [Us]
10 V DC (max. 10 mA) V
Analoge ingangen
2, parametreerbaar, 0 - 10 V DC, 0/4 - 20 mA
Analoge uitgangen
1, parametreerbaar, 0 - 10 V
Digitale ingangen
4, parametreerbaar, max. 30 V DC
Digitale uitgangen
1, parametreerbaar, 24 V DC
Relaisuitgangen
1, parametreerbaar, maakcontact, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1)
Interface/veldbus (ingebouwd)
OP-Bus (RS485)/Modbus RTU, CANopen®
Toegekende schakel- en beveiligingsorganen
NetspanningsaansluitingBeveiligingsapparaat (zekering of installatie-automaat)IEC (Type B, gG), 150 %
FAZ-B16/3
NetspanningsaansluitingBeveiligingsapparaat (zekering of installatie-automaat)UL (Class CC of J)
15 A
NetspanningsaansluitingNetschakelaar150 % overbelasting (CT/IH, bij 50 °C)
DILM7-...
DILEM-10
Netspanningsaansluitingsmoorspoele150 % overbelasting (CT/IH, bij 50 °C)
DX-LN3-016
Aansluiting tussencircuitRemweerstand10 % inschakelduur (ED)
DX-BR100-0K8
Aansluiting tussencircuitRemweerstand20 % inschakelduur (ED)
DX-BR100-1K6
Aansluiting tussencircuitRemweerstand40 % inschakelduur (ED)
DX-BR100-6K2
MotoraftakkingMotorsmoorspoel150 % overbelasting (CT/IH, bij 50 °C)
DX-LM3-011
MotoraftakkingSinusfilter150 % overbelasting (CT/IH, bij 50 °C)
DX-SIN3-010

Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439

Technische gegevens ontwerpverificatie
Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen [In]
9.5 A
Verliesvermogen per pool, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen van het bedrijfsmiddel, stroomafhankelijk [Pvid]
136 W
Verliesvermogen statisch, stroomonafhankelijk [Pvs]
0 W
Vermogensverliesafgiftecapaciteit [Pve]
0 W
Bedrijfsomgevingstemperatuur min.
-10 °C
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.
+40 °C
Bedrijf (met 150% overbelasting)
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
Verwarmingsberekening is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. Eaton levert de gegevens over vermogensverlies van de apparaten.
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
Laagspanning schakelapparaten (EG000017) / Frequentieregelaar =< 1 kV (EC001857)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Elektrische aandrijving / Frequentieomvormer / Frequentieomvormer =< 1 kV (ecl@ss10.0.1-27-02-31-01 [AKE177014])
Netspanning
380 - 480 Volt
Netfrequentie
50/60 Hz
Aantal fasen ingang
3
Aantal fases uitgang
3
Max. uitgangsfrequentie
500 Hertz
Max. uitgangsspanning
500 Volt
Nom. uitgangsstroom I2N
9.5 Amp
Max. afgegeven vermogen bij kwadratische belasting bij meetuitgangsspanning
4 Kilowatt
Max. afgegeven vermogen bij lineaire belasting bij meetuitgangsspanning
4 Kilowatt
Relatieve symmetrische netfrequentietolerantie
10 Percentage
Relatieve symmetrische netspanningstolerantie
10 Percentage
Aantal analoge uitgangen
1
Aantal analoge ingangen
2
Aantal digitale uitgangen
1
Aantal digitale ingangen
4
Met bedieningselement
Ja
Inzet in industriële omgeving toegestaan
Ja
Inzet in woon- en kantorenomgeving toegestaan
Ja
Ondersteunt protocol TCP/IP
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Nee
Ondersteunt protocol voor CAN
Ja
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Nee
Ondersteunt protocol voor ASI
Nee
Ondersteunt protocol voor KNX
Nee
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Ja
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Nee
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Nee
Ondersteunt protocol voor LON
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Nee
Ondersteunt protocol voor SERCOS
Nee
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Nee
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Ja
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Nee
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Nee
Ondersteunt protocol voor BACnet
Nee
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Ja
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
0
Aantal interfaces PROFINET
0
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
0
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
0
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
1
Aantal HW-interfaces serieel TTY
0
Aantal HW-interfaces USB
0
Aantal HW-interfaces parallel
0
Aantal HW-interfaces overige
0
Met optische interface
Nee
Met PC-aansluiting
Ja
Geïntegreerde remchopper
Ja
4-kwadrantenbedrijf mogelijk
Nee
Type omvormer
U-omvormer
Beschermingsgraad (IP)
IP66
Beschermingsgraad (NEMA)
4X
Hoogte
257 Millimeter
Breedte
188 Millimeter
Diepte
192 Millimeter

Goedkeuringen

Product Standards
UL 508C; CSA-C22.2 No. 14; IEC/EN61800-3; IEC/EN61800-5; CE marking
UL File No.
E172143
UL Category Control No.
NMMS, NMMS7
CSA File No.
UL report applies to both US and Canada
North America Certification
UL listed, certified by UL for use in Canada
Specially designed for North America
No
Suitable for
Branch circuits
Max. Voltage Rating
3~ 480 V AC IEC: TN-S UL/CSA: "Y" (Solidly Grounded Wey)
Degree of Protection
IEC: IP66

Afmetingen

8230DIM-76