Delivery program

Assortiment
Frequentieregelaars
Typekenner
DC1
Nom. bedrijfsspanning [Ue]
400 V AC, 3-fase
480 V AC, 3-fase
Uitgangsspanning bij Ue [U2]
400 V AC, 3-fase
480 V AC, 3-fase
Netspanning (50/60Hz) [ULN]
380 (-10%) - 480 (+10%) V
Nominale bedrijfsstroom [Ie]
bij 150 % overbelasting [Ie]
9.5 A
Aanwijzingen
Nominale bedrijfsstroom bij een schakelfrequentie van 8 kHz en een omgevingstemperatuur van +50 °C
Toegekende motorvermogen
Aanwijzingen
voor normale vierpolige, intern en extern geventileerde draaistroom-asynchroonmotoren met 1500 min-1 bij 50 Hz resp. 1800 min-1 bij 60 Hz
Aanwijzingen
Overbelastingscyclus gedurende 60 s elke 600 s
Aanwijzingen
bij 400 V, 50 Hz
150 % Overbelasting [P]
4 kW
150 % Overbelasting [IM]
8.5 A
Aanwijzingen
bij 440 - 480 V, 60 Hz
150 % Overbelasting [P]
5 HP
150 % Overbelasting [IM]
7.6 A
beschermingsgraad
IP20/NEMA0
Interface/veldbus (ingebouwd)
OP-Bus (RS485)/Modbus RTU, CANopen®
Veldbuskoppeling (optioneel)
SmartWire-DT
Uitrusting
Radio-ontstoringsfilter
Remchopper
7-segment-display
extra printplaatbeveiliging
Parametrering
Toetsenbord
Veldbus
drivesConnect
drivesConnect mobile (app)
bouwgrootte
FS2
Aansluiting op SmartWire-DT
ja
in samenhang met DX-NET-SWD3 SmartWire DT-module

Technical data

Algemeen
normen en bepalingen
Algemene eisen: IEC/EN 61800-2
EMC-eisen: IEC/EN 61800-3
Eisen aan de veiligheid: IEC/EN 61800-5-1
Certificeringen
CE, UL, cUL, RCM, Ukr SEPRO, EAC
Fabricagekwaliteit
RoHS, ISO 9001
Klimaatbestendigheid [ρw]
< 95 %, gemiddelde rel. vochtigheid (RH), niet condenserend, niet corrosief %
Luchtkwaliteit
3C2, 3S2
omgevingstemperatuurBedrijfsomgevingstemperatuur min.
-10 °C
omgevingstemperatuurBedrijfsomgevingstemperatuur max.
+50 °C
omgevingstemperatuur
Bedrijf (met 150 % overbelasting)
omgevingstemperatuurOpslag [ϑ]
-40 - +60 °C
Radio-ontstoringRadio-ontstoringsklasse (EMC)
C2, C3; afhankelijk van de motorkabellengte, het aansluitvermogen en de omgeving. Eventueel zijn externe ontstoringsfilters (optie) noodzakelijk.
Radio-ontstoringOmgeving (EMC)
1. en 2. omgeving conform EN 61800-3
Radio-ontstoringMaximale motorkabellengte [I]
C2 ≤ 5 m
C3 ≤ 25 m m
inbouwpositie
Verticaal
opstellingshoogte
0 - 1000 boven zeeniveau
Boven 1000 m met 1% derating per 100 m
max. 4000 m m
beschermingsgraad
IP20/NEMA0
aanrakingsveiligheid
BGV A3 (VBG4, vinger- en handaanrakingsveilig)
Hoofdstroomcircuit
VoedingNom. bedrijfsspanning [Ue]
400 V AC, 3-fase
480 V AC, 3-fase
VoedingNetspanning (50/60Hz) [ULN]
380 (-10%) - 480 (+10%) V
VoedingIngangsstroom (150% overbelasting) [ILN]
11.5 A
VoedingNetvorm
Wisselstroomnetwerken met geaard middelpunt
VoedingNetfrequentie [fLN]
50/60 Hz
VoedingFrequentiebereik [fLN]
48 - 62 Hz
VoedingNietinschakelfrequentie
maximaal eenmaal alle 30 seconden
VermogensdeelFunctie
Frequentie-omvormer met gelijkspanningstussencircuit en IGBT-ondulator
VermogensdeelOverbelastingsstroom (150% overbelasting) [IL]
14.25 A
Vermogensdeelmax. aanloopstroom (High Overload) [IH]
175 %
VermogensdeelOpmerking over max. aanloopstroom
gedurende 2,5 seconden om de 600 seconden
VermogensdeelUitgangsspanning bij Ue [U2]
400 V AC, 3-fase
480 V AC, 3-fase
VermogensdeelUitgangsfrequentie [f2]
0 - 50/60 (max. 500) Hz
VermogensdeelSchakelfrequentie [fPWM]
8
instelbaar 4 - 32 (hoorbaar) kHz
VermogensdeelBedrijfsmodus
U/f-besturing
Toerentalregeling met slipcompensatie
Sensorloze vectorregeling (SLV)
PM-motoren
SynRel-motoren
BLDC-motoren
VermogensdeelFrequentieresolutie (setpoint) [Δf]
0.1 Hz
VermogensdeelNominale bedrijfsstroombij 150 % overbelasting [Ie]
9.5 A
VermogensdeelAanwijzingen
Nominale bedrijfsstroom bij een schakelfrequentie van 8 kHz en een omgevingstemperatuur van +50 °C
VermogensdeelVerliesvermogenVerliesvermogen bij nom. bedrijfsstroom Ie = 150 % [PV]
136 W
VermogensdeelWerkingsgraad [η]
96.6 %
VermogensdeelVerliesvermogen bij stroom/toerental [%]Stroom = 100 %Snelheid = 0 % [PV]
97 W
VermogensdeelVerliesvermogen bij stroom/toerental [%]Stroom = 100 %Snelheid = 50% [PV]
119 W
VermogensdeelVerliesvermogen bij stroom/toerental [%]Stroom = 100 %Speed = 90 % [PV]
141 W
VermogensdeelVerliesvermogen bij stroom/toerental [%]Stroom = 50 %Snelheid = 0 % [PV]
61 W
VermogensdeelVerliesvermogen bij stroom/toerental [%]Stroom = 50 %Speed = 50 % [PV]
67 W
VermogensdeelVerliesvermogen bij stroom/toerental [%]Stroom = 50 %Snelheid = 90 % [PV]
80 W
VermogensdeelVerliesvermogen bij stroom/toerental [%]Stroom = 25 %Speed = 0 % [PV]
50 W
VermogensdeelVerliesvermogen bij stroom/toerental [%]Stroom = 25 %Snelheid = 50% [PV]
53 W
Vermogensdeelmaximale lekstroom geaard (PE) zonder motor [IPE]
12.6 mA
VermogensdeelUitrusting
Radio-ontstoringsfilter
Remchopper
7-segment-display
extra printplaatbeveiliging
Vermogensdeelbouwgrootte
FS2
MotoraftakkingAanwijzingen
voor normale vierpolige, intern en extern geventileerde draaistroom-asynchroonmotoren met 1500 min-1 bij 50 Hz resp. 1800 min-1 bij 60 Hz
MotoraftakkingAanwijzingen
Overbelastingscyclus gedurende 60 s elke 600 s
MotoraftakkingAanwijzingen
bij 400 V, 50 Hz
Motoraftakking150 % Overbelasting [P]
4 kW
MotoraftakkingAanwijzingen
bij 440 - 480 V, 60 Hz
Motoraftakking150 % Overbelasting [P]
5 HP
MotoraftakkingMax. toelaatbare kabellengte [I]
afgeschermd: 100
afgeschermd, met motorsmoorspoele: 200
niet afgeschermd: 150
niet afgeschermd, met motorsmoorspoele: 300 m
MotoraftakkingSchijnbare vermogenSchijnbaar vermogen bij nominaal bedrijf 400 V [S]
6.58 kVA
MotoraftakkingSchijnbare vermogenSchijnbaar vermogen bij nominaal bedrijf 480 V [S]
7.9 kVA
MotoraftakkingRemfunctieRemmoment standaard
max. 30 % MN
MotoraftakkingRemfunctieRemmoment DC-remmen
Max. 100% van de nominale bedrijfsstroom Ie, instelbaar
MotoraftakkingRemfunctieRemmoment met externe remweerstand
max. 100 % van de nominale bedrijfsstroom Ie met externe remweerstand
MotoraftakkingRemfunctieMinimale externe remweerstand [Rmin]
120 Ω
MotoraftakkingRemfunctieInschakeldrempel voor de remtransistor [UDC]
780 V DC V
Besturingsdeel
Setpointspanning [Us]
10 V DC (max. 10 mA) V
Analoge ingangen
2, parametreerbaar, 0 - 10 V DC, 0/4 - 20 mA
Analoge uitgangen
1, parametreerbaar, 0 - 10 V
Digitale ingangen
4, parametreerbaar, max. 30 V DC
Digitale uitgangen
1, parametreerbaar, 24 V DC
Relaisuitgangen
1, parametreerbaar, maakcontact, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1)
Interface/veldbus (ingebouwd)
OP-Bus (RS485)/Modbus RTU, CANopen®
Toegekende schakel- en beveiligingsorganen
NetspanningsaansluitingBeveiligingsapparaat (zekering of installatie-automaat)IEC (Type B, gG), 150 %
FAZ-B16/3
NetspanningsaansluitingBeveiligingsapparaat (zekering of installatie-automaat)UL (Class CC of J)
15 A
NetspanningsaansluitingNetschakelaar150 % overbelasting (CT/IH, bij 50 °C)
DILM7-...
DILEM-10
Netspanningsaansluitingsmoorspoele150 % overbelasting (CT/IH, bij 50 °C)
DX-LN3-016
NetspanningsaansluitingRadio-ontstoringsfilter (extern, 150 %)
DX-EMC34-016
NetspanningsaansluitingRadio-ontstoringsfilter, afleidstroomarm (extern, 150 %)
DX-EMC34-016-L
NetspanningsaansluitingAanwijzingen bij het radio-ontstoringsfilter
Optie extern radio-ontstoringsfilter voor grotere motorleidinglengten en bij de inzet in een andere EMC-omgeving
Aansluiting tussencircuitRemweerstand10 % inschakelduur (ED)
DX-BR150-0K5
Aansluiting tussencircuitRemweerstand20 % inschakelduur (ED)
DX-BR150-1K1
Aansluiting tussencircuitRemweerstand40 % inschakelduur (ED)
R:2 x DX-BR100-1K6
Aansluiting tussencircuitRemweerstandAanwijzingen betreffende remweerstanden
R:m = serieschakeling van "m" weerstanden
De remweerstanden zijn toegewezen op basis van het maximale nominale vermogen van de frequentieregelaar. Extra remweerstanden en ontwerpen (bijv. andere schakelcycli) zijn op aanvraag leverbaar.
MotoraftakkingMotorsmoorspoel150 % overbelasting (CT/IH, bij 50 °C)
DX-LM3-011
MotoraftakkingSinusfilter150 % overbelasting (CT/IH, bij 50 °C)
DX-SIN3-010
MotoraftakkingAlpolig sinusfilter150 % overbelasting (CT/IH, bij 50 °C)
DX-SIN3-013-A

Design verification as per IEC/EN 61439

Technische gegevens ontwerpverificatie
Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen [In]
9.5 A
Verliesvermogen per pool, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen van het bedrijfsmiddel, stroomafhankelijk [Pvid]
136 W
Verliesvermogen statisch, stroomonafhankelijk [Pvs]
0 W
Vermogensverliesafgiftecapaciteit [Pve]
0 W
Bedrijfsomgevingstemperatuur min.
-10 °C
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.
+50 °C
Bedrijf (met 150% overbelasting)
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
Verwarmingsberekening is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. Eaton levert de gegevens over vermogensverlies van de apparaten.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Frequentieregelaar =< 1 kV (EC001857)
Elektro-, automatiserings- en meet- en regeltechniek / Elektrische aandrijving / Frequentieomvormer / Frequentieomvormer =< 1 kV (ecl@ss13-27-02-31-01 [AKE177019])
Netspanning
380 - 480 V
Netfrequentie
50/60 Hz
Aantal fasen ingang
3
Aantal fasen uitgang
3
Max. uitgangsfrequentie
500 Hz
Max. uitgangsspanning
500 V
Nom. uitgangsstroom I2N
9.5 A
Max. afgegeven vermogen bij kwadratische belasting bij meetuitgangsspanning
4 kW
Max. afgegeven vermogen bij lineaire belasting bij meetuitgangsspanning
4 kW
Opgenomen vermogen
136 W
Relatieve symmetrische netfrequentietolerantie
10 %
Relatieve symmetrische netspanningstolerantie
10 %
Aantal analoge uitgangen
1
Aantal analoge ingangen
2
Aantal digitale uitgangen
1
Aantal digitale ingangen
4
Met bedieningselement
Yes
Inzet in industriële omgeving toegestaan
Yes
Inzet in woon- en kantorenomgeving toegestaan
Yes
Ondersteunt protocol TCP/IP
No
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
No
Ondersteunt protocol voor CAN
Yes
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
No
Ondersteunt protocol voor ASI
No
Ondersteunt protocol voor KNX
No
Ondersteunt protocol voor Modbus
Yes
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
No
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
No
Ondersteunt protocol voor SUCONET
No
Ondersteunt protocol voor LON
No
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
No
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
No
Ondersteunt protocol voor SERCOS
No
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
No
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Yes
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
No
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
No
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
No
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
No
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
No
Ondersteunt protocol voor BACnet
No
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Yes
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
0
Aantal interfaces PROFINET
0
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
0
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
0
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
1
Aantal HW-interfaces serieel TTY
0
Aantal HW-interfaces USB
0
Aantal HW-interfaces parallel
0
Aantal HW-interfaces overige
0
Met optische interface
No
Met PC-aansluiting
Yes
Geïntegreerde remchopper
Yes
4-kwadrantenbedrijf mogelijk
Yes
Type omvormer
U-omvormer
Beschermingsgraad (IP)
IP20
Beschermingsgraad (NEMA)
Overig
Hoogte
231 mm
Breedte
107 mm
Diepte
152 mm

Approvals

Product Standards
UL 508C; CSA-C22.2 No. 14; IEC/EN61800-3; IEC/EN61800-5; CE marking
UL File No.
E172143
UL Category Control No.
NMMS, NMMS7
CSA File No.
UL report applies to both US and Canada
North America Certification
UL listed, certified by UL for use in Canada
Specially designed for North America
No
Suitable for
Branch circuits
Max. Voltage Rating
3~ 480 V AC IEC: TN-S UL/CSA: "Y" (Solidly Grounded Wey)
Degree of Protection
IEC: IP20