Lieferprogramm

Sortiment
Frequenzumrichter
Typkenner
DC1
Bemessungsbetriebsspannung [Ue]
400 V AC, 3-phasig
480 V AC, 3-phasig
Ausgangsspannung bei Ue [U2]
400 V AC, 3-phasig
480 V AC, 3-phasig
Netzspannung (50/60Hz) [ULN]
380 (-10%) - 480 (+10%) V
Bemessungsbetriebsstrom [Ie]
bei 150 % Überlast [Ie]
14 A
Hinweis
Bemessungsbetriebsstrom bei einer Schaltfrequenz von 8 kHz und einer Umgebungstemperatur von +50 °C
Zugeordnete Motorleistung
Hinweis
für normale vierpolige, innen- und außenbelüftete Drehstrom-Asynchronmotoren mit 1500 min-1 bei 50 Hz bzw. 1800 min-1 bei 60 Hz
Hinweis
Überlastzyklus für 60 s alle 600 s
Hinweis
bei 400 V, 50 Hz
150 % Überlast [P]
5.5 kW
150 % Überlast [IM]
11.3 A
Hinweis
bei 440 - 480 V, 60 Hz
150 % Überlast [P]
10 HP
150 % Überlast [IM]
14 A
Schutzart
IP20/NEMA0
Schnittstelle/Feldbus (eingebaut)
OP-Bus (RS485)/Modbus RTU, CANopen®
Feldbusanschaltung (optional)
SmartWire-DT
Ausstattung
Brems-Chopper
7-Segment-Anzeige
zusätzlicher Platinenschutz
Parametrierung
Keypad
Feldbus
drivesConnect
drivesConnect mobile (App)
Baugröße
FS3
Anbindung an SmartWire-DT
ja
in Verbindung mit SmartWire-DT Modul DX-NET-SWD3

Technische Daten

Allgemeines
Normen und Bestimmungen
Allgemeine Anforderungen: IEC/EN 61800-2
EMV-Anforderungen: IEC/EN 61800-3
Anforderungen an die Sicherheit: IEC/EN 61800-5-1
Zertifizierungen
CE, UL, cUL, RCM, Ukr SEPRO, EAC
Fertigungsqualität
RoHS, ISO 9001
Klimafestigkeit [ρw]
< 95 %, mittlere relative Feuchte (RH), nicht kondensierend, nicht korrosiv %
Luftqualität
3C2, 3S2
UmgebungstemperaturMin. Betriebsumgebungstemperatur
-10 °C
UmgebungstemperaturMax. Betriebsumgebungstemperatur
+50 °C
Umgebungstemperatur
Betrieb (mit 150 % Überlast)
UmgebungstemperaturLagerung [ϑ]
-40 - +60 °C
Einbaulage
Vertikal
Aufstellungshöhe
0 - 1000 m über NN
über 1000 m mit 1 % Derating pro 100 m
max. 4000 m m
Schutzart
IP20/NEMA0
Berührungsschutz
BGV A3 (VBG4, finger- und handrückensicher)
Hauptstromkreis
EinspeisungBemessungsbetriebsspannung [Ue]
400 V AC, 3-phasig
480 V AC, 3-phasig
EinspeisungNetzspannung (50/60Hz) [ULN]
380 (-10%) - 480 (+10%) V
EinspeisungEingangsstrom (150 % Überlast) [ILN]
17.2 A
EinspeisungNetzform
Wechselstromnetze mit geerdetem Mittelpunkt
EinspeisungNetzfrequenz [fLN]
50/60 Hz
EinspeisungFrequenzbereich [fLN]
48 - 62 Hz
EinspeisungNetzeinschalthäufigkeit
maximal einmal alle 30 Sekunden
LeistungsteilFunktion
Frequenzumrichter mit Gleichspannungszwischenkreis und IGBT-Wechselrichter
LeistungsteilÜberlaststrom (150 % Überlast) [IL]
21 A
Leistungsteilmax. Anlaufstrom (High Overload) [IH]
175 %
LeistungsteilHinweis zum max. Anlaufstrom
für 2,5 Sekunden alle 600 Sekunden
LeistungsteilAusgangsspannung bei Ue [U2]
400 V AC, 3-phasig
480 V AC, 3-phasig
LeistungsteilAusgangsfrequenz [f2]
0 - 50/60 (max. 500) Hz
LeistungsteilSchaltfrequenz [fPWM]
8
einstellbar 4 - 24 (hörbar) kHz
LeistungsteilBetriebsmodus
U/f-Steuerung
Drehzahlsteuerung mit Schlupfkompensation
sensorlose Vektorregelung (SLV)
PM-Motoren
Synchron-Reluktanz-Motoren
BLDC-Motoren
LeistungsteilFrequenzauflösung (Sollwert) [Δf]
0.1 Hz
LeistungsteilBemessungsbetriebsstrombei 150 % Überlast [Ie]
14 A
LeistungsteilHinweis
Bemessungsbetriebsstrom bei einer Schaltfrequenz von 8 kHz und einer Umgebungstemperatur von +50 °C
LeistungsteilVerlustleistungVerlustleistung bei Bemessungsbetriebsstrom Ie = 150 % [PV]
209 W
LeistungsteilWirkungsgrad [η]
96.2 %
LeistungsteilVerlustleistung bei Strom/Drehzahl [%]Strom = 100 %Drehzahl = 0 % [PV]
132 W
LeistungsteilVerlustleistung bei Strom/Drehzahl [%]Strom = 100 %Drehzahl = 50 % [PV]
146 W
LeistungsteilVerlustleistung bei Strom/Drehzahl [%]Strom = 100 %Drehzahl = 90 % [PV]
164 W
LeistungsteilVerlustleistung bei Strom/Drehzahl [%]Strom = 50 %Drehzahl = 0 % [PV]
75 W
LeistungsteilVerlustleistung bei Strom/Drehzahl [%]Strom = 50 %Drehzahl = 50 % [PV]
84 W
LeistungsteilVerlustleistung bei Strom/Drehzahl [%]Strom = 50 %Drehzahl = 90 % [PV]
86 W
LeistungsteilVerlustleistung bei Strom/Drehzahl [%]Strom = 25 %Drehzahl = 0 % [PV]
55 W
LeistungsteilVerlustleistung bei Strom/Drehzahl [%]Strom = 25 %Drehzahl = 50 % [PV]
64 W
Leistungsteilmaximaler Ableitstrom zur Erde (PE) ohne Motor [IPE]
12.7 mA
LeistungsteilAusstattung
Brems-Chopper
7-Segment-Anzeige
zusätzlicher Platinenschutz
LeistungsteilBaugröße
FS3
MotorabgangHinweis
für normale vierpolige, innen- und außenbelüftete Drehstrom-Asynchronmotoren mit 1500 min-1 bei 50 Hz bzw. 1800 min-1 bei 60 Hz
MotorabgangHinweis
Überlastzyklus für 60 s alle 600 s
MotorabgangHinweis
bei 400 V, 50 Hz
Motorabgang150 % Überlast [P]
5.5 kW
MotorabgangHinweis
bei 440 - 480 V, 60 Hz
Motorabgang150 % Überlast [P]
10 HP
Motorabgangmaximal zulässige Leitungslänge [I]
geschirmt: 100
geschirmt, mit Motordrossel: 200
ungeschirmt: 150
ungeschirmt, mit Motordrossel: 300 m
MotorabgangScheinleistungScheinleistung bei Nennbetrieb 400 V [S]
9.67 kVA
MotorabgangScheinleistungScheinleistung bei Nennbetrieb 480 V [S]
11.64 kVA
MotorabgangBremsfunktionBremsmoment Standard
max. 30 % MN
MotorabgangBremsfunktionBremsmoment Gleichstrombremsung
max. 100 % des Bemessungsbetriebsstrom Ie, einstellbar
MotorabgangBremsfunktionBremsmoment mit externem Bremswiderstand
max. 100 % des Bemessungsbetriebsstromes Ie mit externem Bremswiderstand
MotorabgangBremsfunktionminimaler externer Bremswiderstand [Rmin]
100 Ω
MotorabgangBremsfunktionEinschaltschwelle für den Bremstransistor [UDC]
780 V DC V
Steuerteil
Sollwertspannung [Us]
10 V DC (max. 10 mA) V
Analogeingänge
2, parametrierbar, 0 - 10 V DC, 0/4 - 20 mA
Analogausgänge
1, parametrierbar, 0 - 10 V
Digitaleingänge
4, parametrierbar, max. 30 V DC
Digitalausgänge
1, parametrierbar, 24 V DC
Relaisausgänge
1, parametrierbar, Schließer, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1)
Schnittstelle/Feldbus (eingebaut)
OP-Bus (RS485)/Modbus RTU, CANopen®
Zugeordnete Schalt- und Schutzorgane
NetzanschlussSchutzorgan (Sicherung oder Leitungsschutzschalter)IEC (Typ B, gG), 150 %
FAZ-B20/3
NetzanschlussSchutzorgan (Sicherung oder Leitungsschutzschalter)UL (Class CC or J)
20 A
NetzanschlussNetzschütz150 % Überlast (CT/IH, bei 50 °C)
DILM7
NetzanschlussNetzdrossel150 % Überlast (CT/IH, bei 50 °C)
DX-LN3-025
NetzanschlussFunkentstörfilter (extern, 150 %)
DX-EMC34-030
NetzanschlussFunkentstörfilter, ableitstromarm (extern, 150 %)
DX-EMC34-030-L
NetzanschlussHinweis zum Funkentstörfilter
Option externer Funkentstörfilter für größere Motorleitungslängen und beim Einsatz in anderer EMV-Umgebung
ZwischenkreisanschlussBremswiderstand10 % Einschaltdauer (ED)
DX-BR100-0K8
ZwischenkreisanschlussBremswiderstand20 % Einschaltdauer (ED)
DX-BR100-1K6
ZwischenkreisanschlussBremswiderstand40 % Einschaltdauer (ED)
DX-BR100-6K2
ZwischenkreisanschlussBremswiderstandHinweis zu den Bremswiderständen
Die Bremswiderstände sind auf Basis der höchsten Nennleistung des Frequenzumrichters zugeordnet. Weitere Bremswiderstände und Auslegungen (z. B. andere Einschaltdauer) auf Anfrage.
Motorabgang Motordrossel 150 % Überlast (CT/IH, bei 50 °C)
DX-LM3-016
Motorabgang Sinusfilter150 % Überlast (CT/IH, bei 50 °C)
DX-SIN3-016
Motorabgang Allpolige Sinusfilter150 % Überlast (CT/IH, bei 50 °C)
DX-SIN3-024-A

Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Technische Daten für Bauartnachweis
Bemessungsstrom zur Verlustleistungsangabe [In]
14 A
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvid]
0 W
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig [Pvid]
209 W
Verlustleistung statisch, stromunabhängig [Pvs]
0 W
Verlustleistungsabgabevermögen [Pve]
0 W
Min. Betriebsumgebungstemperatur
-10 °C
Max. Betriebsumgebungstemperatur
+50 °C
Betrieb (mit 150 % Überlast)
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Frequenzumrichter =< 1 kV (EC001857)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektrischer Antrieb / Frequenzumrichter / Frequenz-/Servoumrichter =< 1 kV (ecl@ss13-27-02-31-01 [AKE177019])
Netzspannung
380 - 480 V
Netzfrequenz
50/60 Hz
Eingangsphasenzahl
3
Ausgangsphasenzahl
3
Max. Ausgangsfrequenz
500 Hz
Max. Ausgangsspannung
500 V
Nennausgangsstrom I2N
14 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung
5.5 kW
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung
5.5 kW
Leistungsaufnahme
209 W
Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz
10 %
Relative symmetrische Netzspannungstoleranz
10 %
Anzahl der analogen Ausgänge
1
Anzahl der analogen Eingänge
2
Anzahl der digitalen Ausgänge
1
Anzahl der digitalen Eingänge
4
Mit Bedienelement
Yes
Einsatz im Industriebereich zulässig
Yes
Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig
Yes
Unterstützt Protokoll für TCP/IP
No
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS
No
Unterstützt Protokoll für CAN
Yes
Unterstützt Protokoll für INTERBUS
No
Unterstützt Protokoll für ASI
No
Unterstützt Protokoll für KNX
No
Unterstützt Protokoll für Modbus
Yes
Unterstützt Protokoll für Data-Highway
No
Unterstützt Protokoll für DeviceNet
No
Unterstützt Protokoll für SUCONET
No
Unterstützt Protokoll für LON
No
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO
No
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA
No
Unterstützt Protokoll für SERCOS
No
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus
No
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP
Yes
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work
No
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety
No
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety
No
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe
No
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p
No
Unterstützt Protokoll für BACnet
No
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme
Yes
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet
0
Anzahl der Schnittstellen PROFINET
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige
0
Mit optischer Schnittstelle
No
Mit PC-Anschluss
Yes
Bremschopper integriert
Yes
4-Quadrantenbetrieb möglich
Yes
Art des Umrichters
U-Umrichter
Schutzart (IP)
IP20
Schutzart (NEMA)
sonstige
Höhe
273 mm
Breite
129 mm
Tiefe
175 mm

Approbationen

Product Standards
UL 508C; CSA-C22.2 No. 14; IEC/EN61800-3; IEC/EN61800-5; CE marking
UL File No.
E172143
UL Category Control No.
NMMS, NMMS7
CSA File No.
UL report applies to both US and Canada
North America Certification
UL listed, certified by UL for use in Canada
Specially designed for North America
No
Suitable for
Branch circuits
Max. Voltage Rating
3~ 480 V AC IEC: TN-S UL/CSA: "Y" (Solidly Grounded Wey)
Degree of Protection
IEC: IP20