Leveringsprogramma

Assortiment
Meet- en bewakingsrelais EMR
Basisfunctie
Fasebewaking
Functie
Opkomend- en afvalvertraagd
Voedingsspanning uit het meetkring
Opkom- of afvalvertraing: geen = 0 of instelbaar 0,1 tot 30 s
Drempelwaarde en asymmetrie instelbaar 2 – 25 % van de gemiddelde waarde van de fasespanningen
Driefasenetten
Bewakingsspanning per fase [UN]
300 - 500 V AC, 50/60 Hz V AC
Bewaking van
Fasevolgorde (uitschakelbaar)
Fase-uitval
Overspanning
Onderspanning
Schakelsymbool
2431SWI-4
Voedingsspanning
300 - 500 V AC, 50/60 Hz
breedte
22.5 mm

Technische gegevens

Algemeen
normen en bepalingen
IEC, UL, CSA, CCC, GL
levensduur, mechanisch [Schakelingen]
30 x 106
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte cyclisch conform IEC 60068-2-30: 24 uurs cyclus, 55° C, 93% relatieve vochtigheid, 96 uur
omgevingstemperatuurBedrijfBedrijfsomgevingstemperatuur min.
-25 °C
omgevingstemperatuurBedrijfBedrijfsomgevingstemperatuur max.
+60 °C
omgevingstemperatuurOpslag
- 40 - 85 °C
inbouwpositie
willekeurig
schokbestendigheid
Class 2
BeschermingsgraadKlemmen
IP20
Beschermingsgraadkast
IP50
AansluitdiametersEenaderig
1 x 0.5-2.5 (1 x 18-14 AWG) mm2
AansluitdiametersSoepel met adereindhuls
2 x 0.5-1.5 (2 x 18-16 AWG) mm2
schroevendraaier
5.5 x 0.8 mm
aandraaimoment
0.6 - 0.8 Nm
Bevestiging
Clipbevestiging DIN-rail IEC/EN 60715
MTBF (mean time between failure)
382977 u
Stroombanen
Nom. stootspanningsvastheid [Uimp ]
4000 V AC
Overspanningscategorie/vervuilingsgraad
III/3
Voedingsspanning
Voedingsspanning
300 - 500 V AC, 50/60 Hz
spanningszekerheid
0.85 - 1.1 x Uc
opgenomen vermogen
18 VA
Nom. frequentie [f]
50 - 60 Hz
inschakelduur
100 % ID
Tijdkring
opkomvertragingstijd
0,2 s
afvalvertragingstijd
Instelbaar van 0.1, 30 s
tijdfout binnen voedingsspanning
0.5 %
tijdfout binnen temperatuurbereik
≦ 0.06 %/C
Meetkring
Frequentie
50/60 ± 10 % Hz
Hysterese
0…5 %
Frequentie
50/60 ± 10 % Hz
meetcyclus
max. 50 ms
temperatuurfout
≦ 0.06 %/C
fout binnen voedingsspanning
≦ 0.5 %
Toestandsweergave
voedingsspanning
LED geel
Overspanning
LED rood: F1 aan
Onderspanning
LED rood: F2 aan
Toestandsindicatie (LED)
geel, brandt: voedingsspanning
geel, brandt (R/T): relais aangetrokken
geel, knippert (R/T): vertragingstijd loopt
rood, brandt (F1): overspanning
rood, brandt (F2): onderspanning
rood: F1 brandt, F2 knippert: faseuitval
rood, knippert (F1 & F2 afwisselend): fasevolgordefout
stroombanen relaisuitgangen
nominale bedrijfsspanning [Ue ]
250 V AC
Nom. bedrijfsstroom [Ie ]AC-12 bij 230 V [Ie ]
4 A
Nom. bedrijfsstroom [Ie ]AC-15 bij 230 V [Ie ]
3 A
Nom. bedrijfsstroom [Ie ]DC-12 bij 24 V [Ie ]
4 A
Nom. bedrijfsstroom [Ie ]DC-13 bij 24 V [Ie ]
2 A
Minimum Switching capacity
10 mA / 24 V
Levensduur, elektrisch (AC-12/230 V/4 A) [schakelingen]levensduur, elektrisch [schakelingen]
> 0.1 x 106
kortsluitvastheidmax. smeltzekering [snel/gL]
5 A
Elektromagnetische compatibiliteit
Elektromagnetische compatibiliteit
IEC/EN 60947-6-2
ESD [Lucht- / Contactontlading]
IEC/EN 61000-4-2 Level 3 kV
HF-ongevoeligheid
IEC/EN 61000-4-3 Level 3
Burst
IEC/EN 61000-4-4 Level 3
Surge
IEC/EN 61000-4-5 Level 4
HF via kabel
IEC/EN 61000-4-6 Level 3

Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439

Bedrijfsomgevingstemperatuur min.
-25 °C
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.
+60 °C

Technische gegevens ETIM 8.0

Relais (EG000019) / Fasebewakingsrelais (EC001441)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Laagspanning-schakeltechniek / Bewakingsapparaat (laagspanningsschakeltechniek) / Fasebewakingsapparaat (ecl@ss10.0.1-27-37-18-03 [AKF097014])
Uitvoering elektrische aansluiting
Schroefaansluiting
Met afneembare klemmen
Nee
Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ
300 - 500 V
Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ
300 - 500 V
Nom. stuurspanning Us bij DC
0 - 0 V
Type stuurspanning
AC
Fasevolgordebewakingsfunctie
Ja
Fase-uitvalfunctie
Ja
Functie onderspanningsdetectie
Ja
Functie overspanningsdetectie
Ja
Fase-onbalansfunctie
Nee
Spanningsmeetbereik
300 - 500 V
Min. instelbare opkomvertragingstijd
0,1 s
Max. toegestane opkomvertragingstijd
30 s
Min. instelbare afvalvertragingstijd
0,1 s
Max. toegestane afvalvertragingstijd
30 s
Aantal contacten als verbreekcontact
0
Aantal contacten als maakcontact
0
Aantal contacten als wisselcontact
2
Breedte
22.5 mm
Hoogte
85.6 mm
Diepte
103.7 mm

Goedkeuringen

Product Standards
IEC 255-6; UL 508; CSA-22.2 No. 14-05; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR, NKCR7
CSA File No.
UL report valid
CSA Class No.
3211-03
North America Certification
UL listed, certified by UL for use in Canada

Afmetingen

2430DIM-4