184779 EMR6-W500-D-1
relé pro kontrolu fází, Zpožděný přítah a odpad, 300 - 500 V AC, 50/60 Hz
Alternate Catalog No.
EMR6-W500-D-1
relé pro kontrolu fází, Sortiment: Měřicí a monitorovací relé EMR, Zpožděný přítah a odpad, napájení z měřicího obvodu, Zpoždění: žádné = 0 nebo nastavitelné 0,1 až 30 s, Nastavitelné mezní hodnoty a asymetrie 2 - 25 % od střední hodnoty fázových napětí, Třífázové sítě, Monitoring voltage per phase: UN= 300 - 500 V AC, 50/60 Hz V AC, Monitoring of: Phase sequence (can be deactivated), Phase failure, Overvoltage, Undervoltage, Supply voltage: 300 - 500 V AC, 50/60 Hz, Poloha při montáži: libovolná, Upevnění: Západkové upevnění na montážní lištu IEC/ČSN EN 60715, Šířka: 22.5 mm, Normy a ustanovení: IEC, UL, CSA, CCC, GL
Dodavatelský program
Sortiment
Měřicí a monitorovací relé EMR
Základní funkce
relé pro kontrolu fází
Funkce
Zpožděný přítah a odpad
napájení z měřicího obvodu
Zpoždění: žádné = 0 nebo nastavitelné 0,1 až 30 s
Nastavitelné mezní hodnoty a asymetrie 2 - 25 % od střední hodnoty fázových napětí
Třífázové sítě
Zpoždění: žádné = 0 nebo nastavitelné 0,1 až 30 s
Nastavitelné mezní hodnoty a asymetrie 2 - 25 % od střední hodnoty fázových napětí
Třífázové sítě
Monitoring voltage per phase [UN]
300 - 500 V AC, 50/60 Hz V AC
Monitoring of
Phase sequence (can be deactivated)
Phase failure
Overvoltage
Undervoltage
Phase failure
Overvoltage
Undervoltage
Supply voltage
300 - 500 V AC, 50/60 Hz
Šířka
22.5 mm
Technická data
Všeobecně
Normy a ustanovení
IEC, UL, CSA, CCC, GL
Životnost, mechanická [Spínací cykly]
30 x 106
Klimatická odolnost
Damp heat, cyclical to IEC 60068-2-30: 24 h cycle, 55° C, 93% relative humidity, 96 h
Okolní teplotaProvozProvozní teplota okolí min.
-25 °C
Okolní teplotaProvozProvozní teplota okolí max.
+60 °C
Okolní teplotaSkladování
- 40 - 85 °C
Poloha při montáži
libovolná
Odolnost proti mechanickému rázu
Class 2
Stupeň krytíSvorky
IP20
Stupeň krytíKryt
IP50
Svorkové výkonyJednožilový
1 x 0.5-2.5 (1 x 18-14 AWG) mm2
Svorkové výkonyJemně slaněný vodič s dutinkou
2 x 0.5-1.5 (2 x 18-16 AWG) mm2
Plochý šroubovák
5.5 x 0.8 mm
Utahovací moment
0.6 - 0.8 Nm
Upevnění
Západkové upevnění na montážní lištu IEC/ČSN EN 60715
MTBF (mean time between failures)
382977 h
Kontakty
Jmenovité impulzní výdržné napětí [Uimp]
4000 V AC
Přepěťová kategorie/stupeň znečištění
III/3
Napájení
Supply voltage
300 - 500 V AC, 50/60 Hz
Rozsah napětí
0.85 - 1.1 x Uc
Power consumption
18 VA
Jmenovitá frekvence [f]
50 - 60 Hz
ED
100 % ED
Časovací cyklus
Response delay time
0.2 s
Reset delay/Off-delay time
Adjustable from 0.1 – 30 s
Časová chyba v průběhu napájecího napětí
≦ 0.5 %
Time error within temperature range
0.06 %/°C
Měřicí obvody
Frekvence
50/60 ± 10 % Hz
Hystereze
0…5 %
Frekvence
50/60 ± 10 % Hz
Measuring cycle
50 ms
Temperature error
0.06 %/°C
Error within supply voltage
0.5 %
Zobrazení stavu
Supply voltage
LED yellow
přepětí
LED red: F1 on
Undervoltage
LED red: F2 on
Stavová kontrola (LED)
Žlutá, trvale: Napájecí napětí
Žlutá, trvale (R/T): Relé pod napětím
Žlutá, blikající (R/T): Běží časová prodleva
Červená, trvale (F1): Přepětí
Červená, trvale (F2): Podpětí
Červená: F1 trvale, F2 blikající: Výpadek fáze
Červená, blikající (střídavě F1 & F2): Chyba sledu fází
Žlutá, trvale (R/T): Relé pod napětím
Žlutá, blikající (R/T): Běží časová prodleva
Červená, trvale (F1): Přepětí
Červená, trvale (F2): Podpětí
Červená: F1 trvale, F2 blikající: Výpadek fáze
Červená, blikající (střídavě F1 & F2): Chyba sledu fází
Reléové výstupní kontakty
Rated operational voltage [Ue
]
250 V AC
Jmenovitý pracovní proud [Ie
]AC-12 at 230 V [Ie
]
4 A
Jmenovitý pracovní proud [Ie
]AC-15 při 230 V [Ie]
3 A
Jmenovitý pracovní proud [Ie
]DC-12 at 24 V [Ie
]
4 A
Jmenovitý pracovní proud [Ie
]DC-13 at 24 V [Ie
]
2 A
Minimum Switching capacity
10 mA / 24 V
Životnost, elektrická (AC-12/230 V/4 A) [Provoz]Životnost, elektrická [Spínací cykly]
> 0.1 x 106
Jmenovitý zkratový výkonmax. fuse [Fast/gL]
5 A
Elektromagnetická kompatibilita (EMK)
Elektromagnetická kompatibilita
IEC/EN 60947-6-2
ESD [Vzdušný / kontaktní výboj]
IEC/EN 61000-4-2 level 3 kV
HF-immunity to radiation
IEC/EN 61000-4-3 level 3
zkouška odolnosti
IEC/EN 61000-4-4 level 3
Rázový impuls
IEC/EN 61000-4-5 Level 4
HF-immunity to line-conducted interference
IEC/EN 61000-4-6 level 3
Ověření návrhu podle ČSN EN 61439
Provozní teplota okolí min.
-25 °C
Provozní teplota okolí max.
+60 °C
Technická data podle ETIM 8.0
Relays (EG000019) / Phase monitoring relay (EC001441)
Elektrotechnika, automatizacní technika a technika rízení procesu / Nízkonapetová spínací technika / Kontrolní zarízení (nízkonapetová spínací technika) / Zarízení pro kontrolu fází (ecl@ss10.0.1-27-37-18-03 [AKF097014])
Type of electric connection
Screw connection
With detachable clamps
No
Rated control supply voltage Us at AC 50HZ
300 - 500 V
Rated control supply voltage Us at AC 60HZ
300 - 500 V
Rated control supply voltage Us at DC
0 - 0 V
Voltage type for actuating
AC
Phase sequence monitoring
Yes
Phase failure detection
Yes
Function under voltage detection
Yes
Function over voltage detection
Yes
Phase imbalance monitoring
No
Voltage measuring range
300 - 500 V
Min. adjustable delay-on energization time
0.1 s
Max. permitted delay-on energization time
30 s
Min. adjustable off-delay time
0.1 s
Max. permitted off-delay time
30 s
Number of contacts as normally closed contact
0
Number of contacts as normally open contact
0
Number of contacts as change-over contact
2
Width
22.5 mm
Height
85.6 mm
Depth
103.7 mm
aprobace,
Product Standards
IEC 255-6; UL 508; CSA-22.2 No. 14-05; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR, NKCR7
CSA File No.
UL report valid
CSA Class No.
3211-03
North America Certification
UL listed, certified by UL for use in Canada
-
(Web)
Soubory DWG
Soubory edz
Soubory Step
EU
UK
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center