Program dostaw

Asortyment
Przekaźnik pomiarowy i monitorujący EMR
Funkcja podstawowa
przekaźnik kontroli zasilania faz
Funkcja
wielofunkcyjny
Zasilanie z obwodu pomiarowego
Opóźnienie zadziałania / powrotu: brak = 0 lub z regulacją 0.1 - 30 sek.
Wartości progowe i asymetrii z możliwością regulacji 2 - 25% wartości średniej napięć fazowych
Automatyczna korekta kolejności faz (z możliwością dezaktywacji)
Odpowiednie również do sieci jednofazowych.
Napięcie nadzorujące w każdej fazie [UN]
180 - 280 V AC, 50/60/400 Hz (L1-N) V AC
Nadzór
Phase sequence (can be deactivated)
Brak fazy
Za wysokie napięcie
Za niskie napięcie
Asymetria
Przerwanie przewodu zerowego
Diagram łączenia
2431SWI-5
Napięcie zasilające
180 - 280 V AC, 50/60/400 Hz
Szerokość
22.5 mm

Dane Techniczne

Dane ogólne
Normy i przepisy
IEC, UL, CSA, CCC, GL
Trwałość, mechaniczna [cykle łączenia]
30 x 106
Wytrzymałość klimatyczna
Klimat wilgotny/ciepły, zmienny wg IEC 60068-2-30: cykl 24-godzinny, 55°C, wilgotność względna 93%, 96 godz.
Temperatura otoczeniaPracaRobocza temperatura otoczenia min.
-25 °C
Temperatura otoczeniaPracaRobocza temperatura otoczenia maks.
+60 °C
Temperatura otoczeniaPrzechowywanie
- 40 - 85 °C
Położenie montażowe
dowolne, zgodne z wymaganiami
Wytrymałość udarowa mechaniczna
Class 2
stopień ochronyZaciski
IP20
stopień ochronyObudowa
IP50
Przekrój doprowadzeńprzewód pojedynczy
1 x 0.5-2.5 (1 x 18-14 AWG) mm2
Przekrój doprowadzeńLinka z tulejką
2 x 0.5-1.5 (2 x 18-16 AWG) mm2
Śrubokręt do śrub o łbie rowkowym
5.5 x 0.8 mm
moment dokręcenia
0.6 - 0.8 Nm
Zamocowanie
Mocowanie zatrzaskowe na szynie DIN IEC/EN 60715
MTBF (średni czas pracy między awariami)
424832 h
Styki
Odporność na udar napięciowy [Uimp]
4000 V AC
Kategoria przepięciowa / stopień zanieczyszczenia
III/3
Zasilanie
Napięcie zasilające
180 - 280 V AC, 50/60/400 Hz
Tolerancja napięciowa
0.85 - 1.1 x Uc
Pobór mocy
3 VA
częstotliwość znamionowa [f]
50 - 60 Hz
Czas załączenia
100 % ED
Obwód czasowy
Czas opóźnienia zadziałania
0.25 s
Czas opóźnienia opadania
Adjustable from 0.1 – 30 s
Błąd czasowy napięcia zasilającego
≦ 0.5 %
Błąd czasowy zakresu temperatur
≦ 0.06 %/°C
Obwody pomiarowe
Częstotliwość
50/60 ± 10 % Hz
Histereza
0…5 %
Częstotliwość
50/60 ± 10 % Hz
Cykl pomiarowy
maks. 50 ms
Błąd temperatury
≦ 0.06 %/°C
Błąd napięcia zasilającego
≦ 0.5 %
Wyświetlanie stanu
Napięcie zasilające
LED yellow
Za wysokie napięcie
Dioda, czerwona: F1 wł.
Za niskie napięcie
Dioda, czerwona: F2 wł.
Sygnalizator statusu (LED)
Światło żółte ciągłe: Zakres napięcia zasilającego
Światło żółte ciągłe (R): Przekaźnik pod napięciem
Światło żółte pulsujące (R/T): Opóźnienie czasu pracy
Światło czerwone ciągłe (F1 i F2): Asymetria
Światło czerwone ciągłe (F1): Za wysokie napięcie
Światło czerwone ciągłe (F2): Za niskie napięcie
Czerwony: Światło F1 ciągłe, F2 pulsujące: Brak fazy
Światło czerwone F1 ciągłe i F2 pulsujące: Przewód neutralny bez obudowy
Światło czerwone pulsujące (naprzemiennie F1 i F2): Błąd kolejności faz
Styki wyjść przekaźnikowych
Znamionowe napięcie pracy [Ue]
250 V AC
Znamionowy prąd pracy [Ie]AC-12 przy 230 V [Ie]
4 A
Znamionowy prąd pracy [Ie]AC-15 przy 230 V [Ie]
3 A
Znamionowy prąd pracy [Ie]DC-12 przy 24 V [Ie]
4 A
Znamionowy prąd pracy [Ie]DC-13 przy 24 V [Ie]
2 A
Minimum Switching capacity
10 mA / 24 V
Trwałość, elektryczna (AC-12/230 V/4 A) [cykle łączenia]Trwałość, elektryczna [cykle łączenia]
> 0.1 x 106
odporność na zwarciamaks. bezpiecznik topikowy [flink/gL]
5 A
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
Kompatybilność elektromagnetyczna
IEC/EN 61000-6-2
ESD [Wyładowanie powietrzne/stykowe]
IEC/EN 61000-4-2 Level 3 kV
Odporność na promieniowanie wys. częst.
IEC/EN 61000-4-3 Level 3
Burst
IEC/EN 61000-4-4 Level 3
Udar
IEC/EN 61000-4-5 Level 4
Sterowane mocą wys. częst.
IEC/EN 61000-4-6 Level 3

Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Robocza temperatura otoczenia min.
-25 °C
Robocza temperatura otoczenia maks.
+60 °C

Dane techniczne zgodne z ETIM 8.0

Relays (EG000019) / Phase monitoring relay (EC001441)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Rozdzielnice niskonapięciowe / Urządzenie nadzorujące (rozdzielnice niskonapięciowe) / Urządzenie nadzoru fazy (ecl@ss10.0.1-27-37-18-03 [AKF097014])
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
With detachable clamps
Nie
Rated control supply voltage Us at AC 50HZ
180 - 280
Rated control supply voltage Us at AC 60HZ
180 - 280
Rated control supply voltage Us at DC
0 - 0
Voltage type for actuating
AC
Phase sequence monitoring
Tak
Phase failure detection
Tak
Function under voltage detection
Tak
Function over voltage detection
Tak
Phase imbalance monitoring
Tak
Zakres pomiarowy napięcia
180 - 280
Min. adjustable delay-on energization time
0,1
Max. permitted delay-on energization time
30
Min. adjustable off-delay time
0,1
Max. permitted off-delay time
30
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Liczba styków przełącznych
2
Szerokość
22.5
Wysokość
85.6
Głębokość
103.7

Aprobaty

Product Standards
IEC 255-6; UL 508; CSA-22.2 No. 14-05; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR, NKCR7
CSA File No.
UL report valid
CSA Class No.
3211-03
North America Certification
UL listed, certified by UL for use in Canada

Wymiary

2430DIM-2