184769 EMR6-AWN280-K-1
Fasebewaking, Multifunctioneel, 180 - 280 V AC, 50/60/400 Hz
Alternate Catalog No.
EMR6-AWN280-K-1
Fasebewaking, Assortiment: Meet- en bewakingsrelais EMR, Multifunctioneel, Voedingsspanning uit het meetkring, Opkom- of afvalvertraing: geen = 0 of instelbaar 0,1 tot 30 s, Drempelwaarde en asymmetrie instelbaar 2 – 25 % van de gemiddelde waarde van de fasespanningen, Automatische fasevolgordecorrectie (uitschakelbaar), Ook voor eenfasenetten geschikt., Bewakingsspanning per fase: UN= 180 - 280 V AC, 50/60/400 Hz V AC, Bewaking van: Fasevolgorde (uitschakelbaar), Fase-uitval, Overspanning, Onderspanning, Asymmetrie, Nulleiderbreuk, Voedingsspanning: 180 - 280 V AC, 50/60/400 Hz, inbouwpositie: willekeurig, Bevestiging: Clipbevestiging DIN-rail IEC/EN 60715, breedte: 22.5 mm, normen en bepalingen: IEC, UL, CSA, CCC, GL
Leveringsprogramma
Assortiment
Meet- en bewakingsrelais EMR
Basisfunctie
Fasebewaking
Functie
Multifunctioneel
Voedingsspanning uit het meetkring
Opkom- of afvalvertraing: geen = 0 of instelbaar 0,1 tot 30 s
Drempelwaarde en asymmetrie instelbaar 2 – 25 % van de gemiddelde waarde van de fasespanningen
Automatische fasevolgordecorrectie (uitschakelbaar)
Ook voor eenfasenetten geschikt.
Opkom- of afvalvertraing: geen = 0 of instelbaar 0,1 tot 30 s
Drempelwaarde en asymmetrie instelbaar 2 – 25 % van de gemiddelde waarde van de fasespanningen
Automatische fasevolgordecorrectie (uitschakelbaar)
Ook voor eenfasenetten geschikt.
Bewakingsspanning per fase [UN]
180 - 280 V AC, 50/60/400 Hz (L1-N) V AC
Bewaking van
Fasevolgorde (uitschakelbaar)
Fase-uitval
Overspanning
Onderspanning
Asymmetrie
Nulleiderbreuk
Fase-uitval
Overspanning
Onderspanning
Asymmetrie
Nulleiderbreuk
Voedingsspanning
180 - 280 V AC, 50/60/400 Hz
breedte
22.5 mm
Technische gegevens
Algemeen
normen en bepalingen
IEC, UL, CSA, CCC, GL
levensduur, mechanisch [Schakelingen]
30 x 106
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte cyclisch conform IEC 60068-2-30: 24 uurs cyclus, 55° C, 93% relatieve vochtigheid, 96 uur
omgevingstemperatuurBedrijfBedrijfsomgevingstemperatuur min.
-25 °C
omgevingstemperatuurBedrijfBedrijfsomgevingstemperatuur max.
+60 °C
omgevingstemperatuurOpslag
- 40 - 85 °C
inbouwpositie
willekeurig
schokbestendigheid
Class 2
BeschermingsgraadKlemmen
IP20
Beschermingsgraadkast
IP50
AansluitdiametersEenaderig
1 x 0.5-2.5 (1 x 18-14 AWG) mm2
AansluitdiametersSoepel met adereindhuls
2 x 0.5-1.5 (2 x 18-16 AWG) mm2
schroevendraaier
5.5 x 0.8 mm
aandraaimoment
0.6 - 0.8 Nm
Bevestiging
Clipbevestiging DIN-rail IEC/EN 60715
MTBF (mean time between failure)
424832 u
Stroombanen
Nom. stootspanningsvastheid [Uimp
]
4000 V AC
Overspanningscategorie/vervuilingsgraad
III/3
Voedingsspanning
Voedingsspanning
180 - 280 V AC, 50/60/400 Hz
spanningszekerheid
0.85 - 1.1 x Uc
opgenomen vermogen
3 VA
Nom. frequentie [f]
50 - 60 Hz
inschakelduur
100 % ID
Tijdkring
opkomvertragingstijd
0,25 s
afvalvertragingstijd
Instelbaar van 0.1, 30 s
tijdfout binnen voedingsspanning
0.5 %
tijdfout binnen temperatuurbereik
≦ 0.06 %/C
Meetkring
Frequentie
50/60 ± 10 % Hz
Hysterese
0…5 %
Frequentie
50/60 ± 10 % Hz
meetcyclus
max. 50 ms
temperatuurfout
≦ 0.06 %/C
fout binnen voedingsspanning
≦ 0.5 %
Toestandsweergave
voedingsspanning
LED geel
Overspanning
LED rood: F1 aan
Onderspanning
LED rood: F2 aan
Toestandsindicatie (LED)
geel, brandt: voedingsspanning
geel, brandt (R): relais aangetrokken
geel, knippert (R/T): vertragingstijd loopt
rood, brandt (F1 & F2): asymmetrie
rood, brandt (F1): overspanning
rood, brandt (F2): onderspanning
rood: F1 brandt, F2 knippert: faseuitval
rood, F1 brandt & F2 knippert: nulleiderbreuk
rood, knippert (F1 & F2 afwisselend): fasevolgordefout
geel, brandt (R): relais aangetrokken
geel, knippert (R/T): vertragingstijd loopt
rood, brandt (F1 & F2): asymmetrie
rood, brandt (F1): overspanning
rood, brandt (F2): onderspanning
rood: F1 brandt, F2 knippert: faseuitval
rood, F1 brandt & F2 knippert: nulleiderbreuk
rood, knippert (F1 & F2 afwisselend): fasevolgordefout
stroombanen relaisuitgangen
nominale bedrijfsspanning [Ue
]
250 V AC
Nom. bedrijfsstroom [Ie
]AC-12 bij 230 V [Ie
]
4 A
Nom. bedrijfsstroom [Ie
]AC-15 bij 230 V [Ie
]
3 A
Nom. bedrijfsstroom [Ie
]DC-12 bij 24 V [Ie
]
4 A
Nom. bedrijfsstroom [Ie
]DC-13 bij 24 V [Ie
]
2 A
Minimum Switching capacity
10 mA / 24 V
Levensduur, elektrisch (AC-12/230 V/4 A) [schakelingen]levensduur, elektrisch [schakelingen]
> 0.1 x 106
kortsluitvastheidmax. smeltzekering [snel/gL]
5 A
Elektromagnetische compatibiliteit
Elektromagnetische compatibiliteit
IEC/EN 60947-6-2
ESD [Lucht- / Contactontlading]
IEC/EN 61000-4-2 Level 3 kV
HF-ongevoeligheid
IEC/EN 61000-4-3 Level 3
Burst
IEC/EN 61000-4-4 Level 3
Surge
IEC/EN 61000-4-5 Level 4
HF via kabel
IEC/EN 61000-4-6 Level 3
Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439
Bedrijfsomgevingstemperatuur min.
-25 °C
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.
+60 °C
Technische gegevens ETIM 8.0
Relais (EG000019) / Fasebewakingsrelais (EC001441)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Laagspanning-schakeltechniek / Bewakingsapparaat (laagspanningsschakeltechniek) / Fasebewakingsapparaat (ecl@ss10.0.1-27-37-18-03 [AKF097014])
Uitvoering elektrische aansluiting
Schroefaansluiting
Met afneembare klemmen
Nee
Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ
180 - 280 V
Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ
180 - 280 V
Nom. stuurspanning Us bij DC
0 - 0 V
Type stuurspanning
AC
Fasevolgordebewakingsfunctie
Ja
Fase-uitvalfunctie
Ja
Functie onderspanningsdetectie
Ja
Functie overspanningsdetectie
Ja
Fase-onbalansfunctie
Ja
Spanningsmeetbereik
180 - 280 V
Min. instelbare opkomvertragingstijd
0,1 s
Max. toegestane opkomvertragingstijd
30 s
Min. instelbare afvalvertragingstijd
0,1 s
Max. toegestane afvalvertragingstijd
30 s
Aantal contacten als verbreekcontact
0
Aantal contacten als maakcontact
0
Aantal contacten als wisselcontact
2
Breedte
22.5 mm
Hoogte
85.6 mm
Diepte
103.7 mm
Goedkeuringen
Product Standards
IEC 255-6; UL 508; CSA-22.2 No. 14-05; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR, NKCR7
CSA File No.
UL report valid
CSA Class No.
3211-03
North America Certification
UL listed, certified by UL for use in Canada
-
(Web)
DWG-bestanden
edz-bestanden
Step-bestanden
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center