184769 EMR6-AWN280-K-1
Faseovervåkingsrelé
Alternate Catalog No.
EMR6-AWN280-K-1
EL-Nummer
4101965
Faseovervåkingsrelé, Sortiment: Måle- og overvåkingsrelé EMR, mutfunksjonell, Spenningsforsyning fra målekretsen, Tilslags- og frafallsforsinkelse: ingen = 0 eller justerbar 0,1 - 30 s, Ubalanse-grenseverdier justerbare i 2 - 25% av middelverdien av fasespenninger, Automatisk fasesekvenskorreksjon (kan deaktiveres), Passer også for enfasede nettverk., Overvåkingsspenning per fase: UN= 180 - 280 V AC, 50/60/400 Hz V AC, Overvåking av: Phase sequence (can be deactivated), Faseutfall, Overspenning, Underspenning, Asymmetri, Brudd på nøytralleder, Forsyningsspenning: 180 - 280 V AC, 50/60/400 Hz, Monteringsposisjon: etter ønske, feste: Smekkfeste DIN-skinne IEC/EN 60715, Bredde: 22.5 mm, Standarder og bestemmelser: IEC, UL, CSA, CCC, GL
Leveringsprogram
Sortiment
Måle- og overvåkingsrelé EMR
Grunnfunksjon
Faseovervåkingsrelé
Funksjon
mutfunksjonell
Spenningsforsyning fra målekretsen
Tilslags- og frafallsforsinkelse: ingen = 0 eller justerbar 0,1 - 30 s
Ubalanse-grenseverdier justerbare i 2 - 25% av middelverdien av fasespenninger
Automatisk fasesekvenskorreksjon (kan deaktiveres)
Passer også for enfasede nettverk.
Tilslags- og frafallsforsinkelse: ingen = 0 eller justerbar 0,1 - 30 s
Ubalanse-grenseverdier justerbare i 2 - 25% av middelverdien av fasespenninger
Automatisk fasesekvenskorreksjon (kan deaktiveres)
Passer også for enfasede nettverk.
Overvåkingsspenning per fase [UN]
180 - 280 V AC, 50/60/400 Hz (L1-N) V AC
Overvåking av
Phase sequence (can be deactivated)
Faseutfall
Overspenning
Underspenning
Asymmetri
Brudd på nøytralleder
Faseutfall
Overspenning
Underspenning
Asymmetri
Brudd på nøytralleder
Forsyningsspenning
180 - 280 V AC, 50/60/400 Hz
Bredde
22.5 mm
Tekniske data
Generelt
Standarder og bestemmelser
IEC, UL, CSA, CCC, GL
Levetid, mekanisk [Bryteroperasjoner]
30 x 106
Klimamotstandsdyktighet
Damp heat, cyclical to IEC 60068-2-30: 24 h cycle, 55° C, 93% relative humidity, 96 h
OmgivelsestemperaturDriftOmgivelsestemperatur ved drift min.
-25 °C
OmgivelsestemperaturDriftOmgivelsestemperatur ved drift maks.
+60 °C
OmgivelsestemperaturLagring
- 40 - 85 °C
Monteringsposisjon
etter ønske
Motstand mot mekanisk støt
Class 2
KapslingsklasseKlemmer
IP20
Kapslingsklassehus
IP50
Klemmekapasitetentrådet
1 x 0.5-2.5 (1 x 18-14 AWG) mm2
Klemmekapasitetfintrådet med klemring
2 x 0.5-1.5 (2 x 18-16 AWG) mm2
Flat skrutrekker
5.5 x 0.8 mm
Tiltrekkingsmoment
0.6 - 0.8 Nm
feste
Smekkfeste DIN-skinne IEC/EN 60715
MTBF (gjennomsnittlig driftstid mellom svikt)
424 832 timer
Strømbaner
Nominell spenningspulsmotstand [Uimp]
4000 V AC
Overspenningskatergori/forurensningsgrad
III/3
Spenningsforsyning
Forsyningsspenning
180 - 280 V AC, 50/60/400 Hz
Spenningstoleranse
0.85 - 1.1 x Uc
Inngangseffekt
3 VA
Nominell frekvens [f]
50 - 60 Hz
Innkoblingsvarighet
100 % ED
Tidskrets
Responsforsinkelse
0.25 s
Utløsningsforsinkelse
Adjustable from 0.1 – 30 s
Tidsfeil innenfor forsyningsspenning
≦ 0.5 %
Time error within temperature range
0.06 %/°C
Målekretser
Frekvens
50/60 ± 10 % Hz
Hysterese
0…5 %
Frekvens
50/60 ± 10 % Hz
Measuring cycle
50 ms
Temperature error
0.06 %/°C
Error within supply voltage
0.5 %
Tilstandsvisning
Supply voltage
LED yellow
Overspenning
LED red: F1 on
Undervoltage
LED red: F2 on
Statusindikator (LED)
Gul, fast: Matespenningsområde
Gul, fast (R): Relé magnetisert
Gul, blinkende (R/T) Forsinkelsestid drift
Rød, fast (F1 og F2): Ubalanse
Rød, fast (F1): Overspenning
Rød, fast (F2): Underspenning
Rød: F1 fast, F2 blinker: Fasesvikt
Rød, F1 fast og F2 blinkende: Åpen nøytral leder
Rød, blinkende (F1 og F2 vekselvis): Fasesekvensfeil
Gul, fast (R): Relé magnetisert
Gul, blinkende (R/T) Forsinkelsestid drift
Rød, fast (F1 og F2): Ubalanse
Rød, fast (F1): Overspenning
Rød, fast (F2): Underspenning
Rød: F1 fast, F2 blinker: Fasesvikt
Rød, F1 fast og F2 blinkende: Åpen nøytral leder
Rød, blinkende (F1 og F2 vekselvis): Fasesekvensfeil
Kontakter reléutganger
Måledriftsspenning [Ue]
250 V AC
Nominell strøm [Ie]AC-12 ved 230 V [Ie]
4 A
Nominell strøm [Ie]AC-15 med 230 V [Ie]
3 A
Nominell strøm [Ie]DC-12 ved 24 V [Ie]
4 A
Nominell strøm [Ie]DC-13 ved 24 V [Ie]
2 A
Minimum Switching capacity
10 mA / 24 V
Levetid, elektrisk (AC-12/230 V/4 A) [Bryteroperasjoner]Levetid, elektrisk [Bryteroperasjoner]
> 0.1 x 106
Kortslutningsstyrkemaksimal smeltesikring [kvikk/gL]
5 A
Elektromagnetisk komptatibilitet (EMC)
Elektromagnetisk kompatibilitet
IEC/EN 60947-6-2
ESD [Luft-/kontaktutlading]
IEC/EN 61000-4-2 level 3 kV
HF-immunity to radiation
IEC/EN 61000-4-3 level 3
Støt
IEC/EN 61000-4-4 level 3
Spenningsstøt
IEC/EN 61000-4-5 Level 4
HF-immunity to line-conducted interference
IEC/EN 61000-4-6 level 3
Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439
Omgivelsestemperatur ved drift min.
-25 °C
Omgivelsestemperatur ved drift maks.
+60 °C
Tekniske data etter ETIM 8.0
Relays (EG000019) / Faseovervåkingsrelé (EC001441)
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Monitoring equipment (low-voltage switch technology) / Asymmetry monitoring equipment (ecl@ss10.0.1-27-37-18-03 [AKF097014])
Type strømtilkobling
Skrukobling
Med avtakbare klemmer
Nei
Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ
180 - 280
Nominell matespenning Us ved AC 60 HZ
180 - 280
Nominell matespenning Us ved DC
0 - 0
Spenningstype for betjening
AC
Fasesekvensovervåking
Ja
Funksjon fasesviktovervåking
Ja
Funksjon underspenningsgjenkjenning
Ja
Funksjon overspenninggjenkjenning
Ja
Funksjon assymetrigjenkjenning
Ja
Spenningsmåleområde
180 - 280
Minimum innstillbar tilslags tidsforsinkelse
0,1
Maksimalt tillatte tilsalgs tidsforsinkelse
30
Minimum innstillbar frafalls tidsforsinkelse
0,1
Maksimalt tillatt frafalls tidsforsinkelse
30
Antall NC-kontakter
0
Antall NO-kontakter
0
Antall vekselkontakter
2
Bredde
22.5
Høyde
85.6
Dybde
103.7
Godkjenninger
Product Standards
IEC 255-6; UL 508; CSA-22.2 No. 14-05; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR, NKCR7
CSA File No.
UL report valid
CSA Class No.
3211-03
North America Certification
UL listed, certified by UL for use in Canada
-
(Web)
DWG-filer
EDZ-filer
STEP-filer
EU
UK
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center