Программа поставок

Ассортимент
Дополнительное оснащение
Принадлежности
Выдвижной вариант монтажа
Принадлежности
Блоки подключения управляющих контактов для выдвижного варианта монтажа (выключатель в кассете)
4-точечные рядные клеммы для подключения контрольных проводов, 12 блоков
Применяемое для
IZMX16…W, INX16…W
IZMX40…W, INX40…W
Метод монтажа
Выдвижной вариант монтажа

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Мин. рабочая температура
-25 °C
Макс. рабочая температура
+70 °C

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Distribution terminal block (EC000276)
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Зажимы, клеммы (кроме воздушных линий) / Control line board (ecl@ss10.0.1-27-14-11-47 [BAA026013])
Core cross section
1.5 mm²
Number of poles
0
With seal head
No