Dodavatelský program

Sortiment
Příslušenství
Accessories
Withdrawable units
Accessories
Control circuit terminal blocks for withdrawable units (circuit-breaker in cassette)
4-point terminal blocks for control circuit terminals, 12 units
Použitelný pro
IZMX16…W, INX16…W
IZMX40…W, INX40…W
Montážní jednotky
Výsuvné jednotky

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Provozní teplota okolí min.
-25 °C
Provozní teplota okolí max.
+70 °C

Technická data podle ETIM 7.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Distribution terminal block (EC000276)
Elektrotechnika, automatizacní technika a technika rízení procesu / Elektroinstalacní zarízení, prístroj / Svorka (mimo venkovní vedení) / Svorka rídícího vedení (ecl@ss10.0.1-27-14-11-47 [BAA026013])
Core cross section
1.5 mm²
Number of poles
0
With seal head
No