Leveringsprogramma

Assortiment
Open vermogensautomaten, lastscheider
Assortiment
Open vermogensautomaat
Stroombereik
Tot 4000 A
Beveiligingsfunctie
Selectieve beveiliging
Inbouwtechniek
Vast ingebouwd
Hoofdaansluitingen moeten separaat besteld worden.
Bouwgrootte
IZMX40
Afschakeltechniek
Elektronische beveiliging
Norm/goedkeuring
IEC
Aantal polen
4-polig
beschermingsgraad
IP31 met deurafdichtingsframe, IP55 met beschermkap
geschikt voor zoneselectiviteit
met uitgebreide toebehoren optioneel naderhand monteerbaar
Nominale bedrijfsstroom = nominale continu stroom [In = Iu]
800 A
tot 440 V 50/60 Hz [Icu ]
85 kA
tot 440 V 50/60 Hz [Ics ]
85 kA
Thermische beveiliging min. [Ir ]
320 A
Thermische beveiliging max. [Ir ]
800 A
niet vertraagd [Ii = In x …]
2 - 15, OFF
vertraagd [Isd = Ir x …]
1,5 - 10

Technische gegevens

Algemeen
normen en bepalingen
IEC/EN 60947
omgevingstemperatuurOpslag [ϑ]
-20 - +70 °C
omgevingstemperatuurOmgevingstemperatuur
-20 - +70 °C
inbouwpositie
123N098
123N099
Gebruikscategorie
B
beschermingsgraad
IP31 met deurafdichtingsframe, IP55 met beschermkap
voedingsrichting
Willekeurig
Hoofdstroombanen
nominale stroom = nominale continu stroom [In = Iu ]
800 A
Nominale continu stroom bij 50 °C [Iu ]
800 A
Nominale continu stroom bij 60 °C [Iu ]
800 A
Nominale continu stroom bij 70 °C [Iu ]
800 A
Nom. stootspanningsvastheid [Uimp ]
12000 V AC
nominale bedrijfsspanning [Ue ]
690 V AC
Toepassing in IT-net tot [U]
440 V
Overspanningscategorie/vervuilingsgraad
III/3
nom. isolatiespanning [Ui]
1000 V
Schakelvermogen
Nominale kortsluitinschakelvermogen [Icm ]tot 440 V 50/60 Hz [Icm ]
187 kA
Nominale kortsluitinschakelvermogen [Icm ]tot 690 V 50/60 Hz [Icm ]
166 kA
nominale piekstroom 50/60 Hzt = 1 s [Icw ]
85 kA
nominale piekstroom 50/60 Hzt = 3 s [Icw ]
66 kA
nominale kortsluit afschakelvermogen Icn [Icn ]Icu IEC/EN 60947 schakelvolgorde O-t-COtot 240 V 50/60 Hz [Icu ]
85 kA
nominale kortsluit afschakelvermogen Icn [Icn ]Icu IEC/EN 60947 schakelvolgorde O-t-COtot 440 V 50/60 Hz [Icu ]
85 kA
nominale kortsluit afschakelvermogen Icn [Icn ]Icu IEC/EN 60947 schakelvolgorde O-t-COtot 690 V 50/60 Hz [Icu ]
75 kA
nominale kortsluit afschakelvermogen Icn [Icn ]Ics conform IEC/EN 60947 schakelvolgorde O-t-CO-t-COtot 240 V 50/60 Hz [Ics ]
85 kA
nominale kortsluit afschakelvermogen Icn [Icn ]Ics conform IEC/EN 60947 schakelvolgorde O-t-CO-t-COtot 440 V 50/60 Hz [Ics ]
85 kA
nominale kortsluit afschakelvermogen Icn [Icn ]Ics conform IEC/EN 60947 schakelvolgorde O-t-CO-t-COtot 690 V 50/60 Hz [Ics ]
75 kA
schakeltijdInschakeltijd via inschakelspoel
35 ms
schakeltijdTotale afschakeltijd via arbeidsstroomafschakelspoel
35 ms
schakeltijdTotale afschakeltijd via onderspanningsafschakelspoel
40 ms
schakeltijdTotale afschakeltijd bij onvertraagde kortsluitafschakeling (tot volledige vlamboogblussing)
≦ 52 ms
Levensduurlevensduur, mechanisch [Schakelcycli (AAN/UIT)]
12500
LevensduurLevensduur, mechanisch met onderhoud [Schakelcycli (AAN/UIT)]
25000.
Levensduurlevensduur, elektrisch [Schakelcycli (AAN/UIT)]
10000
LevensduurLevensduur, elektrisch met onderhoud [Schakelcycli (AAN/UIT)]
20000.
max. schakelfrequentie [Schakelingen/h]
60
Verliesvermogen bij nominale stroom Invast ingebouwd
25 W
Gewicht
vast ingebouwd4-polig
56 kg
Aansluitdiameters
Cu-railvast ingebouwdzwart
1 x 60 x 10 mm
Het betreft hierbij waarden, die in eigen installaties worden gebruikt. De waarden zijn afhankelijk van de temperatuur, die bij de schakelaar heerst en wordt beïnvloed door de omgevingstemperatuur, de beschermingsklasse (IP), de inbouwhoogte, de afschotting en eventueel externe beluchting. Daardoor kan afhankelijk van het individuele installatieconcept een "derating" resulteren, die dan weer door een doorsnedevergroting kan worden gecompenseerd. Uitsluitsel daarover geven opwarmingsbeproevingen in de individuele schakelinstallatie.

Toegelaten continue stroom voor vermogensschakelaars die bij uiteenlopende temperaturen binnen een schakelinstallatie worden ingezet. De te verwachten binnentemperaturen kunnen volgens de toepasselijke IEC-voorschriften ingeschat worden.

Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439

Technische gegevens ontwerpverificatie
Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen [In]
800 A
Verliesvermogen van het bedrijfsmiddel, stroomafhankelijk [Pvid]
25 W
Bedrijfsomgevingstemperatuur min.
-20 °C
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.
+70 °C
Typebeproeving IEC/EN 61439
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.2 Corrosiebestendigheid
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.3.1 Warmtebestendigheid van omhulling
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.3.2 Bestendigheid van kunststoffen tegen normale warmte
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.3.3 Bestendigheid van kunststoffen tegen buitengewone warmte
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.4 Bestendigheid tegen UV-straling
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.5 Optillen
Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.6 Slagtest
Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.7 Opschriften
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.3 Beschermingsgraad van omhullingen
Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.4 Lucht- en kruipwegen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.5 Beveiliging tegen elektrische schokken
Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.6 Inbouw van bedrijfsmiddelen
Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.7 Interne stroomcircuits en verbindingen
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.8 Aansluitingen van extern ingevoerde aders
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.9 Isolationseigenschaften10.9.2 Bedrijfsfrequente stootspanningsvastheid
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.9 Isolationseigenschaften10.9.3 Stootspanningsvastheid
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.9 Isolationseigenschaften10.9.4 Beproeving van omhullingen van kunststof
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.10 Opwarming
Verwarmingsberekening is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. Eaton levert de gegevens over vermogensverlies van de apparaten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. De specificaties van de schakelapparaten moeten worden aangehouden.
10.12 EMC
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. De specificaties van de schakelapparaten moeten worden aangehouden.
10.13 Mechanische functie
Voor het apparaat is aan de eisen voldaan, voor zover informatie van de montagehandleiding (IL) in acht worden genomen.

Technische gegevens ETIM 7.0

Laagspanning schakelapparaten (EG000017) / Vermogensschakelaar (EC000228)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Laagspanning-schakeltechniek / Vermogensschakelaar, vermogensscheidingsschakelaar (LS) / Vermogensschakelaar voor trafo-, generator- en installatiebescherming (ecl@ss10.0.1-27-37-04-09 [AJZ716013])
Nom. continustroom Iu
800 Amp
Nom. (meet)spanning
690 - 690 Volt
Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, 50 Hz
85 Kiloamp
Instelbereik overbelastingsbeveiliging
400 - 800 Amp
Instelbereik kortstondigvertraagde kortsluitactivering
1600 - 8000 Amp
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging
1600 - 9600 Amp
Geïntegreerde aardsluitingsbeveiliging
Nee
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Railaansluiting
Apparaatbouwvorm
Inbouwapparaat vaste inbouw techniek
Geschikt voor omegarailmontage
Nee
Omegarailmontage optioneel
Nee
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
0
Aantal hulpcontacten als maakcontact
0
Aantal hulpcontacten als wisselcontact
2
Met tripcontact
Ja
Met onderspanningsspoel
Nee
Aantal polen
4
Positie aansluiting hoofdstroomcircuit
Achterzijde
Uitvoering van het bedieningselement
Druktoets
Compleet apparaat incl. beveiligingsunit
Ja
Motoraandrijving geïntegreerd
Nee
Motoraandrijving optioneel
Ja
Beschermingsgraad (IP)
IP31

Afmetingen

1230DIM-400
① Deur
② Contactoppervlakken flensaansluiting