Program dostaw
Asortyment
Styczniki mocy
Aplikacja
Stycznik mocy DC
Grupa asortymentowa
Urządzenia komfortowe powyżej 170 A
Wskazówki
Styczniki DILDC posiadają elektroniczny system gaszenia łuków elektrycznych. Dlatego należy przestrzegać wartości granicznych zawartych w danych technicznych, a szczególnie podanych zdolności włączania i wyłączania. Otwarcie urządzenia prowadzi do natychmiastowej utraty ważności gwarancji.
Wbudowany układ ochronny w elektronice sterującej.
Wbudowany układ ochronny w elektronice sterującej.
Sposób podłączenia
podłączenia na śrubę
Znamionowy prąd pracy Ie otwarty
DC-1Wskazówka
Ie przy 60°C
DC-11000 V [Ie]
300 A
do łączenia z modułem wyłącznika pomocniczego
DILM820-XHI…
Napięcie uruchamiania
RDS 250: 110 - 250 V 40 - 60 Hz/110 - 350 V DC
Rodzaj prądu AC/DC
Praca AC i DC
Wyposażenie w styki
Z = Zestyk zwierny
2 zestyk zwierny
R = Styki rozwierne
2 R
Styk pomocniczy
możliwe warianty w dostawianiu łączników pomocniczych
bocznie: 2 x DILM820-XHI11(V)-SI; 2 x DILM820-XHI11-SA
Dane Techniczne
Dane ogólne
Normy i przepisy
EN60947-4-1, EN60947-5-1
Trwałość, mechanicznaz uruchamianiem AC [cykle łączenia]
1 x 106
Trwałość, mechanicznaz uruchamianiem DC [cykle łączenia]
1 x 106
Częstotliwość załączania, mechanicznaz uruchamianiem AC [cykle łączenia/godz.]
1000
Częstotliwość załączania, mechanicznaz uruchamianiem DC [cykle łączenia/godz.]
1000
maksymalna częstotliwość załączaniaelektrycznie (styczniki bez przekaźnika przeciążeniowego) [cykle łączenia/godz.]
100
Wytrzymałość klimatyczna
Klimat wilgotny/ciepły, stały, wg IEC 60068-2-78
Klimat wilgotny/ciepły, zmienny, wg IEC 60068-2-30
Klimat wilgotny/ciepły, zmienny, wg IEC 60068-2-30
Temperatura otoczeniaotwarte
-40 - +70 °C
Temperatura otoczeniazabudowany
- 40 - + 40 °C
Temperatura otoczeniaPrzechowywanie
- 40 - + 80 °C
Wytrymałość udarowa mechaniczna (IEC/EN 60068-2-27)Udar półsinus 10 msGłówny element łączeniowyZestyk zwierny
10 g
Wytrymałość udarowa mechaniczna (IEC/EN 60068-2-27)Udar półsinus 10 msPomocniczy element łączeniowyZestyk zwierny
10 g
Wytrymałość udarowa mechaniczna (IEC/EN 60068-2-27)Udar półsinus 10 msPomocniczy element łączeniowyStyk rozwierny
8 g
Stopień ochrony
IP00
Zabezpieczenie przed dotknięciem w wypadku pionowego dotknięcia od przodu (EN 50274)
Osłony głównych zacisków zabezpieczone przed przypadkowym kontaktem z palcami lub wierzchem dłoni
Wysokość ustawienia
maks. 2000 m
CiężarCiężar
7.5 kg
Przekrój doprowadzeń głównego przewoducienkożyłowy z końcówką kablową
50 - 240 mm2
Przekrój doprowadzeń głównego przewoduwielożyłowy z końcówką kablową
50 - 240 mm2
Przekrój doprowadzeń głównego przewoduDrut lub linka
1/0 - 500 MCM AWG
Przekrój doprowadzeń głównego przewoduSzyna [Szerokość]
40 mm
Śruba przyłączeniowa przewodu głównego
M10
moment dokręcenia
24 Nm
Przekrój doprowadzeń przewodu pomocniczegoprzewód pojedynczy
1 x (0,75 - 2,5)
2 x (0,75 - 2,5) mm2
2 x (0,75 - 2,5) mm2
Przekrój doprowadzeń przewodu pomocniczegoLinka z tulejką
1 x (0,75 - 2,5)
2 x (0,75 - 2,5) mm2
2 x (0,75 - 2,5) mm2
Przekrój doprowadzeń przewodu pomocniczegojedno- lub wielożyłowy
2 x (18 - 12) AWG
Śruba przyłączeniowa przewodu pomocniczego
M3,5
moment dokręcenia
1,2 Nm
NarzędziePółprzewodnikRozmiar klucza
16 mm
NarzędziePrzewód pomocniczyŚrubokręt pozidriv
2 Wielkość
NarzędziePrzewód pomocniczyŚrubokręt do śrub o łbie rowkowym
0,8 x 5,5
1 x 6 mm
1 x 6 mm
Główne tory prądowe
Odporność na udar napięciowy [Uimp]
8000 V
Kategoria przepięciowa / stopień zanieczyszczenia
III/3
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]
1000 V DC
Znamionowe napięcie pracy [Ue]
1000 V DC
Bezpieczne odłączanie zgodnie z EN 61140między wejściami sterowania a stykami głównymi
1000 V
Bezpieczne odłączanie zgodnie z EN 61140między modułami wyłącznika pomocniczego a stykami głównymi
1000 V
Bezpieczne odłączanie zgodnie z EN 61140między stykami
1000 V
Zdolność włączania
450 A
Zdolność wyłączeniowa 220 V 230 V
450 A
Zdolność wyłączeniowa 380 V 400 V
450 A
Zdolność wyłączeniowa 500 V
450 A
Zdolność wyłączeniowa 660 V 690 V
450 A
Zdolność wyłączeniowa 1000 V
450 A
odporność na zwarciaZabezpieczenie przeciwzwarciowe, maks. bezpiecznik topikowyRodzaj przyporządkowania „2“400 V DC [gR 1000 V DC]
450 (maks. prąd zwarciowy 6 kA) A
odporność na zwarciaZabezpieczenie przeciwzwarciowe, maks. bezpiecznik topikowyRodzaj przyporządkowania „2“690 V DC [gR 1000 V DC]
450 (maks. prąd zwarciowy 6 kA) A
odporność na zwarciaZabezpieczenie przeciwzwarciowe, maks. bezpiecznik topikowyRodzaj przyporządkowania „2“1000 V DC [gR 1000 V DC]
450 (maks. prąd zwarciowy 6 kA) A
odporność na zwarciaZabezpieczenie przeciwzwarciowe, maks. bezpiecznik topikowyRodzaj przyporządkowania „1“400 V DC [gR 1000 V DC]
450 (maks. prąd zwarciowy 30 kA) A
odporność na zwarciaZabezpieczenie przeciwzwarciowe, maks. bezpiecznik topikowyRodzaj przyporządkowania „1“690 V DC [gR 1000 V DC]
450 (maks. prąd zwarciowy 30 kA) A
odporność na zwarciaZabezpieczenie przeciwzwarciowe, maks. bezpiecznik topikowyRodzaj przyporządkowania „1“1000 V DC [gR 1000 V DC]
450 (maks. prąd zwarciowy 30 kA) A
Napięcie stałe
Znamionowy prąd pracy Ie otwartyDC-1Wskazówka
Ie przy 60°C
Znamionowy prąd pracy Ie otwartyDC-11000 V [Ie]
300 A
Straty ciepła
1-biegunowe, przy Ith
18 W
Napędy elektromagnetyczny
Tolerancja napięciowaUS
110 - 250 V 40-60 Hz
110 - 350 V DC
110 - 350 V DC
Tolerancja napięciowaz uruchamianiem AC [Przyciąganie]
0,7 x US min - 1,15 x US max
Tolerancja napięciowaz uruchamianiem DC [Przyciąganie]
0.7 x US min - 1.15 x US max
Tolerancja napięciowaz uruchamianiem AC [Spadek]
0,2 x US max - 0,6 x US min
Tolerancja napięciowaz uruchamianiem DC [Spadek]
0.2 x US max - 0.6 x US min
Tolerancja napięciowaSterowanie bezpośrednio z PLCUC
24 V DC
Tolerancja napięciowaSterowanie bezpośrednio z PLCUC min - max
15 - 31,2 V DC
Pobór mocy cewki w stanie zimnym i przy 1,0 x USPobór mocy
Transformator sterujący o uk ≦ 6 %
Pobór mocy cewki w stanie zimnym i przy 1,0 x USMoc przyciągania [Przyciąganie]
600 VA
Pobór mocy cewki w stanie zimnym i przy 1,0 x USMoc przyciągania [Przyciąganie]
550 W
Pobór mocy cewki w stanie zimnym i przy 1,0 x USMoc trzymania [Zatrzymanie]
18 VA
Pobór mocy cewki w stanie zimnym i przy 1,0 x USMoc trzymania [Zatrzymanie]
9.5 W
Czas załączenia
100 % ED
Czasy przełączania przy 100% US (wartości orientacyjne)Główny element łączeniowyCzas zwarcia
< 80 ms
Czasy przełączania przy 100% US (wartości orientacyjne)Główny element łączeniowyCzas rozwarcia
< 40 ms
Poziom sygnału PLC (A3 - A4) zgodnie z IEC/EN 61131-2 (typ 2)Stan wysoki
15 V
Poziom sygnału PLC (A3 - A4) zgodnie z IEC/EN 61131-2 (typ 2)Stan niski
5 V
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
Kompatybilność elektromagnetyczna
Niniejszy produkt zostały przystosowany do pracy w pomieszczeniach przemysłowych (otoczenie A). Wykorzystanie w pomieszczeniach mieszkalnych (otoczenie 1) może powodować zakłócenia radiowe, w związku z czym należy przewidzieć dodatkowe działania odkłócające.
Atestowane parametry mocy
Zdolność łączeniowamaksymalna moc silnika1-fazoweGeneral use
300 A
Styk pomocniczyPilot Dutyz uruchamianiem AC
A600
Styk pomocniczyPilot Dutyz uruchamianiem DC
P300
Styk pomocniczyGeneral UseAC
600 V
Styk pomocniczyGeneral UseAC
15 A
Styk pomocniczyGeneral UseDC
250 V
Styk pomocniczyGeneral UseDC
1 A
Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439
Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji
Znamionowy prąd pracy do podania straty mocy [In]
300 A
Strata mocy na biegun, w zależności od prądu [Pvid]
18 W
Strata mocy elementu eksploatacyjnego, w zależności od prądu [Pvid]
0 W
Strata mocy statyczna, niezależnie od prądu [Pvs]
9 W
Zdolność oddawania straty mocy [Pve]
0 W
Robocza temperatura otoczenia min.
-40 °C
Robocza temperatura otoczenia maks.
+70 °C
Certyfikat konstrukcji IEC/EN 61439
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.2 Odporność na korozję
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.3.1 Wytrzymałość cieplna powłoki
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.3.2 Rezystancja materiału izolacyjnego przy normalnym cieple
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.3.3 Rezystancja materiału izolacyjnego przy nietypowym cieple
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.4 Wytrzymałość na działanie promieniowania UV
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.6 Kontrola odporności na uderzenia
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.7 Napisy
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.3 Stopień ochrony powłok
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i prądów pełzających
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.5 Ochrona przed porażeniem elektrycznym
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.6 Montaż elementów eksploatacyjnych
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.7 Wewnętrzne obwody prądowe i połączenia
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.8 Przyłącza przewodów wchodzących z zewnątrz
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9 Właściwości izolacji10.9.2 Wytrzymałość elektryczna o częstotliwości roboczej
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9 Właściwości izolacji10.9.3 Odporność na napięcie udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9 Właściwości izolacji10.9.4 Sprawdzanie powłok z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.10 Nagrzanie
Oszacowanie nagrzania należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Eator dostarczy danych na temat straty mocy aparatów.
10.11 Odporność na zwarcia
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Przestrzegać wytycznych odnośnie aparatów łączeniowych.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Przestrzegać wytycznych odnośnie aparatów łączeniowych.
10.13 Działanie mechaniczne
Spełnienie wymagań w aparacie jest jednoznaczne z przestrzeganiem instrukcji montażu (IL).
Dane techniczne zgodne z ETIM 8.0
Low-voltage industrial components (EG000017) / Power contactor, DC switching (EC002552)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Rozdzielnice niskonapięciowe / Stycznik (niskie napięcia) / Power contactor, d.c. switching (ecl@ss10.0.1-27-37-10-18 [ACN974011])
Rated control supply voltage Us at AC 50HZ
110 - 250
Rated control supply voltage Us at AC 60HZ
110 - 250
Rated control supply voltage Us at DC
110 - 350
Voltage type for actuating
AC/DC
Rated operation power at DC-3 / DC-5 at 440 V
0
Rated operation current Ie at DC-3 / DC-5 at 440 V
0
Modular version
Nie
Liczba styków pomocniczych zwiernych
2
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
2
Rodzaj podłączenia styków głównych
Connection rail
Liczba styków głównych rozwiernych
0
Liczba styków głównych zwiernych
2
-
(Web)
-
(Web)
-
Dokument
-
Dokument
-
Dokument
-
Dokument
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center