Technische Daten nach ETIM 7.0

Zählerplätze (EG000022) / Zähler-Komplettschrank (EC000262)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerät / Elektroverteiler-System (inkl. Installationsverteiler) / Zähler-Komplettschrank (ecl@ss10.0.1-27-14-24-18 [ACN405011])
Ausführung
1-stöckig
Anzahl der Zählerplätze
2
Anzahl der TSG-Plätze
1
Unterer Anschlussraum
mit Sammelschiene 5-polig
Montageart
Aufputz
Werkstoff
Stahlblech
Anzahl der Verteilerreihen
7
Anzahl der Felder
5
Mit Montageplatte
ja
Schutzart (IP)
IP31
Breite
1300 mm
Höhe
1100 mm
Tiefe
225 mm
Einbaubreite
1300 mm
Einbauhöhe
1100 mm
Einbautiefe
225 mm