Program dostaw
Asortyment
Akcesoria SmartWire-DT
Funkcja podstawowa
Przewód zasilający
Funkcja
do bezpośredniego podłączenia zasilania napięciem do odbiorników SWD IP67 – EU6E.., EU8E..
Opis
4-żyłowe
jednostronnie przygotowane z gniazdem 7/8" płaskim
jednostronnie przygotowane z gniazdem 7/8" płaskim
Długość
10 m
Uwaga dotycząca długości
1 wył.
Podłączanie do SmartWire-DT
tak
Stopień ochrony (IEC/EN 60529, EN50178, VBG 4)
IP67
Dane Techniczne
Mechaniczne warunki otoczenia
Stopień ochrony (IEC/EN 60529, EN50178, VBG 4)
IP67
Klimatyczne warunki otoczenia
Robocza temperatura otoczenia (IEC 60068-2)Robocza temperatura otoczenia maks.
+70 °C
Obroszenie
dopuszczalne
Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439
Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji
Strata mocy statyczna, niezależnie od prądu [Pvs]
0 W
Zdolność oddawania straty mocy [Pve]
0 W
Robocza temperatura otoczenia min.
-25 °C
Robocza temperatura otoczenia maks.
+70 °C
Stopień ochrony
IP67
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
Oszacowanie nagrzania należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Eator dostarczy danych na temat straty mocy aparatów.
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
Cables (EG000001) / Kabel teleinformatyczny (EC003249)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Kabel, przewód / Kabel telekomunikacyjny / Kabel transmisji danych (ecl@ss10.0.1-27-06-18-01 [AKE197014])
Materiał żyły
Inne
Rodzaj powierzchni żyły
Bez pokrycia
Średnica żyły
1.5
Znamionowy przekrój żyły
0.5
Rozmiar AWG
20
Klasa żyły
Klasa 2 = wielodrutowa
Liczba żył
4
Liczba skrętek
26
Struktura skrętki
Pary
Materiał izolacji żyły
Inne
Gatunek materiału izolacji żyły
Inne
Identyfikacja żyły zgodnie z HD 308 S2
Identyfikacja żył
Kolor
Ekran na wiązkach
Folia
Ułożenie skrętek
Pęczki
Ekran wspólny
Brak
Kabel z uszczelnieniem wzdłużnym
Tak
Kabel z uszczelnieniem promieniowym
Tak
Do instalacji podziemnych
Nie
Dopuszczalny rodzaj montażu w gruncie
Inne
Powłoka ochronna
Inne
Materiał powłoki zewnętrznej
Polichlorek winylu (PVC)
Gatunek materiału powłoki zewnętrznej
Kolor powłoki/izolacji
Czarny
Pancerz/zbrojenie
Brak
Materiał wzmocnienia/zbrojenia
Geometria kabla
Okrągły
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6
Brak
Klasa emisji dymu wg EN 13501-6
Brak
Klasa wytwarzania płonących kropel/cząstek wg EN 13501-6
Brak
Klasa kwasowości wg EN 13501-6
Brak
Bezhalogenowy (zgodnie z EN 60754-1/2)
Nie
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-2
Nie
Nierozprzestrzeniający płomienia
Zgodnie z IEC/EN 60332-1-2
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)
Nie
Niska emisja dymów (zgodnie z IEC 61034-2)
Nie
Olejoodporny (zgodnie z EN 60811-404)
Tak
Olejoodporny zgodnie z IEC 60811-404
Tak
Trwałość izolacji zgodnie z IEC 60331
Nie
Podtrzymanie funkcji
Brak
Przybliżona średnica zewnętrzna
11
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych z wymuszonym prowadzeniem
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych bez prowadzenia
Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych
64
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-25 - 70
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-25 - 70
Kategoria
Inne
Propagacja sygnału (NVP)
66.5
Odporność na promieniowanie UV
Tak
Certyfikowany do zastosowań morskich
Nie
Klasa separacji zgodnie z EN 50174-2
Nadaje się jako kabel telefoniczny
Nie
Odpowiedni jako kabel do transmisji danych komputerowych
Nie
Nadaje się jako kabel sygnalizacyjny
Tak
Ciężar
1636
0
Nie
0
Nie
Aprobaty
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No
-
Dokument(PDF, 07/2021, multilingual)
-
Dokument(PDF, 07/2021, multilingual)
Pliki EDZ
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center