Leveringsprogram
Sortiment
SmartWire-DT tilleggsutstyr
Grunnfunksjon
Forsyningskabel
Funksjon
for direkte kabeltilkobling av spenningsforsyning på IP67 SWD-kretskort EU6E.. , EU8E..
Beskrivelse
4-polet
prefabrikert enlederdrift med rett 7/8"-kontakt
prefabrikert enlederdrift med rett 7/8"-kontakt
Lengde
10 m
Merknad om lengde
1 av
Tilkobling til SmartWire-DT
ja
Kapslingsgrad (IEC/EN 60529, EN50178, VBG 4)
IP67
Tekniske data
Mekaniske omgivelsesbetingelser
Kapslingsgrad (IEC/EN 60529, EN50178, VBG 4)
IP67
Klimatiske miljøbetingelser
Omgivelsestemperatur ved drift (IEC 60068-2)Omgivelsestemperatur ved drift maks.
+70 °C
Kondensering
tillatt
Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439
Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon
Tapseffekt statisk, uavhengig av strøm [Pvs]
0 W
Avleveringskapasitet for tapseffekt [Pve]
0 W
Omgivelsestemperatur ved drift min.
-25 °C
Omgivelsestemperatur ved drift maks.
+70 °C
Kapslingsklasse
IP67
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
Cables (EG000001) / Data og kommunikasjonskabel (EC003249)
Electric engineering, automation, process control engineering / Cable, wire / Communication cable / Data and communication cable (copper) (ecl@ss10.0.1-27-06-18-01 [AKE197014])
Ledermateriale
Andre
Leder overflate
Blank
Lederdiameter
1.5
Nominelt ledertverrsnitt
0,5
AWG størrelse
20
Lederklasse
Kl.2 = flertrådet
Antall ledere
4
Antall snodde elementer
26
Konfigurasjon snodde ledere
Par
Lederisolasjon
Andre
Spesifikasjon lederisolasjon
Andre
Merking av ledere iflg. HD 308 S2
Ledermerkning
Farge
Skjerm over snodde ledere
Folie
Vridning
Bunt
Kabelskjerming
Uten
Langsgående vanntetthet
Ja
Tverrgående vanntetthet
Ja
Forlegging i jord
Nei
Approved type of underground installation
Andre
Beskyttende kappe
Andre
Materiale i ytre kappe
PVC (Polyvinylklorid)
Spesifikasjon kappemateriale
Farge på yttermantel
Svart
Armering
Uten
Armeringens materiale
Kabel geometri
Rund
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6
Uten
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6
Uten
Halogenfri iflg. EN 60754-1/2
Nei
Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2)
Nei
Flammebestandig
Etter IEC/EN 60332-1-2
Røyksvak iflg. EN61034-2
Nei
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2
Nei
Oljebestandig iflg. EN 60811-404
Ja
Oljebestandig iflg. IEC 60811-404
Ja
Isolasjonsegenskaper i henhold til IEC 60331
Nei
Funksjonssikkerhet
Uten
Ytterdiameter omtrentlig
11
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt
64
Godkjent utendørs driftstemperatur, fleksibel montasje
-25 - 70
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje
-25 - 70
Kategori
Andre
NVP verdi
66.5
UV-bestandig
Ja
Sertifisert for skipsinstallasjon
Nei
Segregation class according to EN 50174-2
Egnet som telekabel
Nei
Egnet som datakabel
Nei
Egnet som signalkabel
Ja
Vekt
1636
Compatible with Grade2TV according to XP-C 90-483
Nei
Compatible with Grade3TV according to XP-C 90-483
Nei
Godkjenninger
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No
-
Dokumenter(PDF, 07/2021, multilingual)
-
Dokumenter(PDF, 07/2021, multilingual)
EDZ-filer
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center