Gamme de livraison

Gamme
Equipements complémentaires SmartWire-DT
Fonction de base
Câble d'alimentation
Fonction
pour le raccordement direct de l'alimentation au participant SWD IP67 EU6E.. , EU8E..
Description
tétrapolaire
avec une extrémité équipée d'une prise 7/8" droite
Longueur
4 m
Remarque concernant la hauteur
voir liste de prix
Connexion à SmartWire-DT
oui
Degré de protection (IEC/EN 60529, EN50178, VBG4)
IP67

Caractéristiques techniques

Résistance mécanique
Degré de protection (IEC/EN 60529, EN50178, VBG4)
IP67
Résistance climatique
Température ambiante de fonctionnement (IEC 60068-2)Température d’emploi max.
+70 °C
Condensation
admissible

Vérification de la conception selon IEC/EN 61439

Caractéristiques techniques pour la vérification de la conception
Puissance dissipée statique, dépendante du courant [Pvs]
0 W
Pouvoir d'émission de puissance dissipée [Pve]
0 W
Température d’emploi min.
-25 °C
Température d’emploi max.
+70 °C
Degré de protection
IP67
Certificat d'homologation IEC/EN 61439
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.2 Résistance à la corrosion
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.3.1 Résistance à la chaleur de l'enveloppe
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.3.2 Résistance Matières isolantes Chaleur normale
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.3.3 Résistance Matières isolantes Chaleur exceptionnelle
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.4 Résistance aux UV
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.5 Elevation
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.6 Essai de choc
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.7 Inscriptions
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.3 Degré de protection des enveloppes
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.5 Protection contre les chocs électriques
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.6 Montage de matériel
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes
Sous la responsabilité du tableautier.
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur
Sous la responsabilité du tableautier.
10.9 Propriétés d'isolement10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle
Sous la responsabilité du tableautier.
10.9 Propriétés d'isolement10.9.3 Tension de tenue aux chocs
Sous la responsabilité du tableautier.
10.9 Propriétés d'isolement10.9.4 Test d'enveloppes en matière isolante
Sous la responsabilité du tableautier.
10.10 Echauffement
Le calcul de l'échauffement est sous la responsabilité du tableautier. Eaton fournit les données de puissance dissipée des appareils.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Sous la responsabilité du tableautier.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Sous la responsabilité du tableautier.
10.13 Fonctionnement mécanique
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.

Caractéristiques techniques ETIM 8.0

Câbles (EG000001) / Câble pour télécommunications (EC003249)
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Câble, fil / Câble de communication / Câble de transmission de donnée (ecl@ss10.0.1-27-06-18-01 [AKE197014])
matériau conducteur
autre
surface du conducteur
nu
diamètre du conducteur
1.5 mm
section nominale du conducteur
0,5 mm²
taille AWG
20
classe du conducteur
classe 2 - âme câblée rigide
nombre de conducteurs
4
nombre d'éléments de câblage
26
élément de câblage
pairs
isolation des fils
autre
spécification de l'isolation principale
autre
Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2
marquage du conducteur
couleur
blindage sur élément de câblage
feuille
câblage
faisceau
blindage sur câblage
sans
câble longitudinal avec blocage d'eau
non
câble radial avec blocage d'eau
oui
Convient pour une installation dans le sol
non
type d'installation souterraine autorisé
autre
gaine de protection
autre
matériau de la gaine
PVC
spécification du matériau gaine externe
couleur de gaine
noir
armature/ferraillage
sans
matériau de renfort
géométrie du câble
rond
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
sans
Classe de production de fumée selon EN 13501-6
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6
sans
sans halogène selon EN 60754-1/2
non
sans halogène selon IEC 60754-2
non
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
non
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2
non
résistant à l'huile selon EN 60811-404
oui
résistant à l'huile selon IEC 60811-404
oui
maintien de l'isolation selon IEC 60331
non
maintien de fonction
sans
diamètre externe approx.
11 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé
mm
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement
mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
64 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-25 - 70 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-25 - 70 °C
catégorie
autre
valeur NVP
66.5 %
résistant aux UV
oui
certifié pour utilisation nautique/maritime
non
classe de séparation selon EN 50174-2
convient comme câble téléphonique
non
convient comme câble données informatiques
non
convient comme câble de signalisation
oui
poids
0.614 kg/km
compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483
non
compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483
non

Homologations

North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No

Encombrements

2723DIM-81
Câble d'alimentation, prémonté d'un côté