Leveringsprogramma
Assortiment
SmartWire-DT toebehoren
Basisfunctie
Voedingskabel
Functie
Voor directe aansluiting van de voedingsspanning op IP67 SWD-deelnemers EU6E..., EU8E...
Beschrijving
4-polig
eenzijdig geprefabriceerd met bus 7/8" schuin
eenzijdig geprefabriceerd met bus 7/8" schuin
Lengte
20 m
Opmerking betreffende lengte
per stuk
Aansluiting op SmartWire-DT
ja
Beschermingsgraad (IEC/EN 60529, EN50178, VBG 4)
IP67
Technische gegevens
Mechanische omgevingscondities
Beschermingsgraad (IEC/EN 60529, EN50178, VBG 4)
IP67
Klimatologische omgevingscondities
Bedrijfsomgevingstemperatuur (IEC 60068-2)Bedrijfsomgevingstemperatuur max.
+70 °C
condensatie
toegestaan
Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439
Technische gegevens ontwerpverificatie
Verliesvermogen statisch, stroomonafhankelijk [Pvs]
0 W
Vermogensverliesafgiftecapaciteit [Pve]
0 W
Bedrijfsomgevingstemperatuur min.
-25 °C
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.
+70 °C
beschermingsgraad
IP67
Typebeproeving IEC/EN 61439
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.2 Corrosiebestendigheid
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.3.1 Warmtebestendigheid van omhulling
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.3.2 Bestendigheid van kunststoffen tegen normale warmte
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.3.3 Bestendigheid van kunststoffen tegen buitengewone warmte
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.4 Bestendigheid tegen UV-straling
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.5 Optillen
Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.6 Slagtest
Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.7 Opschriften
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.3 Beschermingsgraad van omhullingen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.4 Lucht- en kruipwegen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.5 Beveiliging tegen elektrische schokken
Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.6 Inbouw van bedrijfsmiddelen
Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.7 Interne stroomcircuits en verbindingen
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.8 Aansluitingen van extern ingevoerde aders
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.9 Isolationseigenschaften10.9.2 Bedrijfsfrequente stootspanningsvastheid
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.9 Isolationseigenschaften10.9.3 Stootspanningsvastheid
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.9 Isolationseigenschaften10.9.4 Beproeving van omhullingen van kunststof
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.10 Opwarming
Verwarmingsberekening is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. Eaton levert de gegevens over vermogensverlies van de apparaten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.12 EMC
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.13 Mechanische functie
Voor het apparaat is aan de eisen voldaan, voor zover informatie van de montagehandleiding (IL) in acht worden genomen.
Technische gegevens ETIM 8.0
Kabels / Leidingen (EG000001) / Data- en communicatiekabel (EC003249)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Kabel, leiding / Communicatiekabel / Datakabel (ecl@ss10.0.1-27-06-18-01 [AKE197014])
Geleidermateriaal
Overig
Oppervlakte geleider
Blank
Nom. geleiderdiameter
1.5 mm
Nom. geleiderdoorsnede
0,5 mm²
AWG-maat
20
Samenstelling geleider
Klasse 2 = samengeslagen
Aantal aders
4
Aantal groepen getwist
26
Getwist
Per twee
Materiaal aderisolatie
Overig
Specificatie aderisolatie
Overig
Adercodering volgens HD 308 S2
Adercodering
Kleur
Afscherming groepen
Folie
Samenslag
Bundel
Afscherming collectief
Geen
Kabel langswaterdicht
Ja
Kabel dwarswaterdicht
Ja
Geschikt voor verwerking in aarde/ondergrond
Nee
Type keuring voor verwerking in aarde/ondergrond
Overig
Chemische bescherming
Overig
Mantelmateriaal
Polyvinylchloride (PVC)
Specificatie mantelmateriaal
Overig
Mantelkleur
Zwart
Bewapening/armering
Geen
Materiaal bewapening
Kabelgeometrie
Rond
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6
Geen
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6
Geen
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6
Geen
Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6
Geen
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2
Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2
Nee
Brandvertraging
Volgens IEC/EN 60332-1-2
Rookarm volgens EN 61034-2
Nee
Rookarm volgens IEC 61034-2
Nee
Oliebestendig volgens EN 60811-404
Ja
Oliebestendig volgens IEC 60811-404
Ja
Isolatiebehoud volgens IEC 60331
Nee
Functiebehoud
Geen
Buitendiameter circa
11 mm
Min. toegestane buigradius flexibele toepassing met geforceerde geleiding
mm
Min. toegestane buigradius flexibele toepassing/vrije beweging
mm
Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd
64 mm
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling
-25 - 70 °C
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie
-25 - 70 °C
Categorie
Overig
NVP waarde
66.5 %
UV-bestendig
Nee
Gecertificeerd voor scheepsapplicaties
Nee
Scheidingsklasse volgens EN 50174-2
Geschikt als telefoonkabel
Nee
Geschikt als computer data kabel
Nee
Geschikt als signaalkabel
Ja
Gewicht
3273 kg/km
Compatibel met Grade2TV volgens XP-C 90-483
Nee
Compatibel met Grade3TV volgens XP-C 90-483
Nee
Goedkeuringen
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No
-
(Web)
-
Activa(PDF, 07/2021, multilingual)
edz-bestanden
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center