Dodavatelský program
Sortiment
SmartWire-DT příslušenství
Základní funkce
Napájecí vedení
Funkce
pro přímé připojení napěťového zdroje na člena SWD IP67 EU6E.. , EU8E..
Popis
4-pólové
na jednom konci zakončený úhlovou zásuvkou 7/8"
na jednom konci zakončený úhlovou zásuvkou 7/8"
Délka
20 M
Poznámka ohledně délky
1 vypnuto
Připojení na SmartWire-DT
ano
Stupeň krytí (ČSN EN 60529, EN50178, VBG 4)
stupeň krytí IP67
Technická data
Podmínky prostředí, mechanické
Stupeň krytí (ČSN EN 60529, EN50178, VBG 4)
stupeň krytí IP67
Klimatické podmínky prostředí
Pracovní teplota prostředí (ČSN EN 60068-2)Provozní teplota okolí max.
+70 °C
kondenzace
přípustný
Ověření návrhu podle ČSN EN 61439
Technické údaje pro ověření konstrukce
Ztrátový výkon statický, nezávislý na proudu [Pvs]
0 W
Přenosová rychlost ztrátového výkonu [Pve]
0 W
Provozní teplota okolí min.
-25 °C
Provozní teplota okolí max.
+70 °C
Stupeň krytí
IP67
Ověření konstrukce ČSN EN 61439
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.2 Odolnost proti korozi
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.3.1 Tepelná odolnost pláště
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.3.2 Odolnost izolačních materiálů proti normálnímu teplu
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.3.3 Odolnost izolačního materiálu proti nadměrnému teplu
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.4 Odolnost proti UV záření
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.5 Zvedání
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.6 Nárazová zkouška
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.7 Nápisy
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.3 Stupeň krytí plášťů
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.4 Vzdušných vzdáleností a povrchových cest
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.5 Ochrana před úrazem elektrickým proudem
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.6 Instalace přístrojů
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.7 Vnitřní proudové okruhy a spojení
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.8 Připojení pro vodiče přivedené zvenku
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9 Izolační vlastnosti10.9.2 Provozní elektrická pevnost
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9 Izolační vlastnosti10.9.3 Odolnost proti rázovému napětí
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9 Izolační vlastnosti10.9.4 Zkouška plášťů z izolačního materiálu
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.10 Zahřívání
Za výpočet zahřívání zodpovídá výrobce rozvaděčů. Firma Eaton dodává údaje k ztrátovému výkonu přístrojů.
10.11 Odolnost proti zkratu
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.12 EMC
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.13 Mechanické funkce
Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).
Technická data podle ETIM 8.0
Cables (EG000001) / Data and communication cable (EC003249)
Elektrotechnika, automatizacní technika a technika rízení procesu / Kabel, vedení / Komunikacní kabel / Datový kabel (ecl@ss10.0.1-27-06-18-01 [AKE197014])
Conductor material
Other
Conductor surface
Bare
Diameter conductor
1.5 mm
Nominal cross section conductor
0.5 mm²
AWG size
20
Conductor category
Class 2 = stranded
Number of cores
4
Number of stranding elements
26
Stranding element
Pairs
Material core insulation
Other
Specification core insulation
Other
Core identification according to HD 308 S2
Core identification
Colour
Screen over stranding element
Foil
Stranding
Bundle
Screen over stranding
None
Longitudinal water blocking cable
Yes
Radial water blocking cable
Yes
Suitable for underground installation
No
Approved type of underground installation
Other
Protective sheath
Other
Material outer sheath
Polyvinyl chloride (PVC)
Specification material outer sheath
Other
Colour outer sheath
Black
Armouring/reinforcement
None
Material reinforcement
Cable geometry
Round
Reaction-to-fire class according to EN 13501-6
None
Smoke development class according to EN 13501-6
None
Euro class flaming droplets/particles according to EN 13501-6
None
Euro class acidity according to EN 13501-6
None
Halogen free (according to EN 60754-1/2)
No
Halogen free (according to IEC 60754-2)
No
Flame retardant
According to IEC/EN 60332-1-2
Low smoke (according to EN 61034-2)
No
Low smoke (according to IEC 61034-2)
No
Oil resistant (according to EN 60811-404)
Yes
Oil resistant (according to IEC 60811-404)
Yes
Insulation integrity according to IEC 60331
No
Circuit integrity
None
Outer diameter approx.
11 mm
Min. permitted bending radius, moving application with forced guidance
mm
Min. permitted bending radius, moving application/free movement
mm
Min. permitted bending radius, stationary application/permanent installation
64 mm
Permitted cable outer temperature during assembling/handling
-25 - 70 °C
Permitted cable outer temperature after assembling without vibration
-25 - 70 °C
Category
Other
NVP value
66.5 %
UV resistant
No
Certified for shipboard application
No
Segregation class according to EN 50174-2
Suitable as telephone cable
No
Suitable as computer data cable
No
Suitable as signalling cable
Yes
Weight
3273 kg/km
Compatible with Grade2TV according to XP-C 90-483
No
Compatible with Grade3TV according to XP-C 90-483
No
aprobace,
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No
-
Materiál(PDF, 07/2021, multilingual)
-
Materiál(PDF, 07/2021, multilingual)
Soubory edz
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center